工具/软件:Linux
您好:
我将 J6eco EVM 板与 Qt5应用配合使用。
我的 BSP 版本: ti-glsdk_dra7xx-evm_7_04_00_03,带有 Yocto 层
现在,我按照 http://processors.wiki.ti.com/index.php/DRA7xx_QT5_on_GLSDK 的指南 操作,
无法成功安装。
1.更新顶级配置文件:
文件: configs/glsdk/glsdk-7.04.00.03-config.txt
# meta-qt5、git://github.com/meta-qt5/meta-qt5.git、master、f728a6b8a50e12d7da9b70c8093c484d48b33ca8、layers=
# meta-qt5、git://github.com/meta-qt5/meta-qt5.git、DAISY、dc277b5a52e3da6b7b50c9f5f2e185f841788e33、图层=
meta-qt5、git://github.com/meta-qt5/meta-qt5.git、master、48ebff679e5dc084d395b861a1fc4cb21790d51b、layers=
2.更新 meta-glsdk
文件:sources/meta-glsdk/conf/distro/Arago.conf
添加到末尾
QT_provider ?="qt5" #配置 Qt5标志(qtdeclarative 和 qtwebkit 仍需要 GLES) PACKAGECONFIG_GL_pn-qtbase ="gles2 linuxfb" PACKAGECONFIG_DISTR_pn-qtbase ="Dependency examples" #配置 gstream2 linuxfb" PACkgr gqtqgr ="gstream1 gstreams-qtqgr gr gr gr gr ="gstream1 gstreams-qtqtkr 1 gr gr gr
文件: sources/meta-glsdk/meta-glsdk/meta-arago-distro/metae-core/packagegroup/packagegroup-arago-glsdk-multimedia
添加此项。
packagegroup-arago-tisdk-qte \
3.重新生成 GLSDK Yocto
注:准备运行队列
警告:/home/zhan/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_04_00_03/yocto-layers/sources/meta-arago/meta-arago-extras/recipes-multimedia/gst-plugins-ti/gstreamer1.0-plugins-ducati_git.bb.do_configure 被强制运行污染
警告:/home/zhan/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_04_00_03/yocto-layers/sources/meta-arago/meta-arago-extras/recipes-multimedia/gst-plugins-ti/gstreamer1.0-plugins-vpe_git.bb.do_configure 被强制运行污染
注:执行 SetScene 任务
注:执行 RunQueue 任务
警告:无法获取 URL download.qt-project.org/.../qtbase-opensource-src-5.4.1.tar.xz、如果可用、则尝试镜像
警告:无法获取 URL download.qt-project.org/.../qtdeclarative-opensource-src-5.4.1.tar.xz、如果可用、则尝试镜像
错误:fetcher 失败:获取命令失败、退出代码为8、输出:
download.qt.io/.../qtbase-opensource-src-5.4.1.tar.xz:
2017-04-2000:10:15错误404:找不到
错误:功能失败:URL 的 fetcher 失败:'download.qt-project.org/.../qtbase-opensource-src-5.4.1.tar.xz'。 无法从任何源获取 URL。
错误:故障日志文件存储在:/home/zhan/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_04_00_03/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/qtbase-native/5.4.1-r0/temp/log.do_fetch.7145中
错误:任务4077 (/home/zhan/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_04_00_03/yocto-layers/sources/meta-qt5/recipes-qt/qt5/qtbase-native_5.4.1.bb、DO 获取)失败、退出代码为"1"
警告:无法获取 URL download.qt-project.org/.../qtbase-opensource-src-5.4.1.tar.xz、如果可用、则尝试镜像
等待3个正在运行的任务完成:
0:qtbase-5.4.1-r0-arago8 do_fetch (pid 7146)
1:qtdeclarative -5.4.1-r0 do_fetch (pid 7149)
2:qt3d-5.4.1+gitAUTOINC+8a9723d742-r0 DO_Fetch (pid 7165)
。 。 。 。 。 。
我可以为 BSP 和 Qt5做什么?
谢谢。