工具/软件:TI C/C++编译器
大家好、
我遵循以下 wiki 为所有内核构建 IPC 示例 ex01_hello。
这里是我的配置。
C:\ti\ipc_3_43_02_04\products.mak =>
返厂维修= C:/ti
平台= DRA7XX
destdir =$(depot)/IPC_3_43_02_04/Generate
#### BIOS 端相关性####
XDC_INSTALL_DIR =$(返厂维修)/xdctools_3_32_00_06_core
BIOS_install_DIR =$(depot)/BIOS_6_45_01_29
#### BIOS 端工具链####
TI.targets.elf.c66 =$(depot)/ccsv6/tools/compiler/C6000_7.4.16
TI.targets.arm.elf.M4 =$(depot)/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS
TI.targets.arp32.elf.ARP32_far=$(depot)/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS
GNG.targets.arm.A15F =$(depot)/ccsv6/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
C:\ti\ipc_3_43_02_04\examples\dosrc.bat =>
设置 path=C:\ti\gnuwin32\bin;%path%
设置 XDCTOOLS_JAVA_HOME=C:\ti\xdctools_3_32_00_06_core\JRE
C:\ti\ipc_3_43_02_04\examples\DRA7XX_BIOS_elf\ex01_hello\makefile =>
PROCLIST = dsp1 dsp2 eve1 eve2 eve3 eve4 ipu1 ipu1-0 ipu1-1 ipu2主机
我的步骤:
> cd c:\ti\ipc_3_43_02_04\examples
> dosrc.bat
> cd DRA7XX_BIOS_elf\ex01_hello
.>制造
当构建 eve1时、我遇到以下错误..
C:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/xs --xdcpath="C:/ti/bios_6_45_01_29/packages;C:/ti/ipc_3_43_02_04/packages;C:/ti/xdctools
_3_32_00_06_core/packages "\
xdc.tools.configuro -o bin/debug/configuro \
t ti.targets.arp32.elf.ARP32_FAR \
-c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS \
-p ti.platforms.evmDRA7XX:eve1 \
-b ./shared/config.bld -r 版本\
-cfgArgs "{\
配置文件:\"调试\"
}" Eve1.cfg
正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
TI.targets.arp32.elf.ARP32_far:警告:执行'C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/bin/cl-arp32 --Compi
ler_revision'失败:java.io.IOException:无法运行程序"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/bin/cl-a
rp32"(在目录"."中):CreateProcess error=2、系统找不到指定的文件。;检查工具安装
TI.targets.arp32.elf.ARP32_far:警告:执行'C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/bin/cl-arp32 --Compi
ler_revision'失败:java.io.IOException:无法运行程序"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/bin/cl-a
rp32"(在目录"."中):CreateProcess error=2、系统找不到指定的文件;请检查工具安装
正在为软件包配置生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
从 package/cfg/Eve1_pearp32F.cfg 配置 Eve1.xearp32F ...
ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/bin DIR 中没有 cl-arp32.exe
在哪里可以找到它?
非常感谢您的参与。
交流