器件型号:EVMK2H
工具/软件:Linux
您好:
我正在使用 EVMK2H Rev40电路板!
我发现手臂的茂物铁非常低!
root@k2hk) EVM:~# cat /proc/cpuinfo
处理器:0
型号名称:ARMv7处理器版本4 (v7l)
茂物剪:400.00
特性:半拇指 fastmult VFP EDSP neon vfpv3 TLS vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm
CPU 实现者:0x41
CPU 架构:7.
CPU 型号:0x2.
CPU 部件:0xc0f
CPU 版本:4.
处理器:1.
型号名称:ARMv7处理器版本4 (v7l)
茂物剪:400.00
特性:半拇指 fastmult VFP EDSP neon vfpv3 TLS vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm
CPU 实现者:0x41
CPU 架构:7.
CPU 型号:0x2.
CPU 部件:0xc0f
CPU 版本:4.
处理器:2.
型号名称:ARMv7处理器版本4 (v7l)
茂物剪:400.00
特性:半拇指 fastmult VFP EDSP neon vfpv3 TLS vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm
CPU 实现者:0x41
CPU 架构:7.
CPU 型号:0x2.
CPU 部件:0xc0f
CPU 版本:4.
处理器:3.
型号名称:ARMv7处理器版本4 (v7l)
茂物剪:400.00
特性:半拇指 fastmult VFP EDSP neon vfpv3 TLS vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm
CPU 实现者:0x41
CPU 架构:7.
CPU 型号:0x2.
CPU 部件:0xc0f
CPU 版本:4.
硬件:Keystone
修订版: 0000
串行:000000000000
root@k2hk EVM:~#
当 u-boot 时、我使用 getclk 命令看到了 Tetris 频率设置。 如下所示:
=> getclk 2
时钟索引[2]-频率1400000000
U-boot 的打印效果如下:
[0.000416]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 400.00 BogoMips (lpj=2000000)
[0.000426] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.000502]安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.000509] mountpoint-cache 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.000941]正在初始化 cgroup Subsys IO
[0.000955]正在初始化 cgroup Subsys 内存
[0.000975]正在初始化 cgroup 子系统设备
[0.000986]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
[0.000995]正在初始化 cgroup Subsys perf_event
[0.001004]正在初始化 cgroup 子系统 PID
[0.001024] CPU:测试写入缓冲区一致性:好
[0.001216]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
[0.001243]/cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
[0.001269]/cpus/cpu@2缺少时钟频率属性
[0.001295]/cpus/cpu@3缺少时钟频率属性
[0.001302] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
[0.001332]为0x800082c0 - 0x800083f0设置静态标识映射
[0.084465] CPU1:Thread -1、CPU 1、套接字0、mpidr 8000000001
[0.114502] CPU2:线程-1、CPU 2、插座0、mpidr 800002
[0.144542] CPU3:线程-1、CPU 3、插座0、mpidr 800003.
[0.144629]带来了4个 CPU
[0.144644] SMP:总共激活4个处理器(1600.00 BogoMips)。
我想知道为什么 BogoMips 很低?以及如何改进它!
现在对我来说非常重要。
期待您的回复!
谢谢!