主题中讨论的其他器件:DS100DF410、
工具/软件:Linux
你好!
我们将定制板与 Keystone 2 66AK2E05 <--> DS100DF410 <--> SFP+ Module_10Gb 配合使用。
我们正在 测试两块板之间第0行的10GbE 链路。 我们在 Linux (最后一个 SDK)下使用实用程序 iperf3和 Netperf。 我们的速度不能超过1.7Gbit/s。处理器利用率不能超过25%。
SFP 模块和电缆已在另一个系统上进行测试。 它们能够以10 Gbit/s 的速度运行
我们的问题是什么?
dst 文件的一部分:
xgbe 子系统:子系统@2f00000{
//status ="禁用";
兼容="SYSCON";
REG =<0x02f00000 0x100>;
};
xgbe_pcsr:pcsr@2f00600{
//status ="禁用";
兼容="SYSCON";
REG =<0x02f00600 0x100>;
};
xgbe 串行器/解串器:PHY@231e000{
#phy-cells =<0>;
兼容="ti、keystone-SerDes-xgbe ";
REG =<0x0231e000 0x2000>;
//status ="禁用";
链路速率 kbps =<10312500>;
通道数=<2>;
SYSCON-外设=<&xgbe 子系统>;
SYSCON-LINK =<&xgbe_pcsr>;
#address-cells =<1>;
#size-cells =<0>;
xserdes_lane0:lane@0{
#phy-cells =<0>;
reg =<0>;
状态="ok";
控制速率=<0>;
Rx-START =<7 5>;
Rx-force =<1 1>;
TX-COEff =<2 0 12 4>;
};
xserdes_lane1:lane@1{
#phy-cells =<0>;
reg =<1>;
STATUS ="禁用";
控制速率=<0>;
Rx-START =<7 5>;
Rx-force =<1 1>;
TX-COEff =<2 0 12 4>;
};
};
netcpx:netcp@2f00000{
//status ="禁用";
兼容="ti、netcp-1.0";
#address-cells =<1>;
大小单元格=<1>;
范围;
时钟=<&clkxge>、<&chipclk12>;
时钟名称="xge_clk"、"CPT";
DMA 相干;
TI、navigator-DMA =<&dma_xgbe 0>、
<&DMA_xgbe 8>、
<&DMA_xgbe 0>;
TI、navigator-dma-names ="xnetrx0"、"xnetrx1"、"xnettx";
netcp-devices{
#address-cells =<1>;
大小单元格=<1>;
范围;
xgbe@2f00000{
label ="netcp-xgbe ";
兼容="ti、netcp-xgbe ";
SYSCON-SUPSYS =<&xgbe 子系统>;
SYSCON-pcsr =<&xgbe_pcsr>;
reg =<0x02f00100 0x200>、<0x02f01000 bb00>;
TX-queue =<692>;
TX 通道="xnettx";
接口{
xgbe0:interface-0{
phys =<&xserdes_lane0>;
从端口=<0>;
link-interface =<11>;
};
/* xgbe1:interface-1{
phys =<&xserdes_lane1>;
从端口=<1>;
link-interface =<11>;
};*/
};
};
};
netcp-interfaces{
接口0{
Rx-channel ="xnetrx0";
Rx-POOL =<2048 12>;
TX-POOL =<1024 12>;
Rx-queue-depth =<1024 1024 0 0>;
Rx-buffer-size =<1536 4096 0 0>;
Rx-queue =<532>;
TX-Complete-queue =<534>;
efuse-Mac =<0>;
// local-mac-address =[02 18 31 7e 3e 00];
netcp-xgbe =<&xgbe0>;
};
/* interface-1{
Rx 通道="xnetrx1";
Rx-POOL =<2048 12>;
TX-POOL =<1024 12>;
Rx-queue-depth =<1024 1024 0 0>;
Rx-buffer-size =<1536 4096 0 0>;
Rx-queue =<533>;
TX-Complete-queue =<535>;
efuse-Mac =<0>;
// local-mac-address =[02 18 31 7e 3e 00];
netcp-xgbe =<&xgbe1>;
};*/
};
};