器件型号:TDA3
工具/软件:Starterware
您好!
当我们使用 D3 RVP 来运行用户案例时、终端会打印此类错误、"无法控制串行器"。 代码可通过 UB964 V2 RVP 运行、但在 UB964 V3上失败。
IPU1-0] 16.089794:检测到964 v3解串器并下载初始配置
[IPU1-0] 16.104465 s:src/bsp_deviceI2c.c @第580行:
[IPU1-0] 16.104556 s:I2C0:DEV 0x74:WR 0x03 = 0xc5…… 错误!!!
[IPU1-0] 16.104678 s:src/bsp_deviceI2c.c @第602行:
[IPU1-0] 16.104770 s:I2C0:错误超时0ms!!!
[IPU1-0] 16.104861 s:src="/bsputils_ub960/c @第1009行:
[IPU1-0] 16.104922 s:无法配置 UB913 Ser!!!
[IPU1-0] 16.107972 s:src/bsp_deviceI2c.c @第580行:
[IPU1-0] 16.108064 s:I2C0:DEV 0x76:WR 0x03 = 0xc5…… 错误!!!
[IPU1-0] 16.108155 s:src/bsp_deviceI2c.c @第602行:
[IPU1-0] 16.108247 s:I2C0:错误超时1ms!!!
[IPU1-0] 16.108338 s:src="/bsputils_ub960/c @第1009行:
[IPU1-0] 16.108399:无法配置 UB913 Ser!!!
[IPU1-0] 16.111419 s:src/bsp_deviceI2c.c @第580行:
[IPU1-0] 16.111541 s:I2C0:DEV 0x78:WR 0x03 = 0xc5…… 错误!!!
[IPU1-0] 16.111663 s:src/bsp_deviceI2c.c @第602行:
[IPU1-0] 16.111755 s:I2C0:错误超时0ms!!!
[IPU1-0] 16.111816 s:src="/bsputils_ub960/c @第1009行:
[IPU1-0] 16.111907 s:无法配置 UB913 Ser!!!
[IPU1-0] 16.115018 s:src/bsp_deviceI2c.c @第580行:
[IPU1-0] 16.115110 s:I2C0:DEV 0x7a:WR 0x03 = 0xc5…… 错误!!!
[IPU1-0] 16.115201 s:src/bsp_deviceI2c.c @第602行:
[IPU1-0] 16.115293 s:I2C0:错误超时1ms!!
[IPU1-0] 16.115354 s:src="/bsputils_ub960/c @第1009行:
[IPU1-0] 16.115445 s:无法配置 UB913 Ser!!!
[IPU1-0] 16.115933 s:src/bsp_deviceI2c.c @第667行:
[IPU1-0] 16.116025 s:I2C0:DEV 0x40:错误!!!
[IPU1-0] 16.116116 s:src/bsp_deviceI2c.c @第689行:
[IPU1-0] 16.116177 s:I2C0:错误超时1ms!!
我检查了 VSDK 源代码、它在初始解串器期间进行一些配置、当 UB964 V2时、但对 UB964 V3没有执行任何操作、我的问题是、
我是否需要初始化 UB964 V3并进行一些 I2C 写入?
我应该向 UB964 V3写入什么内容?