Thread 中讨论的其他器件:WL1271、 ADS7846、 TSC2007、 TSC2004、 PCF8574、 TPS65010、 TPS65910、 BQ24022、 LP3971、 LP3972、 TPS65023、 TVP5150、 TVP7002、 THS7303、 TLV320AIC3110、 DA8XX、 LP3944、 LP5521、 LP5523、 DAC124S085、 TLV320AIC3104、 BQ32000
您好!
我一直在寻找一个解决方案、但没有解决我在使用 IPNC RDK 3.5版内核 v2.6.37、angstom 将 wl1271 WLAN 模块实施到我的定制 DM385板中的问题
WL1271连接到第一个 MMC 1 SDIO、我有两个用于 WLAN 使能(GPIO3_0)和 WLAN_IRQ (GPIO3_1)的 GPIO 模块。 第二个 MMC 用于 SD 卡。
我已将代码添加到电路板定义文件中并构建了.ko 模块文件。 似乎模块已正确加载、但我在尝试启动 WLAN 时获得"ifconfig: SIOCGIFFLAGS: no such device"(ifconfig:SIOCGIFFLAGS:无此类设备)。
我在 filsys lib/firmware/ti-connectivity 中添加了 wl1271-fw.bin 和 wl1271-nvs.bin。 我还尝试在/firmware/ti-connectivity 中安装它们
我搜索此错误已有几天、似乎无法识别问题。 我应该使用 wlcore 和/或 wpa_supplicant 吗? 不清楚需要哪一个。 请提供任何帮助。
下面是我阅读的一些指南:
processors.wiki.ti.com/.../OMAP_Wireless_Connectivity_Hardware_Porting_for_IPNC_DM8148x_Platform
http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL127x_Porting_Guide
下面是系统响应和我的相关文件。
root@dm814x-evm:/# insmod /opt/ipnc/kermod/wl1271.ko
root@dm814x-evm:/# insmod /opt/ipnc/kermod/wl1271_sdio.ko
root@dm814x-evm:/# lsmod
使用的模块 大小
wl1271_SDIO 2748 0
wl1271 86942 1 wl1271_SDIO
syslink 772850 0
root@dm814x-evm:// ifconfig wlan0 up
ifconfig:SIOCGIFFLAGS:无此类设备
root@dm814x-evm:/# modinfo /opt/ipnc/kermod/wl1271_sdio.ko
文件名: /opt/ipnc/kermod/wl1271_sdio.ko
固件: wl1271-fw.bin
作者: Juuso Oikarinen
作者: Luciano Coelho
许可证: GPL
别名: SDIO:c*v0097d4076*
取决于: wl1271
vermagic: 2.6.37_DM385_CBB_1.50.50 mod_unload MODVERSIONS ARMv7 p2v8
root@dm814x-evm:/# modinfo /opt/ipnc/kermod/wl1271.ko
文件名: /opt/ipnc/kermod/wl1271.ko
作者: Juuso Oikarinen
作者: Luciano Coelho
许可证: GPL
取决于:
vermagic: 2.6.37_DM385_CBB_1.50.50 mod_unload MODVERSIONS ARMv7 p2v8
root@dm814x-evm:/#
我的主板 dm385_CBB_UBIFs_defconfig 文件如下所示:
################################################################################################
# Mark Smith、为无线通信启用 TI wl1271 SDIO 驱动程序。
# Linux/ARM 2.6.37内核配置
# 2017年8月15日09:35:19
编号
CONFIG_ARM=y
未设置# CONFIG_WASE_PWM
CONFIG_SYS_supports_APM_emulation=y
CONFIG_GENERIC_GPIO=y
# CONFIG_ARCH_USS_GETTIMEOFFSET 未设置
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y
CONFIG_have _PROC_CPU=y
CONFIG_GENERIC_HARDIRQS=y
CONFIG_stacktrace_support=y
CONFIG_have _ LATENCYTOP_SUPPIN=y
CONFIG_LOCKDEP_SUPPORT=y
CONFIG_TRACE_IRQFLAGS_SUPPINS=y
CONFIG_HARDIRQS_SW_RESEND=y
CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBLE=y
CONFIG_RWSEM_general_SPINLOCK = y
CONFIG_ARCH_has _cpufreq=y
CONFIG_ARCH_USE_CPU_IDLE_WAIT=y
CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y
CONFIG_general_calibration_delay=y
CONFIG_Need_DMA_MAP_State=y
CONFIG_GENERIC_HARDIRQS_NO_DO_IRQ=y
CONFIG_ARM_L1_Cache_SHIFT_6=y
CONFIG_Vectors_base=0xffffff0000
CONFIG_ARM_PATCH_PHYS_virt=y
CONFIG_DEFCONFIG_LIST_"/lib/modules $uname_release/.config"
CONFIG_constructions=y
CONFIG_HOST_IRQ_work = y
编号
#常规设置
编号
CONFIG_实验性=y
CONFIG_BLOCK_ON_SMP=y
CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32
CONFIG_cross_compile=""
CONFIG_LOCALVERSION="_DM385_CBB_1.50.50"
CONFIG_LOCALVERSION_AUTO=y
CONFIG_WARE_kernel_GZIP = y
CONFIG_have 内核_LZMA=y
CONFIG_have 内核_LZO=y
CONFIG_kernel_GZIP = y
未设置# CONFIG_kernel_LZMA
未设置# CONFIG_kernel_LZO
未设置# CONFIG_SWAP
CONFIG_SYSVIPC=y
CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y
CONFIG_POSIX_MQUEUE = y
CONFIG_POSIX_MQUEUE_SYSCTL=y
CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y
未设置# CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3
# CONFIG_TASKSTATS 未设置
未设置# CONFIG_audit
未设置# CONFIG_HASE_GENERIC_HARDIRQS
未设置# CONFIG_SPARE_IRQ
编号
# RCU 子系统
编号
CONFIG_Tiny_RCU=y
未设置# CONFIG_PRETER_RCU
未设置# CONFIG_TREE_RCU_TRACE
CONFIG_IKCONFIG=y
CONFIG_IKCONFIG_PROC=y
CONFIG_LOG_BUF_SHIFT = 17
未设置# CONFIG_Cgroups
CONFIG_namespace=y
未设置# CONFIG_UTS_NS
未设置# CONFIG_IPC_NS
未设置# CONFIG_USER_NS
# CONFIG_PID_NS 未设置
未设置# CONFIG_NET_NS
未设置# CONFIG_SYSFS_DEPRECATED
未设置# CONFIG_RELAY
CONFIG_BLK_DEV_initrd=y
CONFIG_initramfs_source=""
CONFIG_RD_GZIP = y
CONFIG_RD_Bzip2=y
CONFIG_RD_LZMA=y
CONFIG_RD_LZO=y
CONFIG_CC_optimize_for_size=y
CONFIG_SYSCTL=y
CONFIG_AON_INodes = y
未设置# CONFIG_INDED
CONFIG_UID16=y
CONFIG_SYSCTL_SYSCALL = y
CONFIG_KALLSYMS=y
# CONFIG_KALLSYMS_ALL 未设置
CONFIG_KALLSYMS_Extra _pass = y
CONFIG_HOTPLUE=y
CONFIG_PRINTK_=y
CONFIG_Bug=y
CONFIG_ELF_CORE=y
CONFIG_BASE_FULL=y
CONFIG_FUTEX=y
CONFIG_EPOLL=y
CONFIG_SIGNALFD=y
CONFIG_TIMERFD=y
CONFIG_EVENTFD=y
CONFIG_SHMEM=y
CONFIG_AIO = y
CONFIG_have _PERF_Events=y
CONFIG_PERF_USE_VMALLOC=y
编号
#内核性能事件和计数器
编号
未设置# CONFIG_PERF_Events
未设置# CONFIG_PERF_COUNTERS
CONFIG_VM_EVENT_COUNTERs=y
CONFIG_slub_debug=y
CONFIG_COMPAT_BRK=y
未设置# CONFIG_T板
CONFIG_slub=y
未设置# CONFIG_性能 评测
CONFIG_HOW_OProfile=y
CONFIG_KPROBES=y
CONFIG_KRETPROBES=y
CONFIG_FASE_KPROBES=y
CONFIG_THASE_KRETPROBES=y
CONFIG_have 寄存器_and_STACK_API=y
CONFIG_have _CLK=y
编号
#基于 GCOV 的内核分析
编号
未设置# CONFIG_GCOV_kernel
CONFIG_have 通用_DMA 相干= y
CONFIG_slabinfo=y
CONFIG_RT_互 斥量= y
CONFIG_BASE_Small = 0
CONFIG_MODULES=y
未设置# CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD
CONFIG_MODULE_UNLOAD = y
未设置# CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD
CONFIG_MODVERSIONS=y
# CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL 未设置
CONFIG_BLOCK_y
# CONFIG_LBAF 未设置
未设置# CONFIG_BLK_DEV_BSG
未设置# CONFIG_BLK_DEV_integrity
编号
# IO 调度程序
编号
CONFIG_iosched_NOOP=y
CONFIG_iosched_cutime=y
CONFIG_iosched_CFQ=y
未设置# CONFIG_DEFAULT_DEARDATE
CONFIG_DEFAULT_CFQ=y
未设置# CONFIG_DEFAULT_NOOP
CONFIG_DEFAULT_iosche="cfq"
编号
# sbull Driver
编号
CONFIG_SBULL=m
未设置# CONFIG_INLINE SPIN_TRYLOCK
未设置# CONFIG_INLINE SPIN_TRYLOCK_BH
未设置# CONFIG_INLINE SPIN_LOCK
未设置# CONFIG_INLINE SPIN_LOCK_BH
未设置# CONFIG_INLINE SPIN_LOCK_IRQ
未设置# CONFIG_INLINE SPIN_LOCK_IRQSAVE
CONFIG_INLINE SPIN_UNLOCK = y
未设置# CONFIG_INLINE SPIN_UNLOCK_BH
CONFIG_INLINE SPIN_UNLOCK_IRQ=y
未设置# CONFIG_INLINE SPIN_UNLOCK_IRQRESTORE
未设置# CONFIG_INLINE 读取 TRYLOCK
未设置# CONFIG_INLINE 读取锁
未设置# CONFIG_INLINE 读取锁定_BH
未设置# CONFIG_INLINE 读取锁定 IRQ
未设置# CONFIG_INLINE 读取锁定 IRQSAVE
CONFIG_INLINE 读取解锁= y
未设置# CONFIG_INLINE 读取解锁_BH
CONFIG_INLINE 读取解锁 IRQ = y
未设置# CONFIG_INLINE 读取解锁 IRQRESTORE
未设置# CONFIG_INLINE _WRITE_TRYLOCK
未设置# CONFIG_INLINE WRITE_LOCK
未设置# CONFIG_INLINE 写入锁定_BH
未设置# CONFIG_INLINE _WRITE_LOCK_IRQ
未设置# CONFIG_INLINE _WRITE_LOCK_IRQSAVE
CONFIG_INLINE 写入解锁= y
未设置# CONFIG_INLINE 写入解锁_BH
CONFIG_INLINE 写入_解锁_IRQ=y
未设置# CONFIG_INLINE 写入解锁_IRQRESTORE
未设置# CONFIG_MUTEX_SPIN_ON_ONER
CONFIG_RECONCERAC=y
编号
#系统类型
编号
CONFIG_MMU=y
# CONFIG_ARCH_AAEC2000未设置
未设置# CONFIG_ARCH_Integrator
未设置# CONFIG_ARCH_RealView
未设置# CONFIG_ARCH_ADDULTATE
未设置# CONFIG_ARCH_VEXPRESS
未设置# CONFIG_ARCH_AT91
未设置# CONFIG_ARCH_BCMRING
未设置# CONFIG_ARCH_CLPS711X
未设置# CONFIG_ARCH_CNS3XXX
未设置# CONFIG_ARCH_Gemini
未设置# CONFIG_ARCH_EBSA110
未设置# CONFIG_ARCH_EP93XX
未设置# CONFIG_ARCH_Footbridge
未设置# CONFIG_ARCH_MXC
# CONFIG_ARCH_STMP3XXX 未设置
未设置# CONFIG_ARCH_NETX
# CONFIG_ARCH_H720X 未设置
未设置# CONFIG_ARCH_IOP13XX
# CONFIG_ARCH_IOP32X 未设置
未设置# CONFIG_ARCH_IOP33X
未设置# CONFIG_ARCH_IXP23XX
未设置# CONFIG_ARCH_IXP2000
未设置# CONFIG_ARCH_IXP4XX
未设置# CONFIG_ARCH_DOve
# CONFIG_ARCH_Kirkwood 未设置
未设置# CONFIG_ARCH_Loki
未设置# CONFIG_ARCH_LPC32XX
未设置# CONFIG_ARCH_MV78XX0
# CONFIG_ARCH_ORION5X 未设置
未设置# CONFIG_ARCH_MMP
未设置# CONFIG_ARCH_KS8695
未设置# CONFIG_ARCH_NS9XXX
未设置# CONFIG_ARCH_W90X900
未设置# CONFIG_ARCH_NUC93X
未设置# CONFIG_ARCH_Tegra
未设置# CONFIG_ARCH_PNX4008
# CONFIG_ARCH_PXA 未设置
未设置# CONFIG_ARCH_MSM
未设置# CONFIG_ARCH_SHMOBILE
未设置# CONFIG_ARCH_RPC
# CONFIG_ARCH_SA1100未设置
未设置# CONFIG_ARCH_S3C2410
未设置# CONFIG_ARCH_S3C64XX
# CONFIG_ARCH_S5P64X0未设置
未设置# CONFIG_ARCH_S5P6442
未设置# CONFIG_ARCH_S5PC100
未设置# CONFIG_ARCH_S5PV210
未设置# CONFIG_ARCH_S5PV310
未设置# CONFIG_ARCH_SHARK
未设置# CONFIG_ARCH_TCC_926
# CONFIG_ARCH_LH7A40X 未设置
未设置# CONFIG_ARCH_U300
未设置# CONFIG_ARCH_U8500
# CONFIG_ARCH_NOMADIK 未被置位
未设置# CONFIG_ARCH_DaVinci
CONFIG_ARCH_OMAP=y
未设置# CONFIG_PLAT_spear
编号
# TI OMAP 常见特性
编号
未设置# CONFIG_ARCH_OMAP1
CONFIG_ARCH_OMAP2PLUS=y
编号
# OMAP 功能选择
编号
未设置# CONFIG_OMAP-RESET_Cocks
CONFIG_OMAP_MUX=y
未设置# CONFIG_OMAP-MUX_DEBUG
CONFIG_OMAP_MUX_WARNINGS = y
未设置# CONFIG_OMAP-McBSP
CONFIG_OMAP_MBOX_FWK=y
CONFIG_OMAP_MBOX_KFIFO_SIZE=256
CONFIG_OMAP_IOMMU=y
未设置# CONFIG_OMAP_IOMMU_DEBUG
CONFIG_OMAP_MPU_TIMER=y
未设置# CONFIG_OMAP_32K_TIMER
CONFIG_OMAP_DM_TIMER=y
未设置# CONFIG_OMAP-PM_NONE
CONFIG_OMAP_PM_NOOP=y
编号
# TI OMAP2/3/4特定功能
编号
CONFIG_ARCH_OMAP2PLUS_Typic=y
未设置# CONFIG_ARCH_OMAP2
未设置# CONFIG_ARCH_OMAP3
# CONFIG_ARCH_OMAP4未设置
CONFIG_ARCH_TI81XX=y
未设置# CONFIG_ARCH_TI816X
CONFIG_ARCH_TI814X=y
编号
# OMAP 板类型
编号
编号
# TI81XX 板类型
编号
# CONFIG_MACH_TI8148IPNC 未设置
CONFIG_MACH_TI8148EVM=y
# CONFIG_MACH_DM385EVM 未设置
# CONFIG_MACH_TI811XEVM 未设置
# CONFIG_MACH_DM385IPNC 未设置
CONFIG_MACH_DM385CBB=y
未设置# CONFIG_TI8148_EVM_OPENTIDETATE
编号
#处理器类型
编号
CONFIG_CPU_32v6K=y
CONFIG_CPU_V7=y
CONFIG_CPU_32v7=y
CONFIG_CPU_ABRT_EV7=y
CONFIG_CPU_PABRT_V7=y
CONFIG_CPU_Cache_V7=y
CONFIG_CPU_Cache_VIPT=y
CONFIG_CPU_COPY_V6=y
CONFIG_CPU_TLB_V7=y
CONFIG_CPU_HASID_y
CONFIG_CPU_CP15=y
CONFIG_CPU_CP15_MMU=y
编号
#处理器特性
编号
CONFIG_ARM_THUMB=y
未设置# CONFIG_ARM_THUMBEE
未设置# CONFIG_CPU_ICACHE_DISABLE
未设置# CONFIG_CPU_Dcache_disable
# CONFIG_CPU_BPREPICT_DISABLE 未设置
CONFIG_ARM_L1_Cache_shift=6
CONFIG_ARM_DMA_MEM_BUFFERABLE=y
CONFIG_CPU_has _PMU=y
未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_430973
未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_458693
未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_460075
未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_743622
CONFIG_COMON_CLKDEV=y
编号
#总线支持
编号
未设置# CONFIG_PCI
未设置# CONFIG_PCI_SYSCALL
CONFIG_ARCH_Supports_MSI=y
未设置# CONFIG_PCCard
编号
#内核功能
编号
CONFIG_TICK _OneShot=y
CONFIG_NO_Hz=y
CONFIG_HIGH_RES_TIMERs=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BUILINUE=y
CONFIG_VMSPLIT_3G=y
# CONFIG_VMSPLIT_2G 未设置
# CONFIG_VMSPLIT_1G 未设置
CONFIG_PAGE_OFFSET=0xC0000000
CONFIG_PRETER_NONE=y
未设置# CONFIG_PRETER_INVUATION
未设置# CONFIG_PRETERATE
CONFIG_Hz=100
未设置# CONFIG_Thumb2_kernel
CONFIG_AEABI = y
CONFIG_OABI_COMPAT=y
CONFIG_ARCH_HAS_ING_MEMORYMODEL=y
# CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_DEFAULT 未被置位
未设置# CONFIG_ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL
CONFIG_HIGHMEM = y
未设置# CONFIG_HIGHPTE
CONFIG_SELECT_MEMORY_MODE=y
CONFIG_FLAATMEM_MANUAL = y
CONFIG_FLAATMEM=y
CONFIG_FLACT_NODE_MEM_MAP=y
CONFIG_have _MEMBLOCK = y
CONFIG_PAGEFLAGS_EXPANDE=y
CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPU=4
未设置# CONFIG_PHYS_ADDR_T_64位
CONFIG_ZARE_DMA_FLAG = 0
CONFIG_BUBON=y
CONFIG_virt_TO_BUS=y
未设置# CONFIG_KSM
CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR=4096
CONFIG_need_per_cpu_km=y
CONFIG_FORCE_MAX_ZONEORDER=11
未设置# CONFIG_LED
CONFIG_ENCEL_TRAC=y
未设置# CONFIG_UACCESS_带 memcpy
未设置# CONFIG_SECCOMP
# CONFIG_CC_STACKPROTECTOR 未设置
未设置# CONFIG_DEPRECATE_PARAM_STRUT
编号
#引导选项
编号
CONFIG_ZBOOT_ROM_TEX=0
CONFIG_ZBOOT_ROM_BSS=0
CONFIG_CMDLINE=""
未设置# CONFIG_XIP_kernel
未设置# CONFIG_kexec
CONFIG_AUTO_ZRELADDR=y
编号
# CPU 电源管理
编号
未设置# CONFIG_CPU_FREQ
未设置# CONFIG_CPU_IDLE
编号
#浮点仿真
编号
编号
#必须至少选择一个仿真
编号
CONFIG_FPE_NWFPE=y
# CONFIG_FPE_NWFPE_XP 未设置
未设置# CONFIG_FPE_FASTFPE
CONFIG_VFP=y
CONFIG_VFPv3=y
CONFIG_NEON = y
编号
# userspace 二进制格式
编号
CONFIG_BINFMT_ELF = y
未设置# CONFIG_CORE_Dump_DEFAULT_ELF_HEADers
CONFIG_have _aout=y
未设置# CONFIG_BINFMT_AOUT
CONFIG_BINFMT_MISC=y
编号
#电源管理选项
编号
CONFIG_PM=y
CONFIG_PM_debug=y
未设置# CONFIG_PM_ADVAND_DEBUG
CONFIG_PM_BUSE=y
CONFIG_CAN_PM_TRACE=y
CONFIG_PM_SLEEP=y
CONFIG_SUSPEND_NVS=y
CONFIG_SUSP=y
未设置# CONFIG_PM_TEST_SUSPEND
CONFIG_SUSPEND_FERC=y
未设置# CONFIG_APM_EMULATION
CONFIG_PM_RUNTIME=y
CONFIG_PM_OPS=y
未设置# CONFIG_ARCH_HOS_OPP
CONFIG_ARCH_SUSPEND _Possible = y
CONFIG_NET=y
编号
#网络选项
编号
CONFIG_PACKE=y
CONFIG_UNIX=y
CONFIG_XFRM=y
# CONFIG_XFRM_USER 未设置
未设置# CONFIG_XFRM_SUB_POLICATE
未设置# CONFIG_XFRM_migrate
未设置# CONFIG_XFRM_STATUSICS
未设置# CONFIG_NET_KEY
CONFIG_iNet=y
CONFIG_IP_MULTIP=y
未设置# CONFIG_IP_advanced_router
CONFIG_IP_FIB_Hash-y
CONFIG_IP_PNP=y
CONFIG_IP_PNP_DHCP=y
CONFIG_IP_PNP_BOOTP=y
CONFIG_IP_PNP_RARP=y
未设置# CONFIG_NET_IPIP
未设置# CONFIG_NET_IPGRE_DEMUX
未设置# CONFIG_IP_MROUTE
未设置# CONFIG_ARPD
未设置# CONFIG_SYN_Cookie
# CONFIG_iNet_AH 未设置
未设置# CONFIG_iNet_ESP
未设置# CONFIG_iNet_IPCOMP
# CONFIG_iNet_XFRM_TANGATE 未设置
CONFIG_iNet_Tunnel = m
CONFIG_iNet_XFRM_MODE_transport = y
CONFIG_iNet_XFRM_MODE_TAN=y
CONFIG_iNet_XFRM_MODE_BEET=y
CONFIG_iNet_LRO=y
CONFIG_iNet_DIAG=y
CONFIG_iNet_tcp_DIAG=y
未设置# CONFIG_tcp_Cong_advanced
CONFIG_TCP_Cong_Cuby=y
CONFIG_DEFAULT_tcp_Cong="立方 体"
未设置# CONFIG_tcp_MD5SIG
CONFIG_IPV=m
未设置# CONFIG_IPv6_Privacy
未设置# CONFIG_IPv6_ROuter_PREF
未设置# CONFIG_IPV_乐观_DAD
未设置# CONFIG_INET6_AH
未设置# CONFIG_INET6_ESP
未设置# CONFIG_INET6_IPCOMP
# CONFIG_IPV6_MP6未设置
未设置# CONFIG_INET6_XFRM_TANK
未设置# CONFIG_INET6_TANK
CONFIG_INET6_XFRM_MODE_transport = m
CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TAN=m
CONFIG_INET6_XFRM_MODE_BEET=m
# CONFIG_INET6_XFRM_MODE_ROUTEOPTIMIZATION 未设置
CONFIG_IPv6_sit=m
未设置# CONFIG_IPV6_sit
CONFIG_IPV6_NDISC_NodeType=y
未设置# CONFIG_IPv6_TAN隧道
未设置# CONFIG_IPV6_MULTIPLE_Tables
未设置# CONFIG_IPV6_MROUTE
# CONFIG_NETLABEL 未设置
未设置# CONFIG_NETWORK_SECMARK
未设置# CONFIG_NETWORK_PHY_TIMET戳
未设置# CONFIG_NETFILTER
未设置# CONFIG_IP_DCCP
未设置# CONFIG_IP_SCTP
未设置# CONFIG_RDS
未设置# CONFIG_TIPC
未设置# CONFIG_ATM
未设置# CONFIG_L2TP
未设置# CONFIG_BUGE
未设置# CONFIG_NET_DSA
未设置# CONFIG_VLAN_8021q
未设置# CONFIG_DECnet
未设置# CONFIG_LLC2
未设置# CONFIG_IPX
未设置# CONFIG_ATALK
未设置# CONFIG_X25
未设置# CONFIG_LAPB
未设置# CONFIG_ECONET
未设置# CONFIG_WAN_router
未设置# CONFIG_PHONET
未设置# CONFIG_IEEE802154
未设置# CONFIG_NET_SCHES
未设置# CONFIG_DCB
CONFIG_DNS_旋 变传感器= y
编号
#网络测试
编号
未设置# CONFIG_NET_PKTGEN
# CONFIG_NET_TCPPROBE 未设置
# CONFIG_HAMRADIO 未设置
未设置# CONFIG_CAN
未设置# CONFIG_IrDA
未设置# CONFIG_BT
# CONFIG_AF_RXRPC 未设置
CONFIG_WIRELES=y
CONFIG_WEXT_CORE=y
CONFIG_WEXT_PROC=y
CONFIG_CFG80211=y
# CONFIG_NL80211_TESTMODE 未设置
# CONFIG_CFG80211_developer_warnings 未设置
未设置# CONFIG_CFG80211_REG_DEBUG
CONFIG_CFG80211_DEFAULT_PS=y
未设置# CONFIG_CFG80211_DebugFS
# CONFIG_CFG80211_INTERNAL_REGDB 未设置
CONFIG_CFG80211_WEXT=y
CONFIG_WIRELESS_EXT_SYSFS=y
未设置# CONFIG_LIB80211
CONFIG_mac80211=y
CONFIG_mac80211_has _RC=y
CONFIG_mac80211_RC_minstrel=y
CONFIG_mac80211_RC_minstrel_HT=y
CONFIG_mac80211_RC_DEFAULT_minstrel=y
CONFIG_mac80211_RC_DEFAULT="minstrel_HT"
未设置# CONFIG_mac80211_mesh
未设置# CONFIG_mac80211_LED
未设置# CONFIG_mac80211_DebugFS
未设置# CONFIG_mac80211_DEBUG_MENU
#CONFIG_WiMAX =y
CONFIG_RFKILL=y
未设置# CONFIG_NET_9P
未设置# CONFIG_CAIF
未设置# CONFIG_Ceph LIB
编号
#设备驱动程序
编号
编号
#通用驱动程序选项
编号
CONFIG_UEVENT_helper_path=""
CONFIG_DEVTMPFS=y
CONFIG_DEVTMPFS_LOAD=y
CONFIG_ACONSTALE=y
CONFIG_Preved_firmware_build=y
CONFIG_FW_LOADER=y
CONFIG_firmware_in_kernel=y
CONFIG_Extra 固件=""
未设置# CONFIG_DEBUG_DRIVER
未设置# CONFIG_DEBUG_DevRes
未设置# CONFIG_SYS_Hypervisor
未设置# CONFIG_CONNECTOR
CONFIG_MTD=y
未设置# CONFIG_MTD_DEBUG
未设置# CONFIG_MTD_TESTS
CONFIG_MTD_CONCAT=y
CONFIG_MTD_partitions=y
未设置# CONFIG_MTD_Redboot_parts
CONFIG_MTD_CMDLINE_parts=y
未设置# CONFIG_MTD_AFS_Parts
未设置# CONFIG_MTD_AR7_Parts
编号
#用户模块和转换层
编号
CONFIG_MTD_CHAR=y
CONFIG_MTD_BLKDEVS=y
CONFIG_MTD_BLOCK_=y
未设置# CONFIG_FTL
未设置# CONFIG_NFTL
未设置# CONFIG_INFTL
未设置# CONFIG_RFD_FTL
未设置# CONFIG_SSFDC
未设置# CONFIG_SM_FTL
未设置# CONFIG_MTD_Oops
编号
# RAM/ROM/Flash 芯片驱动器
编号
未设置# CONFIG_MTD_CFI
# CONFIG_MTD_JEDEC PROBE 未设置
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_1=y
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_2=y
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_4=y
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_8未设置
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_16未设置
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_32未设置
CONFIG_MTD_CFI_I1=y
CONFIG_MTD_CFI_I2=y
未设置# CONFIG_MTD_CFI_I4
未设置# CONFIG_MTD_CFI_I8
未设置# CONFIG_MTD_RAM
未设置# CONFIG_MTD_ROM
未设置# CONFIG_MTD_Absent
编号
用于芯片访问的#映射驱动程序
编号
未设置# CONFIG_MTD_CONSTRAL_MODULESS_TORAMESS_CONTORACRA
未设置# CONFIG_MTD_PLATRAM
编号
#自包含 MTD 设备驱动程序
编号
# CONFIG_MTD_DataFlash 未设置
未设置# CONFIG_MTD_M25P80
未设置# CONFIG_MTD_SST25L
未设置# CONFIG_MTD_SLRAM
未设置# CONFIG_MTD_PHRAM
未设置# CONFIG_MTD_MTDRAM
# CONFIG_MTD_BLOCK2MTD 未设置
编号
#片上磁盘设备驱动程序
编号
未设置# CONFIG_MTD_DOC2000
未设置# CONFIG_MTD_DOC2001
# CONFIG_MTD_DOC2001PLUS 未设置
CONFIG_MTD_NAND_ECC=y
# CONFIG_MTD_NAND_ECC_SMC 未设置
CONFIG_MTD_NANN=y
# CONFIG_MTD_NAND_VERIFICE_WRITE 未设置
未设置# CONFIG_ECC_BCH8_OFF
未设置# CONFIG_MTD_SM_COMMON
未设置# CONFIG_MTD_NAND_MUSE_IDS
未设置# CONFIG_MTD_NAND_GPIO
CONFIG_MTD_NAND_OMAP2=y
未设置# CONFIG_MTD_NAND_OMAP-ECC_BCH16_CODE_HW
CONFIG_MTD_NAND_OMAP-ECC_BCH8_CODE_HW=y
# CONFIG_MTD_NAND_OMAP-ECC_BCH4 CODE_HW 未设置
未设置# CONFIG_MTD_NAND_OMAP-ECC_Hamming_CODE_HW
未设置# CONFIG_MTD_NAND_OMAP-ECC_HAMMIGM_CODE_SW
CONFIG_MTD_NAND_IDS=y
# CONFIG_MTD_NAND_DiskOnChip 未设置
# CONFIG_MTD_NAND_NANDSIM 未设置
未设置# CONFIG_MTD_NAND_PLAND
# CONFIG_MTD_ONENAND 未设置
编号
# LPDDR 闪存驱动程序
编号
未设置# CONFIG_MTD_LPDDR
CONFIG_MTD_UBI=y
CONFIG_MTD_UBI_WL_THRESHOLD = 4096
CONFIG_MTD_UBI_BEB_RESERVE_=1
# CONFIG_MTD_UBI_GLUEBI 未设置
未设置# CONFIG_MTD_UBI_DEBUG
未设置# CONFIG_PARPORT
CONFIG_BLK_DEV_y
# CONFIG_BLK_DEV_COW_COMMON 未设置
CONFIG_BLK_DEV_LOOP=y
# CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP 未设置
编号
# DRBD 禁用、因为未选择 PROC_FS、iNet 或连接器
编号
未设置# CONFIG_BLK_DEV_NBD
CONFIG_BLK_DEV_RAM=y
CONFIG_BLK_DEV_RAM_COUNT=16
CONFIG_BLK_DEV_RAM_SIZE=32768
未设置# CONFIG_BLK_DEV_XIP
未设置# CONFIG_CDROM_PKTCDVD
未设置# CONFIG_ATA_OW_ETH
未设置# CONFIG_MG_disk
未设置# CONFIG_BLK_DEV_RBD
未设置# CONFIG_MISC_DEVICES
CONFIG_have _IDE=y
未设置# CONFIG_IDE
编号
# SCSI 设备支持
编号
CONFIG_SCSI_MOD=y
未设置# CONFIG_RAID_ATTRS
CONFIG_SCSI=y
CONFIG_SCSI_DMA=y
未设置# CONFIG_SCSI_TGT
未设置# CONFIG_SCSI_NetLink
CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
编号
# SCSI 支持类型(磁盘、磁带、CD-ROM)
编号
CONFIG_BLK_DEV_SD=y
未设置# CONFIG_CHR_DEV_ST
# CONFIG_CHR_DEV_OSST 未设置
未设置# CONFIG_BLK_DEV_SR
CONFIG_CHR_DEV_SG=y
# CONFIG_CHR_DEV_SCH 未设置
未设置# CONFIG_SCSI_MULTI_LUN
未设置# CONFIG_SCSI_constants
未设置# CONFIG_SCSI_LOGING
未设置# CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC
CONFIG_SCSI_WAIT_SCAN=m
编号
# SCSI 传输
编号
未设置# CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS
未设置# CONFIG_SCSI_FC_ATTRS
未设置# CONFIG_SCSI_ISC_ATTRS
未设置# CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS
未设置# CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS
未设置# CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS
未设置# CONFIG_SCSI_lowlevel
未设置# CONFIG_SCSI_DH
未设置# CONFIG_SCSI_OSD_INITIATOR
未设置# CONFIG_ATA
未设置# CONFIG_MD
CONFIG_NETDEVICES=y
未设置# CONFIG_DEUGATE
未设置# CONFIG_BONCATION
# CONFIG_MACVLAN 未设置
未设置# CONFIG_均衡 器
未设置# CONFIG_TUN
未设置# CONFIG_VETH
CONFIG_MII=y
CONFIG_PHYLIB=y
编号
# MII PHY 设备驱动程序
编号
# CONFIG_MARVELL_PHY 未设置
# CONFIG_DAVICOM_PHY 未设置
# CONFIG_QSEMI_PHY 未设置
未设置# CONFIG_LXT_PHY
未设置# CONFIG_Cicada_PHY
未设置# CONFIG_VITESS_PHY
# CONFIG_SMSC_PHY 未设置
未设置# CONFIG_Broadcom_PHY
未设置# CONFIG_BCM63XX_PHY
未设置# CONFIG_ICPLUS_PHY
未设置# CONFIG_Realtek_PHY
未设置# CONFIG_ENMOY_PHY
# CONFIG_STE10XP 未设置
# CONFIG_LSI_ET1011C_PHY 未设置
# CONFIG_Micrel_PHY 未设置
未设置# CONFIG_FIXED_PHY
# CONFIG_MDIO_BIDBANG 未设置
未设置# CONFIG_NET_Ethernet
CONFIG_NETDEV_1000=y
CONFIG_TI_Davinci_MDIO=y
CONFIG_TI_Davinci_CPDMA=y
CONFIG_TI_CPSW=y
# CONFIG_TI_CPSW_DUAL_EMAC 未设置
# CONFIG_STMMAC_ETH 未设置
未设置# CONFIG_NETDEV_10000
CONFIG_WLAN=y
未设置# CONFIG_Libertas_THINFIRM
未设置# CONFIG_mac80211_HWSIM
未设置# CONFIG_ATH_COMMON
未设置# CONFIG_B43
# CONFIG_B43LEGACY 未设置
未设置# CONFIG_hostap
未设置# CONFIG_IWM
未设置# CONFIG_Libertas
未设置# CONFIG_P54_common
# CONFIG_RT2X00未设置
# CONFIG_WL1251未设置采用 IPNC RDK 3.5版本的定制 DM385板
CONFIG_WL12XX=m
CONFIG_WL1271=m
未设置# CONFIG_WL1271_SPI
CONFIG_WL1271_SDIO=m
CONFIG_WL12XX_PLAND_DATA=y
编号
#启用 WiMAX (网络选项)以查看 WiMAX 驱动程序
编号
未设置# CONFIG_WAN
编号
# CAIF 传输驱动程序
编号
未设置# CONFIG_PPP
未设置# CONFIG_SLIP
# CONFIG_NETCONSOLE 未设置
# CONFIG_NETPOLL 未设置
未设置# CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
未设置# CONFIG_ISDN
未设置# CONFIG_PHONE
编号
#输入设备支持
编号
CONFIG_INPUT=y
未设置# CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS
未设置# CONFIG_INPUT_POLDEV
# CONFIG_INPUT_SPARSEKMAP 未设定
编号
# userland 接口
编号
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y
未设置# CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768
未设置# CONFIG_INPUT_Joydev
CONFIG_INPUT_EVDEV=y
未设置# CONFIG_INPUT_EVBUG
编号
#输入设备驱动程序
编号
未设置# CONFIG_INPUT_KEYBOARD
未设置# CONFIG_INPUT_MOUSE
未设置# CONFIG_INPUT_TOICK
未设置# CONFIG_INPUT_TABLET
CONFIG_INPUT_Touchscreen = y
未设置# CONFIG_Touchscreen _ADS7846
未设置# CONFIG_Touchscreen _AD7877
未设置# CONFIG_Touchscreen _AD7879
未设置# CONFIG_Touchscreen BU21013
未设置# CONFIG_Touchscreen CY8CTMG110
未设置# CONFIG_Touchscreen Dynapro
未设置# CONFIG_Touchscreen 汉普郡
未设置# CONFIG_Touchscreen EETI
未设置# CONFIG_Touchscreen 富士通
未设置# CONFIG_Touchscreen GUNZE
未设置# CONFIG_Touchscreen ELO
未设置# CONFIG_Touchscreen _WACOM_W8001
未设置# CONFIG_Touchscreen _MCS5000
未设置# CONFIG_Touchscreen _mTouch
未设置# CONFIG_Touchscreen _iNexio
未设置# CONFIG_Touchscreen MK712
未设置# CONFIG_Touchscreen _PENMOUNT
# CONFIG_Touchscreen _QT602240未设置
# CONFIG_Touchscreen _TOUCHRIGHT 未设置
未设置# CONFIG_Touchscreen _touchwin
未设置# CONFIG_Touchscreen USB 复合接口
# CONFIG_Touchscreen _TOUCHIT213未设置
未设置# CONFIG_Touchscreen TSC2007
CONFIG_Touchscreen TSC2004=y
未设置# CONFIG_Touchscreen _W90X900
未设置# CONFIG_Touchscreen TPS6507X
CONFIG_INPUT_MISC=y
未设置# CONFIG_INPUT_AD714X
未设置# CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE
未设置# CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE2
未设置# CONFIG_INPUT_Keyspan_REMOTE
未设置# CONFIG_INPUT_Powermate
未设置# CONFIG_INPUT_YEALINK
未设置# CONFIG_INPUT_CM109
未设置# CONFIG_INPUT_UINPUT
未设置# CONFIG_INPUT_PCF8574
未设置# CONFIG_INPUT_GPIO_ROLED_ENCODER
未设置# CONFIG_INPUT_ADXL34X
CONFIG_INPUT_BMA250=y
CONFIG_INPUT_ISL29023=y
CONFIG_INPUT_MCU_BRIDE=y
编号
#硬件 I/O 端口
编号
CONFIG_Serio=y
CONFIG_SERio_SERPORT=y
# CONFIG_SERio_RAW 未设置
未设置# CONFIG_Serio_Altera_PS2
未设置# CONFIG_Serio_PS2MULT
未设置# CONFIG_GAMEPORT
编号
#个字符的设备
编号
CONFIG_VT=y
CONFIG_CONSOLE_translations=y
CONFIG_VT_console=y
CONFIG_HW_console=y
未设置# CONFIG_UT_HW_console_binding
CONFIG_DEVKMEM=y
CONFIG_serial_nonstandard=y
未设置# CONFIG_N_HDLC
未设置# CONFIG_N_GSM
# CONFIG_RISCOM8未设置
未设置# CONFIG_SPECIALIX
# CONFIG_STALDRV 未设置
编号
#串行驱动器
编号
CONFIG_SERIAL_8250=y
CONFIG_SERIAL_8250_console=y
CONFIG_SERIAL_8250_NR_UARTs=64
CONFIG_SERIAL_8250_RUNTIME_UARTs=4
CONFIG_SERIAL_8250_DEDELED_y
未设置# CONFIG_SERIAL_8250_MOUSE_PORTS
CONFIG_SERIAL_8250_SHARE_IRQ=y
CONFIG_SERIAL_8250_DETENT_IRQ=y
CONFIG_SERIAL_8250_RSA=y
编号
#非8250串行端口支持
编号
# CONFIG_SERIAL_MAX3100未设置
# CONFIG_SERIAL_MAX3107未设置
CONFIG_SERIAL_CORE=y
CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y
CONFIG_SERIAL_OMAP=y
CONFIG_SERIAL_OMAP-CONSOLE=y
未设置# CONFIG_SERIAL_TIMER DALE
未设置# CONFIG_SERIAL_Altera_JTAGUART
未设置# CONFIG_SERIAL_Altera_UART
CONFIG_UNITX98_PTYS=y
未设置# CONFIG_DEVPTS_MULTIPLE_Instances
未设置# CONFIG_LEGACY_PTYS
未设置# CONFIG_IPMI_handler
未设置# CONFIG_HW_random
未设置# CONFIG_R3964
未设置# CONFIG_RAW_DRIVER
未设置# CONFIG_TCG_TPM
未设置# CONFIG_TI81XX_PCIe_EPDRV
# CONFIG_RAMOOPS 未设置
CONFIG_I2=y
CONFIG_I2C_BOARDINFO=y
CONFIG_I2C_COMPAT=y
CONFIG_I2C_CHARDEV=y
未设置# CONFIG_I2C_MUX
CONFIG_I2C_helper_Auto=y
编号
# I2C 硬件总线支持
编号
编号
# I2C 系统总线驱动器(主要是嵌入式/片上系统)
编号
# CONFIG_I2C_DESIGWARE 未设置
未设置# CONFIG_I2C_GPIO
未设置# CONFIG_I2C_OCORES
CONFIG_I2C_OMAP=y
未设置# CONFIG_I2C_PCA_platform
未设置# CONFIG_I2C_SIMTEC
未设置# CONFIG_I2C_Xilinx
编号
#外部 I2C/SMBus 适配器驱动程序
编号
未设置# CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT
未设置# CONFIG_I2C_TOS_EVM
编号
#其他 I2C/SMBus 总线驱动器
编号
未设置# CONFIG_I2C_STUK_SET
未设置# CONFIG_I2C_DEBUG_CORE
未设置# CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO
未设置# CONFIG_I2C_DEBUG_BUS
CONFIG_SPI=y
未设置# CONFIG_SPI_DEBUG
CONFIG_SPI_MASTER=y
编号
# SPI 主控制器驱动程序
编号
# CONFIG_SPI_BIBANG 未设置
未设置# CONFIG_SPI_GPIO
CONFIG_SPI_OMAP24xx=y
未设置# CONFIG_SPI_Xilinx
# CONFIG_SPI_DESIGWARE 未设置
编号
# SPI 协议主器件
编号
# CONFIG_SPI_SPIDEV 未设置
# CONFIG_SPI_TLE62X0未设置
编号
# PPS 支持
编号
未设置# CONFIG_PPS
编号
支持# PTP 时钟
编号
编号
#启用设备驱动程序-> PPS 以查看 PTP 时钟选项。
编号
CONFIG_ARCH_Require _GPIOLIB=y
CONFIG_GPIOLIB=y
未设置# CONFIG_DEBUG_GPIO
CONFIG_GPIO_SYSFS=y
编号
#存储器映射 GPIO 扩展器:
编号
未设置# CONFIG_GPIO_BASE_MMIO
# CONFIG_GPIO_IT8761E 未设置
未设置# CONFIG_GPIO_VX855
编号
# I2C GPIO 扩展器:
编号
未设置# CONFIG_GPIO_MAX7300
# CONFIG_GPIO_MAX732X 未设置
未设置# CONFIG_GPIO_PCA953X
未设置# CONFIG_GPIO_PCF857X
未设置# CONFIG_GPIO_SX150X
未设置# CONFIG_GPIO_ADP5588
编号
# PCI GPIO 扩展器:
编号
编号
# SPI GPIO 扩展器:
编号
未设置# CONFIG_GPIO_MAX7301
未设置# CONFIG_GPIO_MCP23S08
未设置# CONFIG_GPIO_MC33880
未设置# CONFIG_GPIO_74X164
编号
# AC97 GPIO 扩展器:
编号
编号
# MODULbus GPIO 扩展器:
编号
未设置# CONFIG_W1
未设置# CONFIG_POWER_SUPPLY
未设置# CONFIG_HWMON
未设置# CONFIG_热力
CONFIG_Watchdog=y
未设置# CONFIG_Watchdog_NOWAYOUT
编号
#看门狗设备驱动程序
编号
未设置# CONFIG_SOFT_WATCHDOG
CONFIG_OMAP_Watchdog=y
未设置# CONFIG_MAX63XX_Watchdog
CONFIG_SSB_Possible = y
编号
# Sonics Silicon Backplane
编号
CONFIG_SSB=m
CONFIG_SSB_SDIOHOST_Possible = y
未设置# CONFIG_SSB_SDIOHOST
未设置# CONFIG_SSB_DEBUG
CONFIG_MFD_SUPPT=y
# CONFIG_MFD_CORE 未设置
# CONFIG_MFD_88PM860X 未设置
# CONFIG_MFD_SM501未设置
# CONFIG_MFD_ASIC3未设置
未设置# CONFIG_HTC_EGPIO
未设置# CONFIG_HTC_PASIC3
未设置# CONFIG_HTC_I2CPLD
未设置# CONFIG_TPS65010
未设置# CONFIG_TPS6507X
# CONFIG_MFD_STMPE 未设置
# CONFIG_MFD_TC35892未设置
# CONFIG_MFD_TMIO 未设置
# CONFIG_MFD_T7L66XB 未设置
# CONFIG_MFD_TC6387XB 未设置
# CONFIG_MFD_TC6393XB 未设置
未设置# CONFIG_PMIC_DA903X
未设置# CONFIG_PMIC_ADP5520
# CONFIG_MFD_MAX8925未设置
# CONFIG_MFD_MAX8998未设置
# CONFIG_MFD_WM8400未设置
# CONFIG_MFD_WM831X_I2C 未设置
# CONFIG_MFD_WM831X_SPI 未设置
# CONFIG_MFD_WM8350_I2C 未设置
# CONFIG_MFD_WM8994未设置
# CONFIG_MFD_PCF50633未设置
# CONFIG_MFD_MC13XXX 未设置
未设置# CONFIG_ABX500_CORE
# CONFIG_EZX_PCAP 未设置
# CONFIG_MFD_TPS6586X 未设置
# CONFIG_MFD_TPS65910未设置
CONFIG_电脑 控制器=y
未设置# CONFIG_CONGER_DEBUG
未设置# CONFIG_CONGER_Dummw
CONFIG_CONGER_FIXED_VOLT=y
未设置# CONFIG_电脑 控制器_virtual_consumer
未设置# CONFIG_电脑 控制器_userspace_consumer
未设置# CONFIG_电脑 控制器_BQ24022
未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX1586
未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX8649
未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX8660
未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX8952
未设置# CONFIG_电脑 控制器_LP3971
未设置# CONFIG_电脑 控制器_LP3972
未设置# CONFIG_电脑 控制器_TPS65023
未设置# CONFIG_电脑 控制器_TPS6507X
未设置# CONFIG_电脑 控制器_ISL6271A
未设置# CONFIG_电脑 控制器_AD5398
CONFIG_MEDIA 支持= y
编号
#多媒体内核支持
编号
未设置# CONFIG_MEDIA 控制器
CONFIG_VIDEO_DEV_y
CONFIG_VIDEO_V4L2_common=y
CONFIG_VIDEO_ALLOW_V4L1=y
CONFIG_VIDEO_V4L1_COMPAT=y
未设置# CONFIG_DVB-CORE
CONFIG_VIDEO_MEDIA = y
编号
#多媒体驱动程序
编号
未设置# CONFIG_IR_CORE
未设置# CONFIG_MEDIA 附加
CONFIG_MEDIA 调谐器= y
未设置# CONFIG_MEASE_TUNE_CUSTOMER
CONFIG_MEDIA 调谐器_SIMPLE = y
CONFIG_MEDIA 调谐器 TDA8290=y
CONFIG_MEDIA 调谐器 TDA827X=y
CONFIG_MEDIA 调谐器 TDA18271=y
CONFIG_MEDIA 调谐器 TDA9887=y
CONFIG_MEDIA 调谐器 TEA5761=y
CONFIG_MEDIA 调谐器 TEA5767=y
CONFIG_MEDIA 调谐器_MT20XX=y
CONFIG_MEDIA 调谐器_XC2028=y
CONFIG_MEDIA 调谐器_XC5000=y
CONFIG_MEDIA 调谐器_MC44S803=y
CONFIG_VIDEO_V4L2=y
CONFIG_VIDEO_V4L1=y
CONFIG_VIDEOBUF_GEN=y
CONFIG_VIDEOBUF_DMA_SG=y
CONFIG_VIDEOBUF_DMA_CONTIG=y
CONFIG_VIDEO_CAPTURE_DRIVERS=y
未设置# CONFIG_VIDEO ADV_DEBUG
未设置# CONFIG_VIDEO FIXED_MINOR 范围
未设置# CONFIG_VIDEO _helper_chips_Auto
编号
#编码器/解码器和其他辅助芯片
编号
编号
#音频解码器
编号
未设置# CONFIG_VIDEO TVAUDIO
未设置# CONFIG_VIDEO TDA7432
未设置# CONFIG_VIDEO TDA9840
未设置# CONFIG_VIDEO TDA9875
未设置# CONFIG_VIDEO_TEA6415C
# CONFIG_VIDEO_TEA6420未设置
未设置# CONFIG_VIDEO MSP3400
未设置# CONFIG_VIDEO CS5345
未设置# CONFIG_VIDEO CS53L32A
未设置# CONFIG_VIDEO M52790
未设置# CONFIG_VIDEO TLV320AIC23B
未设置# CONFIG_VIDEO WM8775
未设置# CONFIG_VIDEO WM8739
未设置# CONFIG_VIDEO VP27SMPX
编号
Rds 解码器
编号
未设置# CONFIG_VIDEO SAA6588
编号
#视频解码器
编号
未设置# CONFIG_VIDEO ADV7180
未设置# CONFIG_VIDEO BT819
未设置# CONFIG_VIDEO BT856
未设置# CONFIG_VIDEO BT866
未设置# CONFIG_VIDEO KS0127
未设置# CONFIG_VIDEO OV7670
未设置# CONFIG_VIDEO MT9T001
未设置# CONFIG_VIDEO MT9V011
未设置# CONFIG_VIDEO MT9V113
未设置# CONFIG_VIDEO MT9T111
# CONFIG_VIDEO TCM825X 未设置
未设置# CONFIG_VIDEO SAA7110
未设置# CONFIG_VIDEO SAA711X
未设置# CONFIG_VIDEO SAA717X
未设置# CONFIG_VIDEO SAA7191
未设置# CONFIG_VIDEO TVP514X
未设置# CONFIG_VIDEO TVP5150
未设置# CONFIG_VIDEO TVP7002
未设置# CONFIG_VIDEO_VPX3220
编号
#视频和音频解码器
编号
未设置# CONFIG_VIDEO CX25840
编号
MPEG 视频编码器
编号
未设置# CONFIG_VIDEO CX2341X
编号
#视频编码器
编号
未设置# CONFIG_VIDEO SAA7127
未设置# CONFIG_VIDEO SAA7185
未设置# CONFIG_VIDO_ADV7170
未设置# CONFIG_VIDO_ADV7175
未设置# CONFIG_VIDEO THS7303
未设置# CONFIG_VIDEO ADV7343
未设置# CONFIG_VIDEO AK881X
编号
#视频改进芯片
编号
未设置# CONFIG_VIDEO UPD64031A
未设置# CONFIG_VIDEO UPD64083
CONFIG_VIDEO_TI81XX_VIDOUT=m
未设置# CONFIG_VIDEO_TI81XX_Vidin
未设置# CONFIG_VIDEO SR030PC30
未设置# CONFIG_SOC_CAMER_SECONFIG
# CONFIG_V4L_MEM2MEM_DRIVERS 未设置
未设置# CONFIG_RADIO_ADAPTERS_ADAPTERIS
未设置# CONFIG_DAB
CONFIG_have _TI_tiler=y
未设置# CONFIG_TI_TI_TILER
编号
#图形支持
编号
未设置# CONFIG_DRM
# CONFIG_VGASTATE 未设置
CONFIG_VIDEO_OUTPUT 控制= y
CONFIG_FB=y
未设置# CONFIG_firmware_EDID
未设置# CONFIG_FB_DDC
未设置# CONFIG_FB_BOOT_VESA_support
CONFIG_FB_CFB_FILLRECT=y
CONFIG_FB_CFB_COPYAREA=y
CONFIG_FB_CFB_IMAGEBLIT=y
未设置# CONFIG_FB_CFB_REV_Pixels_in_byte
# CONFIG_FB_SYS_FILLRECT 未设置
# CONFIG_FB_SYS_COPYAREA 未设置
# CONFIG_FB_SYS_IMAGEBLIT 未设置
未设置# CONFIG_FB_Foreign _ENDIAN
未设置# CONFIG_FB_SYS_FOPS
未设置# CONFIG_FB_svgalib
# CONFIG_FB_MACMODES 未设置
未设置# CONFIG_FB_背 光
未设置# CONFIG_FB_MODE_APERs
# CONFIG_FB_TILEBLITTING 未设置
编号
#帧缓冲硬件驱动程序
编号
未设置# CONFIG_FB_S1D13XXX
未设置# CONFIG_FB_virtual
# CONFIG_FB_Metronome 未设置
未设置# CONFIG_FB_MB862XX
未设置# CONFIG_FB_broadsheet
CONFIG_TI81XX_VPSS=m
CONFIG_TI81XX_VPSS_VRAM_SIZE=4
CONFIG_TI81XX_VPSS_debug_support=y
CONFIG_FB_TI81XX=m
CONFIG_FB_TI81XX_debug_support=y
CONFIG_FB_TI81XX_NUM_FBS=3
CONFIG_TI81XX_HDMI=m
未设置# CONFIG_TI81XX_HDMI_HDCP
未设置# CONFIG_SII9022a
未设置# CONFIG_背 光_LCD_support
编号
#显示设备支持
编号
未设置# CONFIG_DISPLAY_SUPPLAY
编号
#控制台显示驱动程序支持
编号
CONFIG_虚设 控制台= y
未设置# CONFIG_framebuffer_console
未设置# CONFIG_LOGO
CONFIG_sound=y
未设置# CONFIG_SOICE_OSS_CORE
CONFIG_SND=y
CONFIG_SND_TIMER = y
CONFIG_SND_PCM=y
CONFIG_SND_JACK = y
未设置# CONFIG_SND_SEQUENCER_D
未设置# CONFIG_SND_Mixer_OSS
未设置# CONFIG_SND_PCM_OSS
未设置# CONFIG_SND_HRTIMER
未设置# CONFIG_SND_DYNAMIC
CONFIG_SND_SUPPING_OLD_API=y
CONFIG_Snd_verbose_procfgs=y
未设置# CONFIG_SND_VERSE_PRINTK
未设置# CONFIG_SND_DEBUG
未设置# CONFIG_SND_RAWMIDI_SEQ
未设置# CONFIG_SND_OPL3_LIB_SEQ
未设置# CONFIG_SND_OPL4_LIB_SEQ
# CONFIG_SND_SBAWE_SEQ 未设置
# CONFIG_SND_EMU10K1_SEQ 未设置
未设置# CONFIG_SND_DRIVERS
未设置# CONFIG_SND_ARM
未设置# CONFIG_SND_SPI
CONFIG_SND_SOC=y
CONFIG_SND_TI81XX_SOC=y
CONFIG_SND_Davinci_SOC_MCASP=y
CONFIG_SND_TI81XX_SOC_EVM=y
未设置# CONFIG_SND_SOC_TI81XX_HDMI
未设置# CONFIG_SND_OMAP-SOC
CONFIG_SND_SOC_I2C_AND_SPI=y
未设置# CONFIG_SND_SOC_All_CODEC
CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC3110=y
未设置# CONFIG_sound_PRIME
未设置# CONFIG_HID_SUPPTATION
CONFIG_USB_support=y
CONFIG_USB_ARCH_HASE_HCD=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_OHCI=y
未设置# CONFIG_USB_ARCH_HAS_EHCI
未设置# CONFIG_USB
CONFIG_USB_MUSB_HDRC=y
编号
#平台胶层
编号
未设置# CONFIG_USB_MUSB_TUSB6010_胶 合
未设置# CONFIG_USB_MUSB_OMAP2PLUS_胶 合
未设置# CONFIG_USB_MUSB_AM35x_胶 合
CONFIG_USB_MUSB_TI81XX_胶 合= y
未设置# CONFIG_USB_MUSB_DaVinci
未设置# CONFIG_USB_MUSB_DA8XX
未设置# CONFIG_USB_MUSB_TUSB6010
未设置# CONFIG_USB_MUSB_OMAP2PLUS
未设置# CONFIG_USB_MUSB_AM35x
CONFIG_USB_MUSB_TI81XX=y
未设置# CONFIG_USB_MUSB_Blackfin
未设置# CONFIG_USB_MUSB_UX500
CONFIG_USB_TI81XX_USBID_CTRL_SW=y
未设置# CONFIG_USB_TI81XX_USBID_CTRL_HW
CONFIG_USB_MUSB_Peripheral=y
CONFIG_USB_Gadget_MUSB_HDRC=y
未设置# CONFIG_MUSB_PIO_only
# CONFIG_USB_INVENTRA_DMA_HW 未设置
未设置# CONFIG_USB_TI_CPPI_DMA_HW
CONFIG_USB_TI_CPPI41_DMA_HW=y
未设置# CONFIG_USB_INVENTRA_DMA
未设置# CONFIG_USB_TI_CPPI_DMA
CONFIG_USB_TI_CPPI41_DMA=y
未设置# CONFIG_USB_TUSB_OMAP_DMA
CONFIG_USB_MUSB_DEBUG=y
编号
#注:USB_storage 取决于 SCSI、但 BLK_DEV_SD 可能
编号
CONFIG_USB_Gadget=y
未设置# CONFIG_USB_GADGET_DEBUG
未设置# CONFIG_USB_GADGET_FILES
未设置# CONFIG_USB_GADDEBUG_FS
CONFIG_USB_GADGET_VBUS_Draw = 2
CONFIG_USB_Gadget_SELECTED = y
未设置# CONFIG_USB_GADGET_OMAP
未设置# CONFIG_USB_GADGET_R8A66597
未设置# CONFIG_USB_GADGET_M66592
CONFIG_USB_GADGET_DUALSPEED=y
未设置# CONFIG_USB_ZERO
未设置# CONFIG_USB_AUDIO
未设置# CONFIG_USB_ETH
未设置# CONFIG_USB_GADGETFS
未设置# CONFIG_USB_FUNCHTIONFS
CONFIG_USB_FILE_STORAGE=m
CONFIG_USB_file_storage_test=y
未设置# CONFIG_USB_MUS_STORAGE
未设置# CONFIG_USB_G_serial
未设置# CONFIG_USB_MIDI_Gadget
未设置# CONFIG_USB_G_PRINTERE
未设置# CONFIG_USB_CDC_复合
未设置# CONFIG_USB_G_MULTI
未设置# CONFIG_USB_G_HID
未设置# CONFIG_USB_G_DBGP
未设置# CONFIG_USB_G_Webcam
编号
# OTG 和相关基础结构
编号
CONFIG_USB_OTG_UTILS=y
未设置# CONFIG_USB_GPIO_VBUS
未设置# CONFIG_USB_ULPI
CONFIG_NOP_USB_XCEIV=y
CONFIG_MMC=y
未设置# CONFIG_MMC_DEBUG
未设置# CONFIG_MMC_INSAFY_RESUME
编号
MMC/SD/SDIO 卡驱动程序
编号
CONFIG_MMC_BLOC=y
CONFIG_MMC_BLOCK_未成年人= 8
CONFIG_MMC_BLOCK_Bouncy=y
未设置# CONFIG_SDIO_UART
未设置# CONFIG_MMC_TEST
编号
MMC/SD/SDIO 主机控制器驱动程序
编号
未设置# CONFIG_MMC_SDHCI
未设置# CONFIG_MMC_OMAP
CONFIG_MMC_OMAP-Hs=y
# CONFIG_MMC_DM385_EMMC 未设置
未设置# CONFIG_Memstick
CONFIG_NEW _LEDs=y
CONFIG_LED_CLASS=y
编号
#个 LED 驱动器
编号
未设置# CONFIG_LED_PCA9532
CONFIG_LED_GPIO=y
CONFIG_LED_CARBB=y
CONFIG_LED_GPIO_Platform=y
未设置# CONFIG_LED_LP3944
未设置# CONFIG_LED_LP5521
未设置# CONFIG_LED_LP5523
未设置# CONFIG_LED_PCA955X
未设置# CONFIG_LEDS_DAC124S085
未设置# CONFIG_LED_电脑 控制器
未设置# CONFIG_LED_BD2802
未设置# CONFIG_LED_LT3593
CONFIG_LED_TRIGINS=y
编号
# LED 触发器
编号
CONFIG_LED_TRIGGER_TIMER=y
CONFIG_LED_TRIGGER_心跳=y
未设置# CONFIG_LED_TRIGGER_背 光
未设置# CONFIG_LED_TRIGGER_GPIO
未设置# CONFIG_LED_TRIGGER_DEFAULT_ON
编号
# iptables 触发器处于 Netfilter 配置下(LED 目标)
编号
未设置# CONFIG_accessibility
CONFIG_RTC_LIB=y
CONFIG_RTC_CLASS=y
CONFIG_RTC_HCTSYS=y
CONFIG_RTC_HCTSYS_DEVICE_="rtc0"
未设置# CONFIG_RTC_DEBUG
编号
RTC 接口
编号
CONFIG_RTC_INTF_SYSFS=y
CONFIG_RTC_INTF_PROC=y
CONFIG_RTC_INTF_DEV_y
# CONFIG_RTC_INTF_DEV_UIE_EMUL 未设置
未设置# CONFIG_RTC_DRV_TEST
编号
I2C RTC 驱动器
编号
未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1307
未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1374
未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1672
未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS3232
未设置# CONFIG_RTC_DRV_MAX6900
未设置# CONFIG_RTC_DRV_RS5C372
# CONFIG_RTC_DRV_ISL1208未设置
# CONFIG_RTC_DRV_ISL12022未设置
# CONFIG_RTC_DRV_X1205未设置
# CONFIG_RTC_DRV_PCF8563未设置
未设置# CONFIG_RTC_DRV_PCF8583
# CONFIG_RTC_DRV_M41T80未设置
CONFIG_RTC_DRV_BQ32K=y
# CONFIG_RTC_DRV_S35390A 未设置
# CONFIG_RTC_DRV_FM3130未设置
# CONFIG_RTC_DRV_RX8581未设置
# CONFIG_RTC_DRV_RX8025未设置
编号
# SPI RTC 驱动器
编号
# CONFIG_RTC_DRV_M41T94未设置
未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1305
# CONFIG_RTC_DRV_DS1390未设置
未设置# CONFIG_RTC_DRV_MAX6902
未设置# CONFIG_RTC_DRV_R9701
# CONFIG_RTC_DRV_RS5C348未设置
未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS3234
# CONFIG_RTC_DRV_PCF2123未设置
编号
#平台 RTC 驱动程序
编号
未设置# CONFIG_RTC_DRV_CMOS
未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1286
未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1511
未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1553
未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1742
# CONFIG_RTC_DRV_STK17TA8未设置
# CONFIG_RTC_DRV_M48T86未设置
# CONFIG_RTC_DRV_M48T35未设置
# CONFIG_RTC_DRV_M48T59未设置
# CONFIG_RTC_DRV_MSM6242未设置
未设置# CONFIG_RTC_DRV_BQ4802
# CONFIG_RTC_DRV_RP5C01未设置
未设置# CONFIG_RTC_DRV_V3020
编号
#个 CPU RTC 驱动程序
编号
未设置# CONFIG_RTC_DRV_OMAP
# CONFIG_DMADEVICE 未设置
# CONFIG_AUXDISPLAY 未设置
CONFIG_UIO=y
未设置# CONFIG_UIO_PDRV
CONFIG_UIO_PDRV_GENIRQ=y
未设置# CONFIG_STACATION
CONFIG_Sys_Link=y
CONFIG_SYSLINK_MultiProc = y
CONFIG_SYSLINK_NOTIFY=y
编号
#文件系统
编号
CONFIG_EXT2_FS=y
CONFIG_EXT2_FS_xattr=y
CONFIG_EXT2_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_EXT2_FS_SECURIT=y
# CONFIG_EXT2_FS_XIP 未设置
CONFIG_EXT3_FS=y
未设置# CONFIG_EXT3_DEFAULT_TO_ordered
CONFIG_EXT3_FS_xattr=y
CONFIG_EXT3_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_EXT3_FS_SECURITY=y
未设置# CONFIG_EXT4_FS
CONFIG_JBD = y
未设置# CONFIG_JBD_DEBUG
CONFIG_FS_MBCACHE=y
未设置# CONFIG_REISERFS_FS
未设置# CONFIG_JFS_FS
CONFIG_FS_POSIX_ACL=y
未设置# CONFIG_XFS_FS
# CONFIG_OCFS2_FS 未设置
未设置# CONFIG_BTRFS_FS
# CONFIG_NILFS2_FS 未设置
CONFIG_FILE_LOCIN=y
未设置# CONFIG_FSNOTIFY
未设置# CONFIG_DNOTIFY
未设置# CONFIG_INOTIFY_USER
# CONFIG_FANOTIFY 未设置
未设置# CONFIG_Quota
# CONFIG_QUOTACTL 未设置
# CONFIG_AUTOFS4_FS 未设置
# CONFIG_FUSE_FS 未设置
编号
#高速缓存
编号
# CONFIG_FSCACHE 未设置
编号
# CD-ROM/DVD 文件系统
编号
未设置# CONFIG_ISO9660_FS
# CONFIG_UDF_FS 未设置
编号
# DOS/FAT/NT 文件系统
编号
CONFIG_FAT_FS=y
CONFIG_MSDOS_FS=y
CONFIG_VFAT_FS=y
CONFIG_FAT_DEFAULT_CTION=437
CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="ISO8859-1"
未设置# CONFIG_NTFS_FS
编号
#伪文件系统
编号
CONFIG_PROC_FS=y
CONFIG_PROC_SYSCTL=y
CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR = y
CONFIG_SYSFS=y
CONFIG_TMPFS=y
未设置# CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL
# CONFIG_HUGETLB_PAGE 未设置
未设置# CONFIG_CONFIGFS_FS
CONFIG_MISC_filesystems=y
未设置# CONFIG_ADFS_FS
未设置# CONFIG_AFFS_FS
# CONFIG_ECRYPT_FS 未设置
未设置# CONFIG_HFS_FS
# CONFIG_HFSPLUS_FS 未设置
未设置# CONFIG_BEFS_FS
未设置# CONFIG_BFS_FS
未设置# CONFIG_EFS_FS
CONFIG_JFFS2_FS=y
CONFIG_JFFS2_FS_DEBUG=0
CONFIG_JFFS2_FS_WRITEBUFFER=y
CONFIG_JFFS2_FS_WBUF_VERIF=y
未设置# CONFIG_JFFS2_SUMMARY
# CONFIG_JFFS2_FS_xattr 未设置
未设置# CONFIG_JFFS2_compression_options
CONFIG_JFFS2_ZLIB=y
# CONFIG_JFFS2_LZO 未设置
CONFIG_JFFS2_RTIME=y
未设置# CONFIG_JFFS2_Rubin
CONFIG_UBIFS_FS=y
# CONFIG_UBIFS_FS_xattr 未设置
# CONFIG_UBIFS_FS_advanced_Compr 未设置
CONFIG_UBIFS_FS_LZO=y
CONFIG_UBIS_FS_ZLIB=y
# CONFIG_UBIFS_FS_DEBUG 未设置
未设置# CONFIG_LOGFS
# CONFIG_CRAMFS 未设置
# CONFIG_SQUASHFS 未设置
未设置# CONFIG_VxFS_FS
# CONFIG_MINIX_FS 未设置
未设置# CONFIG_OMFS_FS
未设置# CONFIG_HPFS_FS
未设置# CONFIG_QNX4FS_FS
未设置# CONFIG_ROMFS_FS
# CONFIG_SYSV_FS 未设置
未设置# CONFIG_UFS_FS
CONFIG_NETWORK_filesystem=y
CONFIG_NFS_FS=y
CONFIG_NFS_V3=y
未设置# CONFIG_NFS_V3_ACL
CONFIG_NFS_V4=y
未设置# CONFIG_NFS_V4_1
CONFIG_ROOT_NFS=y
未设置# CONFIG_NFS_USE_LEGACY_DNS
CONFIG_NFS_USE_kernel_dns=y
未设置# CONFIG_NFS_USE_NEW _IDMAPPER
未设置# CONFIG_NFSD
CONFIG_LOCd=y
CONFIG_LOCKD_V4=y
CONFIG_NFS_COMON=y
CONFIG_SUNPPC=y
CONFIG_SUNPPC_GSS=y
CONFIG_RPCSEC_GSS_KRB5=y
未设置# CONFIG_Ceph FS
未设置# CONFIG_CIFS
未设置# CONFIG_NCP_FS
未设置# CONFIG_CODA_FS
# CONFIG_AFS_FS 未设置
编号
#分区类型
编号
未设置# CONFIG_PARTIO_ADVANCED
CONFIG_MSDOS_PARTITION = y
CONFIG_NLS=y
CONFIG_NLS_DEFAULT="utf8"
CONFIG_NLS_Cepage_437=y
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_737
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_775
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_850
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_852
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_855
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_857
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_860
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_861
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_862
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_863
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_864
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_865
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_866
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_869
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_936
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_950
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_932
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_949
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_874
未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_8
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_1250
未设置# CONFIG_NLS_Cepage_1251
CONFIG_NLS_ASCII=y
CONFIG_NLS_ISO8859_1=y
未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_2
未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_3
未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_4
未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_5
未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_6
未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_7
未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_9
未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_13
未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_14
未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_15
未设置# CONFIG_NLS_KOI8_R
# CONFIG_NLS_KOI8_U 未设置
CONFIG_NLS_UTF8=y
未设置# CONFIG_DLM
编号
#内核黑客攻击
编号
未设置# CONFIG_PRINTK_TIME
CONFIG_ENABLE_WARN_DEPRECATE=y
CONFIG_ENABLE_MUST_CHECK_y
CONFIG_FRAME_WARN=1024
CONFIG_魔术_SYSRQ=y
未设置# CONFIG_STrip_ASM_Syms
未设置# CONFIG_UNUSE_symbols
CONFIG_DEBUG_FS=y
未设置# CONFIG_HEADER_CHECK
CONFIG_DEBUG_kernel=y
# CONFIG_DEBUG_SHIRQ 未设置
未设置# CONFIG_LOCK_DETECTOR
未设置# CONFIG_HARDLOCKUP_DETOR
未设置# CONFIG_DETACT_HON_TASK
未设置# CONFIG_SCHED_DEBUG
# CONFIG_SCHEDSTATS 未设置
未设置# CONFIG_TIMER_STATS
未设置# CONFIG_DEBUG_objects
未设置# CONFIG_slub_debug_on
未设置# CONFIG_slub_stats
# CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK 未设置
未设置# CONFIG_DEBUG_RT_互 斥量
未设置# CONFIG_RT_mutex_Tester
# CONFIG_DEBUG_SPINLOCK 未设置
未设置# CONFIG_DEBUG_互 斥量
CONFIG_BKL=y
未设置# CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
未设置# CONFIG_FICE_LOCing
未设置# CONFIG_SPARE_RCU_POINTER
未设置# CONFIG_LOCK_STAT
# CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP 未设置
未设置# CONFIG_DEBUG_LOCK_API_SEARTESTS
# CONFIG_DEBUG_KOBJECT 未设置
未设置# CONFIG_DEBUG_HIGHMEM
CONFIG_DEBUGERBOSE=y
未设置# CONFIG_DEBUG_INFO
未设置# CONFIG_DEBUG_VM
# CONFIG_DEBUG_WRITECOUNT 未设置
CONFIG_DEBUG_MEMORY_INIT=y
未设置# CONFIG_DEBUG_LIST
未设置# CONFIG_TEST_LIST_Sort
未设置# CONFIG_DEBUG_SG
未设置# CONFIG_DEBUG_NOTIACers
未设置# CONFIG_DEBUG_凭 据
CONFIG_FRAME_POINTER=y
# CONFIG_BOOT_PRINTK_DELAY 未设置
未设置# CONFIG_RCU_Torture_test
未设置# CONFIG_KPROBES_SAANITY_TEST
未设置# CONFIG_backtrace_self_test
未设置# CONFIG_DEBUG_BLOCK EXT_DEVT
未设置# CONFIG_DEBUG_FORCE_WEAK PER_CPU
未设置# CONFIG_LKDTM
未设置# CONFIG_FAULT_INMODATION
# CONFIG_LATENCYTOP 未设置
未设置# CONFIG_SYSCTL_SYSCALL _CHECK
未设置# CONFIG_PAGE_T毒害
CONFIG_WASE_FUNCTION_Tracer = y
CONFIG_WASE_DYNAL_FTRACE=y
CONFIG_WASE_FTRACE_MCOUNT_RECODE=y
CONFIG_REPORTING_SUPPINS=y
未设置# CONFIG_FTRACE
未设置# CONFIG_DYNAMIC_DEBUG
# CONFIG_ATOMIC64_selftest 未设置
未设置# CONFIG_SAples
CONFIG_WASE_ARCH_KGDB=y
# CONFIG_KGDB 未设置
未设置# CONFIG_STRICT_DEVMEM
未设置# CONFIG_ARM_DELETATE
未设置# CONFIG_DEBUG_USER
未设置# CONFIG_DEBUG_ERRORS
未设置# CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
CONFIG_DEBUG_LL=y
CONFIG_EARE_PRINTK_= y
未设置# CONFIG_DEBUG_ICEDCC
未设置# CONFIG_OC_ETM
编号
#安全选项
编号
CONFIG_KEYs=y
CONFIG_KEYS_DEBUG_PROC_KEYs=y
未设置# CONFIG_SECURITY_dmesg_restrict
CONFIG_SECURITY=y
# CONFIG_SECURITYFS 未设置
CONFIG_SECURITY_network=y
未设置# CONFIG_SECURITY_NETWORK_XFRM
未设置# CONFIG_SECURITY_PATH
未设置# CONFIG_SECURITY_Tomoyo
未设置# CONFIG_SECURITY_AppArmor
未设置# CONFIG_IMA
CONFIG_DEFAULT_SECURITY_DAC=y
CONFIG_DEFAULT_SECURIT=""
CONFIG_crypto=y
编号
# Crypto 内核或辅助器
编号
CONFIG_crypto_ALGAPI=y
CONFIG_crypto_ALGAPI2=y
CONFIG_crypto_AEAD2=y
CONFIG_crypto_BLKCIPHER=y
CONFIG_crypto_BLKCIPHER2=y
CONFIG_crypto_hash-y
CONFIG_crypto_HASH2=y
CONFIG_crypto_RNG2=y
CONFIG_crypto_pCOMP2=y
CONFIG_crypto_Manager=y
CONFIG_crypto_Manager2=y
CONFIG_crypto_Manager_disable_tests=y
未设置# CONFIG_crypto_GF128MUL
未设置# CONFIG_crypto_NULL
CONFIG_crypto_workqueue=y
未设置# CONFIG_crypto_CRYPTD
未设置# CONFIG_Crypto_AUTHENC
未设置# CONFIG_crypto_test
编号
#使用关联数据进行身份验证的加密
编号
未设置# CONFIG_crypto_CCM
未设置# CONFIG_Crypto_GCM
未设置# CONFIG_Crypto_SEQIV
编号
#块模式
编号
CONFIG_crypto_CBC=y
未设置# CONFIG_crypto_CTR
未设置# CONFIG_crypto_CTS
CONFIG_crypto_ECB = y
未设置# CONFIG_crypto_LRW
未设置# CONFIG_crypto_PCBC
未设置# CONFIG_crypto_XTS
编号
#散列模式
编号
未设置# CONFIG_crypto_HMAC
未设置# CONFIG_crypto_XCBC
未设置# CONFIG_crypto_VMAC
编号
#摘要
编号
未设置# CONFIG_crypto_CRC32C
未设置# CONFIG_Crypto_GHASH
未设置# CONFIG_crypto_MD4
CONFIG_crypto_MD5=y
CONFIG_crypto_Michael_MIC=y
未设置# CONFIG_crypto_RMD128
未设置# CONFIG_crypto_RMD160
未设置# CONFIG_crypto_RMD256
未设置# CONFIG_crypto_RMD320
未设置# CONFIG_crypto_SHA1
未设置# CONFIG_crypto_SHA256
未设置# CONFIG_crypto_SHA512
未设置# CONFIG_Crypto_TGR192
未设置# CONFIG_crypto_WP512
编号
#个 Ciphers
编号
CONFIG_crypto_AES=y
未设置# CONFIG_crypto_ANUBIS
CONFIG_crypto_ARC4=y
未设置# CONFIG_crypto_BLOWfish
未设置# CONFIG_crypto_Camellia
未设置# CONFIG_Crypto_CAST5
未设置# CONFIG_crypto_CAST6
CONFIG_crypto_DES=y
未设置# CONFIG_crypto_FCRYPT
未设置# CONFIG_crypto_KHAZAD
# CONFIG_crypto_SALSA20未设置
未设置# CONFIG_crypto_seed
未设置# CONFIG_crypto_serpent
未设置# CONFIG_crypto_TEa
未设置# CONFIG_crypto_Twofish
编号
#压缩
编号
CONFIG_Crypto 放气= y
未设置# CONFIG_crypto_ZLIB
CONFIG_crypto_LZO=y
编号
#随机数生成
编号
未设置# CONFIG_Crypto_ANSI_CPRNG
未设置# CONFIG_crypto_HW
未设置# CONFIG_BINARY_printf
编号
#库例程
编号
CONFIG_BITREVERSE=y
CONFIG_generic_find_last_bit=y
# CONFIG_CRC_CCITT 未设置
CONFIG_CRC16=y
# CONFIG_CRC_T10DIF 未设置
# CONFIG_CRC_ITU_T 未设置
CONFIG_CRC32=y
CONFIG_CRC7 = y
未设置# CONFIG_LIBCRC32C
CONFIG_ZLIB_FLIN=y
CONFIG_ZLIB_DELL=y
CONFIG_LZO_COMpress=y
CONFIG_LZO_decompress=y
CONFIG_decompress_GZIP = y
CONFIG_decompress_Bzip2=y
CONFIG_decompress_LZMA=y
CONFIG_decompress_LZO=y
CONFIG_WAS_IOMEM=y
CONFIG_FAS_IOPORT=y
CONFIG_has _DMA=y
CONFIG_NLATTR=y
################################################################################################
我按照 board-dm385cbb.c 中的指定添加了 wl12xx 文件:
/*
* DM385 EVM 的代码。
*
*版权所有(C) 2010 Texas Instruments、Inc. http://www.ti.com/
*
*此程序是免费软件;您可以重新分发和/或
*根据 GNU 通用公共许可证的条款进行修改,如下所示
*由免费软件基础版2发布。
*
*本计划按“原样”发布,不提供任何担保
*种类、无论是明示还是暗示;甚至没有暗示保证
适销性或特定用途适用性*。 请参阅
* GNU 通用公共许可证,了解更多详细信息。
*
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include //MSS 添加了20170816
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#ifdef CONFIG_WASH_PWM
#include
#endif
#include "board-flash.h"
#include "clock.h"
#include "mux.h"
#include "hsmmc.h"
#include "control.h"
#ifdef CONFIG_INPUT_BMA250
#include
#endif
#ifdef CONFIG_Touchscreen TSC2004
#include
#endif
#ifdef CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC3X
#include
#endif
#ifdef CONFIG_INPUT_ISL29023
#include
#endif
#ifdef CONFIG_UIO_PDRV_GENIRQ
#include
#endif
#define GPIO_TO_PIN (组、GPIO) (32 *(组)+(GPIO))
#ifdef CONFIG_Touchscreen TSC2004
#define GPIO_TSC2004_IRQ GPIO_TO_PIN (3、14)
#define GPIO_TSC2004_RST GPIO_TO_PIN (3、13)
#endif
#ifdef CONFIG_INPUT_ISL29023
#define GPIO_ISL29023_IRQ GPIO_TO_PIN (3、3)
#endif
#ifdef CONFIG_LED_CARBB
#define GPIO_REC_STATUS_LED_RED GPIO_TO_PIN (3、11)
#define GPIO_REC_STATUS_LED_GREEN GPIO_TO_PIN (3、10)
#define GPIO_SYS_STATUS_LED_RED GPIO_TO_PIN (3、9)
#define GPIO_SYS_STATUS_LED_GREEN GPIO_TO_PIN (3、7)
#endif
#ifdef CONFIG_OMAP_MUX
静态结构 omap_board_mux board_mux[]__initdata ={
{.reg_offset = OMAP-MUX_Terminator}、
};
其他
#define board_mux NULL
#endif
//
静态结构 OMAP2_hsmmc_info MMc[]={
#ifdef CONFIG_WL12XX_platform_data
{
//MSS 被毁
/* WLAN_EN 为 GP3[0]*/
#define GPIO_WLAN_EN ((3 * 32)+ 0)
/* WLAN_IRQ 为 GP3[1]*/
#define GPIO_WLAN_IRQ ((3 * 32)+ 1)
.mc = 1、
.caps = MMC_CAP_4_bit_data | MMC_CAP_POWER_OFF_CARD、
.GPIO_CD =-EINVAL、
.GPIO_WP =-EINVAL、
.OCR_MASK = MMC_VDD_33_34、 //MMC_VDD_165_195、 /MMC_VDD_32_33 | MMC_VDD_33_34、 //将/*固定为3.3V */
.nonremovable = true、
}、
#endif
// .mmc = 1、
// .caps = MMC_CAP_4_bit_data、//| MMC_CAP_needs_poll,
// .GPIO_CD =-EINVAL、//针对 CD 和 WP 的专用引脚*/
// .GPIO_WP =-EINVAL、
// .OCR_MASK = MMC_VDD_33_34、
#IF 定义(CONFIG_MMC_DM385_EMMC)
{
MMc = 2、
.caps = MMC_CAP_8_bit_data | MMC_CAP_needs_poll | MMC_CAP_NONMOUSable | MMC_CAP_MMC_highspeed、
.GPIO_CD =-EINVAL、/* CD 和 WP 专用引脚*
.GPIO_WP =-EINVAL、
.nonremovable = true、
.OCR_MASK = MMC_VDD_33_34、
}、
#endif
{} /*终端*/
};
#ifdef CONFIG_Touchscreen TSC2004
静态 int tsc2004_init_gpio (void)
{
int ret = 0;
RET = GPIO_REQUEST (GPIO_TSC2004_RST、"tsc2004-rst");
如果(ret < 0){
printk ("请求 GPIO#%d 失败:%d\n"、GPIO_TSC2004_RST、ret);
回程;
}
if (GPIO_DIRECTION _OUTPUT (GPIO_TSC2004_RST、0)){
printk ("GPIO#%d 不能配置为输出\n"、GPIO_TSC2004_RST);
return -ENXIO;
}
GPIO_SET_VALUE (GPIO_TSC2004_RST、0);
休眠(1);
GPIO_SET_VALUE (GPIO_TSC2004_RST、1);
RET = GPIO_REQUEST (GPIO_TSC2004_IRQ、"tsc2004-IRQ");
如果(ret < 0){
printk (Kern_warning "请求 GPIO#%d 失败:%d\n"、
GPIO_TSC2004_IRQ、RET);
回程;
}
if (GPIO_DIRECT_INPUT (GPIO_TSC2004_IRQ)){
printk (Kern_warning "GPIO#%d 不能配置为"
"input\n"、GPIO_TSC2004_IRQ);
return -ENXIO;
}
GPIO_SET_去 抖(GPIO_TSC2004_IRQ、0xA);
回程;
}
静态空 tsc2004_exit_gpio (空)
{
GPIO_FREE (GPIO_TSC2004_RST);
GPIO_FREE (GPIO_TSC2004_IRQ);
}
静态 int tsc2004_get_irq_level (void)
{
返回 GPIO_GET_VALUE (GPIO_TSC2004_IRQ)? 0:1;
}
struct tsc2004_platform_data dm385cbb_tsc2004data ={
.model = 2004、
.x_plate_ohms = 180、
get_pendown = tsc2004_get_IRQ_level、
init_platform_HW = tsc2004_init_gpio、
exit_platform_HW = tsc2004_exit_gpio、
};
#endif // CONFIG_Touchscreen TSC2004
#ifdef CONFIG_INPUT_BMA250
#if 0
静态 int bma250_gpio_setup (struct device *dev)
{
返回1;
}
静态空 bma250_gpio_teardown (struct device *dev)
{
返回;
}
静态结构 bma250_platform_data __refdata bma250_platform_data ={
.setup = bma250_gpio_setup、
.teardown = bma250_GPIO_teardown、
};
#endif
#endif // CONFIG_INPUT_BMA250
#ifdef CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC3X
静态结构 aic3x_pdata dm385cbb_aic3x_data ={
GPIO_RESET = GPIO_TO_PIN (0、9)、
};
#endif
#ifdef CONFIG_INPUT_ISL29023
struct isl29023_platform_data is29023_pdata ={
rext = 100
};
#endif
静态结构 i2c_board_info __initdata dm385cbb_i2c0_boardinfo[]={
#ifdef CONFIG_INPUT_BMA250
{
I2C_Board_info ("bma250"、0x19)、
//.platform_data =&bma250_platform_data、
}、
#endif
#ifdef CONFIG_Touchscreen TSC2004
{ // ADXL345BCCZ
I2C_Board_info ("tsc2004"、0x4A)、
.type ="tsc2004"、
.platform_data =&dm385cbb_tsc2004data、
}、
#endif
#ifdef CONFIG_INPUT_ISL29023
{
I2C_Board_info ("isl29023"、0x88 >> 1)、
.platform_data =&isl29023_pdata、
}、
#endif
#ifdef CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC3X
{
I2C_Board_info ("tlv320aic3104"、0x18)、
.platform_data =&dm385cbb_aic3x_data、
}、
#endif
};
#if 1.
静态结构 i2c_board_info __initdata dm385cbb_i2c1_boardinfo[]={
};
#endif
静态结构 i2c_board_info __initdata dm385cbb_i2c2_boardinfo[]={
// CON1001 / MIPI_CONN-1
// CON701 / PARALLERL_CONN-1
};
静态结构 i2c_board_info __initdata dm385cbb_i2c3_boardinfo[]={
#ifdef CONFIG_RTC_DRV_BQ32K
{
I2C_Board_info ("bq32000"、0xD0 >> 1)、
}、
#endif
// MCU
#ifdef CONFIG_INPUT_MCU_BRIDGE
{
I2C_Board_info ("MCU_BRIDE"、0x55)、
}
#endif
};
静态空__init ti814x_evm_i2c_init (空)
{
#ifdef CONFIG_Touchscreen TSC2004
dm385cbb_i2c0_boardinfo[1].IRQ = GPIO_TO_IRQ (GPIO_TSC2004_IRQ);
#endif
#ifdef CONFIG_INPUT_ISL29023
dm385cbb_i2c0_boardinfo[2].IRQ = GPIO_TO_IRQ (GPIO_ISL29023_IRQ);
#endif
omap_register_i2c_bus (1、400、dm385cbb_i2c0_boardinfo、
array_size (dm385cbb_i2c0_boardinfo);
//MSS -启用 I2C1 (软件中的 I2C2)可能希望保持在100kHz、尝试高达400kHz
//omap_register_i2c_bus (2、100、NULL、0);
#if 1.
omap_register_i2c_bus (2、100、dm385cbb_i2c1_boardinfo、
array_size (dm385cbb_i2c1_boardinfo);
#endif
omap_register_i2c_bus (3、400、dm385cbb_i2c2_boardinfo、
array_size (dm385cbb_i2c2_boardinfo);
omap_register_i2c_bus (4、100、dm385cbb_i2c3_boardinfo、
array_size (dm385cbb_i2c3_boardinfo);
}
静态 u8 dm385_iis_serialer_direction []={
TX_MODE、 RX_MODE、 INACTIVE_MODE、 INACTIVE_MODE、
INACTIVE_MODE、 INACTIVE_MODE、 INACTIVE_MODE、 INACTIVE_MODE、
INACTIVE_MODE、 INACTIVE_MODE、 INACTIVE_MODE、 INACTIVE_MODE、
INACTIVE_MODE、 INACTIVE_MODE、 INACTIVE_MODE、 INACTIVE_MODE、
};
静态结构 snd_platform_data dm385_evm_snd_data ={
TX_DMA_OFFSET = 0x46400000、
Rx_DMA_OFFSET = 0x46400000、
op_mode = Davinci_MCBSP_iis_mode、
num_serializer = array_size (dm385_is_serialer_direction)、
tdm_slots = 2、
.serial_dir = dm385_is_serialer_direction、
.asp_CHAN_q = EVENTQ_2、
.version = MCBSP_version_2、
txnumevt = 1、
.rxnumevt = 1、
};
/* NAND 闪存信息*/
静态结构 MTD_PARTITION ti814x_nand_partitions[]={
/*所有分区大小都以 NAND 块大小的形式列出*/
{
.name ="U-Boot-Min"、
.offset = 0、 /* offset = 0x0 */
#ifdef CONFIG_MTD_NAND_OMAP-ECC_BCH16_CODE_HW
.size = 1 * SZ_256K、
其他
.size = SZ_128K、
#endif
}、
{
.name ="U-Boot"、
.offset = MTDPART_OFS_append、 //偏移= 0x0 + 128K *
#ifdef CONFIG_MTD_NAND_OMAP-ECC_BCH16_CODE_HW
.size = 9 * SZ_256K、
其他
.size = 18 * SZ_128K、
#endif
}、
{
.name ="U-Boot Env"、
.offset = MTDPART_OFS_append、 //偏移= 0x260000 *
#ifdef CONFIG_MTD_NAND_OMAP-ECC_BCH16_CODE_HW
.size = 1 * SZ_256K、
其他
.size = 1 * SZ_128K、
#endif
}、
{
.name ="内核"、
.offset = MTDPART_OFS_append、 //偏移= 0x280000 *
#ifdef CONFIG_MTD_NAND_OMAP-ECC_BCH16_CODE_HW
.size = 17 * SZ_256K、
其他
.size = 34 * SZ_128K、
#endif
}、
{
.name ="文件系统"、
.offset = MTDPART_OFS_append、 //偏移= 0x6C0000 *
#ifdef CONFIG_MTD_NAND_OMAP-ECC_BCH16_CODE_HW
.size = 420 * SZ_256K、
其他
.size = 840 * SZ_128K、
#endif
}、
{
.name ="数据"、
.offset = MTDPART_OFS_append、 //偏移= 0x55C0000 *
#ifdef CONFIG_MTD_NAND_OMAP-ECC_BCH16_CODE_HW
.size = 48 * SZ_256K、
其他
.size = 96 * SZ_128K、
#endif
}、
{
.name ="File System2"、
.offset = MTDPART_OFS_append、 //偏移= 0x61C0000 *
#ifdef CONFIG_MTD_NAND_OMAP-ECC_BCH16_CODE_HW
.size = 420 * SZ_256K、
其他
.size = 840 * SZ_128K、
#endif
}、
{
.name ="保留"、
.offset = MTDPART_OFS_append、 //偏移= 0xB0C0000 *
.size = MTDPART_SISAL_FULL、
}、
};
/* SPI 闪存信息*/
struct mtd_partition dm385_spi_partitions[]={
/*所有分区大小都以擦除大小列出*/
{
.name ="U-Boot-Min"、
.offset = 0、 /* offset = 0x0 */
.size = 32 * SZ_4K、
.mask_flags = MTD_writeable、/*强制只读*/
}、
{
.name ="U-Boot"、
.offset = MTDPART_OFS_append、// 0x0 +(32*4K)*/
.size = 64 * SZ_4K、
.mask_flags = MTD_writeable、/*强制只读*/
}、
{
.name ="U-Boot Env"、
.offset = MTDPART_OFS_append、// 0x40000 +(32*4K)*/
.size = 2 * SZ_4K、
}、
{
.name ="内核"、
.offset = MTDPART_OFS_append、// 0x42000 +(32*4K)*/
.size = 640 * SZ_4K、
}、
{
.name ="文件系统"、
.offset = MTDPART_OFS_append、// 0x2C2000 +(32*4K)*/
.size = MTDPART_SIZ_FULL、// size ~= 1.1 mib *
}
};
const 结构 flash_platform_data dm385_spi_flash ={
.type ="w25x32"、
.name ="SPI_FLASH"、
.parts = dm385_spi_partitions、
nr_parts = array_size (dm385_spi_partitions)、
};
struct spi_board_info __initdata dm385_spi_slave_info[]={
{
modalias ="m25p80"、
.platform_data =&dm385_spi_flash、
IRQ =-1、
.max_speed_Hz = 75000000、
.bus_num = 1、
.chip_select = 0、
}、
};
void __init dm385_SPI_init (void)
{
SPI_REGISTER_board_INFO (dm385_SPI_SLAVE_INFO、
array_size (dm385_spi_slave_info);
}
静态结构 omap_musb_board_data musb_board_data ={
interface_type = MUSB_interface_ULPI、
#ifdef CONFIG_USB_MUSB_OTG
.mode = MUSB_OTG、
定义了#Elif (CONFIG_USB_MUSB_HDRC_HCD)
.mode = MUSB_host、
定义了#elif (CONFIG_USB_GADGET_MUSB_HDRC)
.mode = MUSB_peripheral、
#endif
.power = 500、
.instances = 1、
};
#ifdef CONFIG_WASH_PWM
struct OMAP2_PWM_platform_config dm385_CBB_PWM_cfg[]={
{
Timer_id = 6、
极性= 1、
}、
{
Timer_id = 7、
极性= 1、
}
};
#endif
静态空__init dm385_EVM_init_IRQ (空)
{
OMAP2_init_common_infrastructure ();
OMAP2_init_common_devices (NULL、NULL);
omap_init_irq();
GPMC_init();
}
#ifdef CONFIG_SND_SOC_TI81XX_HDMI
静态结构 snd_HDMI_platform_data dm385_snd_HDMI_pdata ={
dma_addr = TI81xx_HDMI_WP + HDMI_WP_AUDIO_DATA、
.channel = 53、
.data_type = 4、
.acnt = 4、
.fifo_level = 0x20、
};
静态结构 platform_device dm385_HDMI_audio_device ={
.name ="HDMI-DAI"、
.id =-1、
DEV ={
.platform_data =&dm385_snd_HDMI_pdata、
}
};
静态结构 platform_device dm385_HDMI_codec_device ={
.name ="HDMI-dumme-codec"、
.id =-1、
};
/*
* HDMI 音频自动 CTS MCLK 配置。
* sysclk20、sysclk21、sysclk21和 CLKS (外部)
*将 sysclk20设置为 HDMI_I2S_ck 的父级
*待办事项:
*
void __init ti813x_HDMI_clk_init (void)
{
int ret = 0;
struct clk *父级,*子级;
/*修改 clk 名称以选择 diff clk*/
父级= clk_get (NULL、"sysclk20_clk");
如果(IS _ERR (父级))
PR_ERR ("无法获取[sysclk20_ck] clk\n");
子级= clk_get (NULL、"HDMI_I2S_ck");
如果(Is_ERR (子级))
PR_ERR ("无法获取[HDMI_I2S_CLE] clk\n");
RET = clk_set_parent (子级、父级);
如果(RET < 0)
PR_ERR ("无法设置父 clk [HDMI_I2S_ck]\n");
CLK_Put (子级);
CLK_Put (父级);
PR_DEBUG ("{{HDMI Audio MCLK setup completed}}}{n");
}
#endif
#ifdef CONFIG_UIO_PDRV_GENIRQ //由 Denny's 提供
静态结构资源 MMC_IRQ_resources[]={
};
静态结构 uio_info MMC_IRQ_platform_data ={
.name ="MMC_IRQ"、
.version ="0"、
IRQ = GPIO_TO_PIN (1、6)、 // GPIO_TO_IRQ (GPIO_TO_PIN (1、6));
IRQ_FLAGS = IRQF_TRIGGER_RISING | IRQF_TRIGGER_FALLING | IRQF_DISABLED、
};
静态结构 platform_device MMC_IRQ_device ={
.name ="uio_pdrv_genirq"、
.id = 0、
DEV ={
.platform_data =&MMC_IRQ_platform_data、
}、
.resource = MMC_IRQ_RESOURCs,
num_resources = array_size (MMC_IRQ_resources)、
};
静态空__init dm385_MMC_IRQ_init (空)
{
MMC_IRQ_platform_data.IRQ = GPIO_TO_IRQ (GPIO_TO_PIN (1、6));
platform_device_register (&MMC_IRQ_device);
}
#endif
#ifdef CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC3110
静态结构 platform_device dm385_aic3110_audio_device ={
.name ="tlv320aic3110-codec"、
.id =-1、
};
#endif
#ifdef CONFIG_LED_CARBB
静态结构 gpio_led carbb_gpio_led_pines[]=
{
{
.name ="rec_status_led_r"、
default_trigger ="计时器"、
GPIO = GPIO_REC_STATUS_LED_RED、
default_state = LED_GPIO_DEFSTATE_OFF、
}、
{
.name ="rec_status_led_g"、
default_trigger ="计时器"、
GPIO = GPIO_REC_STATUS_LED_GREEN、
default_state = LED_GPIO_DEFSTATE_ON、
}、
{
.name ="sys_status_led_r"、
default_trigger ="计时器"、
GPIO = GPIO_SYS_STATUS_LED_RED、
default_state = LED_GPIO_DEFSTATE_OFF、
}、
{
.name ="sys_status_led_g"、
default_trigger ="计时器"、
GPIO = GPIO_SYS_STATUS_LED_GREEN、
default_state = LED_GPIO_DEFSTATE_ON、
}、
};
静态结构 gpio_led_platform_data carbb_leds_pdata =
{
num_LEDs = array_size (carbb_gpio_led_pins)、
.LEDs = carbb_gpio_led_pins、
};
静态结构 platform_device carbb_LEDs =
{
.name ="LED-GPIO"、
.id =-1、
.dev.platform_data =&carbb_LED_pdata、
};
#endif
静态结构 platform_device * dm385_devices[]_ initdata ={
#ifdef CONFIG_SND_SOC_TI81XX_HDMI
dm385_HDMI_AUDIO_DEVICE (&D)、
dm385_HDMI_CODEC 器件(&D)、
#endif
#ifdef CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC3110
dm385_aic3110_audio_device、
#endif
#ifdef CONFIG_LED_CARBB
&carbb_LEDs、
#endif
};
// WLAN wl1271初始化文件*************
静态结构 wl12xx_platform_data wlan_data __initdata ={
IRQ = OMAP_GPIO_IRQ (GPIO_WLAN_IRQ)、
/* COM6 (127x)使用 FREF */
board_ref_clock = WL12XX_refclock_38_XTAL、
/* COM7 (128x)使用 TCXO *
board_TCXO_CLOCK = WL12XX_TCXOCLOCK_26、
};
//--
静态 int wl12xx_set_power (struct device *dev、int slot、int power_on、
内部 VDD)
{
printk (Kern_info "dm385_evm_init:::twl12xx_set_power\r\n);
静态 bool power_state;
PR_DEBUG ("正在为%s wl12xx"供电",POWER_ON? "开":"关");
如果(POWER_ON = POWER_STstate)
返回0;
POWER_STstate = POWER_ON;
如果(POWER_ON){
printk (Kern_info "dm385_evm_init:::WLAN 上电\r\n);
/* wl127x 器件所需的上电序列*/
GPIO_SET_VALUE (GPIO_WLAN_EN、1);
usleep_range (15000、15000);
GPIO_SET_VALUE (GPIO_WLAN_EN、0);
usleep_range (1000、1000);
GPIO_SET_VALUE (GPIO_WLAN_EN、1);
mbleep (70);
}否则{
GPIO_SET_VALUE (GPIO_WLAN_EN、0);
}
返回0;
}
//----
静态空__init ti814x_wl12xx_WLAN_init (空)
{
struct device *dev;(结构设备*dev;)
结构 omap_mmc_platform_data *pdata;
内转台;
/*设置 mmc0多路复用器*/
omap_mux_init_signal ("mmc0_clk"、TI814X_input_EN | TI814X_PULL_UP);
omap_mux_init_signal ("mmc0_cmd"、TI814X_input_EN | TI814X_PULL_UP);
omap_mux_init_signal ("mmc0_data0"、TI814X_input_EN | TI814X_PULL_UP);
omap_mux_init_signal ("mmc0_data1"、TI814X_input_EN | TI814X_PULL_UP);
omap_mux_init_signal ("mmc0_data2"、TI814X_input_EN | TI814X_PULL_UP);
omap_mux_init_signal ("mmc0_dat3"、TI814X_input_EN | TI814X_PULL_UP);
/*设置 WLAN_EN 和 WLAN_IRQ 多路复用器*/
//GPIO1_15_mux1适用于应用子板
printk (kern_info "dm385_evm_init:::ti814x_wl12xx_init ()多路复用 WLAN 引脚\r\n);
//MSS 临时等待调试
omap_mux_init_signal ("gpio3_0"、TI814X_pull_DIS);//MSS - WLAN 启用
omap_mux_init_signal ("GPIO3_1"、TI814X_input_EN | TI814X_PULL_DIS);//MSS - WLAN IRQ
// printk (kern_info "dm385_evm_init:::ti814x_wl12xx_init ()完成多路复用 WLAN 引脚\r\n);
/*将 wl12xx 平台数据信息传递给 wl12xx 驱动程序*/
if (wl12xx_set_platform_data (&wlan_data)){
PR_ERR ("设置 wl12xx 数据时出错\n");
返回;
}
其他
{
PR_ERR ("成功设置 wl12xx 数据\n");
}
/*
*必须在不使用固定稳压器的情况下切换 WLAN_EN GPIO、
*因为 OMAP_hsmmc 不会启用/禁用 TI814X 上的稳压器。
*
RET = GPIO_REQUEST_ONE (GPIO_WLAN_EN、GPIOF_OUT_INIT_LOW、"wlan_en");
如果(RET){
PR_ERR ("请求 WLAN 启用 GPIO 时出错:%d\n"、RET);
返回;
}
其他
{
PR_ERR ("已成功请求 WLAN 启用 GPIO:%d\n"、RET);
}
DEV = MMC[0].dev;
如果(!dev){
PR_ERR ("wl12xx MMC 设备初始化失败\n");
返回;
}
其他
{
PR_ERR ("wl12xx MMC 设备初始化成功\n"\});
}
pdata = dev->platform_data;
如果(!pdata){
PR_ERR ("wl12xx 器件的平台数据未设置\n");
返回;
}
其他
{
PR_ERR ("wl12xx 器件的平台数据已成功设置\n");
}
pdata ->插槽[0]。set_power = wl12xx_set_power;
}
//----
静态空__init ti814x_wl12xx_init (空)
{
ti814x_wl12xx_wlan_init ();
}
//--
// WLAN wl1271初始化文件结束*****************
//MSS 平台初始化
静态空__init dm385_EVM_init (空)
{
int bw;/*总线宽度*/
ti814x_mux_init (board_mux);
omap_serial_init();
ti814x_evm_i2c_init ();
ti81xx_register_McASP (0、&dm385_EVM_snd_data);
OMAP2_hsmmc_init (MMC);
/* nand initialization */
if (0 /*cpu_is_ti814x()*/){
u32 * control_status = TI81XX_CTRL_REGADDR (0x40);
if (* control_status &(1<<12)){
printk (Kern_info "dm385_EVM_init:::814x:8位 NAN\r\n");
BW = 0;/*8位 nand if BTMODE BW 引脚 on board (如果板载 BTMODE BW 引脚为开)*/
}
否则{
printk (Kern_info "dm385_EVM_init:::814x:16位 NAN\r\n");
BW = 1;/*16位 nand if BTMODE BW pin on board is off"(如果板载 BTMODE BW 引脚关闭)*/
}
Board_nand_init (ti814x_nand_partitions、array_size (ti814x_nand_partitions)、0、bw);
}
否则{
printk (Kern_info "dm385_evm_init::dm38x:16位 NAN\r\n");
Board_nand_init (ti814x_nand_partitions、array_size (ti814x_nand_partitions)、0、NAND_OMAP-BUS_16);
}
/*初始化 USB */
USB_musb_init (&musb_board_data);
#ifdef CONFIG_SND_SOC_TI81XX_HDMI
/* HDMI MCLK 设置*/
ti813x_HDMI_clk_init ();
#endif
platform_add_devices (dm385_devices、array_size (dm385_devices));
reguler_use_dummy_regulator ();
#ifdef CONFIG_WASH_PWM
OMAP-REGISTER_PWM_CONFIG (dm385_CBB_pwm_cfg、array_size (dm385_CBB_pwm_cfg));
#endif
#ifdef CONFIG_UIO_PDRV_GENIRQ //由 Denny's 提供
dm385_MMC_IRQ_init ();
#endif
//MSS -初始化 wlan12xx
printk (kern_info "dm385_evm_init:::ti814x_wl12xx_init ()\r\n");
ti814x_wl12xx_init ();
//MSS 临时等待调试
mbleep (5000);
}
静态空__init dm385_EVM_MAP_IO (空)
{
OMAP2_set_globals_ti816x ();
ti81xx_map_common_io();
}
MACHINE_START (DM385CBB、"dm385cbb")
/*维护人员:德州仪器*
boot_params = 0x80000100、
.map_io = dm385_evm_map_io、
.reserve = ti81xx_reserve、
init_IRQ = dm385_evm_init_IRQ、
init_machine = dm385_evm_init、
.timer =&OMA_timer、
MACHINE_END