器件型号:EVMK2H
工具/软件:Linux
您好!
我更新了 SDK,并使用新的 u-boot 和 tisdk-server-rootfs-image-k2hk-evm.ubi 刷写了电路板。 但是、出于任何原因、我没有看到登录屏幕。
我正在共享日志。
U-Boot SPL 2017.01-g9fd60700db (2017年6月28日- 20:20:26)
尝试从 SPI 引导
U-Boot 2017.01-g9fd60700db (2017年6月28日- 20:20:26 -0400)
CPU:66AK2Hx SR2.0
型号:德州仪器 Keystone 2 Kepler/Hawking EVM
I2C:就绪
DRAM:DDR3A 速度将配置为1333操作。
检测到 SO-DIMM [SQR-SD3T-2G1333SED]
DDR3速度1333
DRAM:2 GiB (包括以下报告)
清除整个 DDR3内存以启用 ECC
2GiB
NAND:512 MiB
net:eth0:netcp@2000000
警告:netcp@slave-1 (eth1)使用随机 MAC 地址- 4e:A4:ce:89:7d:C2
,eth1:netcp@slave-1.
警告:netcp@slave-2 (eth2)使用随机 MAC 地址- de:6F:aa:21:00:56
,eth2:netcp@slave-2
警告:netcp@slave-3 (eth3)使用随机 MAC 地址- 62:7a:8d:4e:15:b9
,eth3:netcp@slave-3
按任意键停止自动引导:0
ubi0:连接 mtd1
ubi0:扫描完成
ubi0:附加的 mtd1 (名称"MTD=2"、大小510 MIB)
ubi0:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
ubi0:最小值/最大值 I/O 单元大小:2048/248、子页大小2048
ubi0:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
ubi0:良好 PEB:4080、不良 PEB:4、损坏 PEB:0
ubi0:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
ubi0:最大/平均擦除计数器:2/0、WL 阈值:4096、图像序列号:1220237982
ubi0:可用 PEB:0、总保留 PEB:4080、为不良 PEB 处理保留的 PEB:76
正在将文件'/boot/skern-k2hk.bin 加载到 addr 0x87000000...
完成
K2_BM_15.07-53-ge1f885a soc:k2hk built:17:59:36、2017年6月28日
##已安装显示器@ 0xc5f0000、freq [200000000]、状态207552512
正在将文件'/boot/zImage 加载到 addr 0x82000000...
完成
正在将文件'/boot/k2-fw-initrd.cpio.gz 加载到 addr 0x88080000...
完成
正在将文件'/boot/keystone-k2hk-evm.dtb 加载到 addr 0x88000000...
完成
###展开的设备树 blob、88000000
使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
正在将 Ramdisk 加载到8fff3000,结束8ff3a5... 好的
正在将设备树加载到8ffe5000,结束8fff280b... 好的
正在启动内核...
[0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000] Linux 版本4.9.28-rt16-g786e64041b (gtbldadm@ubuntu-16)(gcc 版本6.2.1 20161016 (Linaro GCC 6.2-2016.11))#1 SMP 抢占 RT Wed 28 Jun 18:18:17 EDT 2017
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f4]修订版4 (ARMv7)、CR=30c5387d
[0.000000] CPU:可用的 div 指令:修补分部代码
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
[0.000000]、共页:FDT:机器模型:德州仪器 Keystone 2 Kepler/Hawking EVM
[0.000000]将物理地址空间切换为0x8000000
[0.000000] EFI:从 FDT 获取 EFI 参数:
[0.000000] EFI:未找到 UEFI。
[0.000000]保留内存:创建了0x000000081f800000的 CMA 内存池,大小为8 MIB
[ 0.000000]、共模:已初始化节点 DSP_common_CMA_pool@81f800000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x0000000820000000、大小为256 mib
[ 0.000000]、共模:已初始化节点 DSP_common_mpm_pool@820000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000] CMA:保留0x000000087bc00000处的64 MIB
[0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc
[0.000000] psci:从 DT 探测导管方法。
[0.000000] psci:使用 DT 中的 PSCI v0.1函数 ID
[0.000000] perpu:嵌入式13页/CPU @de59f000 s22752 r8192 d22304 u53248
[0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:358720
[0.000000]内核命令行:console=ttyS0、115200n8 rootwait=1 rootfstype=ubifs root=ubi0:rootfs rootflags=sync rw ubi.mtd=ubifs、2048
[0.000000] PID 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.000000]条目高速缓存散列表条目:65536 (顺序:7、524288字节)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
[0.000000]内存:1339320K/1441792K 可用(8192K 内核代码、252K rwdata、2224K rodata、2048K init、324K BSS、 28744K 保留、73728K CMA 保留、851968K HIGHMEM)
[0.000000]虚拟内核内存布局:
[0.000000]矢量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
[0.000000] fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
[0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
[0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xf0000000 (768 MB)
[0.000000] pkmap:bbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
[0.000000]模块:bbf000000 - bbbfe00000 (14 MB)
[0.000000].text:0xc0008000 - 0xc0a00000 (10208 KB)
[0.000000].init:0xc0e00000 - 0xc1000000 (2048KB)
[0.000000].data:0xc1000000 - 0xc103f320 (253KB)
[0.000000].bss:0xc1041000 - 0xc1092298 (325KB)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=4、Nodes=1
[0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000] RCU 将 CPU 从 NR_CPU=8限制为 nr_CPU_IDs=4。
[0.000000] RCU kthread 优先级:1.
[0.000000] RCU:调整 RCU_FANOUT_LEVEE=16的几何结构,nr_CPU_IDs=4
[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000] GIC:使用分离 EOI/Deactivate 模式
[0.000000] ARM_ARCH_TIMER:构建了以200.00MHz (PHY)运行的 cp15计时器。
[0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x2e2049d3e8、max_idle_ns:440795210634 ns
[0.000004] sched_clock:200MHz 时为56位、分辨率5ns、每4398046511102ns 换行一次
[0.000008]切换到基于计时器的延迟环路、分辨率5ns
[0.000180] KeyStone 计时器时钟@200000000 Hz
[0.000388]控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.000485]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 400.00 BogoMips (lpj=2000000)
[0.000488] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.000576]安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.000580]安装点高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.001175] CPU:测试写入缓冲区一致性:好
[0.001377]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
[0.001411]/cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
[0.001435]/cpus/cpu@2缺少时钟频率属性
[0.001459]/cpus/cpu@3缺少时钟频率属性
[0.001467] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
[0.001480]为0x80200000 - 0x80200138设置静态标识映射
[0.120202] EFI 服务将不可用。
[0.245404] CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 8000000001
[0.345230] CPU2:线程-1、CPU 2、插座0、mpidr 800002
[0.445356] CPU3:线程-1、CPU 3、插座0、mpidr 800003.
[0.445512]带来了4个 CPU
[0.445532] SMP:总共激活4个处理器(1600.00 BogoMips)。
[0.445538] CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
[0.445543] CPU:提供虚拟化扩展。
[0.445996] devtmpfs:已初始化
[0.456597] VFP 支持 v0.3:实施方41架构4第30部分变体 f rev 0
[0.456800]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.456814] futex 散列表条目:1024 (顺序:4、65536字节)
[0.457941] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.458630] NET:注册协议系列16.
[0.459643] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
[0.460754]硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
[0.460763]硬件断点:最大观察点大小为8字节。
[0.468187] IRQ:找不到/soc/keystone_irq@26202a0的 IRQ 域!
[0.468389] IRQ:找不到/soc/keystone_irq@26202a0的 IRQ 域!
[0.468594] IRQ:找不到/soc/keystone_irq@26202a0的 IRQ 域!
[0.468800] IRQ:找不到/soc/keystone_irq@26202a0的 IRQ 域!
[0.46981] IRQ:找不到/soc/keystone_irq@26202a0的 IRQ 域!
[0.469207] IRQ:找不到/soc/keystone_irq@26202a0的 IRQ 域!
[0.469410] IRQ:找不到/soc/keystone_irq@26202a0的 IRQ 域!
[0.469611] IRQ:找不到/soc/keystone_irq@26202a0的 IRQ 域!
[0.484471] vgaarb:已加载
[0.485975] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.485982] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
已注册[0.486000] PTP 时钟支持
[0.486028] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.487380]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
[0.495838] NET:注册协议系列2.
[0.496302] TCP 建立哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
[0.496339] TCP 绑定哈希表条目:4096 (顺序:4、114688字节)
[0.496471] TCP:配置哈希表(建立4096 BIND 4096)
[0.49514] UDP 哈希表条目:256 (顺序:2,16384字节)
[0.49543] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:2,16384字节)
[0.496695] NET:注册协议系列1.
[0.497009] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
[0.497016] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.497022] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.497027] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[0.497231]尝试将 rootfs 映像解压为 initramfs...
[0.500549]释放 initrd 内存:52K (cfff3000 - d0000000)
[0.500730]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
[0.501382]平台 alarmtimer:设置 DMA_PFN_offset00780000
[0.502356]工作集:TIMESTAMP_BITS =14 max_order=19 bucke_order=5
[0.509200] squashfs:4.0版(2009/01/31) Phillip Lougher
[0.509873] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.509905]注册了密钥类型 id_resolver
[0.509912]注册了密钥类型 id_legacy
[0.509948] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
[0.511055]退回:池大小:64页
[0.511184]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要248)
[0.511193]已注册 IO 调度程序 NOP
[0.511200]已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.511311]注册的 IO 调度程序 cfq (默认值)
[0.511555] KeySton_IRQ SoC:KeySton_IRQ@26202a0:已注册的 irqchip、nr_IRQ 28
[0.512148] ti、keystone-SerDes 232a000.phy:初始化 FW ks2_Gbe_SerDes.bin:版本3.3.0.2c
[0.517589] keystone-navigator-qmss soc:qmss@2a40000:qmgr 开始队列0、队列数8192
[0.517723] keystone-navigator-qmss soc:qmss@2a40000:添加了 qmgr 起始队列0、队列数量8192、reg_peek f0fa0000、reg_status f096d000、reg_config f096f000、reg_region f0971000、 reg_push f0fe0000、reg_pop f1020000
[0.517734] keystone-navigator-qmss soc:qmss@2a40000:qmgr 开始队列8192、队列数8192
[0.517849] keystone-navigator-qmss soc:qmss@2a40000:添加了 qmgr 开始队列8192、队列数量8192、reg_peek f1060000、reg_status f0973400、reg_config f0975000、reg_region f0977000、 reg_push f10a0000、reg_pop f10e0000
[0.518008] KeyStone 导航器 qmss SoC:qmss@2a40000:为 PDSP 下载的固件文件 ks2_qmss_pdsp_acc48.bin
[0.520822] KeyStone 导航器 DMA SoC:knav_DMA@0:DMA DMA_GbE 寄存41个逻辑通道、流32、TX 通道:9、Rx 通道:24
[0.520954] KeyStone 导航器 DMA SoC:knav_DMA@0:DMA DMA_xgbe 寄存48个逻辑通道、流32、TX 通道数:16、Rx 通道数:16
[0.572916]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
[0.573003]平台 serial8250:设置 DMA_PFN_offset00780000
[0.575407]控制台[ttyS0]已禁用
[0.575456] 2530c00.serial: tmio 0x2530c00处的 ttyS0 (IRQ = 26、base_baud = 12500000)是 TI DA8xx/66AK2x
[1.414476]控制台[ttyS0]已启用
[1.418734] 2531000.serial: tmio 0x2531000处的 ttyS1 (IRQ = 27、base_baud = 12500000)是 TI DA8xx/66AK2x
[1.441808][DRM]已初始化
[1.455084]返修:模块已加载
[1.463323]循环:模块已加载
[1.467482] at24 0-0050:131072字节24c1024 EEPROM、可写、1字节/写入
[1.476507] SPI_DaVinci 21000400.SPI:不支持 DMA (-19)
[1.483272] m25p80 spi0.0:n25q128a11 (16384KB)
[1.488274] 2个在 MTD 器件 spi0.0上找到的部分分区
[1.493777]在"spi0.0"上创建2个 MTD 分区:
[1.498556] 0x000000000000-0x0000000:“u-boot-spl”(u-boot-spl)
[1.504846] 0x000000100000-0x000001000000:"MISC"
[1.510545] SPI_DaVinci 21000400.SPI:控制器位于0xf0fdb400
[1.516661] SPI_DaVinci 21000600.SPI:不支持 DMA (-19)
[1.523051] SPI_DaVinci 21000600.SPI:控制器位于0xf0fdd600
[1.529175] SPI_DaVinci 21000800.SPI:不支持 DMA (-19)
[1.535541] SPI_DaVinci 21000800.SPI:控制器位于0xf101c800
[1.541821]平台固定 MDIO 总线0:设置 DMA_PFN_offset00780000
[1.548087] libphy:固定 MDIO 总线:探测
[1.607421] DaVinci_MDIO 2090300.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.5
[1.613448] libphy: 2090300.mdio:探测
[1.618171] DaVinci_MDIO 2090300.MDIO:PHY[0]:device 2090300.MDIO:00、driver Marvell 88E1111
[1.626730] DaVinci_MDIO 2090300.MDIO:PHY[1]:器件2090300.MDIO:01、驱动程序 Marvell 88E1111
[1.635894] ti、keystone-SerDes 232a000.phy:已禁用请求的 PHY
[2.151970] ti、梯形串行器/解串器232a000.phy:请求的 PHY 被禁用
[2.672321] netcp-1.0 2620110.netcp: CPT:溢出检查周期350 (jiffies)
[2.679590] netcp-1.0 2620110.netcp: CPTS:Ref_clk_freq:600000000 calc_mult:3579139413 calc_shift:31错误:-1 nsec/秒
[2.690330] netcp-1.0 2620110.netcp:初始化 cpsw ale 版本1.3
[2.696793] netcp-1.0 2620110.netcp: ALE 表大小1024
[ 2.703100] netcp-1.0 2620110.netcp:模块(netcp-xgbe)不用于器件
[2.710285] netcp-1.0 2620110.netcp: pa_clk_rate (163840000 Hz)、mult (25000)、shift (12)
[2.719686] netcp-1.0 2620110.netcp:在 pdsp 0上使用 PA FW 版本03.00.02.03:0x03000203
[2.727899] netcp-1.0 2620110.netcp:、在 pdsp 1上使用 PA FW 版本03.00.02.03:0x03000203
[2.736107] netcp-1.0 2620110.netcp:、在 pdsp 2上使用 PA FW 版本03.00.02.03:0x03000203
[2.744316] netcp-1.0 2620110.netcp:、在 pdsp 3上使用 PA FW 版本03.00.02.03:0x03000203
[2.752525] netcp-1.0 2620110.netcp:、在 pdsp 4上使用 PA FW 版本03.00.02.03:0x03000203
[2.760734] netcp-1.0 2620110.netcp:、在 pdsp 5上使用 PA FW 版本03.00.02.03:0x03000203
[2.769647] netcp-1.0 2620110.netcp:模块(netcp-PA2)不用于器件
[2.776816] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[2.782663] i2c /dev/entries 驱动程序
[2.790338] nand:device found、Manufacturer ID:0x2C、Chip ID:0xac
[2.796715] Nand:Micron MT29F4G08ABBDAHC
[2.800738] nand:512 MIB、SLC、擦除大小:128 KiB、页面大小:2048、OOB 大小:64
[2.808644]第262080页的0x01版本中发现错误的块表
[2.815020]在第262016页、版本0x01中找到错误的块表
[2.821207]在 MTD 器件30000000和上找到3个器件分区
[2.827321]在"30000000.nand"上创建3个 MTD 分区:
[2.832739] 0x000000000000 0x000000100000:“u-boot”
[2.838644] 0x000000100000-0x000000180000:"params"
[2.844572] 0x000000180000-0x000020000000:"ubifs"
[2.854496] DaVinci_nand 30000000。nand:控制器修订版2.5
[2.860846] NET:注册协议系列10.
[2.866223] SIT:IPv6、IPv4和基于 IPv4隧道的 MPLS 驱动程序
[2.872669] NET:注册协议系列17.
[2.877283]注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
[2.881683]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[2.892130] ubi0:连接 mtd4
[3.207392](NULL net_device):链路断开
[3.211590](NULL net_device):链路断开
[5.047545] ubi0:扫描完成
[5.062079] ubi0:附加的 mtd4 (名称"ubifs"、大小510 mib)
[5.067772] ubi0:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
[5.074672] ubi0:最小值/最大值 I/O 单元大小:2048/248、子页大小2048
[5.081484] ubi0:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
[5.088471]普遍适用0:良好的 PEB:4080、不良 PEB:4、损坏的 PEB:0
[5.094584] ubi0:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
[5.101832] ubi0:最大/平均擦除计数器:2/0、WL 阈值:4096、图像序列编号:1220237982
[5.111000] ubi0:可用 PEB:0、总保留 PEB:4080、为不良 PEB 处理保留的 PEB:76
[5.120356] ubi0:启动后台线程"ubi_bgt0d"、PID 118
[5.120529] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
[5.143140] UBIFS:解析同步
[5.146784] UBIFS (ub0:0):后台线程"ubifs_bgt0_0"已启动、PID 120
[5.211265] UBIFS (ubi0:0):UBIFS:安装的 UBI 设备0、卷0、名称"rootfs"
[5.218692] UBIFS (ubi0:0):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
[5.228646] UBIFS (ubi0:0):FS 大小:506507264字节(483 MIB、3989 LEB)、日志大小9023488字节(8 MIB、72 LEB)
[5.239384] UBIFS (ubi0:0):为根保留:0字节(0 KiB)
[5.245238] UBIFS (ubi0:0):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID 37C80A12-EE78-4F7E-924B-9C7DEA60604、小型 LPT 模型
[5.257743] VFS:已在设备0:14上安装根(ubifs 文件系统)。
[5.265412] devtmpfs:已安装
[5.269729]释放未使用的内核内存:2048K (c0e00000 - c1000000)
[5.499574] systemd[1]:生成时间之前的系统时间,提前时钟。
[5.556691] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
[5.583956] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
[5.592797] systemd[1]:systemd 230在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
[5.611817] systemd[1]:检测到架构 ARM。
欢迎来到 Arago 2017.05!
[5.648609] systemd[1]:将主机名设置为 。
[5.659354] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
[5.666009] systemd[1]:正在从随机发生器初始化计算机 ID。
[6.551625] systemd[1]:已安装瞬态/etc/machine-id 文件。
[6.664992] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
[6.699467]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
[6.722358]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
[6.791886] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
[6.856332] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
[6.863226] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
[6.870317]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
[7.118109] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
[确定]正在侦听 udev 内核套接字。
[7.157612] systemd[1]:收听《日刊》(/dev/log)。
[确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
[7.198229] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
[确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
[7.237612] systemd[1]:侦听日志套接字。
[确定]收听日志套接字。
[7.270557] systemd[1]:已创建切片系统切片。
[确定]已创建切片系统切片。
正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
[确定]已创建片 system-Getty.slice。
[确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
正在启动设置虚拟控制台...
[确定]正在侦听 udev 控制套接字。
正在启动加载内核模块...
[7.506234] cmemk:加载树外模块会影响内核。
[7.512645] CMEMK 模块:参考 Linux 版本4.9.28
[7.518398]分配的堆缓冲器0xc100000、大小为0x480000
[7.524094] cmemk 已初始化
[确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[7.543985] cryptodev:已加载驱动程序1.8。
正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
[确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[7.607730] NET:注册协议系列43.
[确定]达到插入[7.620100] uio_module_drv soc:mpax:注册的 MiSC 设备 mpax
T 路径。
[7.627661] uio_module_drv soc:EDMA3:已注册 MiSC 器件 EDMA3
[7.634739] uio_module_drv soc:secmgr:注册的 MiSC 设备 secmgr
[7.641346] uio_module_drv soc:qmss:注册的 MiSC 器件 qms
[7.655987] uio_module_drv soc:hyperlink0:注册的 MiC 设备 hyperlink0
[7.663827] uio_module_drv soc:hyperlink1:已注册的 MiSC 器件 hyperlink1
[确定7.671480] uio_module_drv soc:srio:注册的 MiSC 器件 srio
m]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
[确定]已创建层用户和会话层。
[确定]已到达目标层面。
[确定]已达到目标交换。
正在安装临时目录...
[确定]已到达目标远程文件系统。
[确定]侦听 Syslog 套接字。
正在启动日记账服务...
正在安装调试文件系统...
[确定]已安装调试文件系统。
[确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[确定]已挂载的临时目录。
[确定]已启动日志服务。
[确定]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。
[确定]已启动设置虚拟控制台。
[确定]已开始加载内核模块。
[确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
正在启动重建硬件数据库...
正在安装配置文件系统...
正在开始应用内核变量...
正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
正在开始将日志刷新到持久存储...
[确定]已挂载配置文件系统。
[确定]已开始应用内核变量。
[确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
[确定]已达到目标本地文件系统(预)。
安装/media/ram...
安装/var/volatile...
正在启动 udev 内核设备管理器...
[确定]已安装/var/volatile.
[失败]无法安装/media/ram.
有关详细信息、请参阅'stemctl status media-ram.mount'。
[Depend]依赖关系对于本地文件系统失败。
[确定]已启动 udev 内核设备管理器。
[8.921842] systemd-journale[180]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
[确定]达到目标计时器。
[确定]达到目标登录提示。
正在启动网络服务...
[确定]已关闭 Syslog 套接字。
[确定]已达到目标套接字。
[确定]已启动紧急 Shell。
[确定]达到目标紧急模式。
[9.151687] random:快速初始化完成
正在开始重建日记账目录...
正在开始提交磁盘上的瞬态机器 ID ...
正在启动重建动态链接器缓存...
正在启动加载/保存随机种子...
[确定]已启动网络服务。
[确定]已开始将日志刷新到持久存储。
[失败]无法启动重建日志目录。
有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-journal-catalog-update.service'。
[失败]无法开始提交磁盘上的瞬态机器 ID。
有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-machine-id-commit.service'。
[确定]已开始加载/保存随机种子。
正在开始创建易失性文件和目录...
[确定]已到达目标网络。
[失败]无法启动“创建易失性文件和目录”。
有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-tmpfiles-setup.service'。
正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
正在启动网络时间同步...
[确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
正在开始更新 utmp 关于系统运行级别更改...
[确定]已开始更新关于系统运行级别更改的参数。
[确定]已开始网络时间同步。
[失败]无法启动 Rebuild Hardware Database (重建硬件数据库)。
有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-hwdb-update.service'。
[失败]无法启动 Rebuild Dynamic Linker Cache。
有关详细信息、请参阅'stemctl status ldconfig.service'。
正在开始更新已完成...
正在启动 udev 冷插拔所有设备...
[确定]已同步达到目标系统时间。
正在开始同步系统和硬件时钟...
[失败]无法启动更新已完成。
有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-update-done.service'。
[失败]无法启动同步系统和硬件时钟。
有关详细信息、请参阅'stemctl status sync-clocks.service'。
[11.745048] keystone-rproc 10800000.dsp:分配的保留存储器节点 DSP_common_CMA_pool@81f800000
[11.762577] remoteproc remoteproc0:提供10800000.dsp
[11.796483] Keystone-rproc 118000.dsp:分配的保留存储器节点 DSP_common_CMA_pool@81f800000
[11.809721] remoteproc remoteproc1:118000.dsp 现已推出
[11.835679] DaVinci-WDT 22f0080.WDT:心跳60秒
[11.853054] keystone-rproc 0x800000.dsp:分配的保留存储器节点 DSP_common_CMA_pool@81f800000
[11.865798] removeproc remoteproc2:提供12800000.dsp
[11.892981] Keystone-rproc 138000.dsp:分配的保留存储器节点 DSP_common_CMA_pool@81f800000
[11.906913] remoteproc remoteproc3:13800000.dsp 现已推出
[11.939060] keystone-rproc 148000.dsp:分配的保留存储器节点 DSP_common_CMA_pool@81f800000
[11.953892] remoteproc remoteproc4:提供了148000.dsp
[11.999759] keystone-rproc 15800000.dsp:分配的保留存储器节点 DSP_common_CMA_pool@81f800000
[12.014262] remoteproc remoteproc5:提供15800000.dsp
[12.047567] keystone-rproc 168000.dsp:分配的保留存储器节点 DSP_common_CMA_pool@81f800000
[12.067712] remoteproc remoteproc6:提供16800000.dsp
[12.089518] Keystone-rproc 178000.dsp:分配的保留存储器节点 DSP_common_CMA_pool@81f800000
[12.098958] remoteproc remoteproc7:可提供17800000.DSP
[确定]找到设备/dev/ttyS0.
[ OK ] started udev 冷插拔 All Dev[12.164800]未找到2620738.usb_phy 电源 VCC,使用虚拟稳压器
ICES。
[12.174594] KeyStone-DSP-mem a0000000。dspmem:注册的 MiSC 器件 dspmem
欢迎使用 emerg[ 12.608116] netcp-1.0 2620110.netcp eth1:链接已断开
按 Enter 进行维护
(或按 Ctrl-D 继续):[ 12.633926] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH1:链路未就绪
[12.848120] netcp-1.0 2620110.netcp eth0:链路断开
[12.856924] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
[13.903992]平台 xhci-hcd.0.auto:设置 DMA_PFN_offset00780000
[13.949612] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[13.955671] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[13.961528] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[13.986164] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
[13.991694] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:注册新 USB 总线、分配总线编号1
[13.999926] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: HCC params 0x0298f06d HCI version 0x100 quirks 0x02010010
[14.008754] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: IRQ 34、IO 内存0x02690000
[14.015400]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[14.0191919192]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
[14.023488] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
[14.029007] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:新 USB 总线已注册、分配总线编号2
[14.036765] USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
[14.045529]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
[14.049319]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
SH-3.2#
SH-3.2#