工具/软件:Linux
我使用 LinuxSDK4.00.01。
我找不到 libOpenVG.so 和 libOpenVG.a. EGLinfo 告诉我。
root@am57xx-evm:/lib/modules/4.9.41-ge3a80a1c5c/extra eglinfo
eglGetConfigs():
========================================================================================================================================================
(二
EGL 配置号:0
EGL 供应商字符串:Imagination Technologies
EGL 版本字符串:1.4 build 1.14@3699939 (main)
EGL 扩展:EGL_IMG_CLIENT_API_OGL EGL_KHR_IMAGE EGL_KHR_IMAGE_BASE EGL_KHR_TATEY_2D_IMAGE EGL_KHR_GL_TEST_GGEEMAP_IMAGE EGL_KHR_KHR_END_BUST_IMPEDSTACT_EGL_EGL_EGRATE_END_EGL_IM_EGL_EGRATE_END_EGL_EGRATE_EGL_EGRATE_END_END_END_EGL_EGHR_END_EGL_EGL_EGRAM_EGRAM_EGL_EGRAM_EGL_IM_END_END_END_EGL_EGL_EGL_EGL_EGRAM_END_ENCH_END_EGL_EGL_EGL_EGRATED_END_END_EGL_EGRATED_EGRAM_EGRATED_EGRATE_EGL_EGRATE_GEL_IM_EGRATE
EGL 客户端 API 为:OpenGL_ES //此处无 OpenVG