您好!
我不熟悉 DSP 领域、正在编写一些基于6657 Lite EVM 代码的 DDR3初始化代码。 我正在使用的 DDR 器件是 Micron 的 MT41K256M16 32 Meg x 16 x 8组、具有2k 页大小。
我在 EVM DDR 初始化代码中看到了在何处调整页面大小(slamcfg.pagesize = 3;// 3为2048页大小)、但看不到在 DDR 控制器中何处设置 RAM 大小-是否有必要?
我一直在交叉检查交流特性以设置三个计时寄存器、 从数据表到数据表、特性和计算结果匹配-我认为这意味着我可以使用 EVM 中的时序寄存器值、前提是我的 PLL 值和输入时钟提供666.5Mhz、这是正确的吗?
我将在到达自动调平值后更新自动调平值、我只想确保先降低尺寸和基本计时。 这部分似乎没有太多变化。
CSL_BootCfgUnlockKicker();
/*等待 PLL 锁定=最小500个参考时钟周期。
REFCLK = 100MHz 时、= 5000ns = 5us *
platform_delaycycles (50000);
/********* 3.3调平寄存器配置**** /
CSL_BootCfgGetDDRConfig (0、&ddr3config);
ddr3config &=~(0x007FE000);//清除 CTRL_SLAVE_RA比 字段
CSL_BootCfgSetDDRConfig (0、ddr3config);
CSL_BootCfgGetDDRConfig (0、&ddr3config);
ddr3config |= 0x00200000; //将 CTRL_SLAVE_RA比 设置为0x100
CSL_BootCfgSetDDRConfig (0、ddr3config);
CSL_BootCfgGetDDRConfig (12、&ddr3config);
ddr3config |= 0x08000000;//设置 inver_clkout = 1
CSL_BootCfgSetDDRConfig (12、ddr3config);
CSL_BootCfgGetDDRConfig (0、&ddr3config);
ddr3config |= 0xF; //将 dll_lock_diff 设置为15
CSL_BootCfgSetDDRConfig (0、ddr3config);
CSL_BootCfgGetDDRConfig (23、&ddr3config);
ddr3config |= 0x00000200;//请参阅第4.2.1节,设置为部分自动调平
CSL_BootCfgSetDDRConfig (23、ddr3config);
/********* 3.3部分自动调平 /
ddr3config = 0x00; CSL_BootCfgSetDDRConfig (2、ddr3config);
ddr3config = 0x00; CSL_BootCfgSetDDRConfig (3、ddr3config);
ddr3config = 0x00; CSL_BootCfgSetDDRConfig (4、ddr3config);
ddr3config = 0x00; CSL_BootCfgSetDDRConfig (5、ddr3config);
ddr3config = 0x00000033;CSL_BootCfgSetDDRConfig (6、ddr3config);
ddr3config = 0x0000003A;CSL_BootCfgSetDDRConfig (7、ddr3config);
ddr3config = 0x0000002C;CSL_BootCfgSetDDRConfig (8、ddr3config);
ddr3config = 0x0000002C;CSL_BootCfgSetDDRConfig (9、ddr3config);
ddr3config = 0x0000001C;CSL_BootCfgSetDDRConfig (10、ddr3config);
ddr3config = 0x00; CSL_BootCfgSetDDRConfig (14、ddr3config);
ddr3config = 0x00; CSL_BootCfgSetDDRConfig (15、ddr3config);
ddr3config = 0x00; CSL_BootCfgSetDDRConfig (16、ddr3config);
ddr3config = 0x00; CSL_BootCfgSetDDRConfig (17、ddr3config);
ddr3config = 0x000000B7;CSL_BootCfgSetDDRConfig (18、ddr3config);
ddr3config = 0x000000B1;CSL_BootCfgSetDDRConfig (19、ddr3config);
ddr3config = 0x000000A4;CSL_BootCfgSetDDRConfig (20、ddr3config);
ddr3config = 0x000000A4;CSL_BootCfgSetDDRConfig (21、ddr3config);
ddr3config = 0x00000098;CSL_BootCfgSetDDRConfig (22、ddr3config);
/*执行 PHY 复位。 切换 DDR_PHY_CTRL_1位15 0->1->0 */
CSL_EMIF4F_GetPhyControl (&ddrPhyCtrl、&ddrPHYReadLatency);
ddrPhyCtrl &=~(0x00008000);
CSL_EMIF4D_SetPhyControl (ddrPhyCtrl、ddrPHYReadLatency);
CSL_EMIF4F_GetPhyControl (&ddrPhyCtrl、&ddrPHYReadLatency);
ddrPhyCtrl |=(0x00008000);
CSL_EMIF4D_SetPhyControl (ddrPhyCtrl、ddrPHYReadLatency);
CSL_EMIF4F_GetPhyControl (&ddrPhyCtrl、&ddrPHYReadLatency);
ddrPhyCtrl &=~(0x00008000);
CSL_EMIF4D_SetPhyControl (ddrPhyCtrl、ddrPHYReadLatency);
/***** 3.4基本控制器和 DRAM 配置************ /
/*启用配置*/
/* hEmif->SDRAM_REF_CTRL = 0x00006180;*/
CSL_EMIF4F_EnableInitRefresh();
CSL_EMIF4F_SetRefreshRate (0x515C);
SDRAM_TIM1.t_wtr = 4;
SDRAM_TIM1.t_RRD = 1;
SDRAM_TIM1.t_RC = 0x20;
SDRAM_TIM1.t_RAS = 0x17;
SDRAM_TIM1.t_wr = 0x09;
SDRAM_TIM1.t_RCD = 0x09;
SDRAM_TIM1.t_rp = 0x09;
CSL_EMIF4F_SetTiming1Config (&SDRAM_tim1);
/* hEmif->SDRAM_TIM_2 = 0x40877FEC;*/
SDRAM_TIM2.t_cke = 3;
SDRAM_TIM2.t_RTP = 4;
SDRAM_TIM2.t_xsrd = 0x1FF;
SDRAM_TIM2.t_xsnr = 0x071;
SDRAM_TIM2.t_XP = 3;
SDRAM_TIM2.t_odt = 0;
CSL_EMIF4F_SetTiming2Config (&SDRAM_tim2);
/* hEmif->SDRAM_TIM_3=0x55BF87FF;*/
SDRAM_TIM3.t_rasMax = 0xF;
SDRAM_TIM3.t_RFC = 0x06A;
SDRAM_TIM3.t_tdqsckmax = 0;
SDRAM_TIM3.zq_zqcs = 0x3F;
SDRAM_TIM3.t_ckesr = 4;
SDRAM_TIM3.t_CSTA = 0x5;
SDRAM_TIM3.t_pdll_ul = 0x5;
CSL_EMIF4F_SetTiming3Config (&SDRAM_tim3);
/* hEmif->DDR_PHY_CTRL_1 = 0x0010010F;*/
ddrPHYReadLatency = 0x0F;
ddrPhyCtrl =(0x0010010F);
CSL_EMIF4D_SetPhyControl (ddrPhyCtrl、ddrPHYReadLatency);
/* hEmif->ZQ_config = 0x70074C1F;*/
zqcfg.zqRefInterval = 0x4C1F;
zqcfg.zqZQCLMult = 3;
zqcfg.zqZQCLInterval = 1;
zqcfg.zqSFEXITEn = 1;
zqcfg.zqDualCSEn = 1;
zqcfg.zqCS0En = 1;
zqcfg.zqCS1En = 0;
CSL_EMIF4F_SetOutputImpedanceConfig (&zqcfg);
/* hEmif->PWR_Mgmt_CTRL = 0x0;*/
pwrmgmtcfg.csTime = 0;
pwrmgmtcfg.srTime = 0;
pwrmgmtcfg.lpMode = 0;
pwrmgmtcfg.dpdEnable = 0;
pwrmgmtcfg.pdTime = 0;
CSL_EMIF4F_SetPowerMgmtConfig (&pwrmgmtcfg);
/* DYN_ODT 被禁用且 SDRAM_DRIVE = RZQ/7时的新值*/
/* hEmif->SDRAM_CONFIG = 0x63077AB3;*/
CSL_EMIF4F_GetSDRAMConfig (&S);
smramcfg.pagesize = 3;//对于2048页大小为3
smramcfg.eBank = 0;
smramcfg.iBank = 3;
smramcfg.rowSize = 5;
smramcfg.CASLatency = 14;
smramcfg.窄 模式 = 1;
smramcfg.CASWriteLat = 3;
smramcfg.SDRAMDrive = 1;
smramcfg.disableDLL = 0;
swamcfg.dynODT = 2;
smramcfg.ddrDDQS = 0;
smramcfg.ddrTerm = 2;
smramcfg.iBankPos = 0;
smramcfg.type = 3;
CSL_EMIF4F_SetSDRAMConfig (&S);
PLL_DELAY (840336);/*等待600us,硬件初始化完成*/
/*刷新率=(7.8*666MHz)*/
/* hEmif->SDRAM_REF_CTRL = 0x00001450; *
CSL_EMIF4F_SetRefreshRate (0x0000144F);
/***** 4.2.1部分自动调平******** /
/* hEmif->RDWR_LVL_RMP_CTRL = 0x8000000;*/
CSL_EMIF4F_SetLevelingRampControlInfo (1、0、0、0、0);
/*触发器完全调平-这将忽略读取 DQS 调平结果并使用强制比率值*/
/* hEmif->RDWR_LVL_CTRL = 0x8000000;*/
CSL_EMIF4F_SetLevelingControlInfo (1、0、0、0);
/*********
等待至少1048576个 DDR 时钟周期、以完成调平
= 1048576 * 1.5ns = 1572864ns = 1.57ms。
实际时间=~10-15 ms
秘书长的报告 /
PLL_DELAY (4201680);//等待3ms 以完成调平
返回(状态);