主题中讨论的其他器件: TPD12S015、 SysConfig
工具/软件:Linux
我正在尝试使用 AM5728键盘器件。 我正在使用内核4.4.4.41。
我在引导加载程序的 mux_data.h 文件中复用了4行和4列:
{VIN2A_D3、(M9 | PIN_OUTPUT)}、 // vin2a_D3.kbd_col0 *
{VIN2A_D4、(M9 | PIN_OUTPUT)}、 /* vin2a_D4.kbd_col1 *
{VIN2A_D5、(M9 | PIN_OUTPUT)}、 // vin2a_D5.kbd_col2 *
{VIN2A_D6、(M9 | PIN_OUTPUT)}、 // vin2a_D5.kbd_col3 *
{VIN1A_DE0、(M9 | PIN_INPUT_PULLUP)}、 // vin1a_de0.kbd_row0 *
{VIN1A_FLD0、(M9 | PIN_INPUT_PULLUP)}、 /* vin1a_fld0.kbd_Row1 *
{VIN1A_D8、(M9 | PIN_INPUT_PULLUP)}、 /* vin1a_D8.kbd_Row2 *
{VIN1A_D9、(M9 | PIN_INPUT_PULLUP)}、 // vin1a_D9.kbd_Row3 *
我已经使用 keyboard_om4配置了内核。
我已将此条目添加到 OCP 节点中的 dra7.dtsi 文件中(请注意不同版本的中断规范、不起作用):
键盘:键盘@4ae1c000{
兼容="ti、OMAP4-keypad";
reg =<0x4ae1c000 0x80>;
中断= ;
// 中断= ;
// 中断扩展=<&crossbar_MPU GIC_SPI 115 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
// 中断扩展=<&crossbar_MPU GIC_SPI 120 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
键盘、num-rows =<4>;
键盘、num 列=<4>;
linux、keymap =<
0x00000041 0x00010042 0x00020043 0x00030044
0x01000045 0x01010046 0x01020047 0x01030048
0x02000049 0x0201004a 0x0202004b 0x0203004c
0x0300004d 0x0301004e 0x0302004f 0x03030050
>;
};
此外、在我们的定制.dts 文件中:
键盘{(&P)
状态="正常";
};
当我使用上述配置启动电路板时、我会在日志中获得以下输出:
[10.319049] 未处理故障:异步外部中止(0x1211)、0x00000000
[10.319055] ------ [在此处剪切]-----
[10.319067] 警告:CPU:0 PID:248 at drivers/bus/omap_l3_oc.c:147 l3_interrupt_handler+0x25c/0x368 ()
[10.319071] 44000000.OCP:L3自定义错误:主 MPU 目标 L4_WKUP (读取):在功能访问期间以用户模式访问数据
[10.319130] 中链接的模块:pruss (+) omap4_keypadt (+) omap_wdt phy_omap_uag2 ti_pipe3 phy_omap_control ti_vip ti_sc_csc_vpdma v4l2_cont2mem video_mbuf2_pbudio_ti bug_video_pvideo_pvideo_pvideo_p2 video_remoti_remoti_remoti_pr_voti_voti_voti_iptine_voti_mv_v_voti_iptine_voti_mp4 voti_mvoti_iptine_voti_mvoti_mvoti_mvoti_remoti_remoti_remoti_tine_voti_voti_voti_v_
[10.319135] CPU:0 PID:248 Comm:systemd-journal 被污染:G O 4.4.41 #9
[10.319137] 硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
[10.319141] 回溯:
[10.319151][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
[10.319160] r7:c02a2a78 R6:20000193 R5:00000000 R4:c06aca34
[10.319168][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
[10.319175][ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
[10.319182] r7:c02a2a78 r6:00000093 r5:00000009 r4:ee21bb58
[10.319188][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPH_FMt+0x38/0x40)
[10.319196] R8:00000017 r7:c05ddaec R6:00000002 R5:c05ddbac R4:c05ddc50
[10.319203] [ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](L3_INTERRUPT_Handler+0x25c/0x368)
[10.319207] r3:ea22100 r2:c05ddc50
[10.319210] R4:80080003
[10.319217] [ ](L3_interrupt_handler)、来自[ ](handle_irq_event_perpu+b0x4/0x160)
[10.319225] R10:c06c5ca9:eea1b540 R8:00000017 r7:00000000 R6:00000000 R5:ee1b5a0
[10.319227] R4:eea22600
[10.319233] [ ](handle_irq_event_perpu)、来自[ ](handle_IRQ_EVENT_+0x40/0x64)
[10.319241] R10:00000000 R9:00000000 R8:ee808000 r7:00000000 R6:c0686cf4 R5:ee1b5a0
[10.319243] R4:eea1b540
[10.319249][ ](handle_irq_event)从[ ](handle_fasteoi_IRQ+0xc0/0x194)
[10.319256] r7:00000000 R6:c0686cf4 r5:eea1b5a0 r4:ee1b540
[10.319261][ ](handle_fasteoi_IRQ)、来自[ ](generic_handle_IRQ+0x2C/0x3c)
[10.319268] r7:00000000 R6:00000000 R5:00000017 R4:c067d41c
[10.319273][ ](generic_handle_IRQ)、来自[ ](_handle_domain_IRQ+0x64/bb)
[10.319278] [ ](_handle_domain_IRQ)、来自[ ](GIC_Handle_IRQ+0x40/0x7c)
[10.319286] R9:00000000 R8:fa213000 r7:fa212000 R6:ee21bd18 R5:fa21200c R4:c06828c4
[10.319290][ ](GIC_Handle_IRQ)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x40/0x74)
[10.319292] 异常堆栈(0xee21bd18至0xee21bd60)
[10.319295] bd00: c0699560 00000009
[10.319299] bd20:00000000 ee4722c0 ee4722c0 00000001 ee858230 ee21be38 2f2f2f2f2f 00000000
[10.319304] bd40:00000000 ee21bd74 ee21bd78 ee21bd68 c0184048 c0490b24 20000013 ffffff
[10.319312] R9:00000000 R8:2f2f2f2f r7:ee21bd4c R6:ffff R5:20000013 R4:c0490b24
[10.319321] [ ](mutex_unlock)从[ ](kernfs_Iop_permiss权限+0x44/0x5c)
[10.319327][ ](kernfs_iop_permission)、来自[ ](_inode 权限+0x84/0xd8)
[10.319333] r7:ee21be38 r6:00000001 r5:808080 r4:ee4722c0
[10.319337][ ](_inode 权限)从[ ](inode 权限+0x18/0x4c)
[10.319344] r7:ee21be38 r6:fefefeff r5:808080 r4:ee34601d
[10.319348] [ ](inode_permission)从[ ](LINK_PATH_BLOAD+0x6c/0x4e4)
[10.319352] [ ](link_path_walk)从[ ](path_lookupat+0x88/0x10c)
[10.319360] R10:00000000 R9:00000000 R8:ee21bf10 r7:00000000 R6:ee21bf10 R5:ee346000
[10.319363] R4:ee21be38
[10.319368] [ ](path_lookupat)从[ ](filename_lookup+0x98/0xf4)
[10.319374] r7:00000000 R6:ee21be38 R5:ee346000 R4:00000000
[10.319378] [ ](filename_lookup)从[ ](USER_PATH_AT_EMPTY+0x4c/0x54)
[10.319386] R8:ee21bf40 r7:7f644ca0 r6:ee21bf10 r5:ffffffff9c r4:00000000
[10.319391][ ](USER_PATH_IT_EMPTY)从[ ](vfs_fstatat+0x54/0xa8)
[10.319397] R6:ffffff9c R5:00000000 R4:bef47070
[10.319402] [ ](vfs_fstatat)、来自[ ](sys_lstat64+0x28/0x44)
[10.319410] R9:ee21a000 R8:c000fbc4 r7:000000c4 R6:7f645ca0 R5:7f644ccf R4:bef47070
[10.319416][ ](sys_lstat64)从[ ](RET_FAST_SYSCALL+0x0/0x34)
[10.319418] R4:7f64658
[10.319421] --[结束线迹 d673a89005621914 ]--
[10.677550] [DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[10.749385] PgD = ee35d5c0
[10.752102] [000000000000]* PgD=00000000
[10.755700] 内部错误:1211 [#1]抢占 SMP ARM
[10.76094] 链接的模块:pvrsrvkm (O+) DRM omapdss (+) omapdss 基本 pruss (+) omap4_keypadt phy_omap_osb2_ti_pipe3 mpy_control ti_vap_vap_vapi_st_stiptine_pvideo_video2 video_remoti_remoti_iptid_iptine_video2 video2 pvideo_remoti_remoti_remoti_remoti_remoti_iptine_vap2
[10.804000] CPU:1 PID:308 Comm:systemd-udevd 被污染:G W O 4.4.41 #9
[10.811686] 硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
[10.817801] 任务:ee2e1200 ti:edd08000 task.ti:edd08000
[10.823226] PC 位于 OMAP4_SPACK_PROBE +0x288/0x438 [OMAP4_SPACKT]
[10.829432] LR 位于_pm_runtime_resume+0x64/0x6c
[10.834240] PC:[ ] LR:[ ] PSR:400f0013
[10.834240] sp:edd09c88 ip:edd09c68 fp:edd09cc4
[10.845764] R10:eea6ba00 R9:00000000 R8:ed828640
[10.851008] r7:eea89610 R6:eea89600 R5:00000000 R4:ed828000
[10.857557] r3:fc1c000 r2:00000000 r1:600f0013 r0:00000000
[10.864110] 标志: 模式 SVC_32 ISA ARM 段用户的 FIQ 上的 nZcv IRQ
[10.871272] 控制:30c5387d 表:ae35d5c0 DAC:55555555
[10.877041] 处理系统 ud-udevd (pid:308、栈限制= 0xedd08210)
[10.883597] 堆栈:(0xedd09c88至0xedd0a000)
[10.887972] 9c80: 00000080 00000000 eea6cf40 00000000 eea89618 c06fff5c
[10.896184] 9ca0:ee89610 bf242bdc fffdfb 0000002f ed828e48 00000000 edd09ce4 edd09cc8
[10.904396] 9cc0:c030d990 bf2423f0 c06fff5c eea89610 00000000 bf242bdc edd09d0c edd09ce8
[10.912605] 9ce0:c030bf18 c030d948 ee89610 bf242bdc ee89644 00000000 127d71dc ed828e48
[10.920816] 9d00:edd09d2c edd09d10 c030c0a0 c030bd20 00000000 bf242bdc c030c00c 00000000
[10.929027] 9d20:edd09d54 edd09d30 c030a1a0 c030c018 ee85bc5c eea6bab4 ee85bc70 bf242bdc
[10.937237] 9d40:ee8e5b00 c06b4550 edd09d64 edd09d58 c030b804 c030a13c edd09d8c edd09d68
[10.945448] 9d60:c030b440 c030b7ec bf242b50 edd09d78 bf242bdc bf245000 c0684760 ed828f40
[10.953657] 9d80:edd09da4 edd09d90 c030c840 c030b2a4 c06b4550 bf245000 edd09dbc edd09da8
[10.960273] 连接器-HDMI 连接器:找不到视频源
[10.967983] 9da0:c030d8b8 c030c7cc c0684760 bf245000 edd09dcc edd09dc0 bf245020 c030d87c
[10.976195] 9dc0:edd09e4c edd09dd0 c000978c bf24500c 00000000 00080000 00000001 ef40ea70
[10.984407] 9de0:edcb100 c010911c edd08000 ee801e40 edd09e08 00009fa3 edd09e3c edd09e08
[10.987439] panel-dpi 显示:无法找到视频源
[10.998118] 9e00:c0114464 c011390c 00000001 c010911c 127d71dc 0000001b edcbc100 f2ca3000
[11.002968] tpd12s015编码器:找不到视频源
[11.011834] 9e20:00000001 bf242c40 00000001 ed828f00 00000001 127d71dc ed828e48 bf242c40
[11.020047] 9e40:edd09e74 edd09e50 c00d239c c0009700 edd09e74 edd09e60 c0109208 edd09f44
[11.028259] 9e60:00000001 ed828e40 edd09f3c edd09e78 c00a9d98 c00d2340 bf242c4c 00007fff
[11.0364470] 9e80:bf242c40 c00a6f94 ee22ec00 c05bf8c8 c05bf8a0 c05bf894 c05bf8f8 c0498708
[11.044682] 9ea0:00000000 bf242c4c f2cdddc bf242de0 c068248c bf242e00 bf242c88 c00a6904
[11.052892] 9ec0:f2ca3000 0001ae2c 005c2951 00000000 0000000e 00000000 00000000 00000000 00000000
[11.061102] 9ee0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[11.069312] 9f00:00000000 00000000 00000000 000000000000000000d8 00000000 00000006 b6e47d90
[11.077523] 9f20:0000017b c000fbc4 edd08000 00000000 edd09fa4 edd09f40 c00aa1d8 c00a7fap
[11.085733] 9f40:00000002 f2ca3000 0001ae2c f2cbd83c f2cb6e33 f2cb766c 00000e00 00001040
[11.093943] 9f60:00000000 00000000 00000bec 00000024 00000025 0000000e 0000000b
[11.102155] 9f80:00000009 00000000 00000000 00000000 7f6a8de0 00000000 00000000 edd09fa8
[11.110367] 9fa0:c000fa20 c00aa15c 00000000 7f6a8de0 00000006 b6e47d90 00000000 00000000
[11.118577] 9fc0:00000000 7f6a8de0 00000000 0000017b 7f6ac428 00000000 7f6ac428 7f6ac118
[11.126788] 9fe0:bed566950 bed56940 b6e40c08 b6f2ddf2 80070030 00000006 00000000 00000000
[11.134994] 回扫:
[11.137468] [ ](OMAP4_SPACK_PROBE [OMAP4_SPACK_PADCK_])、来自[ ](platform_drv_probe +0x54/b8)
[11.147423] R10:00000000 R9:ed828e48 R8:0000002f r7:fffdfb R6:bf242bdc R5:ee89610
[11.155320] R4:c06fff5c
[11.157872] [ ](platform_drv_probe)、来自[ ](DRIVER_PROBLE_DEVICE_0x204/0x2f8)
[11.166779] r7:bf242bdc r6:00000000 r5:ee89610 r4:c06fff5c
[11.172498] [ ](driver_probe_device)从[ ](__driver_attach+0x94/0x98)
[11.180971] R9:ed828e48 R8:127d71dc r7:00000000 R6:ee89644 R5:bf242bdc R4:ee89610
[11.188798] [ ](__driver_attach)从[ ](BUS_TO_EASE_DEV_0x70/0xa4)
[11.197009] r7:00000000 R6:c030c00c R5:bf242bdc R4:00000000
[11.202730][ ](bus_for_each_dev)、来自[ ](DRIVER_ATT+0x24/0x28)
[11.210764] R6:c06b4550 R5:ee8e5b00 R4:bf242bdc
[11.215426][ ](driver_attach)从[ ](BUS_ADD_DRIVER+0x1a8/0x220)
[11.22348] [ ](BUS_ADD_DRIVER)从[ ](DRIVER_REGISTER+0x80/0x100)
[11.231595] r7:ed828f40 R6:c0684760 R5:bf245000 R4:bf242bdc
[11.237312] [ ](driver_register)、从[ ](__platform_driver_register+0x48/0x50)
[11.246395] R5:bf245000 R4:c06b4550
[11.250006] [ ](__platform_driver_register)、来自[ ](OMAP4_SPACK_DRIVER_INIT+0x20/0x24 [OMAP4_SPACT])
[11.261182] R5:bf245000 R4:c0684760
[11.264793] [ ](OMAP4_SPACK_DRIVER_INIT [OMAP4_SPACT])、来自[ ](do_one _initcall+0x98/0x1e4)
[11.275102][ ](多个_initcall)、来自[ ](DO_INIT_MODULE+0x68/0x374)
[11.283225] R10:bf242c40 R9:ed828e48 R8:127d71dc r7:00000001 R6:ed828f00 R5:00000001
[11.291127] R4:bf242c40
[11.293678] [ ](DO_INIT_MODULE)从[ ](LOAD_MODULE+0x1df8/0x2068)
[11.301710] R6:ed828e40 R5:00000001 R4:edd09f44
[11.306365][ ](LOAD_MODULE)从[ ](SYS_FINIT_MODULE+0x88/0x98)
[11.314222] R10:00000000 R9:edd08000 R8:c000fbc4 r7:0000017b R6:b6e47d90 R5:00000006
[11.322115] R4:00000000
[11.324666][ ](sys_finIT_module)从[ ](RET_FAST_SYSCALL+0x0/0x34)
[11.332872] R6:00000000 R5:7f6a8de0 R4:00000000
[11.33751] 代码:eb431885 e1a00009 eb443ac1 ea000018 (e5842018)
[11.343651] --[结束线迹 d673a89005621915 ]--
我发现、当我使用中断115时、它会导致其他驱动程序无法加载时出现大量错误。 120的行为更好(但仍然提供堆栈转储)。 在这种情况下、会加载其他驱动程序、我会获得一个/dev/input/event0器件。 但是、按下电路板上的按钮不会导致/dev/input/event0.的任何输出