工具/软件:TI C/C++编译器
我 正在编译 Donald Reay 提供的示例。我不熟悉电路板。 我收到以下错误。
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
****项目第九阶段的配置调试构建****
"D:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-k all
'生成文件:./L138_LCDK_aic3106_init.c'
'调用:C6000编译器'
"d:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.14/bin/cl6x "-mv6740 --abi=eabi -g --include_path="D:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.14/include --define=C6748 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --preproc_with_compile --preproc_init_dependency="l138_LCDK_aic106_cl_3106"。
'已完成构建:./L138_LCDK_aic3106_init.c'
'
'生成文件:./L138_grahicEQ_DSPLIB_EDMA.c'
'调用:C6000编译器'
"d:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.14/bin/cl6x "-mv6740 --abi=eabi -g --include_path="D:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.14/include --define=C6748 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --preproc_with_compile --preEQ_Dependency="l138_hic_dma_dma_dspla" ledgra_clapr_sc_sc.lespr_gra.pru.pru.pru_ab_sc.prue_dma_prudp_pru.pru_prue_d
'完成的建筑:./L138_grahicEQ_DSPLIB_EDMA.c'
'
'建立目标:9.OUT"
'调用:C6000链接器'
"d:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.14/bin/cl6x "-mv6740 --abi=eabi -g --define=C6748 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off -z --stack_size=0x800 -m"nest.map"--display_error_size=0x800 -diag_warn"--iag_ram_line-linkg-line-ram_line-linkg-line-ram_linep-line-linkg-line-linep-linep_ram_ram_linep-linep-linep-linep-linep-linep-linep-linep-linep-l.ultrack_line_remot_ram_ram_ram_ram_linep-linep-linep-linep-linep-linep-linep-linep-linep-linep-linep-linep-linep-linep-linep-linep-linep-linep-linep-linep-linep-linep-line_/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.14/include /ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.14/lib
"./linker_dsp.cmd"、第8行:错误#10264:DSP_L2_ram 存储器范围重叠
>>编译失败
现有存储器范围 SHDSPL2RAM
"./linker_dsp.cmd"、第9行:错误#10264:shared_ram 存储器范围重叠
现有存储器范围 SHRAM
"./linker_dsp.cmd"、第10行:错误#10264:external_ram 存储器范围重叠
现有内存范围 DDR2
未定义的首次引用
符号
------ --------
AIC3106_writeRegister ./L138_LCDK_aic3106_init.obj
dspf_sp_cfftr2_dit ./L138_grahicEQ_DSPLIB_EDMA.obj
EVMOMAPL138_lpscTransition ./L138_LCDK_aic3106_init.obj
EVMOMAPL138_pinmuxConfig ./L138_LCDK_aic3106_init.obj
GPIO_getInput ./L138_LCDK_aic3106_init.obj
GPIO_setDir ./L138_LCDK_aic3106_init.obj
USTIME_INIT ./L138_LCDK_aic3106_init.obj
向量./L138_LCDK_aic3106_init.obj
错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"nations.out"
gmake:***[nations.out]错误1.
gmake:目标`全部'不会由于错误而重制。
****构建完成****
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
您能不能指导我如何制作 CCS 项目以及要包含哪些支持文件