主题中讨论的其他器件:TVP5158
您好,
这是客户电路板。 ISL79988视频解码器无法在 J6上工作。 我已,数据(D0~D7)已被79988 μ s 输出,但 J6侧没有 IRQ。
ISL79988连接到 VIN1A 端口,我在日志中没有发现任何有关 VIP1/Parser0/VPDMA 的错误。
下面是检查 D0 ~D7信号的结果。
VIN1A_DATA=(CLK0:0x4a0034dc:GPIO2_30:62 D0:0x4a0034f4:GPIO3_4:68 D1:0x4a0034f8:GPIO3_5:69 D2:0x4a0034fc:GPIO3_6:70 D3:0x4a0034f8:0x7340:GPIO3:0x4a3:0x73507:GPIO4:0xa3:0x4a3:0xa35:0x4003:0x73507:GPIO4:0xa35:0xa35:0x734:0xa35:0xa35:0x734:0xa35:0x7340:D3510
探测 VIN1A 信号
CLK0 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 1 1 1 0 1 1
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1 1 0 0 0 0 1 1 1
1 1 1 0 0 0 1 0 1
0 1 0 0 1 0 1 0 1
0 1 0 0 1 0 1 1 1 1
并从0x48975530读取视频源大小,全部为零。
|------------------------- |
|地址(十六进制)|数据(十六进制)|
|------------------------- |
| 0x48975500 | 0x00000002 |
| 0x48975504 | 0x00000503 |
| 0x48975508 | 0x00000000 |
| 0x4897550C | 0x00000000 |
| 0x48975510 | 0x00000000 |
| 0x48975514 | 0x003FFE4F |
| 0x48975518 | 0x00000000 |
| 0x4897551C | 0x00000000 |
| 0x48975520 | 0xFFFFFFFF |
| 0x48975524 | 0xFFFFFFFF |
| 0x48975528 | 0xFFFFFFFF |
| 0x4897552C | 0xFFFFFFFF |
| 0x48975530 | 0x00000000 |
| 0x48975534 | 0x00000000 |
| 0x48975538 | 0x00000000 |
| 0x4897553C | 0x00000000 |
| 0x48975540 | 0x00000000 |
| 0x48975544 | 0x00000000 |
| 0x48975548 | 0x00000000 |
以下是 DTS 配置:
i2c3{(&I)
状态="正常";
时钟频率=<400000>;
isl79988:isl79988@44{
compatible ="ISL、isl79988";
reg =<0x44>;
RST_GPIO =<&GPIO3 16 GPIO_ACTIVE_HIGH_>;
端口{
TVP_DECODER:端点@0{
总线宽度=<8>;
远程端点=<&V vin1a>;
pclk-sample =<0>;
CHANNELS =<0 2 4 6>;
};
};
};
};
vip1{(&V)
状态="正常";
};
vin1a{(&V)
状态="正常";
端点@0{
从模式;
远程端点=<&TVP_DECODER>;
};
};
以下是日志:
[36.533744] vip1-s0:vIP_open
[36.536736] [baker]输入 TVP5158_get_fmt,509
[36.541286] [Baker]输入 TVP5158_GET_VIDEO 标准版,748
[36.546750] [baker] i2cread status = 0x68
[36.550690] isl79988 2-0044:检测到 NTSC 视频
[36.555432] [Baker]输入 TVP5158_GET_VIDEO 标准版,785
[36.560516] [baker]输入 TVP5158_get_fmt,538
[36.565117] vip1-s0:vip_init_port:g_MBUS_fmt subdev MBUS_code:2006 fourcc:NV12大小:720x240
[36.574176] vip1-s0:vIP_enable_parser:on = 0、port->port_id=0
[36.579871] vip1-s0:vip_enable_parser:base=0xFA975500、offset=0x4、config0=0xC0
[36.607430] vip1-s0:vIP_ENABLE_PARSER:读取 CONFIG0=0xC0
[36.612866] vip1-s0:Calc_format_size:FourCC:NV12 size:720x240 BPL:720 img_size:259200
[36.621012] vip1-s0:init_stream fourcc:NV12大小:720x240 BPL:720 img_size:259200
[36.628638] vip1-s0:init_stream vpdma 数据类型:0x02
[36.633819] vip1-s0:vip_init_stream:流实例0x0000ee5bc000
[36.640563] vip1-s0:获取3个大小均为259200的缓冲器。
[36.647520] vip1-s0:vip_start_streaming:
[36.651551] vip1-s0:vIP_set_slice_path:
[36.655662] vip1-s0:vip_set_slice_path:data_path_select (0000010C):60008600
[36.662970] vip1-s0:vip_set_slice_path:
[36.666942] vip1-s0:vip_set_slice_path:data_path_select (0000010C):90008600
[36.674452] vip1-s0:vip_set_slice_path:
[36.678393] vip1-s0:vip_set_slice_path:data_path_select (0000010C):50008600
[36.685921] vip1-s0:[Baker] VIP_setup_parser --
[36.690734] vip1-s0:[BAKER] VIP_setup_parser -bus_type =V4L2_MBUS_BT656
[36.697590] vip1-s0:[BAKER] VIP_setup_parser -config0=0x4c3、sync-type=3
[36.704511] [Baker]输入 TVP5158_s_stream、390、ENABLE=1
[36.716788] vip1-s0:vip_load_vpdma_list_fifo:start_DMA vB2 buf idx:0
[36.723343] vip1-s0:start_dma:vB2 buf idx:0、dma_addr:0xde4c0000
[36.730694] vip1-s0:vp_load_vpdma_list_fifo:start_DMA VB2 buf idx:1.
[36.737305] vip1-s0:start_dma:vB2 buf idx:1、dma_addr:0xde5c0000
[36.74461] vip1-s0:添加了下一个缓冲区
[36.748419] vip1-s0:start_dma:vB2 buf idx:2、dma_addr:0xde600000
[36.754651] vip1-s0:vip_enable_parser:on = 1、port->port_id=0
[36.760335] vip1-s0:vip_enable_parser:base=0xFA975500、offset=0x4、config0=0x503
[36.787965] vip1-s0:vIP_ENABLE_PARSER:读取 CONFIG0=0x503
[36.793472] vip1-s0:vip_start_streaming: end