工具/软件:Linux
我已经配置了交叉编译工具链:arm-linux-gnueabihf-gcc、命令行显示它可以工作:
TL@tl-virtual-machine:/media/tl437x/kernel arm-linux-gnueabihf-gcc -v
使用内置规格。
collect_gcc=arm-linux-gnueabihf-gcc
Collect_LTO_wraper=/home/tl/ti-processor-sdk-linux-am437x-evm-01.00.00.03/linux-devkit/sysroots/i686-arago-linux/usr/bin/../libexec/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.7.3/lto-wrapper
目标:arm-linux-gnueabihf
配置为:/cbuild/slaves/oorts/crosstool-ng/builds/arm-linux-gnueabihf-linux/.build/src/gcc-linaro-4.7-2013.03/configurebugs.launchpad.net/gcc-linaro /cbuild/slaves/oorts/crosstool-ng/builds/arm-linux-gnueabihf-linux/.build/arm-linux-gnueabihf/build/static /cbuild/slaves/oorts/crosstool-ng/builds/arm-linux-gnueabihf-linux/.build/arm-linux-gnueabihf/build/static --build=i686-build_PC-linux-GNU --host=i686-build_PC-linux-GNU --target=arm-linux-gnueabihf --prefix=/cbuild/slaves/oorts/crosstool-ng/builds/arm-linux-gnueabihf-linux/install /cbuild/slaves/oorts/crosstool-ng/builds/arm-linux-gnueabihf-linux/.build/arm-linux-gnueabihf/build/static /cbuild/slaves/oorts/crosstool-ng/builds/arm-linux-gnueabihf-linux/.build/arm-linux-gnueabihf/build/static --with-sysroot=/cbuild/slaves/oorts/crosstool-ng/builds/arm-linux-gnueabihf-linux/install/arm-linux-gnueabihf/libc /cbuild/slaves/oorts/crosstool-ng/builds/arm-linux-gnueabihf-linux/.build/arm-linux-gnueabihf/build/static /cbuild/slaves/oorts/crosstool-ng/builds/arm-linux-gnueabihf-linux/.build/arm-linux-gnueabihf/build/static --enable-languag=c、c++、fortran --enable-multibloostep-g=-bu-rick-un-rick-mand-rand-un=g-rick-mand-un-rand-rand-msp-un-rand-rand-mand-mand-msp-un-rand-rand-rand-un-rand-rand-rand-rand-rand-msp-msp=g=g-rand-rand-rand-un-rand-rand-rand-rand-un-un-un-rand-rand-un-msp-rand-un-msp-rand-un-msp-un-msp=g=g=g-rand-rand-rand-rand-r /cbuild/slaves/oorts/crosstool-ng/builds/arm-linux-gnueabihf-linux/install/arm-linux-gnueabihf/libc
线程模型:POSIX
GCC 版本4.7.3 20130226 (预发布版)(Crossstad-NG linaro-1.13.1-4.7-2013.03-20130313 - Linaro GCC 2013.03)
但是、当我将其用作以下用途时:
TL@tl-virtual-machine:/media/tl437x/kernel sudo make ARCH=arm cross_compile=arm-linux-gnueabihf- distclean
命令行提示我找不到命令。
TL@tl-virtual-machine:/media/tl437x/kernel sudo make ARCH=arm cross_compile=arm-linux-gnueabihf- distclean
make: arm-linux-gnueabihf-gcc:未找到命令
TL@tl 虚拟机:/media/tl437x/kernel
哪个原因可能会导致此问题?