您好!
我正在从事 IPNC-3.5工作。 我的用例是四通道捕获(D1)、编码(2mbps)和记录。 它在一段时间(1-2小时)内正常录制。 之后,将持续显示以下错误消息,并且不会进行记录。
从423225到423231、[host]锁定 GOP 失败
[host] pFrame->realsize = 5216 blk_index =-97 51200 1.
从423225到423231、[host]锁定 GOP 失败
[host] pFrame->realsize = 5216 blk_index =-97 51200 1.
从423225到423231、[host]锁定 GOP 失败
[host] pFrame->realsize = 5216 blk_index =-97 51200 1.
从423225到423231、[host]锁定 GOP 失败
[host] pFrame->realsize = 5216 blk_index =-97 51200 1.
从423225到423231、[host]锁定 GOP 失败
[host] pFrame->realsize = 5216 blk_index =-97 51200 1.
这是我的存储器布局详细信息、
#define MP4_cache_size (0x400000)
#define MP4_EXT_CACHE_SIZE (0x400000)
#define MP4_EXT1_Cache_size (0x400000)
#define MP4_EXT2_cache_size (0x400000)
#define MP4_Cache_BLK_SIZE (20*1024)
#define MP4_EXT_Cache_BLK_SIZE (20*1024)
#define MP4_EXT1_Cache_BLK_SIZE (20*1024)
#define MP4_EXT2_cache_BLK_size (20*1024)
#define MP4_MEM_SIZE (0x400000)
#define MP4_EXT_MEM_SIZE (0x400000)
#define MP4_EXT1_MEM_SIZE (0x400000)
#define MP4_EXT2_MEM_SIZE (0x400000)
#define MP4_BLK_SIZE (20*1024)
#define MP4_EXT_BLK_SIZE (20*1024)
#define MP4_EXT1_BLK_SIZE (20*1024)
#define MP4_EXT2_BLK_SIZE (20*1024)
#define MP4_1_Extra size (256*10)
#define MP4_2_Extra 大小 (256*10)
#define MP4_3_Extra 大小 (256*10)
#define MP4_4_Extra 大小 (256*10)
请建议。
此致、
Raja Sekar M.