你(们)好
系统不稳定性、
我不知道下面的消息!!
我删除了所有外围模块(如3G、USB phy 等)、但消息仍然存在。
I/DEBUG (1171):************ ********************* ********************* ***
I/DEBUG (1171):构建指纹:'Bolymin/BE905AF7/BE905AF7:2.3.4/C1.03/1.4:20180109/TEST-keys'
I/DEBUG (1171):PID:1183、tid:1183 >>/system/bin/devmem2 <<
I/DEBUG (1171):信号11 (SIGSEGV)、代码1 (SEGV_MAPERR)、故障地址00002000
I/DEBUG (1171):R0 00001fff R1 00000002 R2 00002000 R3 00000001
I/DEBUG (1171):R4 00009a44 R5 00000001 R6 00000004 r7 00000000
I/DEBUG (1171):R8 b001b1d0 R9 b001b424 10 b00094c4 FP b001a644
I/DEBUG (1171):IP 000084b8 sp befa8b90 LR b0003595 PC 00002000 CPSR 00000010
I/DEBUG (1171):D0 0000000000000000 D1 00000000000000000000
I/DEBUG (1171):D2 0000000000000000 D3 0000000000000000
I/DEBUG (1171):D4 0000000000000000 D5 0000000000000000
I/DEBUG (1171):D6 0000000000000000 D7 0000000000000000
I/O 调试(1171):D8 0000000000000000 D9 00000000000000000000
I/DEBUG (1171):D10 0000000000000000 D11 0000000000000000
I/DEBUG (1171):D12 0000000000000000 D13 00000000000000000000
I/DEBUG (1171):D14 0000000000000000 D15 0000000000000000
I/DEBUG (1171):D16 0000000000000000 d17 0000000000000000
I/DEBUG (1171):D18 0000000000000000 D19 0000000000000000
I/DEBUG (1171):D20 0000000000000000 D21 00000000000000000000
I/DEBUG (1171):D22 0000000000000000 D23 0000000000000000
I/DEBUG (1171):D24 0000000000000000 D25 0000000000000000
I/DEBUG (1171):D26 0000000000000000 D27 00000000000000000000
I/DEBUG (1171):D28 0000000000000000 d29 0000000000000000
I/DEBUG (1171):D30 0000000000000000 d31 0000000000000000
I/DEBUG (1171):SCR 00000000
I/DEBUG (1171):
I/DEBUG (1171):#00 PC 00002000
I/DEBUG (1171):#01 LR b0003595 /system/bin/linker
I/DEBUG (1171):
I/DEBUG (1171):PC 周围的代码:
I/DEBUG (1171):00001fe0 ffffff ffFFFF ffFFFF ffFFFF
I/DEBUG (1171):00001ff0 ffFFFF ffFFFF ffFFFF ffFFFF
I/DEBUG (1171):00002000 ffFFFF ffFFFF ffFFFF ffFFFF
I/DEBUG (1171):00002010 ffff ffff ffFFFF ffFFFF
I/DEBUG (1171):00002020 ffffff ffFFFF ffFFFF ffFFFF
I/DEBUG (1171):
I/DEBUG (1171):围绕 LR 的代码:
I/DEBUG (1171):b0003574 1e4be004 0483eb00 33fff04f 460d009e
I/DEBUG (1171):b0003584 6822e007 1e5019a4 0f03f110 4790d800
I/DEBUG (1171):b0003594 2d003d01 bd70dcf5 4604b510 00e8f8d0
I/DEBUG (1171):b00035a4 f8d4b120 220110ec ffdef7ff 30f4f8d4
I/DEBUG (1171):b00035b4 4798b103 bf00bd10 4c05b510 447c2001
I/DEBUG (1171):
I/DEBUG (1171):堆栈:
i/debug (1171):befa8b50 00008418 /system/bin/devmem2
I/DEBUG (1171):befa8b54 00000000
i/debug (1171):befa8b58 00009b80 /system/bin/devmem2
i/debug (1171):befa8b5c b0003ac9 /system/bin/linker
i/debug (1171):befa8b60 000083ad /system/bin/devmem2
I/DEBUG (1171):befa8b64 b001b1d0
I/DEBUG (1171):befa8b68 b001b424
i/debug (1171):befa8b6c b00094c4 /system/bin/linker
I/DEBUG (1171):befa8b70 00000003
i/debug (1171):befa8b74 b0009ae8 /system/bin/linker
I/DEBUG (1171):befa8b78 000084b8 /system/bin/devmem2
i/debug (1171):befa8b7c 0000830c /system/bin/devmem2
i/debug (1171):befa8b80 000081cc /system/bin/devmem2
i/debug (1171):befa8b84 000083ac /system/bin/devmem2
i/debug (1171):befa8b88 df002777
I/DEBUG (1171):befa8b8c e3a070ad
i/debug (1171):#00 befa8b90 b00099d0 /system/bin/linker
I/DEBUG (1171):befa8b94 00000000
I/DEBUG (1171):befa8b98 00000000
i/debug (1171):befa8b9c b0003639 /system/bin/linker
i/debug (1171):befa8ba0 00009b04 /system/bin/devmem2
I/DEBUG (1171):befa8ba4 00000000
I/DEBUG (1171):befa8ba8 00000000
I/DEBUG (1171):befa8bac b001b1d0
I/DEBUG (1171):befa8bb0 b001b424
i/debug (1171):befa8bb4 b00099d0 /system/bin/linker
I/DEBUG (1171):befa8bb8 00000000
i/debug (1171):befa8bbc b0004cbf /system/bin/linker
i/debug (1171):befa8bc0 b00099d0 /system/bin/linker
I/DEBUG (1171):befa8bc4 befa8bdc [堆栈]
i/debug (1171):befa8bc8 00000001
i/debug (1171):befa8bcc b000726e /system/bin/linker
I/DEBUG (1171):befa8bd0 0000000b
i/debug (1171):befa8bd4 b0004d81 /system/bin/linker