器件型号:TDA2EG
工具/软件:Linux
Logan@kali:/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/build make linux
使-C ./hlos/makerules/linux -f build_uboot.mk uboot
make[1]:输入目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/build/hlos/makerules/linux
make -fbuild_uboot.mk uboot_build uBoot_target=dra7xx_evm_vision_config
make[2]:输入目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/build/hlos/makerules/linux
使-C /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/../ti_components/os_tools/linux/u-boot/u-boot arch=arm cross_compile=/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/linaro/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf- dra7xx_evm_vision_config
make[3]:输入目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/u-boot/u-boot
编号
#配置写入.config
编号
make[3]:离开目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/u-boot/u-boot
make[2]:离开目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/build/hlos/makerules/linux
使-fbuild_uboot.mk uboot_build
make[2]:输入目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/build/hlos/makerules/linux
使-C /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/../ti_components/os_tools/linux/u-boot/u-boot arch=arm cross_compile=/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/linaro/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-
make[3]:输入目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/u-boot/u-boot
scripts/kconfig/conf --silentoldconfig Kconfig
Chk include/config.h
生成 include/autoconf.mk
Gen include/autoconf.mk.dep
生成 spl/include/autoconf.mk
chk include/config/uboot.release
CHK 包含/生成/ version_autogenerated.h
CHK 包含/生成/ timestamp_autogenerated.h
UPD 包含/生成/ timestamp_autogenerated.h
CHK 包含/生成/ generic-asm-offsets.h
CHK 包含/生成/ asm-offsets.h
HOSTCC 工具/mkenviemmage.o
HOSTLD 工具/mkenemmage
HOSTCC 工具/fit_image.o
HOSTCC 工具/image-host.o
HOSTCC 工具/dumpimage.o
HOSTLD 工具/双映像
HOSTCC 工具/mkimage.o
HOSTLD 工具/mkimage
cc cmd/version.o
LD cmd/built-in.o
CC common/main.o
CC common/board_f.o
LD common/built-in.o
CC 驱动程序/USB/gadget/f_f_fastboot.o
LD 驱动程序/USB/Gadget/built-in.o
CC lib/display_options.o
LD lib/built-in.o
LD u-boot
objcopy u-boot-nodtb.bin
MKIMAGE u-boot.img
objcopy u-boot.srec
CAT u-boot-dtb.bin
复制 u-boot.bin
sym u-boot.sym
CC spl/common/spl/spl.o
LD spl/common/spl/built-in.o
CC spl/lib/display_options.o
LD spl/lib/built-in.o
LD spl/u-boot-spl
objcopy spl/u-boot-spl-nodtb.bin
复制 spl/u-boot-spl.bin
MKIMAGE MLO
MKIMAGE u-boot-dtb.img
make[3]:离开目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/u-boot/u-boot
make[2]:离开目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/build/hlos/makerules/linux
make[1]:离开目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/build/hlos/makerules/linux
创建-C ./hlos/makerules/linux -f build_kernel.mk 内核
make[1]:输入目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/build/hlos/makerules/linux
CD /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/../ti_components/os_tools/linux/kernel/omap;\
ti_config_frages/defconfig_builder.sh -t ti_sdk_dra7x_release
正在创建 defconfig 文件/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/kernel/omap/arch/arm/configs/ti_sdk_dra7x_release_defconfig
CD /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk;\
使-C /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/../ti_components/os_tools/linux/kernel/omap arch=arm ti_sdk_dra7x_release_defconfig
make[2]:输入目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/kernel/omap
编号
#配置写入.config
编号
make[2]:离开目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/kernel/omap
使-fbuild_kernel.mk kernel_build kernel_target=zImage
make[2]:输入目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/build/hlos/makerules/linux
使-C /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/../ti_components/os_tools/linux/kernel/omap arch=arm cross_compile=/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/linaro/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf- zImage
make[3]:输入目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/kernel/omap
scripts/kconfig/conf --silentoldconfig Kconfig
chk include/config/kernel.release
chk 包含/生成/ uapi/linux/version.h
CHK 包含/生成/ utsrelease.h
make[4]:'include/generated /mach-types.h'是最新的。
CHK 包含/生成/ bounds.h
CHK 包含/生成/ timeconst.h
CHK 包含/生成/ asm-offsets.h
调用 脚本/checksyscalls.sh
CHK 包含/生成/ compile.h
gzip 内核/config_data.gz
chk 内核/config_data.h
DTC 驱动程序/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc_slave_compat.dtb
dTB 驱动程序/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc_slave_compat.dtb.S
驱动 程序/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc_slave_compat.dtb.o
LD 驱动程序/GPU/DRM/tilcdc/built-in.o
rm 驱动程序/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc_slave_compat.dtb 驱动程序/GPU/drm/tilcdc/tilcdc_slave_compat.dtb.S
LD 驱动程序/GPU/DRM/built-in.o
LD 驱动程序/GPU/Built-in.o
LD 驱动程序/built-in.o
链接 vmlinux
ld vmlinux.o
MODPOST vmlinux.o
生成 .version
CHK 包含/生成/ compile.h
UPD 包含/生成/ compile.h
CC init/version.o
LD init/built-in.o
KSYM .tmp_kallsyms1.o
KSYM .tmp_kallsyms2.o
LD vmlinux
SORTEX vmlinux
SYSMAP System.map
objcopy arch/arm/boot/Image
内核:arch/arm/boot/Image 已就绪
内核:arch/arm/boot/Image 已就绪
LZMA arch/arm/boot/compressed/pigy.lzma
作为 arch/arm/boot/compressed/pigy.lzma.o
LD arch/arm/boot/compressed/vmlinux
objcopy arch/arm/boot/zImage
内核:arch/arm/boot/zImage 已就绪
make[3]:离开目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/kernel/omap
make[2]:离开目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/build/hlos/makerules/linux
使-fbuild_kernel.mk kernel_build kernel_target=modules
make[2]:输入目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/build/hlos/makerules/linux
使-C /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/../ti_components/os_tools/linux/kernel/omap arch=arm cross_compile=/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/linaro/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-模块
make[3]:输入目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/kernel/omap
chk include/config/kernel.release
chk 包含/生成/ uapi/linux/version.h
CHK 包含/生成/ utsrelease.h
make[4]:'include/generated /mach-types.h'是最新的。
CHK 包含/生成/ bounds.h
CHK 包含/生成/ timeconst.h
CHK 包含/生成/ asm-offsets.h
调用 脚本/checksyscalls.sh
构建模块、第2阶段。
MODPOST 355模块
make[3]:离开目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/kernel/omap
make[2]:离开目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/build/hlos/makerules/linux
使-C /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/../ti_components/os_tools/linux/kernel/linux-kernel-addon/memcache/build 成为模块
make[2]:输入目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/kernel/linux-kernel-addon/memcache/build
# memcache:生成模块
使-C /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/../ti_components/os_tools/linux/kernel/omap m=`pwd` arch=arm cross_compile=/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/linaro/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-模块
make[3]:输入目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/kernel/omap
构建模块、第2阶段。
MODPOST 1模块
make[3]:离开目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/kernel/omap
make[2]:离开目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/kernel/linux-kernel-addon/memcache/build
make -fbuild_kernel.mk kernel_build kernel_target=dra7-EVM-infoadas。dtb
make[2]:输入目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/build/hlos/makerules/linux
使-C /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/../ti_components/os_tools/linux/kernel/omap arch=arm cross_compile=/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/linaro/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf- dra7-evm-infoadas。dtb
make[3]:输入目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/kernel/omap
DTC arch/arm/boot/dts/dra7-evm-infoadas。dtb
在 arch/arm/boot/dts/dra74x.dtsi:10:0中包含的文件中、
来自 arch/arm/boot/dts/dra7-evm.dts:12、
来自 arch/arm/boot/dts/dra7-evment-vision.dts:9、
从 arch/arm/boot/dts/dra7-evm-infoadas 中删除。dts:8:
arch/arm/boot/dts/dra7.dtsi:10:54:致命错误:dT-bindings/interrupt-controller/arm-gic.h:无此类文件或目录
编译已终止。
scripts/Makefile.lib:293:目标'arch/arm/boot/dts/dra7-evm-infoadas .dtb'的配方失败
arch/arm/Makefile:333:目标'ra7-evm-infoadas.dtb'的配方失败
make[3]:离开目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/kernel/omap
build_kernel.mk:11:目标'kernel_build'的配方失败
make[2]:离开目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/build/hlos/makerules/linux
build_kernel.mk:18:目标'kernel'的配方失败
make[1]:离开目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/build/hlos/makerules/linux
Makefile:409:目标'kernel'的配方失败
但是、我有文件:
Logan@kali:/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/kernel/omap ls include/dt 绑定/中断控制器/
arm-gic.h irq.h irq-st.h mips-gic.h