https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630708/dm388-display-paths
器件型号:DM388大家好、
下面是我的用例 Capture 和 Tridisplay。
--> 显示 HDMI (1080p)
采集 --> 显示 HDCOMP (1080p)
|-> 显示 DVO2 (1080p)
HDMI 连接到路径 SC2->VCOMP_MUX->CIG_NON_CLUSTERD_OUTPUT ->HDMI_blend。
HDDAC 连接到路径 BP0->HDCOMP_MUX->CIG_PIP_INPUT->CIG_PIP_OUTPUT->HDCOMP_BLEN。
DVO2连接到路径 BPI->HDCOMP_MUX->CIG_PIP_INPUT->CIG_FLOCENT_OUTPUT->DVO2_BLUMx。
以下是显示控制器网格:
/*显示控制器配置*/
/*要将 DVO2和 HDCOMP 连接在一起、请参阅以下 Mesh *
VPS_DcConfig gSystem_dctrlTriDisplayConfig ={
VPS_DC_USERSETTINGS、//用例*/
/*边缘信息*/
{
{VPS_DC_VCOMP_MUX、VPS_DC_VCOMP}、
{VPS_DC_CIG_NON_CLUSED_OUTPUT、VPS_DC_HDMI_blend}、
{VPS_DC_BP0_INPUT_PATH、VPS_DC_HDCOMP_MUX}、
{VPS_DC_HDCOMP_MUX、VPS_DC_CIG_PIP_INPUT}、
{VPS_DC_CIG_PIP_OUTPUT、VPS_DC_HDCOMP_BLET}、
{VPS_DC_BP1_INPUT_PATH、VPS_DC_HDCOMP_MUX}、
{VPS_DC_HDCOMP_MUX、VPS_DC_CIG_PIP_INPUT}、
{VPS_DC_CIG_FLOCED_OUTPUT、VPS_DC_HDCOMP_BLET}、
{VPS_DC_SEC1_INPUT_PATH、VPS_DC_SDVENC_MUX}、
{VPS_DC_SDVENC_MUX、VPS_DC_SDVENC_blend}、
{VPS_DC_GRPX0_INPUT_PATH、VPS_DC_HDMI_Bend}、
{VPS_DC_GRPX1_INPUT_PATH、VPS_DC_DVO2_BLET}、
{VPS_DC_GRPX1_INPUT_PATH、VPS_DC_HDCOMP_BLET}、
{VPS_DC_GRPX2_INPUT_PATH、VPS_DC_SDVENC_BLET}、
{VPS_DC_MAIN_INPUT_PATH、VPS_DC_VCOMP}、
{VPS_DC_AUX_INPUT_PATH、VPS_DC_VCOMP_MUX}、
}、
16、
/* VENC 信息*/
{
/*模式信息*/
{
{VPS_DC_VENC_HDMI、{FVID2_STD_1080p_60}
}
,/* 1080p30是模式
*被覆盖
*稍后
* System_displayCtrlInit
*
{VPS_DC_VENC_HDCOMP、{FVID2_STD_1080p_60}
}、// 1080p30是模式
*被覆盖
*稍后
* System_displayCtrlInit
*
{VPS_DC_VENC_DVO2、{FVID2_STD_1080p_60}
}、// 1080p30是模式
*被覆盖
*稍后
* System_displayCtrlInit
*
{VPS_DC_VENC_SD、{FVID2_STD_NTSC}
}
}
、
(VPS_DC_VENC_DVO2 | VPS_DC_VENC_HDCOMP)、//绑定的 VENC 位
* mask */
4U /* VENC 数
*
}
};
同时使用给定的显示控制器网格运行上述用例。
- 捕获链接已创建并成功启动。
- 已成功创建并启动路径 SC2的显示链接。(此链接用于 HDMI)。
- 已成功创建并启动路径 BP0的显示链接。(此链接用于 HDCOMP)。
- 已创建路径 BP1的 dsiaply 链接,但链接启动失败,并出现错误“Assertion @line:1119 in drivers/display/src/vps_dlm.c:(true != client->state.isStarted):failed!!”
您能不能说这里出了什么问题?
谢谢
Kailash