工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI 专家:
我使用的是 TDA2x EVM 板。 在我的定制板中、我使用的 DDR3与 TDA2x 板中使用的 DDR3相同。 我使用的是 VisioSDK3.1、RTOS 版本。 正如我看到的、有两种类型的调平。 软件矫正和硬件矫正。 我不知道它到底是什么意思。 请描述我。 我在 EMIF 配置表中选择了 SW 调平、并从 HW Guys 获取了其他时序参数。 现在、我有 EMIF 寄存器配置表。 在我完成 EMIF 配置构建步骤时,我已经在 CCS6工具中生成了 avatar_EMIF_tools.out 二进制文件。 我已将该二进制文件加载到 A15内核并运行该内核。 因此、我得到的结果是这样的。
[CortexA15_0]
############################################################################################################################
EMIF 寄存器配置和工具
创建者:德州仪器(TI)
软件版本:1.0.0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A
第1部分:EMIF 配置
可用的 EMIF/DDR 配置:
_________________________________________________________
| 选择# | 选择名称 |
| 0 |- TDA2x_DDR3L_532MHz_TI_EVM_revH |
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯μ A
用户选择:0
TDA2x_DDR3L_532MHz_TI_EVM_revH 的 EMIF 配置已完成。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A
第2部分:EMIF 工具
可用的 EMIF 工具:
_________________________________________________________
| 选择# | 选择名称 |
| 0 |-软件调配 |
| 1 |- DDR 应力测试 |
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯μ A
用户选择:0
正在执行软件调平...
>>正在读取 DMM 配置...
>> EMIF1已配置@ 0x80000000
>>优化 EMIF1 PHY DLL 比率...
>>可能的配置错误:比率最大值未收敛
>>可能的配置错误:比率最小值未收敛
>>可能的配置错误:比率最大值未收敛
>>可能的配置错误:比率最小值未收敛
>>可能的配置错误:比率最大值未收敛
>>可能的配置错误:比率最小值未收敛
>>可能的配置错误:比率最大值未收敛
>>可能的配置错误:比率最小值未收敛
>>可能的配置错误:比率最大值未收敛
>>可能的配置错误:比率最小值未收敛
>>可能的配置错误:比率最大值未收敛
>>可能的配置错误:比率最小值未收敛
>>可能的配置错误:比率最大值未收敛
>>可能的配置错误:比率最小值未收敛
>>可能的配置错误:比率最大值未收敛
>>可能的配置错误:比率最小值未收敛
>>可能的配置错误:比率最大值未收敛
>>可能的配置错误:比率最小值未收敛
>>可能的配置错误:比率最大值未收敛
>>可能的配置错误:比率最小值未收敛
>>可能的配置错误:比率最大值未收敛
>>可能的配置错误:比率最小值未收敛
>>可能的配置错误:比率最大值未收敛
>>可能的配置错误:比率最小值未收敛
>>可能的配置错误:比率最大值未收敛
>>可能的配置错误:比率最小值未收敛
>>可能的配置错误:比率最大值未收敛
>>可能的配置错误:比率最小值未收敛
>>可能的配置错误:比率最大值未收敛
>>可能的配置错误:比率最小值未收敛
>>所有已配置的 EMIF 上的软件调配都已完成。
>>存储的结果@/results/Software 矫正/TDA2x_DDR3L_532MHz_TI_EVM_revH.c
我不知道下一步是什么、我需要更新什么。 如何在 SBL 中更新它。 如果我出错、请更正。 另请参阅随附的 TDA2x_DDR3L_532MHz_TI_EVM_revH.c 文件。