工具/软件:Linux
请帮帮我。 谢谢!
我的问题:
1、我有一个来自 TI 的 TMDSCSK8127-CSKCC-BNDL。 我有一个摄像头模块(LI-CAM_AR0331-1.8)和一个来自 TI dm8127-CSK 的 TF 卡。
2、 我为从 TF 卡引导的 dm8127板通电。 Li-CAM_AR0331-1.8插入 J7后,HDMI 监视器(1920*1080)与 J6连接。
3、我无法从摄像头在 monito 上看到视频、有时我可以看到视频、但时间有点短。
4、 引导日志:
U-Boot SPL 2016.05脏污(2017年4月25日- 10:16:19)
尝试从 MMC2引导
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
U-Boot 2016.05脏污(2017年4月25日- 10:16:19 -0400)
I2C: 就绪
DRAM: 1 GiB
MMC: OMAP SD/MMC:0
使用默认环境
网络: 未设置。 电子保险丝的读数
CPsw
按任意键停止自动引导: 0
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
正在从 MMC 引导...
正在读取 uImage
2666240字节在300ms (8.5 MIB/s)内读取
读取 dm8127-csk.dtb
57759字节在12ms 内读取(4.6 MiB/s)
##从80200000的传统映像引导内核...
图像名称: linux-4.4.3.12-m脏
映像类型: ARM Linux 内核映像(未压缩)
数据大小: 2666176字节= 2.5 MIB
加载地址:80008000
入口点: 80008000
正在验证校验和... 好的
###展开的设备树状图、位于80f80000
使用0x80f80000处的 FDT blob 进行引导
正在加载内核映像... 好的
正在将设备树加载到8146e000,结束8147f19e…… 好的
正在启动内核...
[0.000000] 在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000] 正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000] 正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000] Linux 版本4.4.4.12.-DIFF (gtbldadm@Uubuntu-16)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#1 Tue Apru4月25日10:30:11 EDT 2017
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
[0.000000] 机器模型:DM8127 CSK
[0.000000] 引导控制台[earlycon0]已启用
[0.000000] omap_barral_reserve_memblock ():保留 DRAM 区域@ addr = 0x84e00000 大小= 1048576字节
[0.000000] CMA:保留0x83400000处的24 MIB
[0.000000] 内存策略:数据高速缓存写回
[0.000000] TI81XX:将0x84e00000映射到用于 DRAM 隔离层的0xfe500000
[0.000000] TI81XX:将0x40300000映射到0xfe600000以设置 SRAM 隔离层
[0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.000000] TI814X ES2.1 (IVA NEON)
[0.000000] powerdomain:gem_pwrdm:voltagedomain DSP 不存在
[0.000000] powerdomain:ivahd_pwrdm:voltagedomain IVA 不存在
[0.000000] powerdomain:hdvpss_pwrdm:voltagedomain DSP 不存在
[0.000000] 在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:19788
[0.000000] 内核命令行:console=ttyS0、115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 rw mem=80M vram=4M cmemk.phys_start=0x85000000 cmemk.phys_end=0x89slowcmemk.printOverlap=1 notifyk.vpssm3_sva=0xB00000 FDlyk
[0.000000] PID 哈希表条目:512 (顺序:-1、2048字节)
[0.000000] 条目高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
[0.000000] 内存:46652K/79872K 可用(4915K 内核代码、261K rwdata、1708K rodata、272K init、241K BSS、 8644K 保留、24576K CMA 保留、0K HIGHMEM)
[0.000000] 虚拟内核内存布局:
[0.000000] 矢量 :0xff0000-0xff1000 (4KB)
[0.000000] fixmap :0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
[0.000000] vmalloc:0xc5800000 - 0x0x800000 (928MB)
[0.000000] 低内存 :0xC0000000 - 0xC5000000 ( 80MB)
[0.000000] pkmap :bbfe00000 - 0xC0000000 ( 2 MB)
[0.000000] 模块:bbf000000 - bbbfe00000 ( 14 MB)
[0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc067ffa4 (6624 KB)
[0.000000] .init:0xc0680000 - 0xc06c4000 (272 KB)
[0.000000] .data:0xc06c4000 - 0xc07054c8 (262 KB)
[0.000000] .bss:0xc07054c8 - 0xc0741950 (242KB)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
[0.000000] OMAP 时钟事件源:20000000Hz 时的 timer2
[0.000015] sched_clock:20MHz 时为32位、分辨率为50ns、每107374182375ns 换行一次
[0.008260] 时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:95563022313 ns
[0.017836] OMAP 时钟源:Timer1为20000000Hz
[0.023125] 控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.027819] 校准延迟环路... 597.60茂物剪(lpj=2988032)
[0.086967] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.091915] 安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.098826] mountpoint-cache 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.106863] 正在初始化 cgroup Subsys IO
[0.111092] 正在初始化 cgroup Subsys 内存
[0.115704] 正在初始化 cgroup 子系统设备
[0.120375] 正在初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
[0.125052] 正在初始化 cgroup Subsys PID
[0.129461] CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
[0.134898] 为0x800082c0 - 0x80008318设置静态标识映射
[0.142648] devtmpfs:已初始化
[0.167998] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
[0.215851] 时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.227961] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.234689] NET:注册协议系列16.
[0.240860] DMA:为原子相干分配预先分配的256 KiB 池
[0.253459] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.265614] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/ocp/l4ls@48000000 / control@140000/pinmux@800/nandflash_pins_s0的 pctldev、延迟探针
[0.298346] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.305871] OMAP_i2c 48028000.i2c:找不到节点/ocp/l4ls@48000000 / control@140000/pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
[0.319443] OMAP_i2c 4802a000.i2c:找不到节点/ocp/l4ls@48000000/控制@140000/pinmux@800/pinmux_i2c1_pins 的 pctldev、延迟探针
[0.333092] 介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.337922] Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.342805] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.348013] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.357536] PTP 时钟支持已注册
[0.361661] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.365654] 高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
[0.373183] 时钟源:切换到时钟源 Timer1
[0.390385] NET:注册协议系列2.
[0.39599] TCP 建立哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.402970] TCP 绑定哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.409635] TCP:配置哈希表(建立1024 BIND 1024)
[0.416349] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.422452] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.429153] NET:注册协议系列1.
[0.434052] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
[0.440233] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.445182] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.450108] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[0.458017] 已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
[0.464979] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
[0.481691] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.487060] 注册了密钥类型 id_resolver
[0.491452] 注册了密钥类型 id_legacy
[0.497184] 已注册 IO 调度程序 NOP
[0.501315] IO 调度程序截止日期已登记
[0.506042] 已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
[0.512265] pinctrl-single 48140800.pinmux:270引脚、PA fa140800大小为1080
[0.592333] Serial:8250/16550 driver,10端口,禁用 IRQ 共享
[0.603148] 控制台[ttyS0]已禁用
[0.606995] 4802000.UART:MMIO 0x48020000处的 ttyS0 (IRQ = 21、base_baud = 3000000)为8250
[0.615915] 控制台[ttyS0]已启用
[0.615915] 控制台[ttyS0]已启用
[0.623086] 引导控制台[earlycon0]已禁用
[0.623086] 引导控制台[earlycon0]已禁用
[0.632808] 参考 Linux 版本4.4.12
[0.637125] 文件/home/gtbldadm/nightlybuilds/ipnc_rdk/utils/package-script/TI_GIT/NEWDIR/Source/ti_tools/linuxutils_3_23_00_01/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module/cmemk.c
[0.655636] 已分配大小为0x4000000的堆缓冲器0xc8000000
[0.661507] cmemk 已初始化
[0.671513] 循环:模块已加载
[0.733231] DaVinci_MDIO 4a100800.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版1.6
[0.739362] libphy:4a100800.mdio:探测
[0.744226] DaVinci_MDIO 4a100800.MDIO:PHY[25]:器件4a100800.MDIO:19、驱动器 TI DP83867
[0.753089] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = D4:F5:13:99:03:d0
[0.762789] 47401300.usb-phy 未找到使用虚拟稳压器的电源 VCC
[0.792219] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[0.798636] OMAP_RTC 480c0000.RTC:RTC 内核:将480c0000.RTC 注册为 rtc0
[0.805949] i2c /dev/entries 驱动程序
[0.810322] OMAP_WDT:OMAP 看门狗计时器版本0x00:初始超时60秒
[0.817417] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[0.82364] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
[0.948506] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:卡声明支持低于定义范围的电压
[0.967365] mmc0:排队未知 CIS tuple 0x91 (3个字节)
[0.973698] mmc0:地址0001处的新高速 SDIO 卡
[0.983391] Synopsys Designware 多媒体卡接口驱动程序
[0.989837] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
[0.996779] notify_init:通知为 物理地址 bfd00000处的远程 proc id 2创建的驱动程序
[1.008057] DaVinci_EVM 声音:ASOC:编解码器 DAI tlv320aic3x-hifi 未注册
[1.015363] DaVinci_EVM 声音:Snd_soc_register_card 失败(-517)
[1.022839] NET:注册协议系列10.
[1.029581] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
[1.035050] NET:注册协议系列17.
[1.039737] 注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
[1.044287] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:无法获取系统时钟。
[1.050098] TI81XX 的电源管理。
[1.059362] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
[1.064593] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
[1.071977] Nand:找到器件、制造商 ID:0x2C、芯片 ID:0xca
[1.078408] 与:Micron MT29F2G16ABAEAWP
[1.082441] nand:256 MIB、SLC、擦除大小:128 KiB、页面大小:2048、OOB 大小:64
[1.090077] 与:使用 OMAP-ECC_BCH8_CODE_HW ECC 方案
[1.095499] 在 MTD 器件8000000.nand 上找到8个部件分区
[1.101532] 在"8000000.nand"上创建8个 MTD 分区:
[1.106892] 0x000000000000 0x000000020000:“NAND.SPL”
[1.116466] 0x00000002000-0x000000420000:“NAND.u-boot”
[1.124506] 0x00000042000-0x000000440000:“NAND.u-boot-env”
[1.131458] 0x000000440000-0x000000a40000:“NAND.kernel”
[1.140221] 0x000000a40000-0x00000ca40000:“NAND.FILE-SYSTEM”
[1.191929(2010) mmc1:主机不支持只读开关,假定启用了写功能
[1.213256] mmc1:地址 AAAA 处的新高速 SDHC 卡
[1.229350] mmcblk0:mmc1:AAAA SL08G 7.40 GiB
[1.235443] 0x00000ca40000-0x00000ca80000:"NAND.u-boot-spl-os"
[1.241892] mmcblk0:P1 P2
[1.246538] 0x00000ca80000-0x00000d680000:“NAND.DATA”
[1.257221] 0x00000d680000-0x000010000000:“NAND.RESERVED”
[1.279616] OMAP_i2c 48028000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.11
[1.286681] OMAP_i2c 4802a000.i2c:100kHz 时的总线1 rev0.11
[1.293431] DaVinci_EVM 声音:ASOC:DAPM 未知引脚 MONO_LOUT
[1.300368] DaVinci_EVM 声音:tlv320aic3x-hifi <->48050000.McASP 映射正常
[1.309612] OMAP_RTC 480c0000.RTC:将系统时钟设置为2000-01-01 00:00:00 UTC (946684800)
[1.331328] WLAN-en-regulator:正在禁用
[1.335633] ALSA 器件列表:
[1.338619] #0:TI81XX-CSK
[1.3446] EXT4-FS (mmcblk0p2):使用 ext4子系统安装 ext3文件系统
[1.66368] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
[1.672665] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[1.680874] VFS:在设备179:2上安装了根(ext3文件系统)。
[1.694960] devtmpfs:已安装
[1.698532] 释放未使用的内核内存:272K (c0680000 - c06c4000)
[1.704937] 此架构没有内核内存保护。
[1.919814] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
[1.942901] random:使用15位熵进行系统读操作
[1.960833] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (-pam -audit -selinux -ima -AppArmor -smack +sysvinit -utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL -XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
[1.979519] systemd[1]:检测到架构 ARM。
欢迎来到 Arago 2016.05!
[2.004436] systemd[1]:将主机名设置为 。
[2.228878] systemd[1]:配置文件/etc/systemd/system/ipnc-rdk-usecase.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
[2.341864] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[ 确定 ]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[2.373459] systemd[1]:已达到目标交换。
[ 确定 ]已达到目标交换。
[2.393392] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
[ 确定 ]已到达目标远程文件系统。
[2.413542] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
[ 确定 ]侦听 Syslog 套接字。
[2.448122] systemd[1]:已达到目标计时器。
[ 确定 ]达到目标计时器。
[2.473673] systemd[1]:侦听日志套接字。
[ 确定 ]收听日志套接字。
[2.493712] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[ 确定 ]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[2.523845] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
[ 确定 ]侦听网络服务 Netlink 套接字。
[2.556611] systemd[1]:创建的层系统层。
[ 确定 ]已创建切片系统切片。
[2.584929] systemd[1]:安装/media/ram...
安装/media/ram...
[2.624820] systemd[1]:安装/var/volatile...
安装/var/volatile...
[2.654705] systemd[1]:创建的层系统序列\x2dgetty.slice。
[ 确定 ]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
[2.674463] systemd[1]:创建的 slice system-Getty.slice。
[ 确定 ]已创建片 system-Getty.slice。
[2.704969] systemd[1]:正在安装临时目录...
正在安装临时目录...
[2.725687] systemd[1]:已达到目标层。
[ 确定 ]已到达目标层面。
[2.757401] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
[2.797347] systemd[1]:正在开始同步系统和硬件时钟...
正在开始同步系统和硬件时钟...
[2.833747] systemd[1]:收听 Journal Socket (/dev/log)。
[ 确定 ]收听 Journal Socket (/dev/log)。
[2.858010] systemd[1]:正在启动日志服务...
正在启动日记账服务...
[2.893759] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
[ 确定 ]正在侦听 udev 控制套接字。
[2.913847] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[ 确定 ]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[2.933542] systemd[1]:已达到目标路径。
[ 确定 ]已到达目标路径。
[2.943638] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
[ 确定 ]正在侦听 udev 内核套接字。
[2.976953] systemd[1]:正在启动 udev 冷插拔所有设备...
正在启动 udev 冷插拔所有设备...
[3.014882] systemd[1]:正在启动 udev 内核设备管理器...
正在启动 udev 内核设备管理器...
[3.086479] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[ 确定 ]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[3.113617] systemd[1]:挂载的临时目录。
[ 确定 ]已挂载的临时目录。
[3.133568] systemd[1]:已安装/var/volatile.
[ 确定 ]已安装/var/volatile.
[3.153832] systemd[1]:已安装/media/ram.
[ 确定 ]已安装/media/ram.
[3.174014] systemd[1]:已启动日志服务。
[ 确定 ]已启动日志服务。
[ 确定 ]已启动 udev 内核设备管理器。
[ 确定 ]已开始同步系统和硬件时钟。
[ 确定 ]已启动 udev 冷插拔所有设备。
[ 确定 ]找到设备/dev/ttyS0.
[ 确定 ]已启动 IPNC RDK 用例服务。
[ 确定 ]已到达目标本地文件系统。
[ 确定 ]已达到目标系统初始化。
[ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
[ 确定 ]已达到目标套接字。
[ 确定 ]已到达目标基本系统。
[ 确定 ]已在 tty1上启动 Getty。
[4.166121] autorun-usecase.sh[109]:numid=1、iface=mixer、name='PCM 播放音量'
[4.186364] autorun-usecase.sh[109]: ;type=integer、access=rw--r--、values=2、min=0、max=127、step=0
[4.187644] autorun-usecase.sh[109]: 值=115
[4.188737] 自动用例.sh[109]: | dBscale-min=-63.50dB、阶跃=0.50dB、MUTE=0
正在启动 uim-sysfs.service ...
[4.204373] autorun-usecase.sh[109]:numid=31、iface=mixer、name='PGA Capture Volume'
[ 确定 ]已启动系统日志服务。
[ 确定 ]已启动内核日志服务。
[4.261662] autorun-usecase.sh[109]: ;type=integer、access=rw--r--、values=2、min=0、max=119、step=0
[4.291732] autorun-usecase.sh[109]: 值=72
[4.311578] 自动用例.sh[109]: | dBscale-min=0.00dB、step=0.50dB、MUTE=0
[ 确定 ]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
[ 确定 ]达到目标登录提示。
[4.340103] autorun-usecase.sh[109]:numid=51、iface=mixer、name='Right PGA Mixer Mic2R Switch'
[4.376545] autorun-usecase.sh[109]: ;type=Boolean,access=rw--- ,值=1
[4.377859] autorun-usecase.sh[109]: 值=on
[ 确定 ]启动了 D-Bus 系统消息总线
[4.438831] 自动用例.sh[109]:numid=46、iface=mixer、name='Left PGA Mixer Mic2L Switch'
[4.461828] autorun-usecase.sh[109]: ;type=Boolean,access=rw--- ,值=1
[4.482602] autorun-usecase.sh[109]: values=on
[4.514203] autorun-usecase.sh[109]:安装 mtd6和 mtd7分区
[4.591456] ubi0:连接 mtd6
正在启动网络服务...
[4.780194] ubi0:扫描完成
[4.852501] ubi0:附加的 mtd6 (名称"NANN.DATA"、大小为12 mib)
[4.858532] ubi0:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
[4.865468] ubi0:最小值/最大值 I/O 单元大小:2048/248、子页大小为512
[4.872201] ubi0:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
[4.879211] ubi0:良好的 PEB:96、不良 PEB:0、损坏的 PEB:0
[4.885173] ubi0:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
[4.892429] ubi0:最大/平均擦除计数器:67/34、WL 阈值:4096、图像序列编号:2296442730
[4.901793] ubi0:可用 PEB:0、总保留 PEB:96、为不良 PEB 处理保留的 PEB:40
[4.911497] ubi0:启动后台线程"ubi_bgt0d"、PID 142
[4.949919] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.10 (0)
[4.955331] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.3
[4.963808] net eth0:Phy found:id is:0x2000a231
[4.968846] libphy: 找不到 PHY
[4.972268] Net eth0:PHY ""未在从站1上找到,错误-19
[ 确定 ]已启动网络服务。
[5.076964] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
[5.157769] autorun-usecase.sh[109]:ubi 器件编号0、总共96个 LEB (12189696字节、11.6 MIB)、可用0个 LEB (0字节)、LEB 大小126976字节(124.0 KiB)
[5.793269] UBIFS (ubi0:0):后台线程"ubifs_bgt0_0"开始、PID 147
[5.833155] UBIFS (ubi0:0):需要恢复
[6.041470] UBIFS (ubi0:0):恢复已完成
[6.046083] UBIFS (ubi0:0):UBIFS:已安装的 UBI 设备0、卷0、名称"ubifs_volume"
[6.054070] UBIFS (ubi0:0):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
[6.064050] UBIFS (ubi0:0):FS 大小:5332992字节(5 MIB、42 LEB)、日志大小1015809字节(0 MIB、6 LEB)
[6.074199] UBIFS (ubi0:0):为根保留:251889字节(245 KiB)
[6.080677] UBIFS (ubi0:0):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID DA2FDED9-0E1A-4C04-A11E-5521FFEB415、小型 LPT 模型
[ 确定 ]已到达目标网络。
正在开始网络名称解析...
[ 确定 ]已开始网络名称解析。
[ 确定 ]已启动 uim-sysfs.service。
正在启动 telnetd.service ...
[6.914961] ubi1:连接 mtd7
[ 确定 ]已启动 telnetd.service。
正在启动 thermal-zone-init.service ...
[7.170830] ubi1:扫描已完成
[ 确定 ]已启动 thermal-zone-init.service。
[7.182820] ubi1:附加的 mtd7 (名称"NANN.RESERVed"、大小为41 MIB)
[7.189195] ubi1:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
[7.196125] ubi1:最小/最大 I/O 单元大小:2048/248、子页大小为512
[7.202858] ubi1:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
[7.209866] 普遍适用1:良好的 PEB:332、不良 PEB:0、损坏的 PEB:0
[7.215913] ubi1:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
[7.223169] ubi1:最大/平均擦除计数器:4/2、WL 阈值:4096、图像序列编号:958200812
[7.232270] ubi1:可用 PEB:0、总保留 PEB:332、为不良 PEB 处理保留的 PEB:40
[7.256101] ubi1:启动后台线程"ubi_bgt1d"、PID 168
[ 确定 ]已达到目标多用户系统。
[7.307536] autorun-usecase.sh[109]:ubi 器件编号1、总共332个 LEB (42156032字节、40.2 MIB)、可用0个 LEB (0字节)、LEB 大小126976字节(124.0 KiB)
[7.853312] UBIFS (ubi1:0):后台线程"ubifs_bgt1_0"已启动、PID 176
[7.880316] UBIFS (ubi1:0):需要恢复
[7.899185] UBIFS (ubi1:0):恢复完成
[7.903794] UBIFS (ubi1:0):UBIFS:已安装的 UBI 设备1、卷0、名称"ubifs_volume"
[7.911752] UBIFS (ubi1:0):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
[7.921747] UBIFS (ubi1:0):FS 大小:35299328字节(33 MIB、278 LEB)、日志大小1777664字节(1 MIB、14 LEB)
[7.932247] UBIFS (ubi1:0):为根保留:1667274字节(1628 KiB)
[7.938913] UBIFS (ubi1:0):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID 6190F1C0-596D-4932-BF89-AB21CD472537、小型 LPT 模型
_________ _________ _ _
| |_ |____ ___| _ |_|_ _||_
|||_|.'| 。 |. ||_| _|. |||-_| _| _|
||||||||、|| |||| ||||||||||||________________||
|____| |_|
Arago Project http://arago-project.org ti81xx ttyS0
Arago 2016.05 ti81xx ttyS0
ti81xx 登录:[8.457202] autorun-usecase.sh[109]:wifi:处于 STA 模式
[9.325736] cfg80211:已更新世界监管范围:
[9.330955] cfg80211: DFS 主设备区域:取消设置
[9.335371] cfg80211: (start_freq - end_freq @带宽)、(max_antenna_gain、max_EIRP)、(dfs_cac_time)
[9.345184] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[9.353242] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[9.361284] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[9.369343] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[9.378889] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[9.388431] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[9.396575] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[9.404632] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz)、(N/A、0 MBM)、(N/A)
[9.984082] wl18xx_driver wl18xx.1.auto: ti-connectivity/wl1271-nvs.bin 的直接固件加载失败、错误-2
[10.373817] wlcore:wl18xx 硬件:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
[10.405492] wlcore:已加载
[10.990346] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.232
[11.096334] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.48)
[11.111893] random:非阻塞池已初始化
[11.119938] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlan0:链路未就绪
[15.326972] autorun-usecase.sh[109]: SSID:CMCC
[15.328577] autorun-usecase.sh[109]: SSID:briup818
[15.329788] autorun-usecase.sh[109]: SSID:桥接物联网
[15.332868] autorun-usecase.sh[109]: SSID:CMCC-Web
[15.340138] autorun-usecase.sh[109]: SSID:TP-LINK_7B32A4
[15.341775] autorun-usecase.sh[109]: SSID:KSLIANJI
[15.343127] autorun-usecase.sh[109]: SSID:ChinaNet
[15.344401] autorun-usecase.sh[109]: SSID:Netcore
[15.349674] autorun-usecase.sh[109]: SSID:briup818
[15.351266] autorun-usecase.sh[109]: ssid:GirLady
[15.352578] autorun-usecase.sh[109]: SSID:GF-AP
[15.353883] autorun-usecase.sh[109]: SSID:CMCC
[15.355207] autorun-usecase.sh[109]: SSID:GF-AP
[15.36786] autorun-usecase.sh[109]: SSID:CMCC-Web
[15.369922] autorun-usecase.sh[109]: SSID:briup-IoT-5G
[15.375809] autorun-usecase.sh[109]: SSID:SHSYCRAB
[15.742636] <1>SysLink 版本:2.21.02.10
[15.742636] SysLink 模块创建日期:2017年2月13日时间:14:23:34
[15.753291] <1>跟踪已启用
[15.756186] <1>跟踪设置故障恢复已启用
[15.86339] autorun-usecase.sh[109]:/dev/mem 已打开。
[15.867171] autorun-usecase.sh[109]: PHY 地址:0x48181560数据:0x00000002
[15.868486] autorun-usecase.sh[109]:secss 进入低功耗状态
[15.876642] autorun-usecase.sh[109]: PHY 地址:0x48180f10数据:0x00000000
[15.878041] autorun-usecase.sh[109]: PHY 地址:0x48180508数据:0x00000302
[15.879258] autorun-usecase.sh[109]: PHY 地址:0x48180520数据:0x00000002
[15.880761] autorun-usecase.sh[109]: PHY 地址:0x48180524数据:0x00000002
[15.881939] autorun-usecase.sh[109]: PHY 地址:0x48180528数据:0x00000002
[15.883093] autorun-usecase.sh[109]: PHY 地址:0x4c0000e4数据:0x00170209
[15.884240] autorun-usecase.sh[109]: PHY 地址:0x4d0000e4数据:0x00170209
[15.885409] autorun-usecase.sh[109]: PHY 地址:0x4c0000e4数据:0x00170209
[15.886552] autorun-usecase.sh[109]: PHY 地址:0x4d0000e4数据:0x00170209
[15.887688] autorun-usecase.sh[109]:DDR IOS RX 关断
[16.829519] autorun-usecase.sh[109]:/opt/ipnc/autorun-usecase.sh:第52行:kill:(229)-无此类进程
[host] 将[HDVICP0]的 L3带宽稳压器设置为[press=[0、0] BW=900、WM 周期=2500]
[主机] 将[HDVICP0]的 DMM 优先级设置为[1](0x4e000634 = 0x00000009)
[主机] 将[ISS ]的 DMM 优先级设置为[0](0x4e000634 = 0x00080000)
[host] 将[ISS ]的 L3带宽稳压器设置为[press=[3、3] BW=400、WM 周期=2500]
[16.929846] autorun-usecase.sh[109]:insmod:错误:无法插入模块 sbull.ko:文件存在
[17.953439] autorun-usecase.sh[109]:mkfs.fat 3.0.28 (2015-05-16)
[17.954960] autorun-usecase.sh[109]:无法获取驱动器几何形状、使用默认255/63
[17.956149] autorun-usecase.sh[109]:/dev/sbulla 每个曲目有255个标题和63个扇区、
[17.957248] autorun-usecase.sh[109]:隐藏扇区0x0000;
[17.958328] autorun-usecase.sh[109]:逻辑扇区大小为512、
[17.959401] autorun-usecase.sh[109]:使用具有1024个扇区的0xf8介质描述符;
[17.969266] autorun-usecase.sh[109]:驱动器编号0x80;
[17.973789] autorun-usecase.sh[109]:文件系统每个群集具有2个16位 fats 和4个扇区。
[17.975348] autorun-usecase.sh[109]:fat 大小为1扇区,提供247个群集。
[17.977073] autorun-usecase.sh[109]:有1个保留扇区。
[17.979250] autorun-usecase.sh[109]:根目录包含512个插槽并使用32个扇区。
[17.980655] autorun-usecase.sh[109]:卷 ID 为9c00adc5,无卷标签。
[18.20352] 大容量存储功能,版本:2009/09/11
[18.208776] LUN:可移动文件:(无介质)
[18.233859] LUN:可移动文件:/dev/sbulla
[18.238192] LUN 数量=1
[18.251280] g_mass 存储小工具:海量存储小工具,版本:2009/09/11
[18.258324] g_mass 存储小工具:用户空间无法提供 iSerialNumber
[18.265432] g_mass 存储小工具:g_mass 存储就绪
[18.319248] autorun-usecase.sh[109]:creat queue id:0
[18.321365] autorun-usecase.sh[109]:队列 ID:0
[18.324264] autorun-usecase.sh[109]:creat 队列 ID:32769
[18.325664] autorun-usecase.sh[109]:队列 ID:32769
[18.330854] autorun-usecase.sh[109]:creat queue id:65538
[18.33522] autorun-usecase.sh[109]:队列 ID:65538
[18.340099] autorun-usecase.sh[109]:creat queue id:98307
[18.342653] autorun-usecase.sh[109]:队列 ID:98307
[18.352750] autorun-usecase.sh[109]:队列 ID:32769
[host] attached to slave ProID 2.09]:
[host] attached to slave ProcID 1.09]:
[host]已在从处理器2上加载文件/firmware/ipnc_rdk_fw_m3vpss.xem3。
[host] started slave ProcID 2.sh[109]:
IPC_LOADTCALLACK 状态[0x0000]之后的[HOST]
[host]连接到从设备 ProcID 0.09]:
[host]已在从处理器1上加载文件/firmware/ipnc_rdk_fw_m3video.xem3。
[host] started slave ProcID 1.sh[109]:
IPC_LOADTCALLACK 状态[0x0000]之后的[HOST]
[host]已在从处理器0上加载文件/firmware/ipnc_rdk_fw_c6xdsp.xe674。
[host]启动的从处理器 ID 0.sh[109]:
IPC_LOADTCALLACK 状态[0x0000]之后的[HOST]
[host]位于 IPC_startcallback 状态[0x00000000]之后
[host]位于 IPC_startcallback 状态[0x00000000]之后
[host]位于 IPC_startcallback 状态[0x00000000]之后
[19.526215] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ]远程调试共享存储器@ 0xbff00000
[19.527782] autorun-usecase.sh[109]: [m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[19.528957] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[19.530451] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ]***** 系统 :频率 -200000000、 -200000000
[19.531738] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] notify_attach rtnVal 0
[19.536933] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] initProxyServer rtnVal 0
[19.539629] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ]
[19.542816] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ]*** utils:CPU KHz =400000 kHz***
[19.546638] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ]
[19.549647] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 68:系统 :系统中的系统通用初始化!!
[19.552409] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 68:系统:IPC 初始化正在进行!!!
[19.555123] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 68:系统:连接到[host]...
[19.557770] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ]***** 系统 :频率 -200000000、 -200000000
[19.560246] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 118:系统:连接到[host]...
[19.563088] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ]
[19.565701] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ]*** utils:CPU KHz = 400000 kHz ***
[19.569547] autorun-usecase.sh[109]: [m3video]
[19.573728] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 107: system :System Common Init in Progress!!
[19.576082] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 107:系统:IPC init in progress!!!
[19.578631] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 107:系统:连接到[host]...
[19.581931] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ]***** 系统 :频率 - 500000000、 -500000000
[19.584970] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 157:系统:连接到[host]...
[19.587506] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ]
[19.590472] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ]*** utils:CPU KHz =500000kHz ***
[19.593551] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ]
[19.597316] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 1: system :System Common Init in Progress!!
[19.599669] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 1:系统:IPC init in progress!!!
[19.601457] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 1:系统:连接到[host]...
[19.604749] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 187:系统:连接到[host]... 成功!!!
[19.607360] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 187:系统:连接到[DSP]...
[19.610196] autorun-usecase.sh[109]: [m3video] 197:系统:连接到[host]... 成功!!!
[19.617072] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 197:系统:连接到[DSP]...
[19.630310] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 51:系统:连接到[host]...
[19.632383] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 56:系统:连接到[host]... 成功!!!
[19.640119] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 56:系统:连接到[VIDOE-M3]...
[19.641809] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 237:系统:连接到[DSP]...
[19.643141] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 247:系统:连接到[DSP]...
[19.644370] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 106:系统:连接到[VIDEO -M3]...
[19.648229] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 287:系统:连接到[DSP]...
[19.660122] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 139:系统:连接到[VIDEO -M3]... 成功!!!
[19.664140] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 297:系统:连接到[DSP]...
[19.666743] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 139:系统:连接到[VPSS-M3]...
[19.672147] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 297:系统:连接到[DSP]... 成功!!!
[19.673680] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 297:系统:连接到[VPSS-M3]...
[19.675981] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 337:系统:连接到[DSP]...
[19.677409] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 189:系统:连接到[VPSS-M3]...
[19.678737] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 347:系统:连接到[VPSS-M3]...
[19.680134] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 229:系统:连接到[VPSS-M3]... 成功!!!
[19.681747] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 387:系统:连接到[DSP]...
[19.688786] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 229:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
[19.691664] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 387:系统:连接到[DSP]... 成功!!!
[19.697750] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 388:系统:连接到[VIDEO -M3]...
[19.700133] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 397:系统:连接到[VPSS-M3]...
[19.70154] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 438:系统:连接到[VIDEO -M3]...
[19.702927] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 438:系统:连接到[VPSS-M3]... 成功!!!
[19.704193] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 438:系统:连接到[VIDOE-M3]... 成功!!!
[19.705956] autorun-usecase.sh[109]: [m3video] 439:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
[19.707454] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 439:系统:创建 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
[19.709032] autorun-usecase.sh[109]: [m3video] 439:系统:创建 MSGQ [VIDOE-M3_MSGQ]...
[19.710526] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 439:系统:创建 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
[19.711939] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 440:系统:创建 MSGQ [VIDEO -M3_ACK_MSGQ]...
[19.713399] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 439:系统:创建 MSGQ [VPSS-M3_ACK_MSGQ]...
[19.714801] autorun-usecase.sh[109]: [m3video] 441:系统:通知寄存器到[host]行0,事件12...
[19.716322] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 441:系统:通知寄存器到[host]行0,事件12……
[19.71778] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 442:系统:通知寄存器到[DSP]第0行,事件12……
[19.721040] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 442:系统:通知寄存器到[DSP]第0行,事件12...
[19.725269] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 442:系统:通知寄存器到[VPSS-M3]第0行,事件12……
[19.731680] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 442:系统:通知寄存器到[VIDEO -M3]第0行,事件12……
[19.743275] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 442:系统:IPC 初始化完成!!!
[19.753506] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 442:系统:IPC 初始化完成!!!
[19.762394] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 453:MEM:共享区域2:base = bbb8000000、Length = 0x06900000 (105MB)
[19.770159] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 453:MEM:共享区域2:base = bbb8000000、Length = 0x06900000 (105MB)
[19.773729] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 453:MEM:共享区域1:基地址= 0x89000000、长度= 0x03b00000 (59MB)
[19.781673] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 453:MEM:共享区域1:基地址= 0x89000000、长度= 0x03b00000 (59MB)
[19.783564] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 455:系统 :系统通用 INI [c6xdsp ]远程调试共享内存@ ffb00000
[20.116931] autorun-usecase.sh[109]: [m3video]远程调试共享存储器@ 0xbff05020
[20.118353] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[20.119710] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ]接收到的字符'S'
[20.121224] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[20.122591] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ]远程调试共享内存@ bff05020
[20.123841] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[20.125103] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] received character "S"
[20.126475] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[20.127739] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ]远程调试共享内存@ bff05020
[20.129010] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[20.130333] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ]接收到的字符'S'
[20.131807] autorun-usecase.sh[109]:队列 ID:65538
[20.133195] autorun-usecase.sh[109]:creat queue id:131076
[20.134454] autorun-usecase.sh[109]:队列 ID:131076
[20.135849] autorun-usecase.sh[109]:CPU 为 TI812x
[20.137148] autorun-usecase.sh[109]: vsensable:0
[20.138486] autorun-usecase.sh[109]:creat queue id:163845
[20.139822] autorun-usecase.sh[109]:队列 ID:163845
[20.141107] autorun-usecase.sh[109]:队列 ID:65538
[20.142386] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[20.143714] autorun-usecase.sh[109]: [m3video]远程调试共享内存@ 0xbff05020
[20.144958] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[20.146264] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[20.147494] autorun-usecase.sh[109]: [m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[20.148753] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[20.150110] autorun-usecase.sh[109]:ApprovDrvInit:7.
[20.151460] autorun-usecase.sh[109]:队列 ID:163845
[20.152861] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[20.154115] autorun-usecase.sh[109]: [m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[20.155380] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[20.156664] autorun-usecase.sh[109]:t Done!!
[20.157924] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 455:系统 :系统通用初始化完成!!!
[20.159181] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 329:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
[20.160592] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 329:系统:创建 MSGQ [DSP_MSGQ]...
[20.161842] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 329:系统:创建 MSGQ [DSP_ACK_MSGQ]...
[20.163162] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 330:系统:通知寄存器到[host]行0,事件12...
[20.164428] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 330:系统:通知寄存器到[VIDOE-M3]第0行,事件12...
[20.165709] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 330:系统:通知寄存器到[VPSS-M3]第0行,事件12……
[20.166982] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 330:系统:IPC 初始化完成!!!
[20.168224] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 334:MEM:共享区域2:base = bbb8000000、Length = 0x06900000 (105MB)
[20.169472] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 334:MEM:共享区1:base = 0x89000000、Length = 0x03b00000 (59MB)
[20.170825] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 334:系统 :系统通用初始化完成!!!
[20.172162] autorun-usecase.sh[109]: [m3video] 855:系统 :正在进行系统视频初始化!!
[20.173532] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 855:系统 :系统 VPSS 正在进行中!!!
[20.174788] autorun-usecase.sh[109]: [m3video] 855:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_0]...
[20.176033] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 856:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDEO -M3_IPC_IN_0]...
[20.177315] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 856:系统:ListElem shared Addr = 0xbe98b680
[20.178567] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 858:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDOS-M3_IPC_OUT_1]...
[20.179818] autorun-usecase.sh[109]: [m3video] 859:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_1]...
[20.181169] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 859:系统:ListElem shared Addr = 0xbe98eb80
[20.513307] autorun-usecase.sh[109]: [m3video] 868:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_29]...
[20.514581] autorun-usecase.sh[109]: [m3video] 869:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_29]...
[20.515900] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 869:系统:ListElem shared Addr = 0xbe992080
[20.517149] autorun-usecase.sh[109]: [m3video] 871:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDEE-M3_IPC_OUT_30]...
[20.518435] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ]== I2C0/2时钟有效==
[20.519693] autorun-usecase.sh[109]: [m3video] 872:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_30]...
[20.520991] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ]平台:检测到未知 CPU,默认为 VPS_platform_cpu_REV_2_1
[20.522276] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 872:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9abd00
[20.523649] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 平台:检测到未知 CPU,默认为 ISS_platform_cpu_REV_2_1
[20.524921] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 874:HDVICP:为 IVAHD[0]执行 PRCM ...
[20.526381] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 874:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_0]...
[20.527709] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 874:HDVICP:针对 IVAHD[0]的 PRCM ... 完成。
[20.528992] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 874:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_0]...
[20.530275] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 875:系统 :正在初始化链接!!!
[20.531536] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 875:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9c5980
[20.532839] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 877:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_1]...
[20.534099] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 875:系统 :可用空间:系统堆 = 6282072 B、MBX = 10240 msgs)
[20.535431] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 878:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_1]...
[20.536701] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 878:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9c8e80
[20.537958] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 876:系统 :可用空间:SR0堆 = 15955840 B (15 MB)
[20.539217] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 876:系统 :可用空间:帧缓冲 区= 110100352 B (104MB)
[20.540523] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 733:系统 :系统 DSP 正在进行中!!!
[20.541783] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 876:系统 :可用空间:比特流缓冲器= 61865856 B (58 MB)
[20.543129] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 892:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_24]...
[20.544443] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 739:系统:在区域0中创建 ListMP [DSP_IPC_OUT_24]...
[20.545782] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 892:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_24]...
[20.547073] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 739:系统:在区域0中创建 ListMP [DSP_IPC_IN_24]...
[20.548339] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 877:system:Opening MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
[20.549627] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 892:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9cc380
[20.550907] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 739:系统:ListElem shared Addr = 0xbea0b780
[20.552187] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 878:system :free space:Tiler Buffer = 128B (0 MB) - tiler off (系统:可用空间:油器缓冲器= 128 B (0 MB)-平铺器关闭)
[20.553494] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 895:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_25]...
[20.554756] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 740:系统:在区域0中创建 ListMP [DSP_IPC_OUT_25]...
[20.556105] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 895:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_25]...
[20.557410] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 740:系统:在区域0中创建 ListMP [DSP_IPC_IN_25]...
[20.558668] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ]输入了 MctnfLink_init ()
[20.559925] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 896:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9ebd80
[20.561216] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 740:系统:ListElem shared Addr = 0xbea2b400
[20.562535] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 898:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_26]...
[20.563925] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 742:系统:在区域0中创建 ListMP [DSP_IPC_OUT_26]...
[26.313513] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 899:SYSTqueue id:0
[28.027497] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[28.028880] autorun-usecase.sh[109]: [m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[28.031933] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[28.034602] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ]接收到的字符"t"
[28.051863] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ]远程调试共享存储器@ 0xbff00000
[28.053411] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ]远程调试共享存储器@ bff05020
[28.054616] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[28.058396] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ]接收到的字符"t"
[28.076659] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[28.078183] autorun-usecase.sh[109]: [m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[28.079405] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[28.083077] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ]接收到的字符"t"
[28.108011] autorun-usecase.sh[109]:rmmod:错误:当前未加载 MODUL_kernmod
[28.162454] DMA:模块安装成功、器件主要数字= 244
[28.168828] DRV:模块安装成功
[28.172954] DRV:模块构建于2017年2月13日14:34:57
[28.2399027]
[28.239027] SoC_is_ti814x
[28.301679] HDMI W1修订版4.0
[28.304569] HDMI CEC 规范版本1.2
[28.515837] autorun-usecase.sh[109]:ApprovDrvInit:3.
[28.527528] autorun-usecase.sh[109]:队列 ID:163845
[28.693205] I2C 无确认
[28.695657] HDMI 无法读取 E-EDID
[host]182134] autorun-usecase.sh[109]:
[主机] ORG 0x46c00524:0case.sh[109]:
[主机] 新0x46c00524:2case.sh[109]:
[host]186198] autorun-usecase.sh[109]:
[Host] Application Start Completed09]:
[host] 0:系统:系统通用初始化正在进行!!!
[host] 0:系统:IPC 初始化正在进行中!!!
[host] 10:系统:CPU [DSP] syslink proc ID 是[0]!!!
[host] 10:系统:CPU [VIDEO -M3] syslink proc ID 是[1]!!!
[29.306[29.333545] DMA:已分配通道 ID:4.
[host] 10:系统:CPU [VPSS-M3] syslink proc ID 是[2]!!!
[host] 10:系统:CPU [host] syslink proc ID 是[3]![29.354397] DMA:ChannelID 已分配:5.
!!
[host] 10:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_HIP]...
[host] 12:系统:创建 MSGQ [host_MSGQ]...
[host] 12:系统:创建 MSGQ [host_ACK_MSGQ]...
[host] 12:系统:打开 MSGQ [DSP_MSGQ]...
[host] 12:系统:打开 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
[主机] 13:系统:打开 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
[host] 14:系统:通知寄存器到[DSP]第0行,事件12 ...
[host] 14:系统:通知注册到[VIDEO -M3]行0,事件12 ...
[host] 14:系统:通知寄存器到[VPSS-M3]行0,事件12……
[host] 14:系统:IPC 初始化完成!!!:
[host] 16:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_29]...
[host] 24:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_29]...
[host] 24:系统:ListElem Shared Addr = b564f180
[host] 25:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_30]...
[host] 26:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_30]...
[host] 26:系统:ListElem Shared Addr = b5668e00
[host] 28:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_24]...
[host] 29:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_24]...
[host] 29:系统:ListElem Shared Addr = b5682a80
[host] 31:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_25]...
[host] 31:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_25]...
[host] 31:系统:ListElem Shared Addr = b5b56a2480
[host] 31:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_26]...
[host] 31:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_26]...
[host] 33:系统:ListElem Shared Addr = b5b56c1e80
[HOST] 35:系统:系统通用初始化完成!!!
[host] vsys_allocBuf - addr = 0xa735e000、size = 65011712
[29.388069] autorun-usecase.sh[109]:########## pInfo->totalsize 63897600
[29.390837] autorun-usecase.sh[109]:队列 ID:0
[29.392175] autorun-usecase.sh[109]:队列 ID:32769
[host] memMinng_memcpy_open:OSA_dmaOpen 传递、通道 ID = 4
[主机] CacheMng_memcpy_open:OSA_dmaOpen、通道 ID = 5
[主机] MCFW_IPCFRAMES:App_ipcFramesSendRecvFxn:输入...
[host] vsys_allocBuf - addr = b6ef1000、size = 33603
为大小为33603分配的[主机] DCC 缓冲器
[主机] DCC 默认文件初始化完成
[host]在 System_linkControl system_M3VPSS_CMD_GET_DISPLAYCTRL_init 之前
[host]434564] autorun-usecase.sh[109]:
[29.436171] autorun-usecase.sh[109]:****** 全功能 USECASE ****
[主机]********* 输入的三流用例- H264 1080p @60fps + H264 D1 @30fps + MJPEG 1080p @5fps ****
[host] 153:MCFW :CPU 版本[ES2.1]!!!
[host] 153:MCFW :检测到[未知]板!!!
[HOST] 153:MCFW :基板修订版[REV A]!!!
[29.780511] autorun-usecase.sh[109]:EM:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_26]...
[29.782069] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 742:系统:在区域0中创建 ListMP [DSP_IPC_IN_26]...
[29.783404] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 899:系统:ListElem shared Addr = 0xbea4ab80
[29.784676] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 742:系统:ListElem shared Addr = 0xbea6a580
[29.785988] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 743:系统:在区域0中创建 ListMP [DSP_IPC_OUT_29]...
[29.787268] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 905:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_29]...
[29.788783] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 743:系统:在区域0中创建 ListMP [DSP_IPC_IN_29]...
[29.790180] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 906:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_29]...
[29.791590] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 743:系统:ListElem shared Addr = 0xbea89f80
[29.792924] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 906:系统:ListElem shared Addr = 0xbeabd880
[29.794309] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 744:系统:在区域0中创建 ListMP [DSP_IPC_OUT_30]...
[29.795603] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 909:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_30]...
[29.796944] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 744:系统:在区域0中创建 ListMP [DSP_IPC_IN_30]...
[29.798264] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 909:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_30]...
[29.799635] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 744:系统:ListElem shared Addr = 0xbeaa3c00
[29.801032] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 909:系统:ListElem shared Addr = 0xbead7500
[29.802347] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ]!!warning.Resource already registered:2.
[29.803655] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 744:系统 :正在初始化链接!!
[29.804990] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 746:系统 :可用空间:系统堆 = 6282440 B、MBX = 10240 msgs)
[29.806402] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 911:系统:HDVPSS 驱动程序版本:HDVPSS_01_00_01_37
[29.807749] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 912:系统 :FVID2正在进行中!!!
[29.809085] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 750:SPOFLINK:正在进行初始化!!
[29.810511] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 761:系统 :正在初始化链接... 完成了!!!
[29.811829] autorun-usecase.sh[109]: [c6xdsp ] 761:系统 :系统 DSP 初始化完成!!!
[29.813165] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 938:系统 :正在初始化链接... 完成了!!!
[29.814483] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ]平台:检测到未知 CPU,默认为 VPS_platform_cpu_REV_2_1.
[29.815821] autorun-usecase.sh[109]: [m3video] 938:系统 :系统视频初始化完成!!!
[29.817163] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 982:系统 :FVID2正在进行中!!!
[29.818470] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 982:系统 :正在进行设备初始化!!
[29.819791] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] iss_init 被调用!!!!!!
[29.821229] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] CPIS_init Done!!!!!!
[29.822589] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] initPrms.isI2cInitReq = 1.
[29.823894] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] initPrms.isI2cInitReq = 1.
[29.825278] autorun-usecase.sh[109]: [M[30.086347] DMA:ChannelID allocated:6.
3vpss ] 未检测到 VPS_deviceInit 子卡/已连接!
[[30.095467] DMA:已分配通道 ID:7.
29.826616] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] I2C2:为地址0x10传递!!!
[29.828146] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] I2C2:为地址0x2D 传递!!!
[29.829460] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 3715:系统 :正在进行设备初始化!!
[29.830848] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] done ar0331_LVDS/src/issdrv_ar0331Api.c:ar0331_Transactor_DRV_imgsSetRegs:705!!
[29.832202] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 8824:系统 :系统 VPSS 初始化完成!!!
[29.833590] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 8824:utils:dma:Hwi 为 INT62创建!!!
[29.834897] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 8824:系统 :正在初始化链接!!!
[29.836211] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 8825:系统 :可用空间:系统堆 = 1677496 B,MBX = 10240 msgs)
[29.837[30.172861] DMA:ChannelID 已分配:14
532] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 8825:系统 :可用空间:SR0堆 = 14742656 B (14MB)
[29.838905] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 8825:系统 :可用空间:帧缓冲 器= 105790336 B (100MB)
[29.840235] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 8825:系统 :可用空间:比特流缓冲器= 61865856 B (58 MB)
[29.841608] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 8826:系统 :可用空间:Tiler Buffer = 128B (0 MB) - tiler off
[29.842926] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 8959:系统 :正在初始化链接... 完成了!!!
[30.185276] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] VPS_DCTRL_INST_0
[30.185724] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_DVO2
[30.186116] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_HDMI
[30.186519] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_SD
[30.186978] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_CLK_SRC VPS_DC_VENC_HDMI | VPS_DC_VENC_DVO2
[30.187374] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 10301:摄像机:正在创建!!!
[30.187810] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 通道编号流0通道0通道0通道编号0
[30.188182] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 通道编号流1通道0通道编号1
[30.188606] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 10302:摄像机:VIP0 Porta 摄像机模式为[ 8位、非多路复用嵌入式同步]!!
[30.189024] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 10303:摄像机:VIP 0:VID DEC 268436737 (0x10):0002:20202020:20202020、AUD_STATUS 538976288
[30.189399] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] iss_captCreate:1661
[30.189835] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 10512:相机:创建完成!!!
[30.190272] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 10600:摄像机:正在检测视频!!!
[30.190651] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 10600:摄像机:检测视频已完成!!!
[30.191064] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 10673:DUP :创建完成!!!
[30.191436] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 10607:VNF:
[30.191804] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ]正在创建... !!!
[30.192221] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 10608:VNF:
[30.192622] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ]输入通道 CH0 of 1952 x 1112,间距=(1984年、1984年)[0、0][progressive][7]……
[30.193000] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 10608:VNF:
[30.195020] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] [VNF] eOperateMode=6 [6-TNF3、7-NSF2] chVnf
[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过的通道 ID = 6
[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过的通道 ID = 7
[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过的通道 ID = 14
[30.440690] autorun-usecase.sh[109]:队列 ID:0
[host] IpcBitsInLink_tskMain:已输入]:
[host] 1194:IPC_bits_in :正在创建!!!
[HOST] 1194:IPC_BITS_IN :ListMPOpen start!!!
[host] 1194:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_OUT_29]...
[host] 1195:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_IN_29]...
[host] 1195:IPC_bits_in :ListMPOpen Done!!!
[host] 1196:IPC_bits_in :System_linkGetInfo 已完成!!!
[host] 1196:IPC_bits_in :创建完成!!!
[主机] USECASE 设置 DONECASE .sh[109]:
[host]699891] autorun-usecase.sh[109]:
[30.700587] autorun-usecase.sh[109]:应用程序运行完成
[host]正在运行 ITT 服务器任务!!!09]:
[host]801567] autorun-usecase.sh[109]:
[30.802131] autorun-usecase.sh[109]: ITT ittServer_run
[host] ITT Server 消息初始化成功
[host]803328] autorun-usecase.sh[109]:
[30.803899] autorun-usecase.sh[109]: 创建了 ITT 捕获任务
[host] DCC 服务器消息格式已成功打开
[host]在消息中设置 cmd <1>
[Host]过帐消息 在 qID <20002>中
来自 M3的[host]响应是:1sh[109]:
[30.838988] autorun-usecase.sh[109]:CreateParams->ulStartX = 0 chVnfCreateParams->ulStartY = 0 chVnfCreateParams->ulInputStride = 1984 chVnfCreateParams->ulInputWidth=1952、chVnfCreateParams->ulInHeight =1112
[30.839610] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 10777:VNF:
[30.840164] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] [VNF] outChInfo->startx = 0 outChInfo->startY = 0 outChInfo->ping[0]= 1952 outChInfo->width=1920、outChInfo->height=1080
[30.840758] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 10779:VNF:
[30.841275] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ]创建... 完成了!!!
[30.84184] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 10845:NSF:正在创建!!!
[30.842432] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] NSF:::HEAPID:0 used:128
[30.843009] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] NSF:::HEAPID:1 已使用:4928
[30.843528] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 10973:nSF:创建完成!!!
[30.844091] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ]正在运行 DCC 服务器任务
[30.844601] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 10977:MUX :正在创建... !!!
[30.845171] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 10978:警告多路复用器链路:忽略 输入 Q ID 的通道0 0。因为此通道未映射!!!
[30.845689] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 10979:MUX :创建完成!!!
[30.846249] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 10986:DUP :创建完成!!!
[30.847206] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 10992:DUP :创建完成!!!
[30.847764] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 10993:MUX :正在创建... !!!
[30.848342] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 10995:MUX :创建完成!!!
[30.848948] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->tccVal = 36
[30.849535] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->Chid = 36
[30.850087] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ]{SWOSD} edma3Handle->tccVal = 37.
[30.850667] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ]{SWOSD} edma3Handle->Chid = 37
[30.851197] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ]{SWOSD} edma3Handle->tccVal = 38
[30.851810] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ]{SWOSD} edma3Handle->Chid = 38
[30.852333] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 11005:系统:打开 MSGQ [host_MSGQ]...
[30.852944] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 11009:SWOSD :创建完成!!!
[30.853465] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 11082:DUP :创建完成!!!
[30.854019] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 11082:SCLR:正在创建!!!
[30.854532] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 11087:SCLR :正在加载上标系数...
[30.855440] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 11087:SCLR :Co-effs Loading... 完成了!!!
[30.856026] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 11104:IPC_in_M3 :正在创建!!!
[30.856547] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 11105:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_0]……
[30.857124] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] SCLR:HEAPID:0 used:64
[30.857638] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 11105:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_0]……
[30.858234] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] SCLR:HEAPID:1 已使用:5952
[30.858752] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 11108:IPC_in_M3 :创建完成!!!
[30.859370] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 11088:SCLR:创建完成!!!
[30.859887] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 11109:编码:正在创建... !!!
[30.860487] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 11036:fd :Alg Create Done!!
[30.861000] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 11036:fd :创建完成!!!
[30.861618] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 11103:IPC_OUT_M3 :正在创建!!!
[30.862137] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 11104:IPC_OUT_M3 :创建完成!!!
[30.862697] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 11235:编码:创建1920 x 1080的 CH0、间距=(1952、1952)[渐进][非平铺 ]、比特率= 8000 Kbps ...
[30.863345] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] ENCLINK_H264:HEAPID:0 已使用:13272
[30.863895] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 11316:编码:创建720 x 480的 CH1、间距=(720、720)[渐进][非平铺 ]、比特率= 8000 Kbps ...
[31.199952] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 11410:显示:正在创建!!!
[31.200864] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] ENCLINK_H264:HEAPID:0 已使用:11720
[31.201425] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] DisplayId = 1、DataFormat = 7
[31.202014] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 11400:编码:创建1920 x 1080的 CH2、间距=(1952、1952)[渐进][非平铺 ]、比特率= 100Kbps ...
[31.202541] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] SC2 displayInstId = 6.
[31.203091] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 11411:显示:创建完成!!!
[31.203604] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 11412:显示:正在创建!!!
[31.204115] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] ENCLINK_JPEG:HEAPID:0 已使用:4376
[31.204669] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] DisplayId = 4、DataFormat = 7
[31.205214] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 11401:编码:所有通道创建... 完成了!!!
[31.205770] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] SD displayInstId = 2.
[31.206287] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 11413:显示:创建完成!!!
[31.206884] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 11414:显示:正在启动!!
[31.207435] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] ENCLINK:HEAPID:0 used:29696
[31.207956] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 11403:编码:创建... 完成了!!!
[31.208752] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 11299:VSTAB :ALG Create Done!!
[31.209287] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 11299:VSTAB :创建完成!!!
[31.209856] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 11405:IPC_bits_out :正在创建!!!
[31.210446] autorun-usecase.sh[109]: [m3video ] 11407:IPC_bits_out :创建完成!!!
[31.211031] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 11467:显示:开始完成!!!
[31.211556] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 11467:显示:AUX 路径:38fps,延迟(最小/最大)=(255 / 0),回叫间隔(最小/最大)=(255 / 0)!!
[31.212183] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 11467:显示:正在启动!!
[31.212735] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 11529:显示:开始完成!!!
[31.213304] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 11530:显示:SDDAC (SEC1):15fps,延迟(最小/最大)=(255 / 0),回叫间隔(最小/最大)=(255 / 0)!!
[31.213858] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 11465:摄像机:正在启动!!
[31.214423] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 11465:摄像机:启动完成!!!
[31.214937] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] ct:1000、3dlut 索引:0
[31.215494] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ] 11590:摄像机:字段= 2 (fps = 0)、总重置= 0 (平均每次复位0ms)
[31.216033] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ]命令1从主机 A8获取
[31.216865] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ]命令2从主机 A8获取
[31.217527] autorun-usecase.sh[109]: [m3vpss ]
来自 M3的[host]响应是:1sh[109]:
[host]已成功发送默认参数
[host]服务器套接字已创建,ID 为<22>
[31.988105] autorun-usecase.sh[109]: 不支持 Venc!
收到[HOST] VNF 消息:(启用:0)(模式:5)(强度:0)(EnableTNF:0)(EnableSNF:0)
[host]991991] autorun-usecase.sh[109]:
[31.993362] autorun-usecase.sh[109]: 选择的通道:0
[host]994106] autorun-usecase.sh[109]:
[32.006029] autorun-usecase.sh[109]: 选择的通道:0、速率控制= 0
[host]006901] autorun-usecase.sh[109]:
[32.007385] autorun-usecase.sh[109]:==== 流帧速1 = 30 ===================
[host]011831] autorun-usecase.sh[109]:
[32.019603] autorun-usecase.sh[109]: 选择的通道:0
[host]020455] autorun-usecase.sh[109]:
[32.021094] autorun-usecase.sh[109]: 选择的通道:0
[host]021619] autorun-usecase.sh[109]:
[32.022164] autorun-usecase.sh[109]: 选择的通道:0
[host]022671] autorun-usecase.sh[109]:
[32.023205] autorun-usecase.sh[109]: 选择的通道:0、数据包大小= 100
[host]023739] autorun-usecase.sh[109]:
[32.024256] autorun-usecase.sh[109]: 选择的通道:0、encPreset = 0
[host]024770] autorun-usecase.sh[109]:
[32.025270] autorun-usecase.sh[109]: 选择的通道:0、ENABLE = 0
[host]026161] autorun-usecase.sh[109]:
[32.027572] autorun-usecase.sh[109]: 选择的通道:1.
[host]029425] autorun-usecase.sh[109]:
[32.043342] autorun-usecase.sh[109]: 选择的通道:1、速率控制= 0
[host]045067] autorun-usecase.sh[109]:
[32.047262] autorun-usecase.sh[109]: 选择的通道:1.
[host]052510] autorun-usecase.sh[109]:
[32.056248] autorun-usecase.sh[109]: 选择的通道:1.
[host]057196] autorun-usecase.sh[109]:
[32.058241] autorun-usecase.sh[109]: 选择的通道:1.
[host]058832] autorun-usecase.sh[109]:
[32.059363] autorun-usecase.sh[109]: 选择的通道:1、数据包大小= 100
[host]060546] autorun-usecase.sh[109]:
[32.061162] autorun-usecase.sh[109]: 选择的通道:1、encPreset = 0
[host]061716] autorun-usecase.sh[109]:
[32.071784] autorun-usecase.sh[109]: 选择的通道:1、ENABLE = 0
[host]07361] autorun-usecase.sh[109]:
[32.074959] autorun-usecase.sh[109]: 选择的通道:2.
[host]076454] autorun-usecase.sh[109]:
[32.077158] autorun-usecase.sh[109]: 选择的通道:2、速率控制= 2
在速率控制关闭模式下的[HOST] MJPEG:
[32.175627] autorun-usecase.sh[109]:简单混频器控制'PGA'、0
[32.176318] autorun-usecase.sh[109]: 功能:cvolume cswitch
[32.176820] autorun-usecase.sh[109]: 捕获通道:左前-右前
[32.177274] autorun-usecase.sh[109]: 限制:捕捉0 - 119
[32.177716] autorun-usecase.sh[109]: 左前:Capture 95 [80%][47.50dB][ON]
[32.178152] autorun-usecase.sh[109]: 右前:Capture 95 [80%][47.50dB][ON]
[32.282097] autorun-usecase.sh[109]:简单混频器控制'PCM'、0
[32.282839] autorun-usecase.sh[109]: 功能:pvolume
[32.283308] autorun-usecase.sh[109]: 播放频道:左前-右前
[32.283786] autorun-usecase.sh[109]: 限制:回放0 - 127
[32.284264] autorun-usecase.sh[109]: 单声道:
[32.284710] autorun-usecase.sh[109]: 左前:回放101 [80%][-13.00dB]
[32.28852] autorun-usecase.sh[109]: 右前:回放101 [80%][-13.00dB]
[host]294254] autorun-usecase.sh[109]:
[32.295255] autorun-usecase.sh[109]:强制通道上的 IDR:0
[host]297002] autorun-usecase.sh[109]:
[32.408988] 短接(370):DROP_Caches:1.
[32.515174] autorun-usecase.sh[109]:强制通道上的 IDR:1umount:无法卸载/mnt/mmc:无效参数
[32.586441] autorun-usecase.sh[109]:mount:/dev/mmcblk0已挂载或/mnt/mmc 忙
[32.630866] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
[32.889456] autorun-usecase.sh[109]:killall: dhcpcd: no process killed
[46.316249] autorun-usecase.sh[109]:boot_proc 中出现超时。
[46.316934] autorun-usecase.sh[109]:程序退出。
[50.442484] autorun-usecase.sh[109]:boot_proc 中出现超时。
[50.443088] autorun-usecase.sh[109]:程序退出。
[host]902713] autorun-usecase.sh[109]:
[60.903287] autorun-usecase.sh[109]:Usecase is Active!!!