工具/软件:TI-RTOS
大家好、
我正在尝试在 Windows 计算机中构建 IPC 软件包。
我遇到以下错误。
gnagarajan@OABLN460 MIGGW64 /d/ti/vsdk3/ti_components/os_tools/ipc_3_45_00_00
$ gmake -f IPC-Linux.mak 配置
正在配置 Linux IPC...
./configure --host=arm-none-eabi \
\
CC=D:/ti/vsdk3/ti_components/cg_tools/windows/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/bin/arm-none-eabi-gcc \
platform=DRA7XX \
CMEM_INSTALL_DIR=\
kernel_install_DIR=D:/ti/vsdk3/bkup/kernel-source1 \
DRM_PREFIX=\
AF_RPMSG=
正在检查 BSD 兼容的安装... /usr/bin/install -c
正在检查构建环境是否正常... 是的
/d/ti/vsdk3/ti_components/os_tools/ipc_3_45_00_00/linux/build-aux/missing:未知的`-重量轻'选项
请尝试`/d/ti/vsdk3/ti_components/os_tools/ipc_3_45_00_00/linux/build-aux/missing --help'以了解更多信息
配置:警告:"显示"脚本太旧或缺失
正在检查 ARM-NONE - eabi-strip ... 否
正在检查条图... 条
正在检查线程安全 mkdir -p... /usr/bin/mkdir -p
正在检查 gawk…… 嘎嘎
正在检查 make 设置是否为$(make)... 是的
正在检查 make 是否支持嵌套变量... 是的
正在检查是否启用 Makefiles 的维护人员特定部分... 否
正在检查构建系统类型... linux/build-aux/config.guess:无法猜测系统类型
此脚本上次修改日期2005-07-08,无法识别
您正在使用的操作系统。 建议您这样做
从下载配置脚本的最新版本
savannah.gnu.org/.../config.guess
和
savannah.gnu.org/.../config.sub
如果您运行的版本(linux/build-aux/config.guess)已经是最新版本、请
发送以下数据和您认为可能存在的任何信息
相关 以提供所需的
以处理您的系统。
config.guess timestamp = 2005-07-08
uname -m = x86_64
uname -r = 2.9.0 (0.318/5/3)
uname -s = MNGW64_NT-6.1
uname -v = 2017-10-05 15:05
/usr/bin/uname -p =未知
/bin/uname -X =
hostinfo =
/bin/universe =
/usr/bin/arch -k =
/bin/arch = x86_64
/usr/bin/oslevel =
/usr/convex/getsysinfo =
uname_machine = x86_64
uname_release = 2.9.0 (0.318/5/3)
uname_system = MNGW64_NT-6.1
uname_version = 2017-10-05 15:05
配置:错误:无法猜测编译类型;必须指定一个
gmake:***[config]错误1
此致
Gokul
Gokul