工具/软件:Linux
大家好、
我想了解分区大小与 rootfs 大小的关系。
我的器件具有128MB eMMC 闪存、其参与情况如下。
/# fdisk -l
磁盘/dev/mmcblk0:116MB、116523008字节
4个缸盖、16个扇区/履带、3556个气缸
单位= 64 * 512 = 32768字节的圆柱体
器件引导启动结束块 ID 系统
/dev/mmcblk0p1 73 200 4096 83 Linux
/dev/mmcblk0p2 201 328 4096 83 Linux
/dev/mmcblk0p3 329 872 17408 83 Linux
/dev/mmcblk0p4 873 3556 85888 5扩展
/dev/mmcblk0p5 877 1420 17408 83 Linux
/dev/mmcblk0p6 1425 1488 2048 83 Linux
/dev/mmcblk0p7 1493 1556 2048 83 Linux
/dev/mmcblk0p8 1573 1668 3072 83 Linux
/dev/mmcblk0p9 1673 1768 3072 83 Linux
/dev/mmcblk0p10 1773 1836 2048 83 Linux
/dev/mmcblk0p11 1841 1904 2048 83 Linux
/dev/mmcblk0p12 1909 2196 9216 83 Linux
/dev/mmcblk0p13 2201 2488 9216 83 Linux
/dev/mmcblk0p14 2493 2940 14336 83 Linux
/dev/mmcblk0p15 2945 3392 14336 83 Linux
/# df -h
已使用的文件系统大小可用使用%已安装
/dev/root 7.8M 7.8M 0 100%/
devtmpfs 121.9M 4.0K 121.9M 0%/dev/dev
tmpfs 122.0M 140.0K 121.9M 0%/run
tmpfs 122.0M 0 122.0M 0%/fss
tmpfs 122.0M 2.9M 119.1M 2%/tmp
tmpfs 2.0M 192.0K 1.8M 9%/rdklogs
tmpfs 2.0M 0 2.0M 0%/minidump
tmpfs 2.0M 0 2.0M 0%/遥测
1) 1)从上面的命令中发现/dev/root rootfs 大小为7.8 MB、这是基于 sashfs 的。
2)在检查时,使用 du 命令返回122 MB 的整个 rootfs 大小。
# du -sh /
121.4M /
3) 3)# fdisk /dev/mmcblk0p12
设备既不包含有效的 DOS 分区表,也不包含 Sun、SGI、OSF 或 GPT 磁盘标签
构建新的 DOS 磁盘标签。 更改仅保留在内存中、
直到您决定编写它们。 之后是上一个内容
不可恢复。
命令(m 表示帮助):p
磁盘/dev/mmcblk0p12:9 MB、9437184字节
4个缸盖、16个扇区/履带、288个气缸
单位= 64 * 512 = 32768字节的圆柱体
CAT /proc/cmdline
root=/dev/mmcblk0p12 rootwait ro console=ttyS0、115200n8
我的查询:
1)/dev/root 大小为7.8M 时,整个 rootfs 大小如何为122 MB
2) 2)请阐明 DU -sh /(122 MB)与/dev/root 大小7.8M 之间的关系
/#安装
rootfs 打开/键入 rootfs (RW)
/dev/root on / type squashfs (ro、relatme)
devtmpfs on /dev/type devtmpfs (rw、relatme、size=124856k、nr_inodes = 31214、mode=755)
proc on /proc type proc (rw、relatme)
/dev/pts 上的设备类型设备(RW、相对值、GID=5、MODE = 620)
/run 类型 tmpfs 上的 tmpfs (rw、nosuid、nodev、mode=755)
/sys 类型 sysfs 上的 sysfs (rw、relatme)
/fss 类型 tmpfs 上的 tmpfs (rw、relatme)
tmpfs on /tmp 类型 tmpfs (rw、relatme)
/rdklogs 上的 tmpfs 类型 tmpfs (rw、relatme、size=2048k)
/minidump 类型 tmpfs 上的 tmpfs (rw、相对值、size=2048k)
tmpfs on /teletry type tmpfs (rw、relatme、size=2048k)
谢谢
Murali.s