工具/软件:TI C/C++编译器
当我通过 XDS560v2使用 CCS 来重新下载 helloworld 等简单项目时
我收到以下消息:
C66xx_0:GEL 输出:Setup_Memory_Map...
C66xx_0:GEL 输出:Setup_Memory_Map... 完成。
C66xx_0:GEL 输出:
正在连接目标...
C66xx_0:GEL 输出:DSP 内核#0
C66xx_0:GEL 输出:C6678L GEL 文件 Ver
C66xx_0:GEL 输出:全局默认设置...
C66xx_0:GEL 输出:设置高速缓存...
C66xx_0:GEL 输出:L1P = 32K
C66xx_0:GEL 输出:L1D = 32K
C66xx_0:GEL 输出:L2 =所有 SRAM
C66xx_0:GEL 输出:设置高速缓存... 完成。
C66xx_0:GEL 输出:主 PLL (PLL1)设置...
C66xx_0:GEL 输出:PLL 处于旁路模式...
C66xx_0:GEL 输出:DSP @ 1000.0MHz 的 PLL1设置。
C66xx_0:GEL 输出: SYSCLK2 = 333333 MHz、SYSCLK5 = 200.0 MHz。
C66xx_0:GEL 输出: SYSCLK8 = 15.625MHz。
C66xx_0:GEL 输出:PLL1设置... 完成。
C66xx_0:GEL 输出:DSP 内核#64无法设置 PSC。
C66xx_0:GEL 输出:PA PLL (PLL3)设置...
C66xx_0:GEL 输出:DSP 内核#64无法设置 PA PLL
C66xx_0:GEL 输出:DDR3 PLL (PLL2)设置...
C66xx_0:GEL 输出:DSP 内核#64无法设置 DDR3 PLL
C66xx_0:GEL 输出:DDR 开始(1333自动)
C66xx_0:GEL 输出:XMC 设置... 完成
C66xx_0:GEL 输出:
DDR3初始化完成。
C66xx_0:GEL 输出:DDR 完成
C66xx_0:GEL 输出:DDR3内存测试... 开始
C66xx_0:GEL 输出:DDR3内存测试... 失败
C66xx_0:GEL 输出:主 PLL (PLL1)设置...
C66xx_0:GEL 输出:DSP 内核#64无法设置 PLL1。
C66xx_0:GEL 输出:设置主 PLL 时出错、请关闭电路板的电源并重新运行全局默认设置
我有五 块板,其他四块都可以。我测量了功率,输入 时钟(__LW_AT__100M Hz)复位 信号,结果正常 。SYSCLKOUT 为16.6M Hz。
问题出在哪里?
非常感谢