工具/软件:TI-RTOS
您好!
我在 drv > stw_lld 中经历了一个示例 McASP_transmit tda2xx.c。 我想测试这个示例。 我尝试单独编译示例、但无法获取该特定示例的二进制文件。 之后、我更改了 makefile STW_examples_component.mk、对于该特定示例、我将 ipu1_0添加到其列表中、然后编译该示例。
现在、当我测试该示例时、我在日志中看到的只是垃圾值。
TDA2xx SBL 引导
DPLL 配置完成
时钟域配置完成
模块启用配置完成
TI EVM 焊盘配置完成
DDR 配置完成
应用程序映像下载开始
SD Boot (SD 引导)-文件打开成功完成
尝试使用标题版本1引导应用程序映像
IPU1 CPU0映像加载完成
应用程序映像下载完成
将 MPU CPU1置于关闭模式
EVE MMU 配置完成
已设置 EVE MMU 配置
EVE M
MU cMocnfiguraSition 已完成
P
P EVE MM US 图标标有 COMETOOONN COMEEP LETAED
LP
*i c**A*t ***** 一星 N*****
PMCCNTR 每64个时钟周期进行一次计数、每64个时钟周期进行多次计数、以获得实际的 CPU 周期
SBL 初始配置周期- 144657 (12.34ms)
SoC Init 周期- 170604 (14.55ms)
DDR 配置时钟周期- 43685 (3.72ms)
APP 图像加载周期- 494749 (42.21ms)
从 Core 启动周期- 229311 (19.56ms)
SBL 启动周期- 1084064 (92.50 ms)
SBL 启动 IPU1_0 - 11457的时间 (0.97ms)
秘书长的报告
****i**** 2** c*** w**** R***** i **吨
Retenti 中的 Peuting MPU:开...
地址: 0x0 数据: 0x0
I2C 写入成功
已配置 GPIO 扩展器
请帮我解决这个问题。