器件型号:OMAP5432-EVM
工具/软件:Linux
您好!
有人能帮我找出确切的问题吗? 我无法在 omap5432-EVM 板上引导 Linux。 我使用的内核是3.8.13。 以下是控制台输出以及设备树。 谢谢
[3.312500][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[3.312500] mtdoops:必须提供 MTD 器件(mtddev=name/number)
[3.312500] OneNAND 驱动程序正在初始化
[3.312500] OMAP2_mcspi 48098000.SPI:引脚未通过驱动程序进行配置
[3.312500] OMAP2_mcspi 480ba000。SPI:引脚未通过驱动程序进行配置
[3.320312] CAN 器件驱动程序接口
[3.320312] usbcore:注册的新接口驱动程序 aSix
[3.320312] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_ether
[3.320312] usbcore:注册的新接口驱动程序 smsc95xx
[3.320312] usbcore:注册的新接口驱动程序 net1080
[3.320312] usbcore:注册了新接口驱动程序 CDC_Subset
[3.320312] usbcore:注册的新接口驱动程序 zaurus
[3.320312] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_NCM
[3.320312] EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
[3.320312] EHI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
[3.320312] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_WDM
[3.320312]正在初始化 USB 海量存储驱动程序...
[3.320312] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
[3.320312]已注册 USB 海量存储支持。
[3.320312] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbtest
[3.320312]鼠标开发:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[3.320312] LDC_MODULE_INIT
[3.320312]单线制达拉斯网络协议的驱动程序。
[3.328125] OMAP_WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒
[3.328125] usbcore:注册的新接口驱动程序 btusb
[3.328125](STC):gData/new_proc/recv 或 reg_complete_CB 未就绪
[3.328125]蓝牙:ST_register 失败-22
[3.328125] omap_hsmmc:4809c000.MMC 的探测器失败、错误-2
[3.328125] omap_hsmmc:480b4000.MMC 的探测器失败、错误-2
[3.328125] omap_hsmmc:480ad0.MMC 的探测器失败、错误-2
[3.328125] LED-GPIO LEDS.17:引脚不是从驱动程序配置的
[3.328125] ledtrig-cpu:注册后指示 CPU 上的活动
[3.328125] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
[3.328125] usbhid:USB HID 内核驱动程序
[3.328125] ti-soc 热性能4a0021e0.bandgap:请求 fclock 引用失败
[3.328125] ti-soc 热感:4a0021e0.banddgap 的探测器失败、错误1
[3.335937] oprofile:硬件计数器不可用
[3.335937] o 配置文件:使用计时器中断。
[3.335937]通过 NetLink v0.30的 Netfilter 消息。
[3.335937] nfnl_acct:使用 nfnetlink 注册。
[3.335937] NF_conntrack 版本0.5.0 (16014桶、最大64056)
[3.335937] IP_Tables:(c) 2000-2006 Netfilter 核心小组
[3.335937] arp_tables:(c) 2002 David S. Miller
[3.335937] TCP:立方注册
[3.33597]正在初始化 XFRM netlink 套接字
[3.335937] NET:注册协议系列42.
[3.335937] NET:注册协议系列10.
[3.335937] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
[3.335937] NET:注册协议系列17.
[3.335937] NET:注册协议系列15.
[3.335937] CAN:控制器局域网内核(修订版20120528 ABI 9)
[3.335937] NET:注册协议系列29
[3.335937] CAN:原始协议(修订版20120528)
[3.335937] CAN:广播管理器协议(修订版20120528 t)
[3.335937]蓝牙:已初始化 RFCOMM TTY 层
[3.335937]蓝牙:已初始化 RFCOMM 套接字层
[3.335937]蓝牙:RFCOMM 版本1.11
[3.335937]蓝牙:BNEP (以太网仿真) 1.3版
[3.335937]蓝牙:BNEP 筛选器:协议多播
[3.335937]蓝牙:BNEP 套接字层已初始化
[3.335937]蓝牙:HIDP (人机接口仿真)版本1.2
[3.335937]蓝牙:已初始化 HIDP 套接字层
[3.335937] 8021q:802.1Q VLAN 支持 v1.8
[3.335937]注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
[3.335937] NET:注册协议系列41
[3.335937] VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
[3.34375] mux:设置 hwmod IO IRQ -22失败
[3.343750/] cpufreq-cpu0 cpufreq-cpu0.0:CPU0电脑控制器未就绪、请重试
[3.34375]平台 cpufreq-cpu0.0:驱动程序 cpufreq-cpu0请求探测器延迟
[3.34375]支持 ThumbEE CPU 扩展。
[3.34375]注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[3.343750/] cpufreq-cpu0 cpufreq-cpu0.0:CPU0电脑控制器未就绪、请重试
[3.34375]平台 cpufreq-cpu0.0:驱动程序 cpufreq-cpu0请求探测器延迟
[3.34375] DRIVERS/RTC/hctosys.c:无法打开 RTC 器件(rtc0)
[3.34375] ALSA 设备列表:
[3.34375]未找到声卡。
[3.34375]正在等待根设备/dev/mmcblk0p2...
///设备树
/DTS-v1/;
/{
#address-cells =<0x1>;
大小单元格=<0x1>;
兼容="ti、omap5-uevm"、"ti、omap5";
中断父级=<0x1>;
型号="TI OMAP5 uEVM 电路板";
Virtio_console@0xFE104000{
中断=<0x0 228 0x1>;
REG =<0xFE104000 0x200>;
兼容="virtio、MMIO";
interrupt_parent =<&GIC>;
};
Virtio_net@0xFE110000{
兼容="virtio、MMIO";
REG =<0xFE110000 0x1000>;
中断=<0x0 230 0x1>;
interrupt_parent =<&GIC>;
};
选择{
bootargs ="console=hvc0、115200 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 rw rootwait arlyprintk fixrtc omapdrm.num_crtc=2 consoleblank=0 nosmp ip=off";
};
内存{
DEVICE_TYPE ="存储器";
REG =<0x8000000000 0x40000000>;
};
CPU{
CPU@0{
兼容="arm、cortex-a15";
工作点=<0x7a120 0xd6d80 0xf4240 0x102ca0 0x16e360 0x1312d0>;
时钟=<0x2>;
时钟名称="cpu";
时钟延迟=<0x493e0>;
CPU0-SUPPLY =<0x3>;
};
};
计时器{
兼容="arm、armv7-timer";
中断=<0x1 0xd 0x308 0x1 0xe 0x308 0x1 0xb 0x308 0x1 0xA 0x308>;
时钟频率=<0x5dc000>;
};
GIC:中断控制器@48211000{
兼容="arm、cortex-a15-GIC";
中断控制器;
#interrupt-cells =<0x3>;
REG =<0x48211000 0x1000 0x48212000 0x1000 0x48214000 0x2000 0x48216000 0x2000>;
linux、phandle =<0x1>;
相位=<0x1>;
};
SoC{
兼容="ti、omap-infra";
MPU{
兼容="ti、omap5-MPU";
ti、hwmods ="mpu";
};
};
OCP{
兼容="ti、OMAP4-L3-NOC"、"简单总线";
#address-cells =<0x1>;
大小单元格=<0x1>;
范围;
TI、hwmonds ="L3_main_1"、"L3_main_2"、"L3_main_3";
计数器@4ae04000{
兼容="ti、omap-counter32k";
reg =<0x4ae04000 0x40>;
ti、hwmds ="counter_32k";
linux、phandle =<0x64>;
相位=<0x64>;
};
DPLL_MPU_CK{
#clock-cells =<0x0>;
兼容="ti、omap-clock";
linux、phandle =<0x2>;
phandle =<0x2>;
};
DPLL_CORE_h14x2_CK{
#clock-cells =<0x0>;
兼容="ti、omap-clock";
linux、phandle =<0x29>;
相位=<0x29>;
};
DPLL_PER_h14x2_CK{
#clock-cells =<0x0>;
兼容="ti、omap-clock";
linux、phandle =<0x2a>;
相位=<0x2a>;
};
GPU 内核 gclk_mux{
#clock-cells =<0x0>;
兼容="ti、omap-clock";
Linux、phandle =<0x2b>;
相位=<0x2b>;
};
GPU hyd_gclk_mux{
#clock-cells =<0x0>;
兼容="ti、omap-clock";
linux、phandle =<0x2C>;
phandle =<0x2C>;
};
pinmux@4a002840{
兼容="ti、omAP4-padconf"、"pinctrl-single";
reg =<0x4a002840 0x1b6>;
#address-cells =<0x1>;
大小单元格=<0x0>;
pinctrl-single、寄存器宽度=<0x10>;
pinctrl-single、function-mask =<0x7fff>;
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<0x4 0x5 0x6 0x7 0x8 0x9 0xA 0xb 0xc 0xd 0xe 0xF>;
pinmux_twl6040_pins{
pinctrl-single、pins =<0x17e 0x6 0x18a 0x6>;
linux、phandle =<0x4>;
相位=<0x4>;
};
pinmux_mcpdm_pins{
pinctrl-single、pins =<0x142 0x108 0x15c 0x108 0x15e 0x108 0x160 0x118 0x162 0x108>;
linux、phandle =<0x5>;
相位=<0x5>;
};
pinmux_dmim_pins{
pinctrl-single、pins =<0x144 0x100 0x146 0x100 0x148 0x100 0x14a 0x0>;
linux、phandle =<0x6>;
相位=<0x6>;
};
pinmux_McBSP1_pins{
pinctrl-single、pins =<0x14c 0x101 0x14e 0x9 0x150 0x101 0x152 0x109>;
linux、phandle =<0x7>;
相位=<0x7>;
};
pinmux_McBSP2_pins{
pinctrl-single、pins =<0x154 0x108 0x156 0x8 0x158 0x100 0x15a 0x100>;
linux、phandle =<0x8>;
phandle =<0x8>;
};
pinmux_usbhost_pins{
pinctrl-single、pins =<0x84 0x100 0x86 0x100 0x19e 0x100 0x1a0 0x100 0x70 0x6 0x6e 0x6>;
linux、phandle =<0x9>;
相位=<0x9>;
};
pinmux_dss_hdmi 引脚{
pinctrl-single、pins =<0xFC 0x118 0x100 0x100 0x102 0x100>;
Linux、phandle =<0xA>;
相位=<0xA>;
};
pinmux_tpd12s015_pins{
pinctrl-single、pins =<0xFE 0x116>;
linux、phandle =<0xb>;
phandle =<0xb>;
};
pinmux_tca6424a_pins{
pinctrl-single、pins =<0x186 0x100 0x188 0x100>;
linux、phandle =<0xc>;
phandle =<0xc>;
};
pinmux_mcspi2_pins{
pinctrl-single、pins =<bbc 0x100 0xbe 0x100 0xc0 0x118 0xC2 0x0>;
linux、phandle =<0x17>;
相位=<0x17>;
};
pinmux_mcspi3_pins{
pinctrl-single、pins =<0x78 0x101 0x7a 0x101 0x7c 0x101 0x7E 0x101>;
linux、phandle =<0x18>;
相位=<0x18>;
};
pinmux_mcspi4_pins{
pinctrl-single、pins =<0x164 0x101 0x168 0x101 0x16a 0x101 0x16c 0x101>;
linux、phandle =<0x19>;
相位=<0x19>;
};
pinmux_Palmas_pins{
pinctrl-single、pins =<0x140 0x11f>;
linux、phandle =<0xd>;
phandle =<0xd>;
};
pinmux_led_GPIO_pins{
pinctrl-single、pins =<0x196 0x6>;
linux、phandle =<0xe>;
phandle =<0xe>;
};
pinmux_wL_pins{
pinctrl-single、pins =<0x164 0x118 0x166 0x118 0x168 0x118 0x16a 0x118 0x16c 0x118 0x16e 0x118 0x17c 0x6>;
linux、phandle =<0xF>;
相位=<0xF>;
};
};
Pinmux@4ae0c840{
兼容="ti、omAP4-padconf"、"pinctrl-single";
reg =<0x4ae0c840 0x38>;
#address-cells =<0x1>;
大小单元格=<0x0>;
pinctrl-single、寄存器宽度=<0x10>;
pinctrl-single、function-mask =<0x7fff>;
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<0x10 0x11>;
pinmux_usbhost_wkup_pins{
pinctrl-single、pins =<0x1a 0x0>;
linux、phandle =<0x10>;
相位=<0x10>;
};
pinmux_wlirq_pins{
pinctrl-single、pins =<0x0 0x4106>;
linux、phandle =<0x11>;
相位=<0x11>;
};
};
DMA 控制器@4a056000{
兼容="ti、omap4430-sdma";
reg =<0x4a056000 0x1000>;
中断=<0x0 0xc 0x4 0x0 0xd 0x4 0x0 0xe 0x4 0x0 0xF 0x4>;
dma-cells =<0x1>;
DMA 通道数=<0x20>;
dma-requests =<0x7f>;
linux、phandle =<0x16>;
phandle =<0x16>;
};
GPIO@4ae10000{
兼容="ti、OMAP4-GPIO";
reg =<0x4ae10000 0x200>;
中断=<0x0 0x1d 0x4>;
ti、hwmods ="gpio1";
TI、GPIO 常开;
GPIO 控制器;
#GPIO-cells =<0x2>;
中断控制器;
#interrupt-cells =<0x2>;
linux、phandle =<0x44>;
相位=<0x44>;
};
GPIO@48055000{
兼容="ti、OMAP4-GPIO";
REG =<0x48055000 0x200>;
中断=<0x0 0x1E 0x4>;
ti、hwmods ="gpio2";
GPIO 控制器;
#GPIO-cells =<0x2>;
中断控制器;
#interrupt-cells =<0x2>;
linux、phandle =<0x45>;
相位=<0x45>;
};
GPIO@48057000{
兼容="ti、OMAP4-GPIO";
REG =<0x48057000 0x200>;
中断=<0x0 0x1f 0x4>;
ti、hwmds ="gpio3";
GPIO 控制器;
#GPIO-cells =<0x2>;
中断控制器;
#interrupt-cells =<0x2>;
linux、phandle =<0x2e>;
phandle =<0x2e>;
};
GPIO@48059000{
兼容="ti、OMAP4-GPIO";
REG =<0x48059000 0x200>;
中断=<0x0 0x20 0x4>;
ti、hwmods ="gpio4";
GPIO 控制器;
#GPIO-cells =<0x2>;
中断控制器;
#interrupt-cells =<0x2>;
linux、phandle =<0x46>;
相位=<0x46>;
};
GPIO@4805b000{
兼容="ti、OMAP4-GPIO";
REG =<0x4805b000 0x200>;
中断=<0x0 0x21 0x4>;
ti、hwmds ="gpio5";
GPIO 控制器;
#GPIO-cells =<0x2>;
中断控制器;
#interrupt-cells =<0x2>;
linux、phandle =<0x13>;
相位=<0x13>;
};
GPIO@4805d000{
兼容="ti、OMAP4-GPIO";
REG =<0x4805d000 0x200>;
中断=<0x0 0x22 0x4>;
ti、hwmods ="gpio6";
GPIO 控制器;
#GPIO-cells =<0x2>;
中断控制器;
#interrupt-cells =<0x2>;
linux、phandle =<0x47>;
相位=<0x47>;
};
GPIO@48051000{
兼容="ti、OMAP4-GPIO";
REG =<0x48051000 0x200>;
中断=<0x0 0x23 0x4>;
ti、hwmods ="gpio7";
GPIO 控制器;
#GPIO-cells =<0x2>;
中断控制器;
#interrupt-cells =<0x2>;
linux、phandle =<0x28>;
相位=<0x28>;
};
GPIO@48053000{
兼容="ti、OMAP4-GPIO";
REG =<0x48053000 0x200>;
中断=<0x0 0x79 0x4>;
ti、hwmods ="gpio8";
GPIO 控制器;
#GPIO-cells =<0x2>;
中断控制器;
#interrupt-cells =<0x2>;
linux、phandle =<0x48>;
相位=<0x48>;
};
I2C@48070000{
兼容="ti、OMAP4-i2c";
REG =<0x48070000 0x100>;
中断=<0x0 0x38 0x4>;
#address-cells =<0x1>;
大小单元格=<0x0>;
ti、hwmods ="i2c1";
时钟频率=<0x61a80>;
linux、phandle =<0x38>;
相位=<0x38>;
PALMAS@48{
reg =<0x48>;
中断=<0x0 0x7 0x4>;
中断父级=<0x1>;
compatible ="ti,Palmas";
中断控制器;
#interrupt-cells =<0x2>;
Palmas_PMIC{
兼容="ti、Palms-PMIC";
TI、ldo6_振动 器=<0x0>;
调节器{
smps123{
reguler-name ="smps123";
稳压器最小值微伏=<0x927c0>;
稳压器最大值微伏=<0x16e360>;
稳压器常开;
稳压器启动;
TI、WARM_SLEEP =<0x0>;
TI、ROOF FLOOR =<0x0>;
TI、MODE_SLEEP =<0x0>;
TI、WARM_RESET =<0x0>;
ti、tstep =<0x0>;
TI、Vsel =<0x0>;
linux、phandle =<0x3>;
相位=<0x3>;
};
smps45{
电脑控制器名称="smps45";
稳压器最小值微伏=<0x927c0>;
稳压器最大值微伏=<0x13fd30>;
稳压器常开;
稳压器启动;
TI、WARM_SLEEP =<0x0>;
TI、ROOF FLOOR =<0x0>;
TI、MODE_SLEEP =<0x0>;
TI、WARM_RESET =<0x0>;
ti、tstep =<0x0>;
TI、Vsel =<0x0>;
linux、phandle =<0x2D>;
相位=<0x2D>;
};
smps6{
电脑控制器名称="smps6";
稳压器最小值微伏=<0x124f80>;
稳压器最大值微伏=<0x124f80>;
稳压器常开;
稳压器启动;
TI、WARM_SLEEP =<0x0>;
TI、ROOF FLOOR =<0x0>;
TI、MODE_SLEEP =<0x0>;
TI、WARM_RESET =<0x0>;
ti、tstep =<0x0>;
TI、Vsel =<0x0>;
};
smps7{
电脑控制器名称="smps7";
稳压器最小微伏=<0x1b7740>;
稳压器最大值微伏=<0x1b7740>;
稳压器常开;
稳压器启动;
TI、WARM_SLEEP =<0x0>;
TI、ROOF FLOOR =<0x0>;
TI、MODE_SLEEP =<0x0>;
TI、WARM_RESET =<0x0>;
ti、tstep =<0x0>;
TI、Vsel =<0x0>;
linux、phandle =<0x14>;
相位=<0x14>;
};
smps8{
电脑控制器名称="smps8";
稳压器最小值微伏=<0x927c0>;
稳压器最大值微伏=<0x13fd30>;
稳压器常开;
稳压器启动;
TI、WARM_SLEEP =<0x0>;
TI、ROOF FLOOR =<0x0>;
TI、MODE_SLEEP =<0x0>;
TI、WARM_RESET =<0x0>;
ti、tstep =<0x0>;
TI、Vsel =<0x0>;
};
smps9{
电脑控制器名称="smps9";
稳压器最小值微伏=<0x200b20>;
稳压器最大值微伏=<0x200b20>;
稳压器常开;
稳压器启动;
TI、WARM_SLEEP =<0x0>;
TI、ROOF FLOOR =<0x0>;
TI、MODE_SLEEP =<0x0>;
TI、WARM_RESET =<0x0>;
ti、tstep =<0x0>;
TI、Vsel =<0x80>;
linux、phandle =<0x15>;
相位=<0x15>;
};
smps10{
电脑控制器名称="smps10";
稳压器最小值微伏=<0x4c4b40>;
稳压器最大值微伏=<0x4c4b40>;
稳压器常开;
稳压器启动;
TI、WARM_SLEEP =<0x0>;
TI、ROOF FLOOR =<0x0>;
TI、MODE_SLEEP =<0x0>;
TI、WARM_RESET =<0x0>;
ti、tstep =<0x0>;
TI、Vsel =<0x0>;
linux、phandle =<0x12>;
相位=<0x12>;
};
ldo1{
电脑控制器名称="ldo1";
稳压器最小值微伏=<0x16e360>;
稳压器最大值微伏=<0x1b7740>;
稳压器常开;
稳压器启动;
TI、WARM_SLEEP =<0x0>;
TI、ROOF FLOOR =<0x0>;
TI、MODE_SLEEP =<0x0>;
TI、WARM_RESET =<0x0>;
ti、tstep =<0x0>;
TI、Vsel =<0x0>;
};
ldo2{
电脑控制器名称="ldo2";
稳压器最小值微伏=<0x2ab980>;
稳压器最大值微伏=<0x2ab980>;
稳压器常开;
稳压器启动;
TI、WARM_SLEEP =<0x0>;
TI、ROOF FLOOR =<0x0>;
TI、MODE_SLEEP =<0x0>;
TI、WARM_RESET =<0x0>;
ti、tstep =<0x0>;
TI、Vsel =<0x0>;
STATUS ="禁用";
};
ldo3{
电脑控制器名称="ldo3";
稳压器最小值微伏=<0x16e360>;
稳压器最大值微伏=<0x16e360>;
稳压器常开;
稳压器启动;
TI、WARM_SLEEP =<0x0>;
TI、ROOF FLOOR =<0x0>;
TI、MODE_SLEEP =<0x0>;
TI、WARM_RESET =<0x0>;
ti、tstep =<0x0>;
TI、Vsel =<0x0>;
STATUS ="禁用";
};
ldo4{
电脑控制器名称="ldo4";
稳压器最小值微伏=<0x16e360>;
稳压器最大值微伏=<0x1b7740>;
稳压器常开;
稳压器启动;
TI、WARM_SLEEP =<0x0>;
TI、ROOF FLOOR =<0x0>;
TI、MODE_SLEEP =<0x0>;
TI、WARM_RESET =<0x0>;
ti、tstep =<0x0>;
TI、Vsel =<0x0>;
linux、phandle =<0x26>;
相位=<0x26>;
};
ldo5{
电脑控制器名称="ldo5";
稳压器最小微伏=<0x1b7740>;
稳压器最大值微伏=<0x1b7740>;
稳压器常开;
稳压器启动;
TI、WARM_SLEEP =<0x0>;
TI、ROOF FLOOR =<0x0>;
TI、MODE_SLEEP =<0x0>;
TI、WARM_RESET =<0x0>;
ti、tstep =<0x0>;
TI、Vsel =<0x0>;
};
ldo6{
电脑控制器名称="ldo6";
稳压器最小值微伏=<0x124f80>;
稳压器最大值微伏=<0x124f80>;
稳压器常开;
稳压器启动;
TI、WARM_SLEEP =<0x0>;
TI、ROOF FLOOR =<0x0>;
TI、MODE_SLEEP =<0x0>;
TI、WARM_RESET =<0x0>;
ti、tstep =<0x0>;
TI、Vsel =<0x0>;
};
ldo7{
电脑控制器名称="ldo7";
稳压器最小值微伏=<0x1e8480>;
稳压器最大值微伏=<0x1e8480>;
稳压器常开;
稳压器启动;
TI、WARM_SLEEP =<0x0>;
TI、ROOF FLOOR =<0x0>;
TI、MODE_SLEEP =<0x0>;
TI、WARM_RESET =<0x0>;
ti、tstep =<0x0>;
TI、Vsel =<0x0>;
STATUS ="禁用";
};
ldo8{
电脑控制器名称="ldo8";
稳压器最小值微伏=<0x2dc6c0>;
稳压器最大值微伏=<0x2dc6c0>;
稳压器常开;
稳压器启动;
TI、WARM_SLEEP =<0x0>;
TI、ROOF FLOOR =<0x0>;
TI、MODE_SLEEP =<0x0>;
TI、WARM_RESET =<0x0>;
ti、tstep =<0x0>;
TI、Vsel =<0x0>;
STATUS ="禁用";
};
ldo9{
电脑控制器名称="ldo9";
稳压器最小微伏=<0x1b7740>;
稳压器最大值微伏=<0x2dc6c0>;
稳压器常开;
稳压器启动;
TI、WARM_SLEEP =<0x0>;
TI、ROOF FLOOR =<0x0>;
TI、MODE_SLEEP =<0x0>;
TI、WARM_RESET =<0x0>;
ti、tstep =<0x0>;
TI、Vsel =<0x0>;
linux、phandle =<0x1d>;
相位=<0x1d>;
};
ldoln{
电脑控制器名称="ldoln";
稳压器最小微伏=<0x1b7740>;
稳压器最大值微伏=<0x1b7740>;
稳压器常开;
稳压器启动;
TI、WARM_SLEEP =<0x0>;
TI、ROOF FLOOR =<0x0>;
TI、MODE_SLEEP =<0x0>;
TI、WARM_RESET =<0x0>;
ti、tstep =<0x0>;
TI、Vsel =<0x0>;
};
应该是{
电脑控制器名称="ldousb";
稳压器最小值微伏=<0x319750>;
稳压器最大值微伏=<0x319750>;
稳压器常开;
稳压器启动;
TI、WARM_SLEEP =<0x0>;
TI、ROOF FLOOR =<0x0>;
TI、MODE_SLEEP =<0x0>;
TI、WARM_RESET =<0x0>;
ti、tstep =<0x0>;
TI、Vsel =<0x0>;
};
regen3{
reguler-name ="regen3";
稳压器常开;
稳压器启动;
};
};
};
Palmas_GPIO{
兼容="ti、Palms-GPIO";
};
Palmas_WDT{
兼容="ti、Palms-WDT";
};
PALMAS RTC{
兼容="ti、Palms-rtc";
};
PALMPS_PWRButton{
compatible ="ti,Palmas-pwrbutton";
};
Palmas_gpadc{
兼容="ti、Palms-gpadc";
TI、ch3_current =<0x0>;
TI、ch0_current =<0x0>;
TI、BAT_removal =<0x0>;
TI、START_POLARITY =<0x0>;
};
Palmas_resource{
compatible ="ti,Palms-resource";
TI、regen1_mode_sleep =<0x0>;
TI、regen2_mode_sleep =<0x0>;
TI、SYSEN1_MODE_SLEEP =<0x0>;
TI、SYSEN2_MODE_SLEEP =<0x0>;
TI、nSLEEP_RES =<0x0>;
TI、nSLEEP_SMPS =<0x0>;
TI、nSLEEP_ldo1 =<0x0>;
TI、nSLEEP_ldo2 =<0x0>;
TI、enable1_res =<0x0>;
TI、enable1_SMPS =<0x0>;
ti、enable1_ldo1 =<0x0>;
ti、enable1_ldo2 =<0x0>;
TI、enable2_res =<0x0>;
TI、enable2_SMPS =<0x0>;
ti、enable2_ldo1 =<0x0>;
ti、enable2_ldo2 =<0x0>;
};
Palmas_clk{
compatible ="ti,Palms-clk";
clk32kg_mode_sleep =<0x0>;
clk32kgaudio_mode_sleep =<0x0>;
};
PALMAS PWM{
兼容="ti、Palms-PWM";
};
PALMAS USB{
兼容="ti、Palms-USB";
TI、WAKEUP;
VBUS 电源=<0x12>;
};
};
/*
TWL@4b{
兼容="ti、twl6040";
中断=<0x0 0x77 0x4>;
中断父级=<0x1>;
TI、audpwron-GPIO =<0x13 0xd 0x0>;
VIO-SUPPLY =<0x14>;
v2v1-supply =<0x15>;
使能端高电平有效;
reg =<0x4b>;
GPIO 控制器;
#GPIO-cells =<0x1>;
linux、phandle =<0x35>;
相位=<0x35>;
};
*
};
I2C@48060000{
兼容="ti、OMAP4-i2c";
REG =<0x48060000 0x100>;
中断=<0x0 0x3D 0x4>;
#address-cells =<0x1>;
大小单元格=<0x0>;
ti、hwmods ="i2c3";
linux、phandle =<0x39>;
相位=<0x39>;
};
I2C@4807a000{
兼容="ti、OMAP4-i2c";
REG =<0x4807a000 0x100>;
中断=<0x0 0x3E 0x4>;
#address-cells =<0x1>;
大小单元格=<0x0>;
ti、hwmods ="i2c4";
linux、phandle =<0x3a>;
相位=<0x3a>;
};
I2C@4807c000{
兼容="ti、OMAP4-i2c";
REG =<0x4807c000 0x100>;
中断=<0x0 0x3c 0x4>;
#address-cells =<0x1>;
大小单元格=<0x0>;
ti、hwmods ="i2c5";
Linux、phandle =<0x49>;
相位=<0x49>;
tca6424a@22{
兼容="ti、tca6424a";
reg =<0x22>;
GPIO 控制器;
#GPIO-cells =<0x2>;
linux、phandle =<0x27>;
相位=<0x27>;
};
};
SPI@48098000{
兼容="ti、omAP4-mcspi";
REG =<0x48098000 0x200>;
中断=<0x0 0x41 0x4>;
#address-cells =<0x1>;
大小单元格=<0x0>;
ti、hwmids ="mcspi1";
TI、SPI-num-cs =<0x4>;
DMA =<0x16 0x23 0x16 0x24 0x16 0x25 0x16 0x26 0x16 0x27 0x16 0x28 0x16 0x29 0x16 0x2a>;
dma-names ="tx0"、"rx0"、"tx1"、"rx1"、"tx2"、 "rx2"、"TX3"、"rx3";
linux、phandle =<0x4a>;
相位=<0x4a>;
};
SPI@4809a000{
兼容="ti、omAP4-mcspi";
REG =<0x4809a000 0x200>;
中断=<0x0 0x42 0x4>;
#address-cells =<0x1>;
大小单元格=<0x0>;
ti、hwmids ="mcspi2";
TI、SPI-num-cs =<0x2>;
DMA =<0x16 0x2b 0x16 0x2C 0x16 0x2D 0x16 0x2e>;
dma-names ="tx0"、"rx0"、"tx1"、"rx1";
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<0x17>;
linux、phandle =<0x4b>;
phandle =<0x4b>;
};
SPI@480b8000{
兼容="ti、omAP4-mcspi";
reg =<0x480b8000 0x200>;
中断=<0x0 0x5b 0x4>;
#address-cells =<0x1>;
大小单元格=<0x0>;
ti、hwmids ="mcspi3";
TI、SPI-num-cs =<0x2>;
DMA =<0x16 0xF 0x16 0x10>;
dma-names ="tx0"、"rx0";
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<0x18>;
linux、phandle =<0x4c>;
phandle =<0x4c>;
};
SPI@480ba000{
兼容="ti、omAP4-mcspi";
reg =<0x480ba000 0x200>;
中断=<0x0 0x30 0x4>;
#address-cells =<0x1>;
大小单元格=<0x0>;
ti、hwmids ="mcspi4";
TI、SPI-num-cs =<0x1>;
DMA =<0x16 0x46 0x16 0x47>;
dma-names ="tx0"、"rx0";
pinctrl-names ="default";
//pinctrl-0 =<0x19>;
linux、phandle =<0x4d>;
相位=<0x4d>;
};
MMC@4809c000{
兼容="ti、omAP4-hsmmc";
REG =<0x4809c000 0x400>;
中断=<0x0 0x53 0x4>;
ti、hwmds ="mmc1";
TI、双电压;
TI,需要特殊重置;
DMA =<0x16 0x3D 0x16 0x3E>;
dma-names ="TX"、"Rx";
VMMC-SUPPLY =<0x1d>;
总线宽度=<0x4>;
linux、phandle =<0x4f>;
相位=<0x4f>;
};
MMC@480b4000{
兼容="ti、omAP4-hsmmc";
REG =<0x480b4000 0x400>;
中断=<0x0 0x56 0x4>;
ti、hwmds ="mmc2";
TI,需要特殊重置;
DMA =<0x16 0x2F 0x16 0x30>;
dma-names ="TX"、"Rx";
VMMC-SUPPLY =<0x1E>;
总线宽度=<0x8>;
TI、不可拆卸;
linux、phandle =<0x50>;
相位=<0x50>;
};
MMC@480ad000{
兼容="ti、omAP4-hsmmc";
REG =<0x480ad000 0x400>;
中断=<0x0 0x5e 0x4>;
ti、hwmds ="mmc3";
TI,需要特殊重置;
DMA =<0x16 0x4d 0x16 0x4e>;
dma-names ="TX"、"Rx";
VMMC-SUPPLY =<0x1f>;
总线宽度=<0x4>;
电容断电卡;
暂停时保持供电;
TI、不可拆卸;
linux、phandle =<0x51>;
相位=<0x51>;
};
MMC@480d1000{
兼容="ti、omAP4-hsmmc";
REG =<0x480d1000 0x400>;
中断=<0x0 0x60 0x4>;
ti、hwmds ="MMC4";
TI,需要特殊重置;
DMA =<0x16 0x39 0x16 0x3a>;
dma-names ="TX"、"Rx";
STATUS ="禁用";
linux、phandle =<0x52>;
相位=<0x52>;
};
MMC@480d5000{
兼容="ti、omAP4-hsmmc";
REG =<0x480d5000 0x400>;
中断=<0x0 0x3b 0x4>;
ti、hwmds ="mmc5";
TI,需要特殊重置;
DMA =<0x16 0x3b 0x16 0x3c>;
dma-names ="TX"、"Rx";
STATUS ="禁用";
linux、phandle =<0x53>;
相位=<0x53>;
};
aess@0x401f1000{
兼容="ti、omap4-aess";
REG =<0x401f1000 0x3ff 0x40180000 0xFFFF 0x401a0000 0x1fff 0x401c0000 0x5fff 0x401e0000 0x1fff 0x490f1000 0x3ff 0x49080000 0xFFFF 0x490a0000 0x1fff 0x490ce000 0x5fff 0x490e0000 0x1fff>;
reg-names ="MPU"、"DMEM"、"cmem"、"smem"、"pmem"、 "dma"、"DMEM_DMA"、"cmem_dma"、"smem_dma"、"pmem_dma";
中断=<0x0 0x63 0x4>;
ti、hwmonds ="aess";
linux、phandle =<0x34>;
相位=<0x34>;
};
mcpdm@40132000{
兼容="ti、OMAP4-mcpdm";
REG =<0x40132000 0x7f 0x49032000 0x7f>;
reg-names ="MPU"、"DMA";
中断=<0x0 0x70 0x4>;
ti、hwmds ="mcpdm";
linux、phandle =<0x31>;
相位=<0x31>;
};
dmic@4012e000{
兼容="ti、omAP4-dmic";
REG =<0x4012e000 0x7f 0x4902e000 0x7f>;
reg-names ="MPU"、"DMA";
中断=<0x0 0x72 0x4>;
ti、hwmods ="dmimi";
linux、phandle =<0x3c>;
相位=<0x3c>;
};
McASP@40128000{
兼容="TI、OMAP4-McASP";
REG =<0x40128000 0x7f 0x49028000 0x7f>;
reg-names ="MPU"、"DMA";
中断=<0x0 0x6d 0x4>;
ti、hwmods ="McBSP";
linux、phandle =<0x3D>;
相位=<0x3D>;
};
McBSP@40122000{
兼容="TI、OMAP4-McBSP";
REG =<0x40122000 0xff 0x49022000 0xff>;
reg-names ="MPU"、"DMA";
中断=<0x0 0x11 0x4>;
中断名称="common";
ti、buffer-size =<0x80>;
ti、hwmds ="McBSP1";
linux、phandle =<0x32>;
phandle =<0x32>;
};
McBSP@40124000{
兼容="TI、OMAP4-McBSP";
REG =<0x40124000 0xff 0x49024000 0xff>;
reg-names ="MPU"、"DMA";
中断=<0x0 0x16 0x4>;
中断名称="common";
ti、buffer-size =<0x80>;
ti、hwmds ="McBSP2";
linux、phandle =<0x33>;
相位=<0x33>;
};
McBSP@40126000{
兼容="TI、OMAP4-McBSP";
REG =<0x40126000 0xff 0x49026000 0xff>;
reg-names ="MPU"、"DMA";
中断=<0x0 0x17 0x4>;
中断名称="common";
ti、buffer-size =<0x80>;
ti、hwmds ="mcbsp3";
STATUS ="禁用";
Linux、phandle =<0x3E>;
相位=<0x3E>;
};
邮箱@4a0f4000{
兼容="ti、OMAP4-mailbox";
reg =<0x4a0f4000 0x200>;
中断=<0x0 0x1a 0x4>;
ti、hwmods ="邮箱";
TI、mbox-num-users =<0x3>;
TI、mbox-num-FIFOs =<0x8>;
#ti、mbox-data-cells =<0x4>;
TI、mbox-names ="mbox-IPU"、"mbox-DSP";
TI、mbox-data =<0x0 0x1 0x0 0x0 0x3 0x2 0x0 0x0>;
linux、phandle =<0x54>;
相位=<0x54>;
};
DMM@4e000000{
兼容="ti、omap5-DMM";
reg =<0x4e000000 0x800>;
中断=<0x0 0x71 0x4>;
ti、hwmds ="DMM";
linux、phandle =<0x3f>;
相位=<0x3f>;
};
EMIF@0x4c000000{
兼容="ti、EMIF-4d5";
ti、hwmonds ="emif1";
PHY-TYPE =<0x2>;
reg =<0x4c000000 0x400>;
中断=<0x0 0x6e 0x4>;
hw-caps-read-idle-ctrl;
hw-caps-ll-interface;
HW-caps-temp-alert;
CS1使用;
器件句柄=<0x20>;
linux、phandle =<0x40>;
相位=<0x40>;
};
EMIF@0x4d000000{
兼容="ti、EMIF-4d5";
ti、hwmonds ="emif2";
PHY-TYPE =<0x2>;
reg =<0x4d000000 0x400>;
中断=<0x0 0x6f 0x4>;
hw-caps-read-idle-ctrl;
hw-caps-ll-interface;
HW-caps-temp-alert;
CS1使用;
器件句柄=<0x20>;
linux、phandle =<0x41>;
相位=<0x41>;
};
OMAP-CONT1-USB@4a002300{
兼容="ti、omap-control-usb";
REG =<0x4a002300 0x4 0x4a002370 0x4>;
reg-names ="control_dev_conf"、"phy_power_USB";
TI、TYPE =<0x2>;
linux、phandle =<0x23>;
相位=<0x23>;
};
omap_dwc3@4a020000{
兼容="ti、dwc3";
ti、hwmonds ="USB_OTG_ss";
reg =<0x4a020000 0x1ff>;
中断=<0x0 0x5d 0x4>;
#address-cells =<0x1>;
大小单元格=<0x1>;
utmi-mode =<0x2>;
范围;
linux、phandle =<0x5d>;
phandle =<0x5d>;
dwc3@4a030000{
兼容="Synopsys、dwc3";
reg =<0x4a030000 0xcfff>;
中断=<0x0 0x5c 0x4 0x0 0x5d 0x4>;
USB-phy =<0x21 0x22>;
TX-Fifo-resize;
DR_MODE ="主机";
最大速度="超速";
};
};
ocp2scp{
兼容="ti、omap-ocp2scp";
#address-cells =<0x1>;
大小单元格=<0x1>;
范围;
ti、hwmonds ="ocp2scp1";
linux、phandle =<0x5e>;
phandle =<0x5E>;
usb2phy@4a084000{
兼容="ti、OMAP-USB2";
reg =<0x4a084000 0x7c>;
Ctrl-module =<0x23>;
wkupclk ="USB_phy_cm_clk32k";
optclk ="USB_OTG_ss_refclk960m";
linux、phandle =<0x21>;
相位=<0x21>;
};
usb3phy@4a084400{
兼容="ti、OMAP-USB3";
REG =<0x4a084400 0x80 0x4a084800 0x64 0x4a084c00 0x40>;
寄存器名称="phy_Rx"、"phy_TX"、"PLL_Ctrl";
Ctrl-module =<0x23>;
wkupclk ="USB_phy_cm_clk32k";
optclk ="USB_OTG_ss_refclk960m";
linux、phandle =<0x22>;
相位=<0x22>;
};
};
usbhstll@4a062000{
兼容="ti、usbhs-tl";
reg =<0x4a062000 0x1000>;
中断=<0x0 0x4e 0x4>;
ti、hwmods ="usb_tl_hs";
linux、phandle =<0x42>;
相位=<0x42>;
};
usbhshost@4a064000{
兼容="ti、usbhs-host";
REG =<0x4a064000 0x800>;
ti、hwmds ="USB_host_hs";
#address-cells =<0x1>;
大小单元格=<0x1>;
范围;
port2-mode ="EHCI-HSIC";
端口3模式="EHCI-HSIC";
linux、phandle =<0x5f>;
相位=<0x5f>;
OHCI@4a064800{
retain =<0x1>;
兼容="ti、ohci-omap3"、"usb-ohci";
reg =<0x4a064800 0x400>;
中断父级=<0x1>;
中断=<0x0 0x4c 0x4>;
linux、phandle =<0x43>;
相位=<0x43>;
};
EHCI@4a064c00{
retain =<0x1>;
兼容="ti、EHCI-OMAP"、"USB-EHCI";
reg =<0x4a064c00 0x400>;
中断父级=<0x1>;
中断=<0x0 0x4d 0x4>;
PHY =<0x0 0x24 0x25>;
Linux、phandle =<0x3b>;
相位=<0x3b>;
};
};
WDT@4ae14000{
兼容="ti、omap5-WDT"、"ti、OMAP4-WDT";
reg =<0x4ae14000 0x80>;
中断=<0x0 0x50 0x4>;
ti、hwmods ="wd_timer2";
linux、phandle =<0x4e>;
phandle =<0x4e>;
};
/*
DSS{
兼容="TI、OMAP4-DSS";
ti、hwmods ="dss_core";
#address-cells =<0x1>;
大小单元格=<0x0>;
linux、phandle =<0x60>;
相位=<0x60>;
dispc{
兼容="ti、OMAP4-dispc";
ti、hwmods ="DSS_dispc";
HYP_MAP_INTERRUPTS =<0x0 0x19 0x4>;
};
DPI{
兼容="ti、omAP4-dpi";
视频源=<0x2>;
};
DSI@1{
兼容="TI、OMAP4-DSI";
ti、hwmods ="DSS_dsi1_a";
reg =<0x0>;
视频源=<0x0>;
VDDS_DSI-SUPPLY =<0x26>;
};
DSI@2{
兼容="TI、OMAP4-DSI";
ti、hwmods ="dss_dsi1_c";
reg =<0x1>;
视频源=<0x2>;
VDDS_DSI-SUPPLY =<0x26>;
};
HDMI{
retain =<0x1>;
兼容="TI、OMAP4-HDMI"、"简单总线";
ti、hwmods ="DSS_HDMI";
视频源=<0x1>;
VDDA_HDMI_microVOLT_MIN =<0x16e360>;
VDDA_HDMI_microVOLT_max =<0x1b7740>;
VDDA_HDMI_DAC-电源=<0x26>;
HYP_MAP_INTERRUPTS =<0x0 0x65 0x4>;
linux、phandle =<0x36>;
相位=<0x36>;
tpd12s015{
兼容="ti、tpd12s015";
GPIO =<0x27 0x0 0x0 0x27 0x1 0x0 0x28 0x1 0x0 0x28 0x2 0x0 0x28 0x3 0x0>;
linux、phandle =<0x37>;
相位=<0x37>;
HDMI 监视器{
兼容="ti、hdmi_panel ";
};
};
};
};
*
GPU@0x56000000{
兼容="ti、OMAP4-GPU ";
reg =<0x56000000 0xFFF>;
中断=<0x0 0x15 0x4>;
ti、hwmods ="GPU";
工作点=<0x33edc 0xd6d80 0x67dfe 0xfa3e8 0x81d80 0x111700>;
时钟=<0x29 0x2a 0x2b 0x2C>;
时钟名称="内核"、"PER"、"GPU_CORE"、"GPU_hyd";
GPU 电源=<0x2D>;
HYP_MAP_MEMORY =<0x56000000 0x2000000>;
linux、phandle =<0x55>;
相位=<0x55>;
};
带隙{
reg =<0x4a0021e0 0xc 0x4a00232c 0xc 0x4a002380 0x2C 0x4a0023c0 0x3c>;
中断=<0x0 0x7E 0x4>;
compatible ="ti、omap5430-bandgap";
linux、phandle =<0x61>;
相位=<0x61>;
};
电脑控制器- ABB - MPU{
compatible ="ti,abb-v2";
电脑控制器名称="ABB_MPU";
#address-cells =<0x0>;
大小单元格=<0x0>;
TI、稳定时间=<0x32>;
TI、时钟周期=<0x10>;
reg =<0x4ae07cdc 0x8 0x4ae06014 0x4 0x4a0021ac 0x18 0x4ae0c318 0x4>;
reg-names ="基址"、"int-address"、"efuse-address"、"LDO-address";
TI、tranxdo-status-mask =<0x80>;
ti、ldovbb-overrid-mask =<0x400>;
ti、ldovbb-Vset-mask =<0x1f>;
TI、ABB_INFO =<0xd6d80 0x0 0x4 0x0 0x20000000 0x1f000000 0x102ca0 0x8 0x0 0x20000000 0x1f000000 0x1312d0 0x10 0x0 0x20000000 0x1f000000 0x1339e0 0x1 0x14 0x0 0x20000000 0x1f000000;
STATUS ="禁用";
linux、phandle =<0x62>;
相位=<0x62>;
};
调节器- ABB - mm{
compatible ="ti,abb-v2";
电脑控制器名称="ABB_IVA";
#address-cells =<0x0>;
大小单元格=<0x0>;
TI、稳定时间=<0x32>;
TI、时钟周期=<0x10>;
REG =<0x4ae07ce4 0x8 0x4ae06010 0x4 0x4a002194 0x14 0x4ae0c314 0x4>;
reg-names ="基址"、"int-address"、"efuse-address"、"LDO-address";
TI、TRANSxDONE 状态屏蔽=<0x80000000>;
ti、ldovbb-overrid-mask =<0x400>;
ti、ldovbb-Vset-mask =<0x1f>;
TI、ABB_INFO =<0xd6d80 0x0 0x4 0x0 0x20000000 0x1f000000 0xFA3e8 0x0 0x0 0x20000000 0x1f000000 0x111700 0x1 0x10 0x0 0x20000000 0x1f000000>;
STATUS ="禁用";
Linux、phandle =<0x63>;
相位=<0x63>;
};
};
LPDDR2{
兼容="Samsung、K3PE0E000B"、"JEDEC、LPDDR2-s4";
密度=<0x1000>;
IO-width =<0x20>;
tRPab-min-tck =<0x3>;
tRCD 最小值 tck =<0x3>;
TWR-min-tck =<0x3>;
tRASmin-min-tck =<0x3>;
tRD-min-tck =<0x2>;
tWTR-min-tck =<0x2>;
TxP-min-tck =<0x2>;
trtp-min-tck =<0x2>;
tCKE-min-tck =<0x3>;
tCKESR-MIN-TCK =<0x3>;
tFAW-MIN-TCK =<0x8>;
linux、phandle =<0x20>;
相位=<0x20>;
LPDDR2时序@0{
兼容="JEDEC、LPDDR2-时序";
min-freq =<0x989680>;
Max-freq =<0x1fca0555>;
tRPab =<0x5208>;
tRCD =<0x4650>;
TWR =<0x3a98>;
tras-min =<0xa410>;
tRRD =<0x2710>;
tWTR =<0x1d4c>;
TxP =<0x1d4c>;
tRTP =<0x1d4c>;
tCKESR =<0x3a98>;
tDQSCK-max =<0x157c>;
tFAW =<0xc350>;
tZQCS =<0x15f90>;
tZQCL =<0x57e40>;
tZQinit =<0xf4240>;
TRAS-max-ns =<0x11170>;
tDQSCK-max-derated =<0x1770>;
};
LPDDR2时序@1{
兼容="JEDEC、LPDDR2-时序";
min-freq =<0x989680>;
Max-freq =<0xfe502Aa>;
tRPab =<0x5208>;
tRCD =<0x4650>;
TWR =<0x3a98>;
tras-min =<0xa410>;
tRRD =<0x2710>;
tWTR =<0x1d4c>;
TxP =<0x1d4c>;
tRTP =<0x1d4c>;
tCKESR =<0x3a98>;
tDQSCK-max =<0x157c>;
tFAW =<0xc350>;
tZQCS =<0x15f90>;
tZQCL =<0x57e40>;
tZQinit =<0xf4240>;
TRAS-max-ns =<0x11170>;
tDQSCK-max-derated =<0x1770>;
};
};
fixedreguler-mmcsd{
兼容="稳压器固定";
reguler-name ="vmmcsd_fixed";
稳压器最小值微伏=<0x2dc6c0>;
稳压器最大值微伏=<0x2dc6c0>;
Linux、phandle =<0x1E>;
相位=<0x1E>;
};
fixedreguler-mmcwl{
兼容="稳压器固定";
电脑控制器名称="vmmcwl_fixed";
稳压器最小微伏=<0x1b7740>;
稳压器最大值微伏=<0x1b7740>;
GPIO =<0x13 0xc 0x0>;
启动延迟-us =<0x11170>;
使能端高电平有效;
linux、phandle =<0x1f>;
相位=<0x1f>;
};
hsub2_reset_reg{
兼容="稳压器固定";
电脑控制器名称="hsub2_reset";
稳压器最小值微伏=<0x325aa0>;
稳压器最大值微伏=<0x325aa0>;
GPIO =<0x2e 0x10 0x0>;
启动延迟-us =<0x11170>;
使能端高电平有效;
linux、phandle =<0x2F>;
相位=<0x2F>;
};
hsub2_phy{
兼容="USB-nop-xceiv";
RESET-SUPPLY =<0x2F>;
linux、phandle =<0x24>;
相位=<0x24>;
};
hsub3_reset_reg{
兼容="稳压器固定";
电脑控制器名称="hsub3_reset";
稳压器最小值微伏=<0x325aa0>;
稳压器最大值微伏=<0x325aa0>;
GPIO =<0x2e 0xF 0x0>;
启动延迟-us =<0x11170>;
使能端高电平有效;
linux、phandle =<0x30>;
相位=<0x30>;
};
hsub3_phy{
兼容="USB-nop-xceiv";
RESET-SUPPLY =<0x30>;
linux、phandle =<0x25>;
相位=<0x25>;
};
Clock_alias{
时钟名称="auxclk1_ck";
时钟别名="main_clk";
器件=<0x24>;
时钟频率=<0x124f800>;
linux、phandle =<0x56>;
相位=<0x56>;
};
/*
听起来{
兼容="ti,Abe-twl6040";
TI、模型="PandaBoard5";
ti、jack-detection =<0x1>;
TI、MCLK-freq =<0x124f800>;
ti、mcpdm =<0x31>;
TI、McBSP1 =<0x32>;
TI、McBSP2 =<0x33>;
TI、aess =<0x34>;
TI、twl6040 =<0x35>;
TI、音频路由="耳机立体声电话"、"HSOL"、"耳机立体声电话"、"HSOR"、"线路输出"、 "AUX1"、"线路输出"、"AUXR"、"HSIMIC"、"耳机麦克风"、 "耳机麦克风"、"耳机麦克风偏置"、"AFML"、"线路输入"、"AFMR"、 "线路输入"、"耳机播放"、"PDM_DL1"、"PDM_UL1"、"捕获"、 "401220.McBSP 播放"、"BT_VX_DL"、"BT_VX_UL"、"401220.McBSP 捕获"、"40124000 McBSP 播放"、 "MM_EXT_DL"、"MM_EXT_UL"、"40124000 McBSP 捕捉";
linux、phandle =<0x57>;
相位=<0x57>;
};
Sound_HDMI{
兼容="ti、OMAP-HDMI-tpd12s015-audio";
TI、模型="OMAP5HDMI";
TI、HDMI_AUDIO =<0x36>;
TI、LEVEL_SHUTER=<0x37>;
linux、phandle =<0x58>;
相位=<0x58>;
};
*
LED{
兼容="GPIO-LED";
Linux、phandle =<0x59>;
相位=<0x59>;
LED@1{
标签="omap5:蓝色:USR1";
GPIO =<0x13 0x19 0x0>;
linux、default-trigger ="检测信号";
默认状态="off";
};
};
/*
Kim{
兼容="Kim";
nSHUTDOWN_GPIO =<0x8e>;
DEV_name ="/dev/ttyO4;
flow_Cntrl =<0x1>;
BAUD_RATE =<0x384000>;
linux、phandle =<0x5a>;
相位=<0x5a>;
};
*
双链接{
兼容="btwilink";
linux、phandle =<0x5b>;
phandle =<0x5b>;
};
wlcore{
兼容="wlcore";
GPIO =<0xe>;
Linux、phandle =<0x5c>;
相位=<0x5c>;
};
CM_CORE@0x4A008000{
reg =<0x4a008000 0x2000>;
linux、phandle =<0x65>;
相位=<0x65>;
};
WAKEUP_gen_BASE@0x48281000{
reg =<0x48281000 0x1000>;
linux、phandle =<0x66>;
相位=<0x66>;
};
CM_CORE_AON@0x4A004000{
reg =<0x4a004000 0x1000>;
linux、phandle =<0x67>;
相位=<0x67>;
};
PRM_MPU_addr@0x48243000{
REG =<0x48243000 0x1000>;
linux、phandle =<0x68>;
相位=<0x68>;
};
/*
dss_domain_addr@0x58000000{
reg =<0x58000000 0x100000>;
linux、phandle =<0x69>;
相位=<0x69>;
};
*
DMM_addr@0x60000000{
REG =<0x60000000 0x20000000>;
linux、phandle =<0x6d>;
phandle =<0x6d>;
};
TA_GPU_FW_cfg_Targ_addr@0x4A215000{
reg =<0x4a215000 0x1000>;
linux、phandle =<0x6b>;
phandle =<0x6b>;
};
L4_PER_RESERVE_addr@0x48e04000{
REG =<0x48e04000 0x1000>;
linux、phandle =<0x6c>;
phandle =<0x6c>;
};
SCRM_addr@0x4ae0a000{
reg =<0x4ae0a000 0x1000>;
linux、phandle =<0x6a>;
相位=<0x6a>;
};
};