https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640857/sdk-setup-sh-fails
我的主机操作系统版本是 Ubuntu 14.04.1
运行 setup.sh 后、失败的信息如下所示:
用户'root'已经是'dialout'组的一部分
--------------------------------------------------
安装程序包脚本
此脚本将确保您安装了正确的主机支持包
如果要安装软件包、此脚本需要管理员权限(sudo 访问)。
--------------------------------------------------
系统需要软件包 xinetd tftpd nfs-kernel-server build-essel libncurses5-dev automake dos2unix screen u-boot-tools 进行安装
安装要求您具有管理员权限(sudo 访问权限)
进行通信。 您是否拥有管理员权限?
键入'y'继续,或键入'n'退出安装:y
执行 sudo apt-get install xinetd tftpd nfs-kernel-server build-essential libncurses5-dev automake dos2unix screen u-boot-tools
正在读取软件包列表... 完成
构建依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
您可能需要运行'apt-get -f install'来更正以下错误:
以下软件包具有未满足的依赖项:
Automake:视情况而定:autoconf (>=2.65),但不会安装
取决于:autotools-dev (>=20020320.1),但不会安装它
Build-Essential:视情况而定:GCC (>=4:7.2),但要安装4:4.8.2-1ubuntu6
取决于:G++(>=4:7.2)、但不会安装它
取决于:dpkg-dev (>=1.17.11)、但不会安装
libc-bin:视情况而定:libc6 (<2.20),但将安装2.24-17
libc-L10N:中断:语言环境(< 2.21-1),但要安装2.13+git20120306-12.1
libc6:中断:语言环境(< 2.24),但要安装2.13+git20120306-12.1
libc6-dev:取决于:linux-libc-dev (>=4.12.6),但将安装3.13.0-77.121
中断:binutils (< 2.26)、但要安装2.24-5ubuntu14
libncurses5-dev:视情况而定:libtinfo5 (=6.0+20170902-1),但要安装5.9+20140118-1ubuntuT1
取决于:libncurses5 (= 6.0+20170902-1)、但要安装5.9+20140118-1ubuntu1
取决于:libtinfo-dev (= 6.0+20170902-1)、但不会安装它
nfs-kernel-server:取决于:libtirpc1 (>=0.2.4),但不会安装
~:init-system-el助人(>=1.18 μ s),但要安装1.14
取决于:nfs-common (= 1:1.3.4-2.1+b1),但不会安装它
取决于:keyutils
屏幕:视情况而定:libtinfo5 (>=6),但要安装5.9+20140118-1ubuntu1
E:未满足的依赖关系。 尝试不使用任何软件包的'apt-get -f install'(或指定解决方案)。
设置失败,正在中止..
设置失败,正在中止..