工具/软件:Linux
当我加载 dsp1 固件,我在下面收到错误消息。Firmware is MessageQ_single.xe66 from ti。我已使用绝对路径将其链接到/lib/firmware/dra7-dsp1-fw.xe66。
[596.363976] remoteproc remoteproc2:在40800000.dsp 中检测到崩溃:键入 watchdog
[596.372928] remoteproc remoteproc2:处理40800000.dsp 中的崩溃#53
[596.379488] remoteproc remoteproc2:恢复40800000.dsp
[596.402110] omap_hwmod:mu1_dsp1:_wait_target_disable 失败
[596.415113] omap_hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
[596.422792] remoteproc remoteproc2:已停止远程处理器40800000.dsp
[596.429615] remoteproc remoteproc2:为40800000.dsp 加电
[596.442435] remoteproc remoteproc2:引导 FW 映像 dra7-dsp1-fw.xe66、大小为4587992
[596.457438] omap_hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
[596.463329] OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU:版本3.0
[596.469271] OMAP-iommu 40d020.MMU:40d020.MMU:版本3.0
[596.485838] remoteproc remoteproc2:registered virtio0 (类型7)
[596.491828] remoteproc remoteproc2:远程处理器40800000.dsp 现已启动
DTS:
dsp1{.dsp1}(&D)
状态="正常";
Memory-region =<&dsp1_CMA_pool>;
mbox =<&mailbox5 &mbox_dsp1_ipc3x>;
计时器=<&timer5>;
安全装置定时器=<&timer10>;
};
dsp2{.dsp2}
状态="正常";
Memory-region =<&dsp2_CMA_pool>;
mbox =<&mailbox6 &mbox_dsp2_ipc3x>;
计时器=<&timer6>;
安全装置定时器=<&timer13>;
};
由 DTC 工具生成为:μ m
DSP@40800000{
兼容="ti、dra7-dsp";
REG =<0x40800000 0x48000 0x40e00000 0x8000 0x40f00000 0x8000>;
reg-names ="l2ram"、"l1pram"、"l1dram";
ti、hwmods ="dsp1";
SYSCON-bootreg =<0x9 0x55c>;
iommus =<0xc1 0xC2>;
ti、rproc-standby-info =<0x4a005420>;
状态="正常";
MEMORY - REGION =<0xc3>;
mbox =<bb5 0xc4>;
定时器=<0xc5>;
安全装置定时器=<0xc6>;
};
配置错误???