在开始滑板(RVP)的后视演示时、我将看到一个工作演示、但它显示 DSP1的断言、对任何按键都没有反应。 遗憾的是、我无法查看、因为我没有获取相应的源文件。
我使用了一个版本构建、其构建方式与 用户指南\VisionSDK_UserGuide_TDA3xx_RVP.pdf 中描述的完全相同。
在整个演示软件中、似乎必须存在一个与存储器管理相关的概念错误、因为许多链的清理也不起作用。 这种情况也发生在使用滑板的原始预安装软件(VSDK2.0)以及使用我自己的更新版本的 VSDK 进行重建时。
[IPU1-0] 0:停止链
[IPU1-0] 1:保存从通道0捕获的原始帧(将保存在 DDR 中)
[IPU1-0] 2:保存 DeWarp 输出帧(将保存在 DDR 中)
[IPU1-0] 3:保存 ISP 输出帧(将保存在 MMC/SD 中:所有通道)
[IPU1-0] s:停止/启动转换
[IPU1-0] n:转换停止后更改为下一个视点
[IPU1-0] r:转换停止后更改为上一个视点
[IPU1-0]
[IPU1-0] d:将显示帧保存到 MMC/SD 卡
[IPU1-0]
[IPU1-0]
[IPU1-0] p:打印性能统计信息
[IPU1-0]
[IPU1-0]输入选项:
[IPU1-0]
[DSP1] 8.285945 s:Assertion @ Line:1102 in src/SV_Synthes_Run.c:(numBlksW*numBlksH*sizeof (DMAptrs)+(uWord32)dmaTable)<=((uWord32)SV->L2memory+MAX_L2_MEMORY_SIZE ):Failed!!!
[IPU1-0] 15.825779 s:SRV_MEDIA:读取 LDC LUT 查看点65...
[IPU1-0] 16.421368 s:SRV_MEDIA:读取 LDC LUT 查看点70...
[IPU1-0] 17.020893 s:SRV_MEDIA:读取 LDC LUT 查看点75...