工具/软件:TI-RTOS
在 EVM.tDA2x 上、Linux 版本的 Vision SDK 出现了一些问题。
我们在 Linux 14.04 (64位)计算机上安装了 Vision SDK"processor_sdk_vision_03_01_00_00_setuplinux.bin"、并编译了 Linux 版本的代码。 但是、当 我们尝试运行应用程序时、我们遇到了错误。
root@dra7xx-EVM:/opt/vision_sdk CD /opt/vision_sdk
root@dra7xx-evm:/opt/vision_sdk source ./vision_sdk_load.sh
[91.493174] DMA:模块安装成功,设备主要数字=243
[91.499786] DRV:模块安装成功
insmod:错误:无法加载模块./bin/cmemk.ko:无此类文件或目录
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第11行:@0x4A002AC4:::找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第12行:@0x4A002AC4:::找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第13行:@0x4A002AC4:::找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第14行:@0x4A002AC4:::找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第15行:@0x4A002AC4:::找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第16行:@0x4A002AC4:::找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第17行:@0x4A002AC4:::找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第18行:@0x4A002AC4:::找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第19行:@0x4A002AC4:::找不到命令
更新了0x4A002AC4值00930000
3../apps.out
运行"apps.out"后、我们会连续收到消息。
[host][IPU2 ] 90.458335 s: 系统:连接到[IPU1-0]...
[host][IPU2 ] 91.458366 s: 系统:连接到[IPU1-0]...
[host][IPU2 ] 92.458396 s: 系统:连接到[IPU1-0]...
[host][IPU2 ] 93.458427 s: 系统:连接到[IPU1-0]...
[host][IPU2 ] 94.458457 s: 系统:连接到[IPU1-0]...
[host][IPU2 ] 95.458488 s: 系统:连接到[IPU1-0]...
[host][IPU2 ] 96.458518 s: 系统:连接到[IPU1-0]...
[host][IPU2 ] 97.458549 s: 系统:连接到[IPU1-0]...
[host][DSP1] 97.594888 s: 系统:连接到[IPU2]...
[host][DSP2] 97.854877 s: 系统:连接到[IPU2]...
[host][IPU2 ] 98.458549 s: 系统:连接到[IPU1-0]...
[host][DSP1] 98.594918 s: 系统:连接到[IPU2]...
[host][DSP2] 98.854907 s: 系统:连接到[IPU2]...
[host][IPU2 ] 99.458579 s: 系统:连接到[IPU1-0]...
[host][DSP1] 99.594949 s: 系统:连接到[IPU2]...
[host][DSP2] 99.854938 s: 系统:连接到[IPU2]...
[host][IPU2 ] 100.458610 s: 系统:连接到[IPU1-0]...
[host][DSP1] 100.594949 s: 系统:连接到[IPU2]...
[host][DSP2] 100.854968 s: 系统:连接到[IPU2]...
是否有指针可以帮助我们跟踪问题?