你好
我想 通过 AOSP-6.1.3目录 repo 同步命令下载 Android 源代码。 但失败、失败记录如下:
root@Ubuntu:/home/weijie/share/ti-processor-sdk-android-am57xx-evm-04.00.00.04/board-support/aosp-6AM.1.3 #./repo 同步
正在获取项目平台/硬件/英特尔/引导存取项目平台/软件包/应用程序/标签
获取项目平台/框架/opt/emoji
正在获取项目平台/预构建/python / Darwin-x86/2.7.5
提取项目: 0%(1/458) 提取项目平台/外部/ slf4j
正在获取项目平台/框架/opt/颜色选取器
正在获取项目平台/外部/libgsm
正在获取项目平台/硬件/RIL
提取项目: 1%(5/458) 提取项目平台/外部/ guava
获取项目平台/框架/编译/缓存
正在获取项目平台/预编译/gcc/Darwin-x86/MIPS/mips64el-linux-android-4.9
正在获取项目平台/预编译程序/gcc/linux-x86/host/x86_64-linux-glibc2.11-4.8
正在获取项目平台/软件包/apps/BasicSmsReceiver
正在获取项目: 2%(10/458) 正在获取项目设备/general/x86_64
正在获取项目平台/硬件/QCOM/SENSORS
正在获取项目平台/外部/libxml2.
正在获取项目平台/硬件/ti/WPAN
提取项目: 3%(14/458) 提取项目平台/封装/应用程序/SoundRecorder
正在获取项目设备/ti/am57xevm
获取项目平台/框架/opt/日历
正在获取项目平台/外部/vogar
正在获取项目平台/程序包/应用程序/浏览器
获取项目: 4%(19/458) 获取项目平台/框架/基础
获取项目平台/框架/opt/net/ethernet
正在获取项目平台/外部/ tagsoup
正在获取项目平台/仿生器
提取项目: 5% (23/458)提取项目平台/外部/ easymock
正在获取项目平台/外部/断字模式
正在获取项目平台/外部/javasqlite
正在获取项目平台/软件包/inputmethods/LatinIME
正在获取项目平台/外部/libssh2
获取项目: 6% (28/458)获取项目平台/docs/source.android.com
正在获取项目平台/外部/ProGuard
正在获取项目平台/软件包/应用程序/摄像机
正在获取项目设备/Huawei/angler
正在获取项目设备/样片
提取项目: 7% (33/458)提取项目平台/外部/ libcap-ng
正在获取项目器件/通用/微型仿真器- ARM64
正在获取项目平台/预构建/MISC
正在获取项目平台/外部/lzma
正在获取项目: 8%(37/458) 正在获取项目器件/通用/微型仿真器-armv7-a-neon
正在获取项目器件/通用/qemu
正在获取项目平台/外部/特雷莫罗
正在获取项目平台/外部/复制岛
正在获取项目设备/谷歌/附件/演示套件
正在获取项目: 9%(42/458)正在获取 项目平台/外部/libvncserver
正在获取项目平台/外部/jsmn
正在获取项目平台/外部/lz4.
正在获取项目平台/外部/JUnit
提取项目: 10%(46/458) 提取项目平台/外部/ tcpdump
正在获取项目平台/硬件/QCOM/msm8960
正在获取项目平台/框架/opt/位图
正在获取项目设备/lge/Bullhead
正在获取项目平台/外部/硬件信息
提取项目: 11%(51/458) 提取项目平台/外部/bzip2
正在获取项目平台/外部/libvterm
正在获取项目平台/程序包/应用程序/终端
正在获取项目平台/外部/铬- libpac
提取项目: 12% (55/458)提取项目平台/外部/libmpeg2
正在获取项目平台/外部/嵌入
正在获取项目平台/预编译/qemu-kernel
正在获取项目平台/外部/XmlWriter
获取项目平台/框架/WebView
提取项目: 13%(60/458) 提取项目平台/程序包/应用程序/管理供应
正在获取项目平台/外部/解生成器
正在获取项目平台/硬件/ti/OMAP3
正在获取项目平台/外部/fsck_msdos
正在获取项目平台/硬件/QCOM/WLAN
正在获取项目: 14%(65/458) 正在获取项目平台/外部/libpng
正在获取项目平台/外部/libedit
正在获取项目平台/硬件/ti/omap4-aah
获取项目平台/软件包/服务/电话
提取项目: 15%(69/458) 提取项目平台/文件包/应用程序/摄像机2.
正在获取项目平台/框架/opt/timezonepicker
正在获取项目平台/外部/smali
正在获取项目平台/外部/jsr305
正在获取项目平台/外部/FreeType
提取项目: 16%(74/458) 提取项目平台/预构建/clang/Darwin-x86/host/3.6
正在获取项目平台/外部/ksoap2.
获取项目平台/外部/甜甜圈
正在获取项目平台/外部/XMP_toolkit
提取项目: 17%(78/458) 提取项目平台/硬件/英特尔/传感器
正在获取项目平台/外部/libnl
获取项目平台/外部/策略
正在获取项目 Android-SDK/libdrm.git
正在获取项目平台/硬件/AKM
提取项目: 18%(83/458) 提取项目平台/系统/bt
正在获取项目设备/general/x86
正在获取项目平台/系统/版本
正在获取项目设备/google /配件/Arduino
正在获取项目平台/预编译/gcc/linux-x86/MIPS/mips64el-linux-android-4.9
提取项目: 19%(88/458) 提取项目平台/开发者/文档
正在获取项目平台/外部/jhead
正在获取项目平台/外部/LLD
正在获取项目平台/外部/jsilver
正在获取项目: 20%(92/458) 正在获取项目设备/lge/hammerhead
正在获取项目设备/通用/ARM64
正在获取项目平台/外部/CRDA
正在获取项目平台/程序包/应用程序/消息
正在获取项目平台/外部/liblzf
提取项目: 21%(97/458) 提取项目平台/硬件/QCOM/msm8x26
正在获取项目平台/外部/预加密
正在获取项目平台/预编译/gcc/linux-x86/arm/arm-linux-androideabi-4.9
正在获取项目平台/程序包/应用程序/库
获取项目: 22%(101/458) 获取项目平台/开发者/演示
正在获取项目平台/软件包/应用程序/音乐
正在获取项目平台/external/zlib
正在获取项目平台/预构建/工具
获取项目平台/外部/ESD
正在获取项目: 23%(106/458) 正在获取项目平台/硬件/ti/omap4xxx
正在获取项目平台/预构建/NDK
正在获取项目平台/硬件/QCOM/msm8x27
正在获取项目平台/外部/PPP
提取项目: 24%(110/458) 提取项目平台/预编译/gcc/Darwin-x86/Aarch64/Aarch64-Linux-android-4.9
获取项目平台/外部/纳瓦级-c
正在获取项目平台/硬件/QCOM/bt
获取项目平台/框架/opt/net/VoIP
正在获取项目设备/HTC/发声器
提取项目: 25%(115/458) 提取项目平台/平台_测试
获取项目平台/框架/编译器/熟料器
正在获取项目平台/外部/ cmockery
正在获取项目平台/硬件/QCOM/POWER
正在获取项目平台/外部/Eigen
提取项目: 26%(120/458) 提取项目平台/外部/和 roidplot
获取项目平台/软件包/应用/NFC
正在获取项目平台/软件包/应用程序/软件包安装程序
正在获取项目平台/外部/bsdiff
提取项目: 27%(124/458) 提取项目平台/框架/数据绑定
正在获取项目平台/NDK
正在获取项目设备/general/mini-emulator-x86
正在获取项目平台/预编译程序/gcc/Darwin-x86/arm/arm-eabi-4.8
正在获取项目平台/预编译程序/gcc/linux-x86/x86_64-linux-android-4.9
提取项目: 28%(129/458) 提取项目平台/包/提供者/用户字典提供者
正在获取项目平台/程序包/应用程序/TvSettings
获取项目平台/硬件/英特尔/通用/ libmix
正在获取项目平台/外部/libexif
获取项目: 29%(133/458) 正在获取项目平台/预构建/升级插件
正在获取项目平台/外部/jsoncpp
正在获取项目平台/预构建/python /linux-x86/2.7.5
正在获取项目平台/外部/联机
获取项目平台/框架/opt/vCard
提取项目: 30%(138/458) 提取项目平台/硬件/QCOM/GPS
正在获取项目平台/硬件/QCOM/msm8x84
正在获取项目设备/通用/armv7-a-neon
正在获取工程平台/编译
提取项目: 31%(142/458) 提取项目平台/系统/主控
获取项目平台/包/墙纸/ Galaxy4.
正在获取项目平台/外部/nfacct
正在获取项目平台/硬件/QCOM/msm8x74
获取项目平台/外部/v8
提取项目: 32%(147/458) 提取项目平台/包/屏幕保护程序/基本
正在获取项目平台/外部/libmtp
正在获取项目平台/预编译/SDK
正在获取项目平台/软件包/inputMethods/OpenWnn
正在获取项目平台/软件包/提供商/CallLogProvider
提取项目: 33%(152/458) 提取项目平台/外部/Apache-Harmony
正在获取项目平台/软件包/应用程序/ CarrierConfig
获取项目平台/软件包/应用程序/ ExactCalculator
正在获取项目平台/框架/opt/photviewer
提取项目: 34%(156/458) 提取项目平台/框架/MFF
正在获取项目平台/外部/jpeg
正在获取项目平台/外部/javassist
正在获取项目复制
正在获取项目平台/外部/libhevc
正在获取项目: 35%(161/458) 正在获取项目平台/外部/Apache-xml
正在获取项目平台/可引导/恢复
正在获取项目平台/软件包/APS/STK
正在获取项目平台/外部/libvorbis
提取项目: 36%(165/458) 提取项目平台/文件包/应用程序/设置
正在获取项目平台/外部/Apache-http
获取项目平台/框架/示例
正在获取项目平台/外部/DRM_gralloc
正在获取项目平台/程序包/应用程序/库2.
正在获取项目: 37%(170/458) 正在获取项目平台/外部/OWASP/清除器
正在获取项目平台/外部/谷歌字体/敏感单声道
正在获取项目平台/大尔维克
正在获取项目平台/工具/外部/分级
正在获取项目平台/软件包/应用程序/ UnifiedEmail
远程:计数对象:943、完成。
提取项目: 38%(175/458) 提取项目平台/外部/ objenesis
正在获取项目设备/mooto/shamu (686/700)
正在获取项目平台/软件包/提供商/MediaProvider
正在获取项目平台/外部/铬线迹
正在获取项目: 39%(179/458) 正在获取项目平台/外部/okhttp
获取项目平台/框架/OPT/蓝牙
获取项目平台/包/墙纸/基本
正在获取项目平台/预编译程序/gcc/Darwin-x86/x86/x86_64-linux-android-4.9
正在获取项目平台/外部/IPsec-tools
提取项目: 40%(184/458) 提取项目平台/开发
正在获取项目平台/外部/libvpx0)
正在获取项目平台/外部/ robolectr
正在获取项目平台/外部/blktrace
提取项目: 41%(188/458) 提取项目平台/框架/opt/net/wifi
正在获取项目平台/软件包/apps/Launcher3.
获取项目平台/外部/ strace0)
正在获取项目平台/外部/libnfc-NXP
远程:压缩对象:100%(700/700),完成。
正在获取项目平台/包/墙纸/相位射束
提取项目: 42%(193/458) 提取项目平台/外部/ Speex
获取项目平台/软件包/应用程序/计算器00 KiB/s
正在获取项目平台/预构建/clang/linux-x86/host/3.6
获取项目平台/框架/opt/telephony00 KiB/s
提取项目: 43%(197/458) 提取项目平台/程序包/应用程序/桌面时钟
致命:无法访问'gerrit.googlesource.com/.../': 无法连接到 gerrit.googlesource.com 端口443:连接超时
获取项目平台/外部/libavc KiB | 10.00 KiB/s
正在获取项目平台/外部/声象素 KiB | 8.00 KiB/s
正在获取项目平台/外部/jmdns0 KiB | 2.00 KiB/s
正在获取项目平台/外部/dhcpcd KiB | 5.00 KiB/s
提取项目: 44%(202/458) 提取项目平台/硬件/QCOM/display
获取项目平台/框架/supportb | 4.00 KiB/s
获取项目平台/外部/f2fs-tools | 3.00 KiB/s
正在获取项目平台/软件包/apps/CertInstallerKiB/s
获取项目平台/外部/android-clat 8.00 KiB/s
提取项目: 45%(207/458) 提取项目平台/封装/应用程序/FMRadio
正在获取项目平台/软件包/APS/CommonPhone0 KiB/s
获取项目平台/外部/Apache-commons-mathiB/s
获取项目平台/外部/vixl00 KiB | 7.00 KiB/s
提取项目: 46%(211/458) 提取项目平台/硬件/ MediaTek
正在获取项目平台/硬件/QCOM/msm8994
正在获取项目平台/外部/Netperf
正在获取项目平台/软件包/提供商/联系人提供商
获取项目平台/框架/opt/setupwizard KiB/s
提取项目: 47%(216/458) 提取项目平台/外部/导航字体
正在获取项目平台/外部/消息格式10.00 KiB/s
正在获取项目平台/外部/antlr0 KiB | 9.00 KiB/s
获取项目平台/硬件/英特尔/AUDIO_MEDIA KB/s
提取项目: 48%(220/458)提取 项目平台/硬件/英特尔/img/PSB_headers
正在获取项目平台/预编译程序/gcc/linux-x86/host/x86_64-linux-glibc2.15-4.8
正在获取项目平台/外部/范围 slB | 12.00 KiB/s
获取项目平台/系统/安全 KiB | 15.00 KiB/s
获取项目平台/外部/oauth00 KiB | 19.00 KiB/s
提取项目: 49%(225/458) 提取项目平台/外部/字体工具
获取项目平台/外部/linux-tools-perf KiB/s
正在获取项目平台/软件包/APS/SpareParts0 KiB/s
正在获取项目平台/外部/谷歌字体/即将推出
提取项目: 50% (229/458)提取项目平台/系统/NETD
正在获取项目平台/外部/libpcapB | 11.00KiB/s
正在获取项目平台/外部/libcxxabi| 18.00 KiB/s
正在获取项目平台/硬件/ti/wlanB | 25.00 KiB/s
正在获取项目平台/软件包/提供商/ BookmarkProvider
提取项目: 51%(2344/458)提取 项目平台/外部/pcre
正在获取项目平台/外部/ Chromium-WebView KiB/s
正在获取项目平台/外部/模型 ftpserver.00 KiB/s
正在获取项目平台/系统/核心43 MIB | 28.00 KiB/s
遥控:计数对象:711,完成。
致命:无法访问'gerrit.googlesource.com/.../': 无法连接到 gerrit.googlesource.com 端口443:连接超时
获取项目平台/外部/ crcalc9)
提取项目: 52%(239/458)提取 项目平台/包/墙纸/ NoiseField
正在获取项目平台/预构建/开发工具| 28.00 KiB/s
正在获取项目平台/external/mdnsresponser.00 KiB/s
正在获取项目平台/外部/libselinux B/s
提取项目: 53%(243/458) 提取项目设备/通用/通用
获取项目平台/外部/FLAC MIB | 13.00 KiB/s
获取项目平台/外部/opencv9) B/s
获取项目平台/预构建/ Eclipse | 19.00 KiB/s
正在获取项目平台/硬件/invensense 25.00 KiB/s
正在获取项目: 54%(248/458) 正在获取项目平台/外部/gptfdisk
获取项目平台/外部/语音99) B/s
获取项目平台/外部/webrtciB | 18.00 KiB/s
正在获取项目设备/通用/迷你仿真器- x86_64 KiB/s
提取项目: 55%(252/458) 提取项目平台/开发者/生成
错误:无法获取重新响应: 94%(470/499) B/s
正在获取项目平台/软件包/应用程序/SmartCardService
远程:压缩对象:100%(49/499),完成。
致命:读取错误:连接超时0 MIB | 2.00 KiB/s
致命:EOF 早期
致命:索引包失败
远程:计数对象:943、完成。
远程:压缩对象:100%(700/700),完成。
致命:读取错误:连接超时 MIB | 1024字节/秒
致命:EOF 早期
致命:索引包失败
遥控:计数对象:711,完成。 | 2.00 KiB/s
远程:压缩对象:100%(49/499),完成。
致命:读取错误:连接定时 OUT2 MIB | 3.00 KiB/s
致命:EOF 早期
致命:索引包失败
致命:读取错误:连接超时
致命:EOF 早期
致命:索引包失败
错误:无法获取平台/工具/外部/渐变
错误:无法获取平台/外部/chromium-WebView
错误:由于获取错误退出同步
谢谢