工具/软件:Linux
大家好、团队、
我们使用基于 DRA746 和 SDK 3.03的定制硬件和软件。
我们正在尝试播放高分辨率(2560x1442)视频。
我们有两个具有相同编解码器属性的不同文件、一个文件在流水线和媒体播放器上都可以正常播放、但一个文件只能在流水线中播放、而在媒体播放器中失败并导致 Weston 崩溃。
还会获得以下日志:
日志信息详细信息1 T2511 GSTLogs FIXME playbin gstplaybin2.c (3182):_uridecodebin_event_probe: 考虑对流启动事件实施组 ID 处理
日志信息详细信息1 T2511 GSTLogs FIXME playbin gstplaybin2.c (3182):_uridecodebin_event_probe: 考虑对流启动事件实施组 ID 处理
日志信息详细信息1 T2510 GSTLogs WARN default mp4_interface.c (1150):gst_update_creation_data: 1970年之前无法处理数据时间
日志信息详细信息1 T2511 GSTLogs WARN Ducati gstducatividdec (1472):GST_Ducati_vidd_dec_chain: 从 CODE_Process 推入失败刷新
日志信息详细信息1 T2511 GSTLogs WARN Ducati gstducatih264dec (402):GST_Ducati_h264dec 设置灌电流_cap: 未在电容器上找到 num 次序的帧、根据流参数计算得出5
日志信息详细信息1 T2511 GSTLogs WARN Ducati gstducatih264dec (402):GST_Ducati_h264dec 设置灌电流_cap: 未在电容器上找到 num 次序的帧、根据流参数计算得出5
日志信息详细信息1 T2511 GSTLogs WARN Ducati gstducatih264dec (410):GST_Ducati_h264dec 设置灌电流_cap: 使用0帧重新排序
日志信息详细信息1 T2511 GSTLogs warn Ducati gstducatividdec (590):codec_process: 将电容器中的最大参考帧更改为13
日志信息详细信息1 T2511 GSTLogs warn landsink wlvideo.c (102):GST_WL_shm_format_TO_VIDEO:未找到 GST 视频格式
日志信息详细信息1 T2511 GSTLogs warn landsink wlvideo.c (102):GST_WL_shm_format_TO_VIDEO:未找到 GST 视频格式
日志信息详细信息1 T2511 GSTLogs warn Ducati gstducatividdec (753):codec_process: 推送失败刷新
日志信息详细信息1 T2530 GSTLogs WARN Ducati gstducatividdec (590):codec_process: 将电容器中的最大参考帧更改为16
日志信息详细1 T1951 GSTLogs FIXME bin gstbin.c (4075):GST_bin_query:再次在 GstBin 中实现持续时间缓存
日志信息详细信息1 T2511 GSTLogs WARN Ducati gstducatih264dec (402):GST_Ducati_h264dec 设置灌电流_cap: 未在电容器上找到 num 次序的帧、根据流参数计算得出5
日志信息详细信息1 T2526 GSTLogs FIXME bin gstbin.c (4075):GST_bin_query:再次在 GstBin 中实现持续时间缓存
日志信息详细信息1 T2526 GSTLogs FIXME bin gstbin.c (4075):GST_bin_query:再次在 GstBin 中实现持续时间缓存
日志信息详细信息1 T2526 GSTLogs FIXME bin gstbin.c (4075):GST_bin_query:再次在 GstBin 中实现持续时间缓存
日志信息详细信息1 T2511 GSTLogs warn Ducati gstducatividdec (753):codec_process: 推送失败刷新
日志信息详细信息1 T2511 GSTLogs WARN Ducati gstducatividdec (1472):GST_Ducati_vidd_dec_chain: 从 CODE_Process 推入失败刷新
日志信息详细信息1 T2321 GSTLogs warn Ducati gstducatividdec (570):codec_process: ERR=1、扩展错误=00040000
日志信息详细信息1 T2321 GSTLogs 错误 Ducati gstducati.c (61):GST_Ducati_log_extended_error_info:位18 (00040000):流结束
日志信息详细信息1 T2321 GSTLogs warn basesrc gstbasesrc.c (3481):gst_base_src_start_complete: 焊盘尚未激活
日志信息详细信息1 T2321 GSTLogs warn basesrc gstbasesrc.c (3481):gst_base_src_start_complete: 焊盘尚未激活
您能不能建议这里出了什么问题?
谢谢、此致、
Ikshwaku