工具/软件:Code Composer Studio
大家好、当我在 Code Composer Studio 上工作时、我遇到如下错误
/home/user/ti/ccsv6/utils/bin/gmake -k codec_AIC3254.obj
构建文件:/home/user/ti/c55_lp/c55_csl_3.07/demos/TIesr/c5535/TIesr_C55_demo/build/TIesrDemoC55.tcf
调用:TConf
"/home/user/ti/bios_5_42_00_07/xdctools/tconf -b -dconfig.importPath="/home/user/ti/bios_5_42_00_07/packages;"/home/user/ti/c55_lp/c55_csl_3.07/demos/TIesr/c5535/TIesr_C55_demo/build/TIesrDemoC55.tcf
完成建筑:/home/user/ti/c55_lp/c55_csl_3.07/demos/TIesr/c5535/TIesr_C55_demo/build/TIesrDemoC55.tcf
构建文件:/home/user/ti/c55_lp/c55_csl_3.07/demos/TIesr/c5535/TIesr_C55_demo/src/codec_aic3254.c
调用:C5500编译器
"/home/user/ti/ccsv6/tools/compiler/c5500_4.4.1/bin/cl55 -v5515 --memory_model=huge -g -include_path="/home/user/ti/ccsv6/tools/compiler/c5500_4.4.1/include --include_path="/home/user/ti/c55_lp/c55_csl_3.07/demos/TIesr/c5535/TIesr_C55_demo/build/ccsv5 --include_path="/home/user/ti/c55_lp/c55_csl_3.07/demos/TIesr/c5535/TIesr_C55_demo/TIesrEngineC55/ccsv5 /home/user/ti/bios_5_42_00_07/packages/ti/rtdx/include/c5500 /home/user/ti/c55_lp/c55_csl_3.07/demos/TIesr/c5535/TIesr_C55_demo/C55/TIesrEngine/src /home/user/ti/c55_lp/c55_csl_3.07/demos/TIesr/c5535/TIesr_C55_demo/src/codec_aic3254.c --include_path="/home/user/ti/c55_lp/c55_csl_3.07/demos/TIesr/c5535/TIesr_C55_demo/build/ccsv5/Debug --include_path="/home/user/ti/c55_lp/c55_csl_3.07/inc /home/user/trial/BF_rt_bios/codec_pcm186x.h --include_path="/home/user/ti/bios_5_42_00_07/packages/ti/bios/include --include_define="c5515_define="cprer_defination_defination=c5515--subse-code_codest_codec=/home/user/ti/c55_lp/c55_csl_3.07/demos/TIesr/c5535/TIesr_C55_demo/inc --subs=c5515_code.come_subse-codec_define_subs=/home/user/ti/c55_lp/c55_csl_3.07/demos/TIesr/c5535/TIesr_C55_demo/src/codec_aic3254.c --code_codec=c5515--code.come_subs=cus_code.come_subs=cus_code.c -code.come_code_code_code.c -codec_define_subs=--codec_define_subs=cus_code.compren_codec=-code.c -code.c -code.c -code.c -codec_define_subs=--en_code.c -code.c -code.c -code.c -code.c -code.
>>编译失败
subdir_rules.mk:42:目标'codec_AIC3254.obj'的配方失败
"/home/user/ti/c55_lp/c55_csl_3.07/demos/TIesr/c5535/TIesr_C55_demo/src/codec_aic3254.c "、
第54行:致命错误#5:无法打开源文件"codec_pcm186x.h"
在编译“/home/user/ti/c55_lp/c55_csl_3.07/demos/TIesr/c5535/TIesr_C55_demo/src/codec_aic3254.c”时检测到1个致命错误。
编译已终止。
gmake:***[CODE_AIC3254.obj]错误1.
****构建完成****
我在 include 选项中添加了路径、还看到.h 文件位于正确的路径中、我无法理解为什么它无法准确地找到.h 文件
是否有人可以帮助减少此误差
提前感谢
谢谢、此致
K.R.T.Sarath Chandra