Other Parts Discussed in Thread: DRA752
您好、先生、
我从 http://processors.wiki.ti.com/index.php/6AO.1.0_Release_Notes 获得了 Android o 代码、 但当将所有图像刷写到电路板中时、它会显示它找不到相关的分区。 那么,如何执行 GPT 分区映像。
这是运行闪存脚本时出现的错误消息。
fyh@OptiPlex-7050:~/code/ti/o-master/emmc_files_bak sudo ./fastboot.sh
FASTBOOT:./fastboot
图像位置:./
FASTBOOT -检测到设备:0d00e0154dde00e1
[Jackie F.]板信息-- CPU:DRA752、cputype:GP、boardrev:u
[Jackie F.] Image Info-- xloader:../GP_MLO,uboot:../u-boot.img
[Jackie F.][dtb]图像信息--环境:/dra7-evm.dtb
DTB =./dra7-EVM.dTB
创建 GPT 分区表
(笑声)
好[0.034s]
已完成。 总时间:0.034秒
正在刷写引导加载程序.....
xloader:./GP_MLO
目标报告的最大下载大小为788529152字节
正在发送'xloader'(117KB)...
好[0.019s]
正在写入'xloader'...
失败(远程:找不到分区)
已完成。 总时间:0.038秒
引导加载程序:./u-boot.img
目标报告的最大下载大小为788529152字节
正在发送'bootloader'(816KB)...
好[0.047s]
正在写入'bootloader'...
失败(远程:找不到分区)
已完成。 总时间:0.066s
闪存 Android 分区
目标报告的最大下载大小为788529152字节
正在发送'boot'(9390 KB)...
好[0.382S]
正在写入'boot'……
失败(远程:找不到分区)
已完成。 总时间:0.400s
闪烁的环境…
环境:.dra7-evm.dtb
目标报告的最大下载大小为788529152字节
正在发送"环境"(106KB)...
好[0.019s]
正在写入"环境"...
失败(远程:找不到分区)
已完成。 总时间:0.038秒
目标报告的最大下载大小为788529152字节
正在发送"覆盖"(12546 KB)...
好[0.505s]
正在写入"覆盖"...
失败(远程:找不到分区)
已完成。 总时间:0.524s
目标报告的最大下载大小为788529152字节
正在发送"系统"(627741 KB)...
好[24.508s]
正在写入"系统"...
失败(远程:找不到分区)
已完成。 总时间:24.526秒
目标报告的最大下载大小为788529152字节
正在发送"vendor"(21202 KB)...
好[0.843s]
正在写入"vendor"...
失败(远程:找不到分区)
已完成。 总时间:0.862秒
调整 userdata.img 的大小
当前用户数据分区大小=未知 KB
文件系统大小太小
错误:无法加载'./userdata.img':没有此类文件或目录
目标报告的最大下载大小为788529152字节
正在发送'cache'(6248 KB)...
好[0.259s]
正在写入'cache'...
失败(远程:找不到分区)
已完成。 总时间:0.277s
正在重新启动...
已完成。 总时间:0.255s
fyh@OptiPlex-7050:~/code/ti/o-master/emmc_files_bak
谢谢
Jackie