工具/软件:Linux
大家好、我正在尝试为 PROCESSOR-SDK-04.01.00.06构建支持 QT 的最小文件系统。 我在构建时遇到错误。 请检查以下步骤和错误日志。
$git 克隆 git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk_04_01
$cd tisdk_04_01/
$./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/processor-sdk-04.01.00.06-config.txt
$CD 版本
$sudo gedit conf/local.conf
/*添加用于 qt 支持的 blelow 行*/
image_install +="packagegroup-arago-tisdk-qte"
$export path=$HOTE/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:$path
$MACHINE=AM335x-EVM bitbake Arago-base-tisdk-image
正在加载高速缓存:100%|################################################################################################ |时间:0:00:00
从依赖关系缓存加载了3257个条目。
警告:没有适用于以下各项的配方:
/home/sridhar/tisdk_04_01/sources/meta-openamp/recipes-bsp/device-tree/device-tree-generation_。bbappend
注:解决任何缺失的任务队列相关性
编译配置:
Bb_version ="1.32.0"
Build_SYS ="x86_64 Linux 版"
NATIVELSBSTRING ="Uubuntu-14.04"
Target_SYS ="ARM-Linux-gnueabi"
机器 ="AM335x-EVM"
DIASTRO ="Arago"
DISTR_VERSION ="2017.06"
TUNE_FUNCures ="arm armv7a VFP thumb neon callconvention-hard "
TARGET_FPU ="硬"
meta-processor-sdk ="标题:2b7f7b00654eb3faaaea7c66271ebe508b9ffc019"
meta-arago-distro
meta-Arago-Extras ="标题:8f49ed67d0627a04ac72fd388fda7756273ba2d7"
meta 浏览器 ="标题:08576b03af624b65ad949c410d84c11c7d1f2e39"
meta-openamp ="标题:8a214032bfb7e8124bc1485c70c69f7d60abb819"
meta-qt5 ="头:2c9f0e4eb0e9097f6f872ec1e1d81768a8ab5f1b"
元网络
meta ruby
Meta-python
Meta-OE
meta-gnome ="头:fe5c83312de11e80b85680ef237f8acb04b4b26e"
meta-ti ="头:a18d57af8384ced25996739bb66d197c69efb77b"
meta-linaro-toolchain
meta-optee ="标题:49b0f32d7e955f250b0022d1b2f403f45a2c2d9c"
meta ="标题:e3911133e9aad7cc3ae89faea80a097f6614fab"
正在初始化任务:100%|###################################################################################################### |时间:0:00:06
注:执行 SetScene 任务
注:执行 RunQueue 任务
错误:autoconf-native-2.69-r11 do:patch:command error:'quilt --quiltrc /home/sridhar/tisdk_04_01/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/etc/quiltrc push' exported with 0 Output:
/home/sridhar/tisdk_04_01/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/quilt:第153行:/home/sridhar/bin/bash:无法执行二进制文件:执行格式错误
错误:autoconf-native-2.69-r11 do:function failed:patch_do_patch
错误:故障日志文件存储在:/home/sridhar/tisdk_04_01/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/autoconf-native/2.69-r11/temp/log.do_patch.5266中
错误:任务(虚拟:本机:/home/sridhar/tisdk_04_01/sources/oe-core/meta/recipes-devtools/autoconf/autoconf_2.69.bb:DO 补丁)失败、退出代码为"1"
注:任务摘要:已尝试20个任务、其中18个不需要重新运行、1个任务失败。
摘要:1个任务失败:
虚拟:本机:/home/sridhar/tisdk_04_01/sources/oe-core/meta/recipes-devtools/autoconf/autoconf_2.69.bb:do 补丁
摘要:显示了1条警告消息。
摘要:显示了2条错误消息、返回非零退出代码。
谢谢。