我使用的是 Yocto SDK 8、我具有以下构建配置:
编译配置:
Bb_version ="1.22.0"
Build_SYS ="x86_64 Linux 版"
NATIVELSBSTRING ="Uubuntu-14.04"
Target_SYS ="ARM-OE-Linux-gnueabi"
机器="mtax_AM335x"
DIASTRO ="Arago"
DISTR_VERSION ="2015.02"
TUNE_features ="armv7a VFP thumb NEON callconvention-hard cortexa8"
TARGET_FPU ="VFP-NEon"
meta-elesy-tc71x-common =" : "
meta-arago-distro
meta-arago-extras ="amsdk-08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.积分:2d15e7da62646c907d24942483cbfddc03a6310b"
meta-qt5 ="(detachedfrom37e921d):37e921db22689131144b453d53a8cce4a314aa48"
工具链层
元网络
meta ruby
meta-OE ="(detachedfromd3d14d3):d3d14d3fcca7fcde362cf0b31411dc4ee6d20aa "
meta-ti ="amsdk-08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.积分:4fc5c40602d9a826661934a94a8a7e5e5864c88f"
meta-linaro-toolchain ="(detacheddfrombc63e77):bc63e777ad2748b8bfa7fa70ffd74700fa21a567 "
meta ="(detachedfromf34de21):f34de2175f1d6a443f219b8ceaaf796cfbc6efd5"
在 I`ve 将编译配置更改为处理器 SDK 04.02.00.09后、我具有这样的配置:
编译配置:
Bb_version ="1.32.0"
Build_SYS ="x86_64 Linux 版"
NATIVELSBSTRING ="调试 GNULinux-7 "
Target_SYS ="ARM-Linux-gnueabi"
机器="AM335x-esom"
DIASTRO ="Arago"
DISTR_VERSION ="2017.10"
TUNE_FUNCures ="arm armv7a VFP thumb neon callconvention-hard "
TARGET_FPU ="硬"
meta-elesy ="主器件:0454f792997031d8f4b2244a1aad59c01f74b89a"
meta-processor-sdk ="标题:eaac6026857bc56bf89625df93935a272b63341"
meta-ROS ="头:e01c6ace0d4f9d700449edad3781e9cd505b5e10"
meta-arago-distro
meta-Arago-Extras ="标题:d34c861f846f35d089e1cafec43079be7b202"
meta 浏览器="标题:26d50665e2f7223c5f4ad7481a8d2431e7cb55fb"
meta-openamp ="标题:8a214032bfb7e8124bc1485c70c69f7d60abb819"
meta-qt5 ="头:2c9f0e4eb0e9097f6f872ec1e1d81768a8ab5f1b"
元网络
meta ruby
Meta-python
Meta-OE
元- gnome
meta-multimedia ="标题:b40116cf457b88a2db14b86fda9627fb34d56ae6"
meta-ti ="头:351ccf1928a18c2b69fd19b09b980c9aa3af2e26"
meta-linaro-toolchain
meta-optee ="标题:5d2cb685217794293ea2bab18d7e62019c329d06"
meta ="标题:1718f0a6c1de9c23660a9bebfd4420e3c4ed37e6"
`ve 包括 U-Boot spl 无法启动-即使我的 xmodem SPL 部件 u-boot 至电路板、也不会发生任何情况。
我怀疑 TARGET_FPU ="硬"设置为失败原因。
如何将 TARGET_FPU 设置更改为良好?