工具/软件:Linux
我编写了一个算法插件,用于处理 a15 Linux 上的 Bayer 数据。 我创建一个链“IssCapture -> Alg_SimpleIsp (A15)-> Display_Video”。
这似乎不是很好。
下面的日志信息,请帮助我,谢谢。
HOST][IPU2 ] 54.228573 s: 显示:正在启动!!!
[host][IPU2 ] 54.228664 s: 显示:开始完成!!!
[host][IPU2 ] 54.229488 s: IssCaptureLink_tskMain system_CMD_start
[host][IPU2 ] 54.229579 s: ISSCAPTURE:正在启动!!
[host][IPU2 ] 54.229732 s: ISSCAPTURE:启动完成!!!
[host][IPU2 ] 54.286646 s: IssCaptureLink_tskRun system_CMD_new_data
断言(system_linkApi.c|System_getLinksFullBuffers|267)
[host][IPU2 ] 54.286768 s: IssCaptureLink_drvProcessData numFrames(1) status (
[host][IPU2 ] 54.286860 s: IssCaptureLink_drvProcessData system_frame_status_completed
[host][IPU2 ] 54.286982 s: IssCaptureLink_drvProcessData 发送 nextlink system_cmd_new_data
[host][IPU2 ] 54.320014 s: IssCaptureLink_tskRun system_CMD_new_data
[host][IPU2 ] 54.320106 s: IssCaptureLink_drvProcessData numFrames(1) status (
[host][IPU2 ] 54.320197 s: IssCaptureLink_drvProcessData system_frame_status_completed
[host][IPU2 ] 54.320289 s: IssCaptureLink_drvProcessData 发送 nextlink system_cmd_new_data
[host][IPU2 ] 54.353291 s: IssCaptureLink_tskRun system_CMD_new_data
[主机][IPU2 ] 54.353504 s:
[host][IPU2 ] 54.353535 s: ### XDC 断言-错误回调开始###
[主机][IPU2 ] 54.353626 s:
[host][IPU2 ] 54.353748 s:e_hardFault:Forced
[主机][IPU2 ] 54.353809 s:
[host][IPU2 ] 54.353840 s: ### XDC 断言-错误回调结束###
[主机][IPU2 ] 54.353901 s:
[主机][IPU2 ] 54.354145 s:
[host][IPU2 ] 54.354175 s: ### XDC 断言-错误回调开始###
[主机][IPU2 ] 54.354236 s:
[host][IPU2 ] 54.354358 s:e_busFault:PRECISERR:立即总线故障、确切的已知地址、地址:fffffff8
[主机][IPU2 ] 54.354450 s:
[host][IPU2 ] 54.354480 s: ### XDC 断言-错误回调结束###
[主机][IPU2 ] 54.354572 s: