我将 USB 摄像头连接到 AM62A EVM、并检查其是否被识别为以下器件。
我使用 gstreamer 测试了视频输出、但它不会输出与 landsink 相关的错误。
我需要故障排除指南。
root@am62axx-evm:~ dmesg
[67.890215] USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 器件编号2
[68.082765] USB 1-1:找到新的 USB 设备、idVendor=1908、idProduct=2310、bcdDevice=1.00
[68.090947] USB 1-1:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=0
[68.098083] USB 1-1:产品:USB2.0 PC 摄像头
[68.102538] USB 1-1:制造商:通用
[68.246598] uvcvideo:找到 UVC 1.00器件 USB2.0 PC 摄像头(1908:2310)
[68.255408]输入:USB2.0 PC 照相机:USB2.0 PC CAM as /devices/platform/bus@f0000/f91000.dwc3-USB/31100000.usb/xhci-hcd.1.auto/usb1/1-1/1-1:1.0/input/input0
[68.269911] usbcore:注册的新接口驱动程序 uvcvideo
[68.275830] USB 视频类驱动程序(1.1.1)
[68.286911] usbcore:注册的新接口驱动程序 snd-usb-audio
root@am62axx-evm:~ v4l2-ctl --list-devices
TI-CSI2RX (平台:30102000.ticsi2rx):
/dev/media0
wave5-dec (平台:wave5-dec):
/dev/video0
wave-enc (平台:wave-enc):
/dev/video1
USB2.0 PC 摄像头:USB2.0 PC CAM (usb-xhci-hcd.1.auto-1):
/dev/video2
/dev/video3
/dev/media1
root@am62axx-evm:~ v4l2-ctl --list-formats -d /dev/media1
无法检测到/dev/media1是什么设备,正在退出。
root@am62axx-evm:~ v4l2-ctl --list-formats -d /dev/video2
ioctl:VIDIOC_ENUM_FMT
键入:Video Capture
[0]:'YUV'(YUYV 4:2:2)
root@am62axx-evm:~ v4l2-ctl --list-formats -d /dev/video3
ioctl:VIDIOC_ENUM_FMT
键入:Video Capture
root@am62axx-evm:~ v4l2-ctl --list-formats-ext -d /dev/video2
ioctl:VIDIOC_ENUM_FMT
键入:Video Capture
[0]:'YUV'(YUYV 4:2:2)
尺寸:分立式640x480
间隔:离散0.033秒(30.000 fps)
间隔:离散0.067秒(15.000 fps)
尺寸:分立式352x288
间隔:离散0.033秒(30.000 fps)
间隔:离散0.067秒(15.000 fps)
尺寸:分立式320x240
间隔:离散0.033秒(30.000 fps)
间隔:离散0.067秒(15.000 fps)
尺寸:分立式176x144
间隔:离散0.033秒(30.000 fps)
间隔:离散0.067秒(15.000 fps)
大小:离散160x120
间隔:离散0.033秒(30.000 fps)
间隔:离散0.067秒(15.000 fps)
root@am62axx-evm:~ gst-launch-1.0 v4l2src device="/dev/video2! VIDEO/x-RAW,宽度=640,高度=480! 陆上接收机
正在将管道设置为暂停...
错误:管道不想暂停。
警告:来自元素/GstPipeline:流水线0/GstWaylandSink:waylandsink0:无法初始化 Wayland 输出
其他调试信息:
gst-plugins-bad-1.16.3/ext/wayland/gstwaylandsink.c (359):gst_wayland_sink_find_display ():/GstPipeline:fipine0/GstlandWaySink:waylandsink0:
无法创建 GstWlDisplay:"无法连接到航迹显示"(默认)"
正在将管道设置为 NULL ...
正在释放管道...