主题中讨论的其他器件:TDA4VL
您好、专家:
SDK 版本: 9.0.1
内核: mcu1_0
在 SDK TDA4VL 上运行 PWM 应用的示例代码后,J721S2 在 SOM 上的 TP82上观察不到 PWM 波形。

代码路径:mcusw/mcal_drv/mcal/examples/pwm/Pwm App_Gpt
1. 在 mcusw/build 中执行: make pwm_app Board=j721s2_evm core=mcu1_0 OS=Linux -J16
2.在无引导模式下设置电路板配置。
串行端口日志如下所示:
PWM_APP_GPT:SciClient 中断参数配置中出错!!
无法设置 CPU 频率!!!
PWM_APP_GPT:示例应用程序-开始!!
PWM_APP_GPT:PWM MCAL 版本信息
----------------
PWM_APP_GPT:供应商 ID:44
PWM_APP_GPT:模块 ID:121
PWM_APP_GPT:软件主要版本:9
PWM_APP_GPT:SW 次要版本:0
PWM_APP_GPT:软件补丁版本:0
PWM_APP_GPT:变型-正在使用预编译!!
PWM_APP_GPT:PWM 通道11配置寄存器回读值
PWM_APP_GPT:PWM_REV:0x50003900
PWM_APP_GPT:PWM_TTGR:0xffffffff
PWM_APP_GPT:PWM_TMSYNCTRL:0x0
PWM_APP_GPT:已初始化的 PWM 通道
PWM_APP_GPT:PWM 占空比:50%、PWM 周期:1秒
PWM_APP_GPT:J721S2 EVM 中主域(测试点 TP82)中的探头计时器
PWM_APP_GPT:此示例等待10秒、请探测
PWM_APP_GPT:将占空比从50%更改为80%
PWM_APP_GPT:此示例等待10秒请探测
PWM_APP_GPT:将输出设置为空闲状态
PWM_APP_GPT:此示例等待10秒请探测
PWM_APP_GPT:将 PWM 周期从1更改为500ms、占空比更改为50%
PWM_APP_GPT:此示例等待10秒请探测
PWM_APP_GPT:此示例等待10秒、请探测
PWM_APP_GPT:PWM ISR 计数:0
问题可能出现在以下情况

请指导如何进一步处理。