您好、TI 社区:
我参与了一个使用 TI AM62A EVM 板的项目、我当前正面临一个独特的挑战、我希望在此论坛中获取帮助。 我们的设置中包括一个配备内置 ISP 和 MIPI 输出功能的摄像头模块、我们的目标是将该模块与 TI AM62A EVM 板集成、以实现高效的图像接收。
主要挑战在于将器件驱动程序移植到 TI AM62A EVM 板、以处理通过 MIPI 接口接收到的来自特定摄像头模块的图像。 我们寻求您的专家建议、探索使用内置 ISP 摄像头模块的复杂性并确保 MIPI 无缝通信。
如果该社区的成员能够提供:
有关将具有集成 ISP 和 MIPI 输出的摄像头模块的器件驱动程序移植到 TI AM62A EVM 板的详细示例和分步指南。
MIPI 接口上适应此摄像头模块所需的特定配置和调整。
深入了解在将集成 ISP 的摄像头模块集成到此设置中时、可能存在的挑战、最佳实践或任何细微差别。
与此情景相一致的任何具体示例、文档链接或个人体验都将极大地帮助我们驾驭这些技术水域。 我们的目标是确保强有力和有效的执行,我们相信,在这个社区内分享的知识和经验对我们的进展是宝贵的。
感谢您投入宝贵的时间给予支持并分享所学知识!
此致、