工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我在该 SDK 软件包中构建 MCUSW 时遇到问题。( ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-09_02_00_05.tar.gz)
我刚刚在 MCUSW 中构建了 SDK 软件包、其中包含以下构建设置环境指南。

Ubuntu 版本:Ubuntu 22.04.4 LTS
SDK 软件包: ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-09_02_00_05.tar.gz
构建命令: make -s can_profile_app Board=j721s2_evm SOC=j721s2 build_profile=release core=mcu1_0 build_os_type=FreeRTOS
错误日志: 无法打开程序集"/Home2/Noel/PSDK_RTOS/ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-09_02_00_05/mcusw/binary/can_profile_app_freertos/bin/j721s2/can_profile_app_freertos_mcu1_0_release.xer5f':文件不包含有效的 CIL 映像。
Noel@Lee-Legion-T730-28ICO:~/psdk_rtos/ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-09_02_00_05/mcusw/build$ make -s can_profile_app board=j721s2_evm SOC=j721s2 build_profile=release core=mcu1_0 build_os_type=freeRTOS
#检查并更新: src converision/rmpmhal_version.h
#检查并更新: src convertion/sciserver_version.h
无需对 j721s2 i2c_indp 执行任何操作
无需对 j721s2 i2c_profile 执行任何操作
无需对 j721s2 i2c_profile_indp 执行任何操作
对 j721s2 i2c_icss0不进行任何操作
无需对 j721s2 fatfs_multi_indp 执行任何操作
无法打开汇编文件"/Home2/Noel/PSDK_RTOS/ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-09_02_00_05/mcusw/binary/can_profile_app_freertos/bin/j721s2/can_profile_app_freertos_mcu1_0_release.xer5f':文件不包含有效的 CIL 映像。
我怀疑此问题是由 TI SDK 软件包没有 在 Linux 上进行构建所需的软件包引起的。
您会检查这个问题吗?
如有任何问题、请随时告诉我。
此致、
Noel