工具与软件:
尊敬的 Andreas Dannenberg、Liu、 Frank Walzer
我们观察到、下面所示的 eMMC_part.dump 文件在 TIsdk 8.2中适用、适用于使用创建 eMMC 分区 "sfdisk /dev/mmcblk1 < emmc_part.dump"
标签: DOS
device:/dev/sdb
unit: Sectors
/dev/sdb1 : start= 48195、尺寸= 143360, type=c, bootable
/dev/sdb2 : start= 191555、大小= 2097152, type=83
/dev/sdb3 : start= 2288807、大小= 2097152, type=83
/dev/sdb4 : start= 4385965、size= 3145728, type=5
/dev/sdb5 : start= 4385970、size= 102400、type=c
/dev/sdb6:start= 4488450、大小= 2936012、类型=83
同一分区在 TISDK 9.1中无法正常工作。 因此、我们按如下所示更改了分区、
标签:DOS
设备:/dev/sdb
单位:部门
/dev/sdb1 : start=48195, size=143360, type=c, bootable
/dev/sdb2 : start=191555, size=2097152, type=83
/dev/sdb3 : start=2288807, size=2097152, type=83.
/dev/sdb4 : start=4385965, size=3019603, type=5
/dev/sdb5 : start=4385970, size=100357, type=c.
/dev/sdb6 : start=4488450, size=2915150, type=83
请允许我知道为什么我对这种行为感到好奇