工具与软件:
在"u-boot"中、'm 正在尝试检测 TDA4AL SoC 上的 Marvell 88q2112 PHY 器件
但未找到"以太网"。 如何解决此问题。
NAME=Marvell 88Q2112、uid=2820480、mask=268435440、phy_id=2820480
以太网@46000000port@1连接到 Marvell 88Q2112模式 RGMII-rxid
PHY_CONNECT:1044
initQ2112Ge
_applyQ2112设置
getAcegEnabled
@3. 未找到以太网。
=> MDIO 列表
MDIO@f00:
以太网@46000000port@1:
7 - Marvell 88Q2112 <->以太网@46000000port@1.
=> MII 读0-1 0-6
从 PHY addr=00 reg=00读取时出错
从 PHY addr=00 reg=01读取时出错
从 PHY addr=00 reg=02读取时出错
MDIO 读取1 1
1不是已知的以太网
从总线 MDIO@f00读取
地址1处的 PHY:
错误
=> MDIO 读取0x1 0x0900
0x1不是已知的以太网
从总线 MDIO@f00读取
地址1处的 PHY:
错误
别名{
Ethernet0 =&cpsw_port1;
};
+ mcu_eth0_pins_default:mcu-eth0-pins-default{
PINCTL-SINGLE、PINS =<
+ J721S2_WKUP_IOPAD (0x054、PIN_INPUT、7)/*(E28) WKUP_GPIO0_61 ETH_SOC_INT */
+ J721S2_WKUP_IOPAD (0x050、PIN_OUTPUT、7)/*(E27) WKUP_GPIO0_60 SOC_ETH_PHY_RESET */
>;
};
&Davinci_MDIO{
phy0:Ethernet-phy@0{
- reg =<0>;
+ reg =<7>; /*根据原理图*/
TI、Rx 内部延迟= ;
TI、FIFO 深度= ;
TI、最小输出阻抗;
+ compatible ="ethernet-phy-id002b.0980";
+ ti,dp83867-rxctrl-strap-quirk;
+ reset-assert-us =<100>;
+ reset-deassert-us =<280>;
+ RESET-GPIO =<&EXP1 60 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
};
};
cpsw_port1{
+状态="正常";
PHY-MODE ="RGMII-rxid";
PHY-Handle =<&phy0>;
+ pinctrl-0 =<&MCU_eth0_pins_default>;
};
mcu_cpsw_pins_default:mcu-cpsw-pins-default{
PINCTL-SINGLE、PINS =<
J721S2_WKUP_IOPAD (0x094、PIN_INPUT、0)/*(B22) MCU_RGMII1_RD0 */
J721S2_WKUP_IOPAD (0x090、PIN_INPUT、0)/*(B21) MCU_RGMII1_RD1 */
J721S2_WKUP_IOPAD (0x08c、PIN_INPUT、0)/*(C22) MCU_RGMII1_RD2 */
J721S2_WKUP_IOPAD (0x088、PIN_INPUT、0)/*(D23) MCU_RGMII1_RD3 */
J721S2_WKUP_IOPAD (0x084、PIN_INPUT、0)/*(D22) MCU_RGMII1_RXC */
J721S2_WKUP_IOPAD (0x06c、PIN_INPUT、0)/*(E23) MCU_RGMII1_RX_CTL */
J721S2_WKUP_IOPAD (0x07c、PIN_OUTPUT、0)/*(F23) MCU_RGMII1_TD0 */
J721S2_WKUP_IOPAD (0x078、PIN_OUTPUT、0)/*(G22) MCU_RGMII1_TD1 */
J721S2_WKUP_IOPAD (0x074、PIN_OUTPUT、0)/*(E21) MCU_RGMII1_TD2 */
J721S2_WKUP_IOPAD (0x070、PIN_OUTPUT、0)/*(E22) MCU_RGMII1_TD3 */
J721S2_WKUP_IOPAD (0x080、PIN_OUTPUT、0)/*(F21) MCU_RGMII1_TXC */
J721S2_WKUP_IOPAD (0x068、PIN_OUTPUT、0)/*(F22) MCU_RGMII1_TX_CTL */
>;
};