主题中讨论的其他器件:DRA821
工具与软件:
嗨、团队:
我想知道 CPSW5G 原生以太网的瓶颈(按照 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1264445/faq-how-do-i-bring-brought-up-ethernet-interfaces-for-main-domain-cpswng-in-linux-from-sdk-version-9-0-and-above 中的说明)
测试环境:
| 位置 | J721EXCP01EVM www.ti.com/.../J721EXCP01EVM |
| 示例 | Jacinto-J7200—适用于 PROCESSOR-SDK-LINUX 处理器的 Linux SDK SDK 版本:10.00.07.03 (https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-J7200) |
| 引导模式 | SD 卡 |
| 内核版本 | 6.6.32-ti |
四 独立端口 在中、CPSW5G 设置为同时进行测试、信息如下:
| eth1 | iperf3 -c 192.168.3.128 -B 192.168.3.127 -p 5201 -t 60 --bind-dev eth1 --logfile 5201.log |
| eth2 | iperf3 -c 192.168.4.128 -B 192.168.4.127 -p 5202 -t 60 --bind-dev eth2 --logfile 5202.log |
| eth3 | iperf3 -c 192.168.5.128 -B 192.168.5.127 -p 5203 -t 60 --bind-dev eth3 --logfile 5203.log |
| eth4 | iperf3 -c 192.168.6.128 -B 192.168.6.127 -p 5204 -t 60 --bind-dev eth4 --logfile 5204.log |
我发现总吞吐量不超过2.2Gbps、CPU 使用率约为75%(两个内核的平均值)
LAN1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr [ 6] 0.00-60.00 sec 376 MBytes 52.6 Mbits/sec 0 sender [ 6] 0.00-60.04 sec 375 MBytes 52.3 Mbits/sec receiver LAN2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr [ 6] 0.00-60.00 sec 3.99 GBytes 571 Mbits/sec 0 sender [ 6] 0.00-60.04 sec 3.99 GBytes 570 Mbits/sec receiver LAN3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr [ 6] 0.00-60.00 sec 6.52 GBytes 934 Mbits/sec 0 sender [ 6] 0.00-60.05 sec 6.52 GBytes 933 Mbits/sec receiver LAN4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr [ 6] 0.00-60.00 sec 3.98 GBytes 570 Mbits/sec 0 sender [ 6] 0.00-60.05 sec 3.98 GBytes 569 Mbits/sec receiver
[问题] 根据规范、串行器/解串器通道是否会限制本机以太网的吞吐量?