工具与软件:
我们有两个摄像头分别连接到 MAX96719 (CIS 端口0)和 MAX96714 (CSI 端口1)、并且这些摄像头通过内置 ISP 分别作为 vc0 (RGB)和 vc1 (IR)输出到 YUV422。
它使用单个捕获节点正常运行。
但是、如果将两个摄像头连接到 MAX96719和 MAX96714、请选择"sensorObj->num_camera_enabled = 4;//添加摄像头数量"并按如下所示进行设置、数据不会从捕获节点中流出。
params.instId[0]= 0
params.instId[1]= 1.
captureObj->params.numDataLane = 4
captureObj->params.dataLanesMap[0]= 1
captureObj->params.dataLanesMap[1]= 2
captureObj->params.dataLanesMap[2]= 3.
captureObj->params.dataLanesMap[3]= 4
captureObj->params.chVcNum[0]= 0;// port0
CaptureObj->params.chInstMap[0]= 0;
CaptureObj->params.chVcNum[1]= 1;
CaptureObj->params.chInstMap[1]= 0;
CaptureObj->params.chVcNum[2]= 2;
CaptureObj->params.chInstMap[2]= 1;
CaptureObj->params.chVcNum[3]= 3;
CaptureObj->params.chInstMap[3]= 1;
在 EVM 板中、即使连接了多个摄像头、VC 通道也能正常工作。
请给我一个解决方案。