主题中讨论的其他器件:SysConfig、 SK-AM62-LP
工具与软件:
您好!
我的客户对 Linux SDK 中的电源轨配置有疑问。
客户电路板上的每个电源轨中的电压都存在一些差异。
他发现有 SysConfig 工具可用于配置其中的一些电源轨、但他希望在代码中手动更改这些电源轨。 
这里的表格显示了 SK-AM62LP 和定制电路板之间的差异。
| 提供 TI 系统配置工具 | 电源轨 | SK-AM62LP 组合 |
定制电路板配置 |
| 有 | VDDSHV0 | 3.3V | 3.3V |
| 有 | VDDSHV1 | 1.8V | 3.3V |
| 有 | VDDSHV2 | 3.3V | 3.3V |
| 有 | VDDSHV3 | 3.3V | 3.3V |
| 有 | VDDSHV4 | 1.8V | 1.8V |
| 有 | VDDHSV5 | 3.3V/1.8V | 3.3V/1.8V |
| 有 | VDDSHV6 | 1.8V | 3.3V |
| 有 | VDDSHV_MCU | 3.3V | 3.3V |
| 有 | VDDSHV_CANUART | 3.3V | 3.3V |
| - | VDDA_TEMP0 | 1.8V | 1.8V |
| - | VDDA_TEMP1 | 1.8V | 1.8V |
| - | VDDA_PLL | 1.8V | 1.8V |
| - | VDDA_DDR_PLL0 | 0.75伏 | 不适用 |
| - | VDDA_MCU | 1.8V | 1.8V |
| - | VDDA_1P8_OLDI0 | 1.8V | 1.8V |
| - | VDDA_1P8_OLDI0 | 1.8V | 1.8V |
| - | VDDA_CORE_USB | 0.75伏 | 0.75伏 |
| - | VDDA_CORE_CSIRX0 | 0.75伏 | 0.75伏 |
| - | DDA_1P8_CSIRX0 | 1.8V | 1.8V |
| 有 | VDDA_1P8_USB | 1.8V | 1.8V |
| 有 | VDDA_3P3_USB | 3.3V | 3.3V |
| - | VDD_CORE | 0.75伏 | 0.75伏 |
| - | VDDR_CORE | 0.85V | 0.85V |
| 有 | VDDS_DDR | 1.1V | 1.1V |
| 有 | VDDS_OSC0 | 1.8V | 1.8V |
| 有 | VDDS_DDR_C | 1.1V | 1.1V |
| - | VDD_CANUART | 3.3V | 0.75伏 |
| - | VPP | 1.8V | 常闭 |
在哪个代码中、客户应更改以配置上述差异?
谢谢。此致、
田代浩一郎