主题中讨论的其他器件:SK-AM69、 AM69A、 SK-AM68、 SK-TDA4VM
工具与软件:
您好!
我使 SK-AM69 EVM 运行 tisdk-edgeai-image-j784s4-evm.wic。 很遗憾、/boot/dtb/ti.上缺少 ti/k3-xxxx-sk-rpi-cam-imx219.dtbo 下面是一些可用的覆盖层:
k3-am68-sk-v3link-FUSION.dtbo k3-fpdlink-imx390-rcm-0.dtbo k3-fpdlink-imx390-rcm-2-3.dtbo k3-j784s4-evm-csi2-ov5640.dtbo k3-v3link-imx219-0-1.dtbo
k3-am69-sk-csi2-ov5640.dtbo k3-fpdlink-imx390-rcm-1-0.dtbo k3-fpdlink-ov2312-0-0.dtbo k3-j784s4-evm-ethfw.dtbo k3-v3link-imx219-2.dtbo
k3-am69-sk-fpdlink-FUSION-auxport.dtbo k3-fpdlink-imx390-rcm-1-1.dtbo k3-fpdlink-ov2312-0-1.dtbo k3-j784s4-evm-pcie0-pcie1-ep.dtbo k3-v3link-imx219-3.dtbo
k3-am69-sk-rpi-hdr-ehrpwm.dtbo k3-fpdlink-imx390-rcm-1-2.dtbo k3-fpdlink-ov2312-0-2.dtbo k3-j784s4-evm-quad-port-eth-exp1.dtbo k3-v3link-imx219-0.dtbo
k3-am69-sk.dtb k3-fpdlink-imx390-rcm-1-3.dtbo k3-fpdlink-ov2312-0-3.dtbo k3-j784s4-evm-usxgmii-exp1-exp2.dtbo k3-v3link-imx219-1.dtbo
k3-fpdlink-imx390-rcm-0-0.dtbo k3-fpdlink-imx390-rcm-2-0.dtbo k3-j721e-sk-csi2-dual-imx219.dtbo k3-j784s4-evm.dtb k3-v3link-imx219-2.dtbo
k3-fpdlink-imx390-rcm-0-1.dtbo k3-fpdlink-imx390-rcm-2-1.dtbo k3-j721e-sk-fpdlink-Fusion.dtbo k3-j784s4-vision-apps.dtbo k3-v3link-imx219-1.dtbo
k3-fpdlink-imx390-rcm-0-2.dtbo k3-fpdlink-imx390-rcm-2-2.dtbo k3-j784s4-edgeai-apps.dtbo k3-v3link-imx219-0-0.dtbo
编辑:
我找到这个 https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/linux/diff/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am69-sk-rpi-cam-imx219.dts?h=ti-linux-6.1.y&id=64e9808816e14c52120345ff0a8adbeda24c3f51
但是、了解如何将这个.dtbo 文件生成/生成/应用到.dtbo 已经超出了我的专长