Other Parts Discussed in Thread: AWR2944PEVM, UNIFLASH, AWR2944P
器件型号: AWR2944PEVM
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH、 AWR2944P
我希望设置 AWR2944PEVM、以便对移动物体进行远距离检测。 我的要求如下:
- 检测范围:0 至 100 米
- 目标物体:人类、汽车和摩托车(无需分类)
- 速度范围:0.2 m/s 至 53 m/s(高达~120 mph)
- 操作环境:室外
您能否告知在这些条件下哪种示例应用更适合人体检测、而 AWRT6843 还提供了类似远距离检测的示例应用? 鉴于我的用例是短距离到中距离检测、是否应该考虑任何推荐的高级配置设置?
我一直在使用开箱即用演示、在可视化工具中、我在检测到物体时只看到几个点。 是否有任何工具或配置可显示检测到的物体及边界框或类似的可视化效果、以帮助确认检测有效而非误报?
提前感谢您的帮助。