我将 IWR6843ISK 与 MMWAVEICBOOST 配合使用、我下载 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AOVWxEvg-HcESecamNaaLg__VLyFKFf__LATEST 此软件包以在 ROS 中使用雷达、然后启动此文件
ROSPLAUNCH ti_mmwave_rospkg 6843_multi_2D_0.launch、
这是本主题的信息
带阻回波/ti_mmwave/radar_scan
标头:
序列:688
戳记:
秒:1625651852
Ns:195743514
frame_id:"/ti_mmwave_0"
point_id:5.
X:6.54830789566
Y: 3.18597197533
Z:0.0
范围:0.0
速度:0.0
多普勒 bin:0
轴承:0.0
强度:0.0
我想知道本主题是否提供了检测障碍物的距离和角度、回答是否正确、信息在哪里、以及为什么每次主题中的距离都为零?