主题:IWR6843中讨论的其他器件
工具/软件:
我一直在将该雷达用作生命体征检测项目的一部分。 我们一直在收集数据、但现在我继续收到以下错误和输出:
gm:构造函数
GM:2025年4月9日星期三14:40:44
RSTD.TRANSMIT ("/Settings")
[14:40:44]
[14:40:44]###运行启动脚本:"c:\ti\mmwave_studio_02_01_00\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua"###
[14:40:44] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/Display DateTime"," 1")
[14:40:44] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"," HH:MM:ss ")
[14:40:44] Scripter 被忽略:尝试再次或在构建之前 UnBuild()。
[14:40:44] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"C:\ti\mmwave_studio_02_01_00\\mmWaveStudio\\clients\LabClient.dll")
[14:40:44] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/use","true")
[14:40:44] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/use","假")
[14:40:44] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/使用","错误")
[14:40:44] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/use","假")
[14:40:44] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/use","假")
[14:40:44] RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/Al dll"、"C:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\\mmWaveStudio\\Runtime\\SAL.dll")
[14:40:44] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/GuiDll",")
[14:40:44] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled ","真")
[14:40:44] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Interval "," 1")
[14:40:44] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay ","真")
[14:40:44] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart ","真")
[14:40:44] RSTD.SetVar ("/Settings/Automation/Automation 模式","错误")
[14:40:44] RSTD.TRANSMIT ("/")
[14:40:44] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\Grant\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[14:40:45] RSTD.BUILD()
[14:40:45] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\Grant\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[14:40:45] RSTD.TRANSMIT ("/")
[14:40:45] RSTD.AL_BUILD()
[14:40:45] RSTD.AL_LoadXml()
[14:40:45] RSTD.TRANSMIT ("/")
[14:40:45] RSTD.AL_Init()
[14:40:45] RSTD.RSTD. Clients_Build ()
[14:40:45] gm:init
[14:40:45] gm:已加载"C:\ti\mmwave_studio_02_01_00\mmWaveStudio\clients\LabClient.dll"
[14:40:45] gm:1个来宾(s)初始化
[14:40:45] gm:1个模块初始化
[14:40:45] gm:2个选项卡初始化
[14:40:45] RSTD.Xml() Client_Load
[14:40:45][RadarAPI]:ar1.selectRadarMode(0)
[14:40:45][RadarAPI]:状态:通过
[14:40:45]已安装 Matlab Runtime Engine
[14:40:45][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎。
[14:41:06][RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
[14:41:07][RadarAPI]:ar1.selectCascadeMode(0)
[14:41:07][RadarAPI]:状态:通过
[14:41:07][RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\Grant\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[14:41:08]测试=错误
[14:41:08] RstdNet: Port 2777: Listening...
[14:41:08]
[14:41:08]***Script completed successfully。***
[14:45:17][RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
[14:45:17]状态:打开/关闭 GpioControl 失败、错误类型:协议错误
[14:45:18][RadarAPI]:打开主板控制端口
[14:45:18][RadarAPI]:状态:无法打开/关闭 BoardControl、错误值:-1
[14:45:19][RadarAPI]:ar1.FullReset ()
[14:45:19][RadarAPI]:状态:未能进行完全复位、错误值:-7
[14:45:19][RadarAPI]:AR1.SOPControl (2)
[14:45:19][RadarAPI]:状态:通过
[14:45:37][RadarAPI]:ar1.Connect (11,921921600,1000)
[14:45:39][RadarAPI]:警告:已连接波特率115200
[14:45:40][RadarAPI]:警告:已断开现有波特率
[14:45:41][RadarAPI]:警告:尝试使用 baudrate 921600进行连接
[14:45:42][RadarAPI]:ar1.Connected () Calling_Is
[14:45:43][RadarAPI]:ar1.SelectChipVersion ("IWR6843AOP ")
[14:45:43][RadarAPI]:状态:通过
[14:45:43][RadarAPI]:ar1.frequencyBandSelection("60G")
[14:45:43][RadarAPI]:ar1.SelectChipVersion ("IWR6843AOP ")
[14:45:43][RadarAPI]:状态:通过
[14:45:44]器件状态:IWR6843/ASIL-B/SOP:2/ES:2
[14:45:44][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\Grant\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[14:45:45][RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("C:\ti\mmwave_studio_02_01_00\\RF_eval_firmware\\radarss\\xwr68xx_radarss.bin")
[14:45:46][RadarAPI]:下载 BSS ROM RPRC 二进制文件。
[14:45:54][RadarAPI]: ar1.GetBSSFwVersion()
[14:45:54][RadarAPI]:BSSFwVersion:(06.02.01.05 (09/03/20))
[14:45:55][RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw ("C:\ti\mmwave_studio_02_01_00\\RF_eval_firmware\\masterss\\xwr68xx_masterss.bin")
[14:45:55][RadarAPI]:下载 MSS RPRC 二进制文件。
[14:45:58][RadarAPI]: ar1.GetMSSFwVersion()
[14:45:58][RadarAPI]: MSSFwVersion:(02.00.00.03 (27/08/19))
[14:45:59][RadarAPI]:ar1.PowerOn (01000、0、0)
[14:45:59]状态:失败、错误类型:雷达接口错误
[14:46:04]未接收到 MSS 上电异步事件!
[14:46:06][RadarAPI]:错误:ReadRegister Failed with error -11
[14:46:06][RadarAPI]:错误:ReadRegister Failed with error -11
[14:46:07][RadarAPI]:错误:ReadRegister Failed with error -11
[14:46:07][RadarAPI]:错误:ReadRegister Failed with error -11
配置、设置等没有任何变化 我检查以确保驱动程序正常、并且我拥有所有最新版本。 问题可能是什么、如何解决?