Thread 中讨论的其他器件: AWR1443、 UNIFLASH
工具/软件:
您好、Sirs:
我尝试将 DCA1000EVM 与 mmWaveStudio 02_01_01_00连接、但在安装 FTDI 器件驱动程序后、设备管理器会将端口名称显示为"USB Serial Port"、而不是手册中指定的"AR-DevPACK-EVM-012"。 端口显示如下图所示:


我已经按照手册和其他论坛帖子中提供的解决方案更新了路径中的驱动程序 C:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\FTDI 。 该手册规定、更新驱动程序后、端口名称应按顺序更改为 "AR-DevPACK-EVM-012"。 但是、即使重新连接 USB 接口并重新安装驱动程序后、端口名称仍显示为 "USB Serial Port"(USB 串行端口)。 检查属性后、制造商和版本号显示正确且正常。
连接到 AWR1443 Boost 后、 mmWaveStudio 02_01_00 在初始 复位 步骤期间立即遇到错误:
状态:无法打开/关闭 GpioControl、 错误类型:协议错误。
此外、系统会 为"No. of Devices Detected"报告"0"。
MmWaveStudio 的详细日志 如下所示:

[09:05:14] ###运行 Startup 脚本:"C:\ti\mmwave_studio_02_01_00\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua"###
[09:05:14] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/Display DateTime"," 1")
[09:05:14] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"," HH:MM:ss ")
[09:05:14] Scripter 被忽略:尝试再次或在构建之前 UnBuild()。
[09:05:14] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"C:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\\mmWaveStudio\\clients\LabClient.dll")
[09:05:14] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/use","true")
[09:05:14] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/use"," fals")
[09:05:14] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/使用","错误")
[09:05:14] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/use","假")
[09:05:14] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/use"," fals")
[09:05:14] RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/Al dll"、"C:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\\mmWaveStudio\\Runtime\\SAL.dll")
[09:05:14] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/GuiDll",")
[09:05:14] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled ","真")
[09:05:14] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Interval "," 1")
[09:05:14] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay ","真")
[09:05:14] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart ","真")
[09:05:14] RSTD.SetVar ("/Settings/Automation/Automation 模式","错误")
[09:05:14] RSTD.Transmit ("/")
[09:05:14] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[09:05:14] RSTD.BUILD()
[09:05:14] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[09:05:14] RSTD.Transmit ("/")
[09:05:14] RSTD.AL_BUILD()
[09:05:14] RSTD.AL_LoadXml()
[09:05:14] RSTD.Transmit ("/")
[09:05:14] RSTD.AL_Init()
[09:05:14] RSTD.RSTD.RSTD( Clients_Build )
[09:05:14] gm:init
[09:05:14] GM:已加载"C:\ti\mmwave_studio_02_01_00\mmWaveStudio\clients\LabClient.dll"
[09:05:14] gm: 1 guest(s) init
[09:05:14] GM:1个模块初始化
[09:05:14] gm:2选项卡 初始化
[09:05:14] RSTD.Xml() Client_Load
[09:05: 14][RadarAPI]:ar1.selectRadarMode(0
[09:05: 14][RadarAPI]:状态:通过
[09:05:14] 已安装 Matlab Runtime Engine
[09:05:14] [RadarAPI]:启动 Matlab 引擎。
[09:05:18] [RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
[09:05:19] [RadarAPI]:ar1.selectCascadeMode(0
[09:05:19] [RadarAPI]:状态:通过
[09:05:19] [RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[09:05:19] 测试=错误
[09:05:19] RstdNet: Port 2777: Listening...
[09:05:19]
[09:05:19]*** 脚本已成功完成。***
[09:05:31] [RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口
[09:05:31] 状态:无法打开/关闭 GpioControl、错误类型:协议错误
[09:05:31] [RadarAPI]:打开主板控制端口()
[09:05:31] [RadarAPI]:状态:无法打开/关闭 BoardControl、错误值:-1
[09:05:32] [RadarAPI]:ar1.FullReset ()
[09:05:32] [RadarAPI]:状态:未能进行完全复位、错误值:-7
[09:05:32] [RadarAPI]:ar1.SOPControl (2)
[09:05:32] [RadarAPI]:状态:通过
[09:05:41] [RadarAPI]:ar1.Connect (9115115200,1000)
[09:05:42] [RadarAPI]: ar1.Connected () Calling_Is
[09:05:44] [RadarAPI]: ar1.SelectChipVersion ("AR1243")
[09:05:44] [RadarAPI]:状态:通过
[09:05:44] [RadarAPI]: ar1.SelectChipVersion ("AR1243")
[09:05:44] [RadarAPI]:状态:通过
[09:05:44] [RadarAPI]:ar1.deviceVariantSelection("XWR1443"
[09:05:44] [RadarAPI]:状态:通过
[09:05:44] [RadarAPI]:ar1.frequencyBandSelection("77G"
[09:05:44] [RadarAPI]:ar1.SelectChipVersion ("XWR1443")
[09:05:44] [RadarAPI]:状态:通过
[09:05:44] 设备状态: XWR1443/QM/SOP:2/ES:3
[09:05:44] [RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
DCA1000EVM 和 AWR1443 Boost 均 根据手册进行了配置。 FPGA 连接正常工作、我甚至尝试 在重新启动 mmWaveStudio 之前使用 Uniflash 刷新1443 Boost。 但是、前面提到的错误仍然存在。
将原始 DCA1000EVM 替换为另一个单元后、系统正常运行。 工程师能否帮助确定此特定 DCA1000EVM 单元可能有什么问题?
感谢您的帮助。
此致、
Wang