工具/软件:
您好:
我们有一个 AWR2944EVM、正在编写 Python 脚本、该脚本基于 Automotive_Visualiser 的高端角雷达示例、该示例位于:C:\ti\radar_toolbox_3_00_00_05\tools\visualizers\visualizers\Radar Automotive_Visualiser。
此电路板已使用以下位置的示例预编译 appimage 刷写:C:\ti\radar_toolbox_3_00_00_05\source\ti\examples\Automotive_ADAS_and_Parking\high_end_cordder_radar\prebuilt_binaries
我希望从电路板上读取其他 TLV 类型、据我了解、可以通过修改配置文件中的"guiMonitor"参数来更改这些类型。 当查看位于 C:\ti\radar_toolbox_3_00_00_05\source\ti\examples\Automotive_adas_and_Parking\high_end_carter_radar\chirp_configs 中的 chirp_configs 时、guiMonitor 和以下参数如下所列:
guiMonitor -1 3 0 0 0 0 1 1
但是、我可以找到的文档似乎与 guiMonitor 的设置方式不一致。 我的理解基于"了解 UART 数据输出格式"文档中"TLV 使用 guiMonitor 切换"部分、该部分位于以下位置:C:/ti/radar_toolbox_3_00_00_05/software_docs/Understanding_UART_TLV Data_Output_Format .html#tlv-changing-with-guimonitor
在该文档中、列出了 guiMonitor 参数、其中显示了七个参数。 "detected objects"参数没有"3"选项、它有另外两个参数。
guiMonitor <subFrameIdx> <detected objects> <log
magnitude range> <noise profile>
<rangeAzimuth(Elevation)HeatMap> <rangeDopplerHeatMap>
<statsInfo>
是否有说明这些附加参数及其作用的文档?
为什么"3"是"检测到的物体"的可接受参数?这有什么作用?